3941 mm (155")

3941 mm (155") Lastarme

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
26 "
660 mm
Maximale Nennlast
4618.7 lb
2095 kg
Maximale waagerechte Reichweite
155.2 "
3941 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Entwickelt zum Transportieren und Verladen einer Vielzahl von Gütern und Maschinen. Auch zum Transportieren und Verladen von Bäumen und großen Sträuchern in der Landschaftsgestaltung geeignet.
HD-Konstruktion

HD-Konstruktion

Die HD-Konstruktion sorgt für zusätzliche Steifigkeit und Belastbarkeit.
Höhenverstellbarer Innenausleger

Höhenverstellbarer Innenausleger

Der höhenverstellbarer Innenausleger ist für eine einfache Positionierung vorgebohrt. Die Armlänge kann mit einem Sicherungsstift leicht manuell eingestellt werden, um sie an die Arbeits- und Ladebedingungen anzupassen.
HD-Schließring

HD-Schließring

Der robuste Schließring ist um 360 Grad schwenkbar.
Ausziehbar auf drei Längen

Ausziehbar auf drei Längen

Von der Vorderseite des Schnellwechslers aus auf drei Längen ausziehbar – und das alles nur durch Ziehen eines einzigen Bolzens.

Produktspezifikationen für 3941 mm (155")

Gesamtbreite 26 " 660 mm
Maximale Nennlast 4618.7 lb 2095 kg
Maximale waagerechte Reichweite 155.2 " 3941 mm
Gewicht 899.5 lb 408 kg
Gesamthöhe 32.6 " 827 mm
Ausgefahrene Länge 155 " 3937 mm
Eingefahrene Länge 79 " 2007 mm
Anzahl der Einstellungen 3 3
Länge zwischen den Einstellungen 38.1 " 967 mm
Schnittstellentyp IT-Aufnahme IT-Aufnahme

Vergleichen Sie 3941 mm (155") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  3941 mm (155")

Weitere Angebote anzeigen