Übersicht
Findet Anwendung in Industrie, Bauwesen und Landwirtschaft und wird dort zum Transportieren und Verladen von Gütern und Maschinen eingesetzt.
Wichtige Spezifikationen
Findet Anwendung in Industrie, Bauwesen und Landwirtschaft und wird dort zum Transportieren und Verladen von Gütern und Maschinen eingesetzt.
1-6 von 5 angezeigt
| Gesamtbreite | 25.4 " 646 mm |
| Maximale Nennlast | 4618.7 lb 2095 kg |
| Maximale waagerechte Reichweite | 155.2 " 3941 mm |
| Gewicht | 899.5 lb 408 kg |
| Gesamthöhe | 32.6 " 829.3 mm |
| Ausgefahrene Länge | 155.2 " 3941 mm |
| Eingefahrene Länge | 79 " 2007 mm |
| Anzahl der Einstellungen | 3 3 |
| Länge zwischen den Einstellungen | 38.1 " 967 mm |
| Schnittstellentyp | Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts