P365 Primärpulverisierer

P365 Primärpulverisierer Primärpulverisierer

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Zykluszeit – Öffnen
2.1 s
2.1 s
Zykluszeit – Schließen
1.6 s
1.6 s
Brechkraft - Primärschneider
824 Sh Ton
7330 kN

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

HOHE LEISTUNG

HOHE LEISTUNG

        
  • Die Cat-Mahlzähne sind so konstruiert, dass sie das Material schnell durchschneiden, um die Gesamteffizienz Ihrer Maschine zu steigern und den Kraftstoffverbrauch zu senken.
  •     
  • Präzise Positionierung der Backen des Primärpulverisierers mit 360-Grad-Drehung und Sicht auf die bewegliche Backe während des Abbruchs.
  •     
  • Das Speed Booster-Ventil sorgt für ein aktives Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit und Leistung und bietet schnelle Zykluszeiten und eine starke Schließkraft, um die Produktivität zu steigern.
EINFACHE WARTUNG

EINFACHE WARTUNG

        
  • Auswechselbare Verschleißteile können vor Ort schnell ausgetauscht werden und erfordern keine Oberflächenschweißung, was die Wartungszeit verkürzt.
  •     
  • Die tägliche Inspektion der Verschleißteile und die Schmierstellen sind vom Boden aus zugänglich, während der Zerkleinerer noch auf der Maschine montiert ist.
  •     
  • Sichere Durchführung von Wartungsarbeiten mit einfachem Zugang durch eine Inspektionsplatte.
  •     
  • Die Hydraulikkomponenten sind im Inneren des Gehäuses vor Beschädigungen geschützt, was die Ausfallzeiten auf der Baustelle verringert.
ZUVERLÄSSIGKEIT UND LANGLEBIGKEIT

ZUVERLÄSSIGKEIT UND LANGLEBIGKEIT

        
  • Cat-Mahlanlagen werden aus hochfestem, abriebfestem Stahl hergestellt, insbesondere in Bereichen mit hohem Verschleiß.
  •     
  • Verstärkte Zylinderstangenscharniere an der beweglichen Backe sollen die Haltbarkeit und Lebensdauer des Zerkleinerers erhöhen.
  •     
  • Der C-förmige Zylinderschutz bietet zusätzlichen Schutz vor Betonabbrüchen.
  •     
  • Cat-Pulverisierer sind vielseitig für Abbrucharbeiten einsetzbar und damit die richtige Wahl für eine Vielzahl von Baustellen.
STEIGERUNG VON EFFIZIENZ UND PRODUKTIVITÄT DURCH INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN

STEIGERUNG VON EFFIZIENZ UND PRODUKTIVITÄT DURCH INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN

        
  • Sie müssen nie wieder Zeit aufwenden, um nach Ihren Anbaugeräten zu suchen. Die Cat-Anlagenverfolgung ist für alle Pulverisierer verfügbar.
  •     
  • Überwachen Sie die gesamte Flotte Ihrer Maschinen und Anbaugeräte von einem einzigen Punkt aus. Pulverisierer mit Anlagenverfolgung können in VisionLink® angezeigt werden.
  •     
  • Sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Betriebsmittel. Pulverisierer mit einem Asset Tracker senden einen Alarm, wenn sie eine einfach einzurichtende Standortgrenze verlassen.
VIELSEITIGKEIT UND KOMFORT MIT KUPPLUNGEN

VIELSEITIGKEIT UND KOMFORT MIT KUPPLUNGEN

        
  • Nutzen Sie Pulverisierer und andere Anbaugeräte der gleichen Größenklasse mit einem Schnellwechsler für mehrere Maschinen.
  •     
  • Erhebliche Verkürzung der Zeit, die für den Wechsel von Anbaugeräten benötigt wird, wenn ein Schnellwechsler verwendet wird.
  •     
  • Schnellwechsler sorgen für ein neues Maß an Sicherheit auf Ihrer Baustelle, denn sie ermöglichen den Wechsel von Anbaugeräten, während der Fahrer in der Kabine bleibt, und verfügen über eingebaute Redundanzen, um Ihre Anbaugeräte im Falle eines Druckverlusts zu sichern.
  •     
  • Es gibt eine Vielzahl von Kupplungen, die Ihren speziellen Anforderungen entsprechen:
              
    • Cat Pin Grabber Couplers - spezielles Stiftsystem
    •         
    • CW Dedicated Couplers - keilförmiges, dediziertes System
    •         
    • S-Typ-Kupplungen - keilförmig, dediziertes System
    •         
    • CW-Schnellwechsler mit Hydraulikanschluss - hydraulische Verbindungsversion des CW-Schnellwechslers mit sofortiger Hydraulikfähigkeit beim Anschließen
    •         
    • S-Schnellwechsler mit Hydraulikanschluss - hydraulische Verbindungsversion des S-Schnellwechslers mit sofortiger Hydraulikfähigkeit beim Anschließen
    •     
        

Produktspezifikationen für P365 Primärpulverisierer

Zykluszeit – Öffnen 2.1 s 2.1 s
Zykluszeit – Schließen 1.6 s 1.6 s
Brechkraft - Primärschneider 824 Sh Ton 7330 kN
Brechkraft – Zahnspitze 228 Sh Ton 2030 kN
Brechkraft - Primärschneider 301 Sh Ton 2675 kN
Kieferkreis - Max. Öldruck 4786 psi 33000 kPa
Kieferkreis - Max. Ölfluss 119 gpm 450 l/min
Rotationskreislauf – Max. Fördermenge Öldruck 2321 psi 16000 kPa
Rotationskreislauf – Max. Fördermenge Ölfluss 13 gpm 50 l/min
Maultiefe 42.7 " 1085 mm
Schneiderlänge 8.9 " 225 mm
Maulweite - Maximum 64.4 " 1635 mm
Maulbreite – fest 32.3 " 820 mm
Maulbreite – in Bewegung 20.5 " 520 mm
Länge 112.8 " 2865 mm
Höhe 99.2 " 2520 mm
Breite 42.7 " 1085 mm
Gewicht – Gehäuse, Backe und Halterung 13735 lb 6230 kg
Bagger min. 65000 kg (143300 lb) 65000 kg (143300 lb)
Bagger max. 95000 kg (209400 lb) 95000 kg (209400 lb)

Vergleichen Sie P365 Primärpulverisierer mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Cat P365 Primärpulverisierer

Cat P345 Pulverisierer auf Cat 352 geradem Ausleger

Cat P345 Pulverisierer beim Abriss eines Gebäudes

Cat P332 Pulverisierer beim Abriss eines Backsteingebäudes

Cat P365 Primärpulverisierer
Cat P345 Pulverisierer auf Cat 352 geradem Ausleger
Cat P345 Pulverisierer beim Abriss eines Gebäudes
Cat P332 Pulverisierer beim Abriss eines Backsteingebäudes