P224 Sekundärbetonpulverisierer

P224 Sekundärbetonpulverisierer Sekundärbetonpulverisierer

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Zykluszeit – Öffnen
1.9 s
1.9 s
Zykluszeit – Schließen
1.3 s
1.3 s
Brechkraft - Primärschneider
409 Sh Ton
3640 kN

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

HOHE LEISTUNG

HOHE LEISTUNG

        
  • Die Cat-Mahlzähne sind so konstruiert, dass sie das Material schnell durchschneiden, um die Gesamteffizienz Ihrer Maschine zu steigern und den Kraftstoffverbrauch zu senken.
  •     
  • Der überdimensionierte Zylinder des nicht rotierenden Sekundärmahlwerks liefert eine starke Brechkraft, um den Beton zu zerkleinern und die Bewehrung zu trennen.
  •     
  • Das Speed Booster-Ventil sorgt für ein aktives Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit und Leistung und bietet schnelle Zykluszeiten und eine starke Schließkraft, um die Produktivität zu steigern.
EINFACHE WARTUNG

EINFACHE WARTUNG

        
  • Auswechselbare Verschleißteile können vor Ort schnell ausgetauscht werden und erfordern keine Oberflächenschweißung, was die Wartungszeit verkürzt.
  •     
  • Die tägliche Inspektion der Verschleißteile und die Schmierstellen sind vom Boden aus zugänglich, während der Zerkleinerer noch auf der Maschine montiert ist.
  •     
  • Sichere Durchführung von Wartungsarbeiten mit einfachem Zugang durch eine Inspektionsplatte.
  •     
  • Die Hydraulikkomponenten sind im Inneren des Gehäuses vor Beschädigungen geschützt, was die Ausfallzeiten auf der Baustelle verringert.
ZUVERLÄSSIGKEIT UND LANGLEBIGKEIT

ZUVERLÄSSIGKEIT UND LANGLEBIGKEIT

        
  • Cat-Mahlanlagen werden aus hochfestem, abriebfestem Stahl hergestellt, insbesondere in Bereichen mit hohem Verschleiß.
  •     
  • Verstärkte Zylinderstangenscharniere an der beweglichen Backe sollen die Haltbarkeit und Lebensdauer des Zerkleinerers erhöhen.
  •     
  • Der C-förmige Zylinderschutz bietet zusätzlichen Schutz vor Betonabbrüchen.
  •     
  • Cat-Pulverisierer sind vielseitig für Abbrucharbeiten einsetzbar und damit die richtige Wahl für eine Vielzahl von Baustellen.
STEIGERUNG VON EFFIZIENZ UND PRODUKTIVITÄT DURCH INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN

STEIGERUNG VON EFFIZIENZ UND PRODUKTIVITÄT DURCH INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN

        
  • Sie müssen nie wieder Zeit aufwenden, um nach Ihren Anbaugeräten zu suchen. Die Cat-Anlagenverfolgung ist für alle Pulverisierer verfügbar.
  •     
  • Überwachen Sie die gesamte Flotte Ihrer Maschinen und Anbaugeräte von einem einzigen Punkt aus. Pulverisierer mit Anlagenverfolgung können in VisionLink® angezeigt werden.
  •     
  • Sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Betriebsmittel. Pulverisierer mit einem Asset Tracker senden einen Alarm, wenn sie eine einfach einzurichtende Standortgrenze verlassen.
VIELSEITIGKEIT UND KOMFORT MIT KUPPLUNGEN

VIELSEITIGKEIT UND KOMFORT MIT KUPPLUNGEN

        
  • Nutzen Sie Pulverisierer und andere Anbaugeräte der gleichen Größenklasse mit einem Schnellwechsler für mehrere Maschinen.
  •     
  • Erhebliche Verkürzung der Zeit, die für den Wechsel von Anbaugeräten benötigt wird, wenn ein Schnellwechsler verwendet wird.
  •     
  • Schnellwechsler sorgen für ein neues Maß an Sicherheit auf Ihrer Baustelle, denn sie ermöglichen den Wechsel von Anbaugeräten, während der Fahrer in der Kabine bleibt, und verfügen über eingebaute Redundanzen, um Ihre Anbaugeräte im Falle eines Druckverlusts zu sichern.
  •     
  • Es gibt eine Vielzahl von Kupplungen, die Ihren speziellen Anforderungen entsprechen:
              
    • Cat Pin Grabber Couplers - spezielles Stiftsystem
    •         
    • CW Dedicated Couplers - keilförmiges, dediziertes System
    •         
    • S-Typ-Kupplungen - keilförmig, dediziertes System
    •         
    • CW-Schnellwechsler mit Hydraulikanschluss - hydraulische Verbindungsversion des CW-Schnellwechslers mit sofortiger Hydraulikfähigkeit beim Anschließen
    •         
    • S-Schnellwechsler mit Hydraulikanschluss - hydraulische Verbindungsversion des S-Schnellwechslers mit sofortiger Hydraulikfähigkeit beim Anschließen
    •     
        

Produktspezifikationen für P224 Sekundärbetonpulverisierer

Zykluszeit – Öffnen 1.9 s 1.9 s
Zykluszeit – Schließen 1.3 s 1.3 s
Brechkraft - Primärschneider 409 Sh Ton 3640 kN
Brechkraft – Zahnspitze 129 Sh Ton 1145 kN
Brechkraft – Zahnspitze 224 Sh Ton 1990 kN
Kieferkreis - Max. Öldruck 4786 psi 33000 kPa
Kieferkreis - Max. Ölfluss 74 gpm 280 l/min
Maultiefe 33.3 " 845 mm
Schneiderlänge 7.9 " 200 mm
Maulweite - Maximum 46.3 " 1175 mm
Maulbreite – fest 26 " 660 mm
Maulbreite – in Bewegung 15 " 380 mm
Länge 107.3 " 2725 mm
Höhe 62.4 " 1585 mm
Breite 26 " 660 mm
Gewicht – Gehäuse, Backe und Halterung 5952 lb 2700 kg
Bagger min. 24000 kg (52900 lb) 24000 kg (52900 lb)
Bagger max. 35000 kg (77200 lb) 35000 kg (77200 lb)

Vergleichen Sie P224 Sekundärbetonpulverisierer mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Cat P224 Sekundärbetonpulverisierer

Cat P224 Pulverisierer auf Cat-Bagger

Cat-Sekundärmahlwerk zerkleinert Gestein

Cat P224 Sekundärbetonpulverisierer
Cat P224 Pulverisierer auf Cat-Bagger
Cat-Sekundärmahlwerk zerkleinert Gestein

Aktuelle Angebote für  P224 Sekundärbetonpulverisierer

Weitere Angebote anzeigen