Übersicht
Laderrechen sind darauf ausgelegt, Wurzeln aus dem Boden zu ziehen und beim Landroden Äste, Baumstämme oder Wurzeln zu halden.
Wichtige Spezifikationen
Laderrechen sind darauf ausgelegt, Wurzeln aus dem Boden zu ziehen und beim Landroden Äste, Baumstämme oder Wurzeln zu halden.
1-6 von 5 angezeigt
| Breite | 106.2 " 2697 mm |
| Gewicht | 2963 lb 1344 kg |
| Gesamthöhe | 65.1 " 1653 mm |
| Gesamtlänge | 47.3 " 1202 mm |
| Zinkenabstand | 13.8 " 350 mm |
| Zinkenstärke | 0.8 " 20 mm |
| Anzahl Zinken | 8 8 |
| Schnittstellentyp | Fusion™ Fusion™ |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts