AP300

Asphaltfertiger auf Rädern AP300

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Grundarbeitsbreite
1,75 – 3,42 m (5,6' – 11,1')
1,75 – 3,42 m (5,6' – 11,1')
Einsatzgewicht– mit SE34 VT
18078 lb
8200 kg
Maximale Einbaumenge
447 ton(US)/h
406 tonnes/hr

Übersicht

Sanft und einfach

Der AP300F ist ein kleiner bis mittelgroßer Schwarzdeckenfertiger mit einer Einbaubreite von 1,75m bis 4,0m (5,6' bis 11,1'), der sich perfekt für innerstädtische Straßen, Fahrrad- und Gehwege, Bankette sowie weitere kleine und mittelgroße Baustellen eignet. Optionale Reduzierschuhe verringern die Einbaubreite auf 700mm (27") für Gräben und andere schmale Anwendungen. Technologisch fortschrittliche Funktionen wie Eco-Modus, Zufuhrautomatik, Aktivierung des Materialzufuhrsystems per Knopfdruck und automatischer Fahrmodus bieten in dieser Kombination aus Deckenfertiger und Einbaubohle großen und kleinen Bauunternehmern äußerste Produktivität und Vielseitigkeit.

Vorteile

Technologisch ausgereift

Der fortschrittliche Eco-Modus spart Kraftstoff, während die Funktionen zur Materialzufuhr auf Knopfdruck die Effizienz erhöhen.

Einfache Bedienung

Die gute Rundumsicht wird mit Komfort und interaktiven Anzeigen kombiniert, um den Betreibern zu helfen, Leistung zu erbringen.

Flexible Pflasterpalette

Das breite Einbauprogramm und das schmale Verkleinerungspaket bieten eine außergewöhnliche Vielseitigkeit für den Straßen- und Grabenbau.

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 9 angezeigt

Hochwertige Ergebnisse, höhere Erträge

Hochwertige Ergebnisse, höhere Erträge

  • Der Standardeinbaubereich von 1,75 m - 3,2 m (5' 9" - 11' 2") mit einer maximalen Breite von 4 m (13' 1") bietet hervorragende Leistung für Parkplätze, städtische Straßen, Wege, Gräben, schmale Randstreifen und andere mittelgroße Anwendungen
  • Eine optionale Einbaureduzierung reduziert die Einbaubreite auf 700 mm (27,5")
  • Beheizte Endklappen, Vibrationen mit variabler Frequenz und Tamperleisteneinstellungen sorgen für einen reibungslosen Materialfluss
Technologie, die für Sie arbeitet

Technologie, die für Sie arbeitet

  • Der exklusive Eco-Modus und die Motordrehzahlautomatik reduzieren den Kraftstoffverbrauch und senken den Geräuschpegel für mehr Komfort und Kommunikation.
  • Das automatische Befüllungssystem vereinfacht die Einrichtung, indem es die Schneckenkammer bis zu dem von den Zufuhrsensoren ermittelten Sollwert füllt
  • Die Aktivierung des Zuführsystems mit nur einem Tastendruck optimiert die Effizienz durch die Aktivierung jeder Schnecke und jedes Förderbandes
  • Automatisches Fahren; die Schnecken heben sich mit der Bohle an, um Beschädigungen beim Transport zu vermeiden
  • Dank der Steuerung des Trichters mit nur einem Tastendruck können sich die Bediener auf andere Aufgaben konzentrieren
Niedrige Vorhalte- und Betriebskosten

Niedrige Vorhalte- und Betriebskosten

  • Motoroptionen zur Erfüllung von U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stufe V Emissionen und anderen regionalen Standards verfügbar
  • Millionen-Zyklen-Schalter bieten Zuverlässigkeit
  • Förderer-Bodenplatten und Kettenschutzvorrichtungen, die den Arbeitsaufwand minimieren und einen kostengünstigen Austausch ermöglichen
  • Ausziehbare Heizelemente für einfachen Austausch
  • Maschinell bearbeitete Einbaubohlenrahmen erleichtern die Nivellierung der Bohlenplatte
Beispielloser After-The-Sale-Support

Beispielloser After-The-Sale-Support

  • Strategisch gelegene Händler mit 24/7-Support
  • In-the-Iron-Service-Schulungen für Techniker
  • Bedienerschulung für Fertiger hilft bei der Maximierung der Maschinenleistung
  • Durch Projektberatung lassen sich Technik und Baustellenmanagement verbessern
Mehr Komfort

Mehr Komfort

  • Das optionale Belüftungssystem saugt die Rauchgase aus der Schneckenkammer ab und leitet sie vom Bediener weg, um eine angenehmere Arbeitsumgebung zu schaffen
  • Die verschiebbare Konsole ermöglicht die Bedienung von jeder Seite der Maschine.
  • Zwei unabhängige Sitze, die über die Plattform hinausschwenken und eine gute Sicht auf Bordsteine und Hindernisse ermöglichen
  • Die optionale Sitzheizung sorgt für Komfort an kalten Tagen.
  • Der gut sichtbare 76-mm- (3") Sicherheitsgurt dient der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften für das Team
Leicht ablesbare Anzeigen, einfache Bedienung

Leicht ablesbare Anzeigen, einfache Bedienung

  • Betriebsanzeigen können auf spezifische Sprachanforderungen zugeschnitten werden, wobei mehrere Optionen zur Verfügung stehen.
  • Einfacher Zugriff auf Generatoraktivierung, Bohlentemperaturregelung, Bohlenheizzonen, Tamper- und Vibrationsgeschwindigkeiten sowie Servicecode-Informationen
  • Intuitive Symbole und große Grafiken vereinfachen die Bedienung
  • Einstellbare Helligkeit für einfache Betrachtung bei Tag und Nacht
  • Das Design des erhöhten Schalters ermöglicht eine einfache Erkennung für mehr Effizienz und Leistung

Produktspezifikationen für AP300

Grundarbeitsbreite 1,75 – 3,42 m (5,6' – 11,1') 1,75 – 3,42 m (5,6' – 11,1')
Maximale Einbaumenge 447 ton(US)/h 406 tonnes/hr
Höchstgeschwindigkeit 10 mile/h 16 km/h
Maximale Einbaugeschwindigkeit 200 ft/min 61 m/min
Maximale Arbeitsbreite 13.1 ' 4 m
Kleinste Arbeitsbreite 27.5 " 700 mm
Einsatzgewicht– mit SE34 VT 18078 lb 8200 kg
Einsatzgewicht– mit SE34 V 17637 lb 8000 kg
Transportgewicht – Nur Asphaltfertiger 14550 lb 6600 kg
Radstand 6.45 ' 1950 mm
Betriebslänge 16.5 ' 5047 mm
Breite im Einsatz 10.4 ' 3180 mm
Einsatzhöhe– mit offenem Fahrstand mit Schutzdach 11.2 ' 3415 mm
Transporthöhe 8.6 ' 2645 mm
Transportbreite 6.3 ' 1938 mm
Transportlänge 16.4 ' 5029 mm
Motormodell (1) Cat C3.3B Cat C3.3B
Motorleistung (1) 73.8 HP 55 kW
Kraftstofftank 29 Gall. (US) 110 l
Kühlsystem 2.4 Gall. (US) 9 l
Motoröl (1) 3.5 Gall. (US) 13.2 l
Sprühtrennmitteltank 6.2 Gall. (US) 28 l

AP300 Standardausrüstung

Arbeitsumfeld

  • Einzelne, verschiebbare Konsole
  • Lenkführung

Technologie

  • Product Link™ Elite 6412 (mobilfunkgestützt)

Antriebsstrang

  • Cat® C3.3B, vier Zylinder
  • Kühllüfter, regelbare Drehzahl
  • Radialreifen

Elektrische Anlage

  • Batterie 750 CCA, wartungsfrei
  • 85-A-Drehstromgenerator
  • 12-Volt-Batterieladesystem
  • Sicherungen wie im Kfz
  • Cat® Electronic Technician (Cat ET)

Materialförderung

  • Berührungssensoren für die Materialzufuhr
  • Druckwalze, einstellbar

Service und Wartung

  • Hydrauliköl, Cat HYDO™ Advanced
  • Abgesetzte Ablässe
  • Wartungs- und Reparatursätze
  • Ölprobenzapfventile für die planmäßige Öluntersuchung
  • Schaugläser, Motorkühlmittel, Hydrauliköl

Sicherheit

  • Rückfahrwarnsignal
  • Warnhorn (vorne und hinten)
  • LED-Arbeitsscheinwerfer
  • Spiegelpaket

AP300 Sonderausrüstung

Arbeitsumfeld

  • Offener Fahrstand mit Schutzdach
  • Gasreduzierpedal
  • Schirm
  • Belüftungssystem

Technologie

  • Grundlegende Maschinensteuerung
  • Product Link™, satellitengestützt

Antriebsstrang

  • Ballast, Frontgewichte
  • Vorderradantrieb

Materialförderung

  • Schallsensoren für die Materialzufuhr
  • Sprühtrennmittelpumpe und Trommel

Service und Wartung

  • Bio-Hydrauliköl

Vergleichen Sie AP300 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

AP300 (06A)

AP300 (06A)

AP300 (06A)

AP300 (06A)

AP300 (06A)
AP300 (06A)
AP300 (06A)
AP300 (06A)

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Das Cat® Grade- und Slope-System ist darauf ausgelegt, Unregelmäßigkeiten an der Asphaltoberfläche zu entfernen. Das System besteht aus Sensoren zur Steuerung der Höhe und der Neigung. Diese Sensoren können einzeln betrieben oder gemeinsam betrieben werden, um automatische Einstellungen der Höhe oder der Querneigung vorzunehmen und um die Sollwerte einzuhalten. Schlepprohre mit mehreren Sensoren bieten einen längeren Schleppbereich für das Abtragen von Unregelmäßigkeiten für einen glatteren Übergang.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren