AP400

AP400 Asphaltfertiger auf Rädern

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Arbeitsbreite mit SE47 VT
2,4–6,0 m (7' 10"–19' 8")
2,4–6,0 m (7' 10"–19' 8")
Einsatzgewicht mit SE47 VT
32146 lb
14581 kg
Maximale Einbaumenge
853 ton(US)/h
774 tonnes/hr

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 9 angezeigt

Kompakte Maße, große Möglichkeiten

Kompakte Maße, große Möglichkeiten

  • Die kompakte Größe und die schmale Spur ermöglichen auch auf beengtem Raum in städtischen Gebieten eine effiziente Arbeitsweise.
  • Der Asphaltfertiger kann enge 90-Grad-Kurven vollführen und auf diese Weise wenden und die Fahrbahn in wechselseitigen Durchgängen fertigstellen.
  • Die Standardarbeitsbreite mit den Einbaubohlen SE47 VT ist 2,4–4,7 m (7' 10"–15' 4"), die Höchstbreite beträgt 6,0 m (19' 8").
  • Die Arbeitstiefe von bis zu 300 mm (12") ermöglicht den Einsatz im Zuschlagstoff-Deckenbau.
Transport leicht gemacht

Transport leicht gemacht

  • Einfacher Transport auf verschiedenen Anhängertypen durch insgesamt höchstens 14,3 t (31.539 lb) Maschinengewicht von Asphaltfertiger und Einbaubohlen
  • Durch die Länge von weniger als 5,7 m (18' 7") und die Breite von 2,55 m (8' 4") lässt sich die Maschine ohne Sondergenehmigung transportieren. Bei einer Ausstattung mit 225-mm-Verlängerungen beträgt die Transportbreite 3 m (10') und die Arbeitsbreite bis zu 5,1 m (16').
  • Durch die Frontbeladung im Winkel von 19° und das große Abstandsmaß des vorderen Rammschutzes ist beim Verladen auf verschiedene Arten von Anhängern keine zusätzliche Sperre nötig.
  • Das Ausfahren und Einklappen des Schutzdaches funktioniert sowohl bei elektrischer als auch bei manueller Steuerung schnell und unkompliziert.
  • Mit dem vorderen, dem mittleren und dem hinteren Zurrgurt lässt sich der Asphaltfertiger beim Transport zum nächsten Einsatzort auf effiziente Weise sichern.
Hervorragende Mobilität

Hervorragende Mobilität

  • Das Radlaufwerk bietet hervorragende Mobilität, eine hohe Fahrgeschwindigkeit und eine hervorragende Manövrierfähigkeit am Einsatzort.
  • Die Radialreifen 15.5 R25 gewährleisten exzellente Traktion.
  • Der optionale Vorderradantrieb überträgt den Antrieb auf die hinteren Laufräder und sorgt auch unter widrigen Bedingungen für eine ausgezeichnete Performance.
  • Die hohe Bodenfreiheit von 203 mm (8") am vorderen Ende hilft, Gullys, Bordsteinen und anderen Hindernissen auszuweichen.
Gleichmäßiger Materialfluss

Gleichmäßiger Materialfluss

  • Das Stampfersystem mit einfacher Amplitude und die Glättblechvibration mit variabler Frequenz sorgen für einen hervorragenden Materialfluss und eine hohe Deckenqualität.
  • Besserer Materialfluss und einfachere Reinigung durch niedrige Lkw-Beschickungshöhe und kurze vordere Schürze.
  • Beschickungssystem mit Bohrern mit 355 mm (14") Durchmesser sorgt für einheitlichen Materialfluss über die gesamten Bohlen und effizienten Fluss bei großer und kleiner Arbeitsbreite.
  • Die enge Verteilerschneckenkammer hält das Material in Bewegung und verhindert Klumpenbildung.
  • Alle Sensoren für die Materialzufuhr lassen sich einzeln ansteuern, Ausschalten des Sensors aktiviert die manuelle proportionale Ansteuerung.
Mehr Komfort

Mehr Komfort

  • Das optionale Absaugsystem zieht Rauchgase aus der Verteilerschneckenkammer ab und leitet sie vom Bediener weg, dessen Arbeitsumgebung dadurch angenehmer wird.
  • Die verschiebbare Konsole ermöglicht die Bedienung von jeder Seite der Maschine.
  • Die beiden voneinander unabhängigen Sitze lassen sich um 40 Grad über die Plattform hinausschwenken, um einen guten Blick auf Bordsteine und Hindernisse zu gewinnen.
  • Durch die optimierte Höhe und den integrierten Abgasauslass herrschen optimale Sichtverhältnisse rund um die Maschine.
  • Optionale Schirme zur Anbringung am Asphaltfertiger und an der Einbaubohle gewähren Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung.
  • Die optionale Sitzheizung sorgt für Komfort an kalten Tagen.
  • Der gut sichtbare 76-mm- (3") Sicherheitsgurt dient der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften für das Team
Leicht ablesbare Displays

Leicht ablesbare Displays

  • Die HD-Touchscreens mit verstellbarer Helligkeit sind für alle Lichtbedingungen geeignet, sogar für direkte Sonneneinstrahlung.
  • Bedienung über neuen Touchscreen mit vereinfachter Menüstruktur, intuitiven Grafiken und Tastenkombinationen, die das Vornehmen von Einstellungen erleichtern.
  • Unter anderem lassen sich die Erwärmung der Einbaubohlen, das Reinigungssystem, die Vibrationsaktivierung, das Belüftungssystem und das Zusatzmodul vom Hauptmenü aus durch einmaliges Antippen aktivieren.
  • Cat® Maschinensteuerungs- oder grundlegende Maschinensteuerungsoptionen erhältlich.
  • Betriebsanzeigen können auf spezifische Sprachanforderungen zugeschnitten werden, wobei mehrere Optionen zur Verfügung stehen.
  • Reinigungssystem mit Flüssigkeitsstandanzeige.

Produktspezifikationen für AP400

Arbeitsbreite mit SE47 VT 2,4–6,0 m (7' 10"–19' 8") 2,4–6,0 m (7' 10"–19' 8")
Lkw-Beschickungshöhe 21 " 544 mm
Betriebslänge 19.3 ' 5.9 m
Breite im Einsatz 10.75 ' 3.3 m
Gesamthöhe 12.75 ' 3.9 m
Transportlänge 18.6 ' 5.7 m
Transportbreite 8.3 ' 2.55 m
Transporthöhe 9.75 ' 2.9 m
Einsatzgewicht mit SE47 VT 32146 lb 14581 kg
Transportgewicht – Nur Asphaltfertiger 24,819 lb 11256 kg
Kraftstofftank 53 Gall. (US) 200 l
DEF-Tank 5 Gall. (US) 19 l
Kühlsystem – Gesamt 6.3 Gall. (US) 24 l
Hydrauliköltank 32 Gall. (US) 121 l
Sprühtrennmitteltank 8.5 Gall. (US) 32 l
Motormodell (1) Cat® C3.6 (Tier 4 Final für die USA, Stufe V für die EU) Cat® C3.6 (Tier 4 Final für die USA, Stufe V für die EU)
Motorleistung (1) 120 HP 90 kW
Motormodell (2) Cat® C3.6 (UN ECE R96 Stufe IIIA, EPA Tier 3 (USA) und Stufe IIIA (EU) entsprechend) Cat® C3.6 (UN ECE R96 Stufe IIIA, EPA Tier 3 (USA) und Stufe IIIA (EU) entsprechend)
Motorleistung (2) 120 HP 90 kW
Maximale Einbaumenge 853 ton(US)/h 774 tonnes/hr
Höchstgeschwindigkeit 10 mile/h 16 km/h
Maximale Einbaugeschwindigkeit – Mit Stampferleisten-Einbaubohle 82 ft/min 25 m/min

AP400 Standardausrüstung

Arbeitsumfeld

  • Einzelne, verschiebbare Konsole
  • Lenkführung

Technologie

  • Product Link™ Elite 643 (mobilfunkgestützt)

Antriebsstrang

  • Ballast – Frontgewichte
  • Cat® C3.6, vier Zylinder
  • Kühllüfter, regelbare Drehzahl
  • Radialreifen

Elektrische Anlage

  • Batterie 1400 CCA, wartungsfrei
  • 150-A-Drehstromgenerator
  • 12-Volt-Batterieladesystem
  • Sicherungen wie im Kfz
  • Selbstrückstellender Schutzschalter für Materialsensoren
  • Cat® Electronic Technician (Cat ET)

Materialförderung

  • Verlängerung für Erdbohrer, 0,15 m (6")
  • Berührungssensoren für die Materialzufuhr
  • Druckwalze, einstellbar
  • Stampferleistensystem

Service und Wartung

  • Hydrauliköl, Cat HYDO™ Advanced
  • Abgesetzte Ablässe
  • Software-Updates per Fernzugriff
  • Wartungs- und Reparatursätze
  • Ölprobenzapfventile für die planmäßige Öluntersuchung
  • Schaugläser, Motorkühlmittel, Hydrauliköl

Sicherheit

  • Rückfahrwarnsignal
  • Warnhorn (vorne und hinten)
  • LED-Arbeitsscheinwerfer
  • Spiegelpaket

AP400 Sonderausrüstung

Arbeitsumfeld

  • Offener Fahrstand mit Schutzdach, manueller hydraulischer Hub
  • Offener Fahrstand mit Schutzdach, strombetriebener hydraulischer Hub
  • Gasreduzierpedal
  • Beheizbarer Sitz
  • Schirm
  • Belüftungssystem
  • Seitenblende
  • Windschutzscheibe

Technologie

  • Cat® Grade Control
  • Grundlegende Maschinensteuerung
  • Product Link™ Elite 683 mobilfunkgestützt/satellitengestützt

Antriebsstrang

  • Vorderradantrieb

Materialförderung

  • Verlängerungen für Erdbohrer, 0,46 m (1,5')
  • Hauptrahmenverlängerungen, strombetrieben
  • Hauptrahmenverlängerungen, manuell
  • Schallsensoren für die Materialzufuhr
  • Sprühtrennmittelpumpe und Trommel

Sicherheit

  • LED-Straßenfahrscheinwerfer
  • Rundumleuchte, LED
  • LED-Straßenfahrscheinwerfer
  • Rundumleuchte, LED

Vergleichen Sie AP400 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Asphaltfertiger AP400

Asphaltfertiger AP400

Asphaltfertiger AP400

Asphaltfertiger AP400

Asphaltfertiger AP400

Asphaltfertiger AP400
Asphaltfertiger AP400
Asphaltfertiger AP400
Asphaltfertiger AP400
Asphaltfertiger AP400

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Das Cat® Grade- und Slope-System ist darauf ausgelegt, Unregelmäßigkeiten an der Asphaltoberfläche zu entfernen. Das System besteht aus Sensoren zur Steuerung der Höhe und der Neigung. Diese Sensoren können einzeln betrieben oder gemeinsam betrieben werden, um automatische Einstellungen der Höhe oder der Querneigung vorzunehmen und um die Sollwerte einzuhalten. Schlepprohre mit mehreren Sensoren bieten einen längeren Schleppbereich für das Abtragen von Unregelmäßigkeiten für einen glatteren Übergang.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  AP400

Weitere Angebote anzeigen