AP600

AP600 Asphaltfertiger auf Rädern

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Arbeitsbreite mit SE50 VT
2,55 m - 8-0 m (8'4" - 26' 4")
2,55 m - 8-0 m (8'4" - 26' 4")
Einsatzgewicht mit SE50 VT
39,229 lb
17794 kg
Maximale Einbaumenge
1433 ton(US)/h
1300 tonnes/hr

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Hohe Investitionsrendite

Hohe Investitionsrendite

  • Der exklusive integrierte 70-kW-Generator sorgt für eine schnelle, zuverlässige Bohlenheizung und wurde von demselben Team entwickelt, das auch die elektrisch angetriebene Planierraupe D7E entwickelt hat, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten
  • Die schnell aufheizende Bohle steigert die Tagesproduktion, Aufheizzeit von nur 15 Minuten
  • Hervorragende Wendefähigkeit, schneller Verfahrweg führt zu gesteigerter Produktion
• Das exklusive Luftstromdesign verbessert die Betriebszustände für die Mitarbeiter und hält die Komponenten für eine lange Lebensdauer kühler
Technologie, die für Sie arbeitet

Technologie, die für Sie arbeitet

  • Der Pave Start Assistant speichert Einrichtungsprofile für die wiederholte Verwendung auf künftigen Baustellen, einschließlich Maschinensteuerungseinstellungen, Geschwindigkeit, Asphaltierbreite, Asphaltiertiefe, Neigung, Dachprofil, Höhe und andere Einrichtungsmerkmale
  • Ein Trichterfüllstandsensor (optional) mit Temperaturanzeige informiert den Fahrer über die Materialhöhe und die Fördertemperatur, Anzeigen befinden sich in jedem Traktor-Display
  • Das exklusive Einbaubohlenheizsystem überwacht die Elemente auf Fehler und hilft, unnötigen Austausch zu vermeiden
  • Die optionale Cat® Grade Control ist in die Displays von Traktor und Bohle integriert, um die Effizienz des Fahrers zu optimieren
Qualitativ hochwertige Ergebnisse, höhere Erträge

Qualitativ hochwertige Ergebnisse, höhere Erträge

  • Die vielseitige Konstruktion der Stampferleistenbohle sorgt für hervorragende Fahreigenschaften, Dichte und Mattentextur bei gleichzeitig hervorragender Anpassung
  • Der Zugpunkt nutzt ein exklusives Gestänge für eine optimale Bohlenflotation
  • Exklusive 2-Gang-Proportionalsteuerung an den Ausziehbohlen
  • Cat Maschinensteuerungs- oder grundlegende Maschinensteuerungsoptionen erhältlich
Niedrige Vorhalte- und Betriebskosten

Niedrige Vorhalte- und Betriebskosten

  • Der exklusive Eco-Modus und die Motordrehzahlautomatik reduzieren den Kraftstoffverbrauch und senken den Geräuschpegel für mehr Komfort und Kommunikation
  • Das 4-Pumpen-Beschickungssystem ist für eine hohe Produktion im Eco-Modus ausgelegt und führt zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch
  • Millionen-Zyklen-Schalter bieten Zuverlässigkeit
  • Förderer-Bodenplatten und Kettenschutzvorrichtungen, die den Arbeitsaufwand minimieren und einen kostengünstigen Austausch ermöglichen
  • Ausziehbare Heizelemente für einfachen Austausch
  • Maschinell bearbeitete Einbaubohlenrahmen erleichtern den Austausch des Glättblechs
  • Verbesserte Trichterverwahrung mit erhöhter Speicherkapazität und Temperaturbeständigkeit für bessere Leistung beim Lkw-Wechsel
Mehr Komfort

Mehr Komfort

  • Das Absaugsystem zieht Rauchgase aus der Verteilerschneckenkammer ab und leitet sie vom Bediener weg, dessen Arbeitsumgebung dadurch angenehmer wird
  • Zwei Fahrerkabinen bieten eine Backup-Funktion und vollständige Kontrolle von beiden Seiten der Maschine, jede Kabine kann über den Rahmen hinaus geschwenkt werden, um eine gute Rundumsicht zu gewährleisten
  • Optionale Sitzheizung, Luftfederung, mehrere Einstellmöglichkeiten und kippbare Konsolen bieten den ganzen Tag lang Komfort
  • Der Eco-Modus sorgt für einen niedrigen Geräuschpegel, der eine klare Kommunikation mit dem Team ermöglicht
  • Der gut sichtbare 76-mm- (3") Sicherheitsgurt dient der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften für das Team
  • USB-Anschluss für einfache Software-Updates
  • Praktische Getränkehalter
Leicht ablesbare Displays

Leicht ablesbare Displays

  • Touchscreen-Displays mit einstellbarer Helligkeit ermöglichen dem Bediener eine Feinabstimmung der Leistung bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen
  • Der Zugriff auf den Touchscreen vereinfacht die Aktivierung des Generators und der Hilfsenergie und ermöglicht gleichzeitig eine einfache Einstellung der Glättblech-Heiztemperaturen, der Rüttelgeschwindigkeiten, der Cat Maschinensteuerung (optional) und der gespeicherten Bedienereinstellungen
  • Betriebsanzeigen können auf spezifische Sprachanforderungen zugeschnitten werden, wobei mehrere Optionen zur Verfügung stehen

Produktspezifikationen für AP600

Arbeitsbreite mit SE50 VT 2,55 m - 8-0 m (8'4" - 26' 4") 2,55 m - 8-0 m (8'4" - 26' 4")
Betriebslänge 22.5 ' 6.8 m
Breite im Einsatz 10.8 ' 3.3 m
Gesamthöhe 12.8 ' 3.9 m
Transportlänge 21.9 ' 6.6 m
Transportbreite 8.3 ' 2.55 m
Transporthöhe 10.1 ' 3.1 m
Einsatzgewicht mit SE50 VT 39,229 lb 17794 kg
Transportgewicht – Nur Asphaltfertiger 30,904 lb 14018 kg
Kraftstofftankinhalt 73 Gall. (US) 278 l
DEF-Tank 5 Gall. (US) 19.1 l
Kühlsystem – Gesamt 8 Gall. (US) 31 l
Hydrauliköltank 58 Gall. (US) 219 l
Sprühtrennmitteltank 7.9 Gall. (US) 30 l
Bruttoleistung 173 HP 129 kW
Motormodell Cat C4.4 Cat C4.4
Maximale Einbaumenge 1433 ton(US)/h 1300 tonnes/hr
Höchstgeschwindigkeit 10 mile/h 16 km/h
Maximale Einbaugeschwindigkeit – Mit Stampferleisten-Einbaubohle 82 ft/min 25 m/min
Wenderadius innen 4.5 ' 1.5 m

AP600 Standardausrüstung

Arbeitsumfeld

  • Zwei Bedienstände
  • Lenkführung
  • Belüftungssystem

Technologie

  • Product Link Elite – mobilfunkgestützt

Antriebsstrang

  • Motordrehzahlautomatik
  • Cat-Motor C4.4
  • Kühllüfter mit regelbarer Drehzahl
  • Eco-Modus
  • Langlebiges Hydrauliköl

Elektrische Anlage

  • 1000 CCA-Batterien
  • 100-A-Drehstromgenerator
  • 12-V-Steckdose
  • Cat Electronic Technician (Cat ET, Elektrotechniker)
  • Sicherungssystem wie im Kfz
  • 70-kW-Generator
  • Wegfahrsperre (Machine Security System, MSS)

Materialförderung

  • Berührungssensoren für die Materialzufuhr
  • Einstellbare Druckwalze

Service und Wartung

  • Langzeitkühlmittel
  • Motorkühlwasservorwärmer
  • Abgesetzte Ablässe
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung
  • Schaugläser

Sicherheit

  • Rückfahrwarnsignal
  • Warnhorn
  • Arbeitsscheinwerfer
  • Spiegelpaket
  • Vandalismussichere Abdeckungen

AP600 Sonderausrüstung

Arbeitsumfeld

  • Luftgefederter Sitz
  • Wetterschutzdach
  • Gasreduzierpedal
  • Beheizbare Sitze
  • Seitenblende
  • Zugpunktanzeige (2.)
  • Schirm
  • Bildschirmblende
  • Windschutzscheibe
  • Windschutzscheibe

Technologie

  • Cat Maschinensteuerung
  • Trichterfüllstand- und Materialhöhensensor
  • Asphaltier-Startassistent
  • Product Link™ Elite 631_satellitengestützt

Antriebsstrang

  • Allradantrieb
  • Ballastgewichte vorn
  • Vorderradantrieb
  • Radialreifen
  • Sandrippenreifen

Elektrische Anlage

  • Zusatzstromanschluss_6,6 kW

Materialförderung

  • Verlängerung für Erdbohrer
  • Nivelliereinrichtungen
  • Hauptrahmenverlängerungen_manuell
  • Hauptrahmenverlängerungen_strombetrieben
  • Ultraschall-Zuführungssensoren
  • Hydraulisch klappbare Frontschürze
  • Lkw-Anhängevorrichtung
  • Sprühtrennmittelpumpe und Trommel
  • Sprühtrennmitteltank
  • Ausrüstungen für große Einbaubreiten

Service und Wartung

  • Uptime Kits
  • Wartungs- und Reparatursätze

Planumreferenzen

  • Ultraschall-Schlepprohr
  • Abtastski 9,15 m (30') und 12,2m (40')

Vergleichen Sie AP600 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Asphaltfertiger AP600

Asphaltfertiger AP600

Asphaltfertiger AP600

Asphaltfertiger AP600

Asphaltfertiger AP600

Asphaltfertiger AP600
Asphaltfertiger AP600
Asphaltfertiger AP600
Asphaltfertiger AP600
Asphaltfertiger AP600

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Das Cat® Grade- und Slope-System ist darauf ausgelegt, Unregelmäßigkeiten an der Asphaltoberfläche zu entfernen. Das System besteht aus Sensoren zur Steuerung der Höhe und der Neigung. Diese Sensoren können einzeln betrieben oder gemeinsam betrieben werden, um automatische Einstellungen der Höhe oder der Querneigung vorzunehmen und um die Sollwerte einzuhalten. Schlepprohre mit mehreren Sensoren bieten einen längeren Schleppbereich für das Abtragen von Unregelmäßigkeiten für einen glatteren Übergang.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren