MD6640

MD6640 Bohrer

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Bohrerspitzenlast
bis zu 64.000 kg (bis zu 141.096 lb)
bis zu 64.000 kg (bis zu 141.096 lb)
Lochdurchmesser
244 – 406 mm (9,6 – 16")
244 – 406 mm (9,6 – 16")
Motor
AC-Induktionsmotor – Doppelwelle 522–746 kW (600 hp)
AC-Induktionsmotor – Doppelwelle 522–746 kW (600 hp)

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

Cat

ERSTKLASSIGE FAHRERKABINE

  • Auf Auflagen montierte geräumige Fahrerkabine zum Dämpfen von Vibrationen
  • Große Sichtbarkeit, einschließlich Deckenfenster
  • Ergonomische, einstellbare Cat-Sitze mit sechs Stellungen und mechanischer Schwenkfederung und Fußstütze der höchsten Leistungsklasse
Cat

FÜR EINFACHE WARTUNGEN KONZIPIERTES MASCHINENGEHÄUSE

  • Der selbstreinigende Filter und die Druckeinheit bieten eine druckbelüftete, luftgekühlte Umgebung für Maschinen und Elektrosysteme
  • Die drei abnehmbaren Dachluken sorgen für einen einfachen Austausch von wichtigen Komponenten
  • Innen- und Außenbeleuchtung
Cat

CAT-LAUFWERK 390 IN BAGGERAUSFÜHRUNG

  • Verringert Stillstandszeiten sowie Vorhalte- und Betriebskosten
  • 32 % mehr Zugkraft und eine dadurch verstärkte Lenkleistung der Maschine
  • Kein Bolzenwandern durch das Bolzensicherungssystem (PPR, Positive Pin Retention)
Cat

LEISTUNGSSTEIGERNDER HUBMAST

  • Rechteckige, rohrförmige Teile, die in einer Gitterkonfiguration geschweißt sind, reduzieren das Spannungsaufkommen an Schweißnähten
  • Torsionskastenverstärkungen alle 1,5 Meter (5') verstärkten die Festigkeit des Hubmasts, insbesondere beim Hartgestein-Bergbau und bei Anwendungen mit Winkellochbohrungen
Cat

FÜR RAUE UMGEBUNGEN GEEIGNET

  • Kalt- und Warmwetterpakete sorgen dafür, dass sich der Bohrer für den Betrieb bei Temperaturen von -40 °C bis 50 °C (-40 °F bis 122 °F) eignet.
  • Betrieb bei Höhenlagen bis zu 3048 m (10.000') mit einem Kompressor mit 85 m3/min (3000 ft3/min)
  • Betrieb bei Höhenlagen bis zu 5200 m (17.060') mit einem Kompressor mit 108 m3/min (3800 ft3/min)
Cat

SICHERHEIT

  • Hydraulisch betätigter Bohrerkorb für den Bohreraustausch, ohne dass unter einer schwebenden Last gearbeitet werden muss
  • Drei Ein- und Ausstiegspunkte auf Deckbereichen und Hauptzugang
  • Sieben Motorausschalttasten
  • Hydraulische Armempfänger, durch die Klettern auf den Hubmast weitgehend entfällt
  • Automatische akustische Triebwagenalarme

Produktspezifikationen für MD6640

Bohrerspitzenlast bis zu 64.000 kg (bis zu 141.096 lb) bis zu 64.000 kg (bis zu 141.096 lb)
Lochdurchmesser 244 – 406 mm (9,6 – 16") 244 – 406 mm (9,6 – 16")
Motor AC-Induktionsmotor – Doppelwelle 522–746 kW (600 hp) AC-Induktionsmotor – Doppelwelle 522–746 kW (600 hp)
Bohrtiefe, ein Durchgang 18,3 – 21,3 m (60 – 70') 18,3 – 21,3 m (60 – 70')
Einsatzgewicht 339512 lb 154000 kg
Bohrtiefe, mehrere Durchgänge Bis zu 85,3 m (280') Bis zu 85,3 m (280')
Nummer 4 4
Position (2) hinten an der Hubmastaußenseite und (2) vorne an der Rahmenaußenseite (2) hinten an der Hubmastaußenseite und (2) vorne an der Rahmenaußenseite
Hub – Bohrerende 66 " 1676 mm
Hub – Nicht-Bohrerende 66 " 1676 mm
Auflagendurchmesser – Nicht-Bohrerende 9 " 229 mm
Auflagendurchmesser – Bohrerende 9 " 229 mm
Typ Cat-Bagger 390 – Typ Cat-Bagger 390 – Typ
Steigfähigkeit 42% 42%
Drei Steger (2) 900 mm (35,43"); für weichen Boden; 120 kPa (17,4 psi) Bodendruck 900 mm (35,43"); für weichen Boden; 120 kPa (17,4 psi) Bodendruck
Drei Steger (1) 750 mm (29,53"); für harten Boden; 140 kPa (20,3 psi) Bodendruck 750 mm (29,53"); für harten Boden; 140 kPa (20,3 psi) Bodendruck
Mindestumgebungstemperatur – Standard -40 °F -40 °C
Höchstumgebungstemperatur – Standard +122 °F +50 °C
Windensystem – Nennleistung 12,000 lb 5443 kg
Einsatzgewicht 380,000 lb 172 365 kg

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Drehbohrer MD6640

Drehbohrer MD6640

Drehbohrer MD6640

Drehbohrer MD6640

Drehbohrer MD6640

Drehbohrer MD6640

Drehbohrer MD6640
Drehbohrer MD6640
Drehbohrer MD6640
Drehbohrer MD6640
Drehbohrer MD6640
Drehbohrer MD6640

Referenz

Einführung zu Bergbaubohrern

Referenz
Einführung zu Bergbaubohrern

360 View
360 View

Vergleichen Sie MD6640 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN