MD6200

Bohrer MD6200

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Pulldown-Kapazität
Bis zu 15.876kg (35.000lb)
Bis zu 15.876kg (35.000lb)
Lochdurchmesser
140 - 200mm (5,5 - 7,87")
140 - 200mm (5,5 - 7,87")
Motor
Cat® C18
Cat® C18

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 9 angezeigt

Cat

100 % Cat-Integration

  • Vollständig aus Cat-Teilen
  • Herkömmliche Teile und Komponenten in allen Cat-Bohrern sowie einheitliche Konstruktionsmerkmale
  • Gemeinsame Software für Autonomiefunktionen
  • Cat-Händlerservice
Erstklassige Fahrerkabine

Erstklassige Fahrerkabine

  • Ergonomische Steuerungen sorgen dafür, dass Bediener wachsam bleiben und nicht ermüden
  • Die Multifunktions-Joystick-Bedienelemente und die Touchscreen-Monitore sind leicht zu bedienen und intuitiv verständlich.
  • Hervorragende Sicht dank mehrerer Kameras und Fenster entlang der gesamten Länge
  • Optional beheizter und belüfteter Sitz für höheren Bedienerkomfort
Hervorragende Transportfähigkeit

Hervorragende Transportfähigkeit

  • Kleinste Transportmaße seiner Klasse
  • Kann mit montiertem Hubmast auf der Straße transportiert werden
  • Das Cat-Laufwerk 336 in Baggerausführung bietet unübertroffene Stabilität und Manövrierfähigkeit.
  • Der kompakte Arbeitsbereich verstärkt die produktive Bohrzeit.
  • Sehr manövrierfähig von Bank zu Bank oder Bohrung zu Bohrung
Cat-Elektronik: Das Rückgrat der Maschine

Cat-Elektronik: Das Rückgrat der Maschine

  • Gleiche Architektur der Elektronik über alle Cat-Maschinen hinweg, damit Techniker stets mit ihr vertraut sind
  • CAT Electronic Technician (Cat ET) gewährleistet rasche und einfache Fehlersuche
  • Dient als gemeinsame Plattform für die Integration zukünftiger Autonomielösungen
  • Product Link™ Elite liefert Leistungsnachverfolgung in Echtzeit
Technologie und Automatisierung

Technologie und Automatisierung

  • Integrierte Bohrhilfefunktionen mit Auto-Nivellierung, automatisch einfahrbaren Hebevorrichtungen, automatisch hebendem und senkendem Hubmast und automatischem Bohren
  • Maschinenzustands- und -leistungsüberwachung sorgen dafür, dass die Maschine produktiv läuft
  • Bohrtiefenmessgerät zur Reduzierung von Über- und Unterbohrungen
  • Cat MineStar™ Terrain für Bohrdaten ist in die vorhandenen Monitore in der Fahrerkabine integriert (Terrain-Lizenzerwerb erforderlich).
Angepasster Antriebsstrang

Angepasster Antriebsstrang

  • Variable Luftmenge für geringeren Kraftstoffverbrauch
  • An Hydraulik und Kompressor angepasster C18-Motor für mehr Effizienz
  • Hoch- und Niederdruckkonfigurationen bieten variable Luftmengenregelung
  • Reduziert Bereitschaftsdrücke im Leerlauf der Maschine

Produktspezifikationen für MD6200

Pulldown-Kapazität Bis zu 15.876kg (35.000lb) Bis zu 15.876kg (35.000lb)
Lochdurchmesser 140 - 200mm (5,5 - 7,87") 140 - 200mm (5,5 - 7,87")
Motor Cat® C18 Cat® C18
Bohrerspitzenlast Bis zu 16.964kg (37.400lb) Bis zu 16.964kg (37.400lb)
Entsprechend EPA Tier2 (USA) – Motor C18 bei 1800/min C18 bei 1800/min
Entsprechend EPA Tier2 (USA) – Emissionen Entsprechend EPA Tier2 (USA) Entsprechend EPA Tier2 (USA)
EPA Tier 4 Final (USA) – Motor C18 bei 1800/min C18 bei 1800/min
EPA Tier 4 Final (USA) – Emissionen EPA Tier 4 Final (USA) EPA Tier 4 Final (USA)
Kompressor – Drehbohren 32,6 m³/min (1.150ft³/min) bei 8,6bar (125psi) 32,6 m³/min (1.150ft³/min) bei 8,6bar (125psi)
Winkelbohren verfügbar 30° bis -15° in 5°-Schritten 30° bis -15° in 5°-Schritten
Bohrerspitzenlast (ein Durchgang) 37400 lb 16964 kg
Hubgeschwindigkeit 4.3 ft/s 1.32 m/s
Lochdurchmesserbereich 140 - 200mm (5,5 - 7,87") 140 - 200mm (5,5 - 7,87")
Lochtiefenbereich – Tiefe, ein Durchgang 36 ' 11 m
Kompressor – Senkbohren 29,7 m³/min (1.050ft³/min) bei 24,1bar (350psi) 29,7 m³/min (1.050ft³/min) bei 24,1bar (350psi)
Pulldown-Kapazität Bis zu 15.876kg (bis zu 35.000lb) Bis zu 15.876kg (bis zu 35.000lb)
Hubvermögen Bis zu 11.907kg (bis zu 26.250lb) Bis zu 11.907kg (bis zu 26.250lb)
Lochtiefenbereich – Tiefe, mehrere Durchgänge Bis zu 47,58m (bis zu 156') Bis zu 47,58m (bis zu 156')
EPA Tier 4 Final (USA) – Nennleistung (ISO 14396) 589 HP 439 kW
Entsprechend EPA Tier 2 (USA) – Nennleistung (ISO 14396) 587 HP 438 kW
Senkbohren Mit Werkzeugschmiersystem Mit Werkzeugschmiersystem
Drehbohren Optionales Werkzeugschmiersystem Optionales Werkzeugschmiersystem
Anmerkung Mit der elektronischen Steuerung des Kompressors plus der variablen Volumensteuerung kann der Bediener den Luftdurchsatz anpassen, um eine ideale Anpassung an Werkzeug, Spülluft und Bodenbedingungen zu erzielen. Sowohl Hoch- als auch Niederdruckkompressoren enthalten diese Funktion. Mit der elektronischen Steuerung des Kompressors plus der variablen Volumensteuerung kann der Bediener den Luftdurchsatz anpassen, um eine ideale Anpassung an Werkzeug, Spülluft und Bodenbedingungen zu erzielen. Sowohl Hoch- als auch Niederdruckkompressoren enthalten diese Funktion.
Senkbohren – 1050cfm/350psi 29,7 m³/min (1050ft³/min) bei 24,1bar (350psi) mit 113,5l (30 US-Gall.) Werkzeugölung 29,7 m³/min (1050ft³/min) bei 24,1bar (350psi) mit 113,5l (30 US-Gall.) Werkzeugölung
Drehbohren – 1150cfm/125psi 32,6 m³/min (1.150ft³/min) bei 8,6bar (125psi) 32,6 m³/min (1.150ft³/min) bei 8,6bar (125psi)
Auswahl (1) Niederdruck 8,6bar (125psi) Niederdruck 8,6bar (125psi)
Auswahl (2) Hochdruck 24,1bar (350psi) Hochdruck 24,1bar (350psi)
Komponenten (1) Kühler mit leichtem Reinigungszugang Kühler mit leichtem Reinigungszugang
Komponenten (2) Alle Kühlerkernabschnitte sind auswechselbar Alle Kühlerkernabschnitte sind auswechselbar
Komponenten (3) Funktioniert in Umgebungstemperaturen bis zu 52°C (125°F) Funktioniert in Umgebungstemperaturen bis zu 52°C (125°F)
Komponenten (4) Automatische Lüftersteuerung mit variabler Geschwindigkeit Automatische Lüftersteuerung mit variabler Geschwindigkeit
Klimastufe 1 Standard-Flüssigkeiten und Schmierstoffe (1) Zugelassen bis -1°C (30°F) Zugelassen bis -1°C (30°F)
Klimastufe 1 Standard-Flüssigkeiten und Schmierstoffe (2) Widersteht hohen Temperaturen bis zu 52°C (125°F) Widersteht hohen Temperaturen bis zu 52°C (125°F)
Klimastufe 2 kältebeständige Flüssigkeiten und Schmierstoffe, Motorblock- und Abgaskrümmerheizung 120V oder 240V Zugelassen bis -18°C (0°F) Zugelassen bis -18°C (0°F)
Merkmale (1) Hebevorrichtungen, Hubmastdrehzapfen und Deck sind für maximale Haltbarkeit und Langlebigkeit integral mit Hauptrahmen verschweißt Hebevorrichtungen, Hubmastdrehzapfen und Deck sind für maximale Haltbarkeit und Langlebigkeit integral mit Hauptrahmen verschweißt
Merkmale (2) Rutschfeste Oberflächen Rutschfeste Oberflächen
Merkmale (3) Kraftstofftankinhalt 833l (220US-Gall.) Kraftstofftankinhalt 833l (220US-Gall.)
Komponenten (1) Drei Nivellierfüße bieten auf einer 7°-Bank Nivellierung (in jeder Ausrichtung) Drei Nivellierfüße bieten auf einer 7°-Bank Nivellierung (in jeder Ausrichtung)
Komponenten (2) HD-Schlepphaken (Nicht-Bohrerende) HD-Schlepphaken (Nicht-Bohrerende)
Komponenten (3) Vier (4) Hubösen zur Verwendung mit Seilzügen oder Ketten Vier (4) Hubösen zur Verwendung mit Seilzügen oder Ketten
Auswahl (1) Feste Zugangsstufen zur Fahrerkabine Feste Zugangsstufen zur Fahrerkabine
Auswahl (2) Die kleine Plattform zur Fahrerkabine verfügt über feste Zugangsstufen Die kleine Plattform zur Fahrerkabine verfügt über feste Zugangsstufen
Komponenten (1) Bohrgestängegewindeschmierer mit fernbefülltem Tank, der auch den Einweg-Schmiereimer enthält Bohrgestängegewindeschmierer mit fernbefülltem Tank, der auch den Einweg-Schmiereimer enthält
Modell Baggerausführung Cat 336 Baggerausführung Cat 336
Tragrollen Drei (3) Drei (3)
Drei Steger (1) Bodendruck – 600mm (23,6"); 0,89 bar (12,6 psi) Bodendruck – 600mm (23,6"); 0,89 bar (12,6 psi)
Zugkraft Folgt Folgt
Komponenten (1) Laufkettenschutz und Führungen Laufkettenschutz und Führungen
Untere Rollenkörper Acht (8) Acht (8)
Fahrgeschwindigkeit – hoch 2 mile/h 3.3 km/h
Fahrgeschwindigkeit – niedrig 1.3 mile/h 2.1 km/h
Komponenten (1) Zwei (2) Hauptpumpen – 85cc (Kolben mit proportionaler Elektrosteuerung) Zwei (2) Hauptpumpen – 85cc (Kolben mit proportionaler Elektrosteuerung)
Komponenten (2) Eine (1) Pumpe für Zusatzhydraulikkreis – 45cc (Kolben, Load Sensing) Eine (1) Pumpe für Zusatzhydraulikkreis – 45cc (Kolben, Load Sensing)
Komponenten (3) Eine (1) Lüfterpumpe – 45cc (Kolben mit proportionaler Elektrosteuerung) Eine (1) Lüfterpumpe – 45cc (Kolben mit proportionaler Elektrosteuerung)
Komponenten (4) Eine (1) Füllpumpe – 73,8cc (Konstant-Zahnradpumpe) Eine (1) Füllpumpe – 73,8cc (Konstant-Zahnradpumpe)
Komponenten (5) Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·SSM) Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·SSM)
Wassereinspritzung mit hoher Kapazität – Max. – Tank über Deck – Füllmenge 200 Gall. (US) 757 l
Wassereinspritzung – unter Vorderdeck am Behälter montiert – Komponenten Wasserdurchflussmesser, Volumensteuerung, Tankfüllstandsanzeige Wasserdurchflussmesser, Volumensteuerung, Tankfüllstandsanzeige
Wassereinspritzung mit hoher Kapazität – Max. – Tank unter Deck – Füllmenge 200 Gall. (US) 757 l
Wassereinspritzung – Unter Vorderdeck am Behälter montiert 200 Gall. (US) 757 l
Wassereinspritzung mit hoher Kapazität – Max. – Gesamtfüllmenge der Tanks 400 Gall. (US) 1514 l
Wassereinspritzung und Staubsammler (1) 76,5 m³/min (2700 ft³/min) Staubsammler; beinhaltet Standard-Wassereinspritzung 76,5 m³/min (2700 ft³/min) Staubsammler; beinhaltet Standard-Wassereinspritzung
Wassereinspritzung und Staubsammler (2) Selbstreinigende Filter, Staubentfernungsklappe Selbstreinigende Filter, Staubentfernungsklappe
Auswahl (1) Statische Staubmatten, von vier Seiten eingeschlossen Statische Staubmatten, von vier Seiten eingeschlossen
Auswahl (2) Hydraulische Filter für Staubmatten heben Staubmatten vorne und hinten an (Option) (empfohlen mit Trockenstaubsammler) Hydraulische Filter für Staubmatten heben Staubmatten vorne und hinten an (Option) (empfohlen mit Trockenstaubsammler)
Auswahl (3) Triebwagenberieselungsanlage (Option) Triebwagenberieselungsanlage (Option)
Tiefe, ein Durchgang 36 ' 11 m
Tiefe, mehrere Durchgänge Bis zu 47,58m (bis zu 156') Bis zu 47,58m (bis zu 156')
Abtrieb – Abtrieb-/Hubsystem mit einzelnem Zylinder Bis zu 15.876kg (bis zu 35.000lb) Bis zu 15.876kg (bis zu 35.000lb)
Hebezeug Bis zu 11.907kg (bis zu 26.250lb) Bis zu 11.907kg (bis zu 26.250lb)
Merkmal (3) Paket für Tier 4 Final mit DEF/Motorabschaltsteuerungspaket Paket für Tier 4 Final mit DEF/Motorabschaltsteuerungspaket
Merkmal (1) Zwei Starter Zwei Starter
Merkmal (2) Ätherstarthilfe Ätherstarthilfe
Komponenten (8) Obere Unterlage Obere Unterlage
Komponenten (7) Bohrwerkzeug-Schmieranlage ist mit Auswahl des DTH-Kompressors enthalten Bohrwerkzeug-Schmieranlage ist mit Auswahl des DTH-Kompressors enthalten
Komponenten (1) Zweiteilige Buchse Zweiteilige Buchse
Komponenten (2) Rohrpositionierungsklemmen Rohrpositionierungsklemmen
Komponenten (3) Plattformschlüssel Plattformschlüssel
Komponenten (4) Stoßunterlage Stoßunterlage
Komponenten (5) Kurzschlussunterlagen Kurzschlussunterlagen
Komponenten (6) Rohr-Abstreifring Rohr-Abstreifring
Breites Fahrerkabinenende* 13.7 ' 4.18 m
Breite am Ende ohne Fahrerkabine 11.7 ' 3.57 m
Höhe aufgerichteter Hubmast 54.3 ' 16.54 m
Länge der Mulde 31 ' 9.44 m
Länge abgesenkter Hubmast 57.5 ' 17.54 m
Höhe bei abgesenktem Hubmast 11.75 ' 3.58 m
Länge nur Hubmast 52.1 ' 15.89 m
Anmerkung *Für Breiten mit Plattformzugang zur Fahrerkabine oder Wartungsplattform-Laufstegen kontaktieren Sie bitte das Werk. *Für Breiten mit Plattformzugang zur Fahrerkabine oder Wartungsplattform-Laufstegen kontaktieren Sie bitte das Werk.
Rohre von 9,14 m (30") – Nimmt vier (4) Rohre auf – Option 5 6 " 152 mm
Rohre von 9,14 m (30") – Nimmt vier (4) Rohre auf – Option 4 5.5 " 140 mm
Merkmale (1) Rohrkarussell:
– Nimmt vier (4) Rohre von 9,14m (30') auf
Rohrkarussell:
– Nimmt vier (4) Rohre von 9,14m (30') auf
Merkmale (2) Standardpaket zum Winkelbohren (0 bis 30 Grad, in 5-Grad-Schritten) Standardpaket zum Winkelbohren (0 bis 30 Grad, in 5-Grad-Schritten)
Merkmale (4) Hydraulisch betätigtes, selbsteinrastendes Rohrkarussell nimmt Rohrdurchmesser bis zu 152mm (6,0") auf Hydraulisch betätigtes, selbsteinrastendes Rohrkarussell nimmt Rohrdurchmesser bis zu 152mm (6,0") auf
Merkmale (5) Bohrstränge sind auf Bohrerwechsel über Deck ausgelegt Bohrstränge sind auf Bohrerwechsel über Deck ausgelegt
Merkmale (6) Abtrieb-/Hubsystem mit einzelnem Zylinder Abtrieb-/Hubsystem mit einzelnem Zylinder
Merkmale (7) Schiebeklappen-Schlüsselgruppe Schiebeklappen-Schlüsselgruppe
Merkmale (8) Konfiguriert mit Rollendeckbuchse (für Niederdruck/Tricone-Bohren) Konfiguriert mit Rollendeckbuchse (für Niederdruck/Tricone-Bohren)
Merkmale (9) Zweiteilige Deckbuchsen (für Hochdruck-DTH-Bohren) Zweiteilige Deckbuchsen (für Hochdruck-DTH-Bohren)
Merkmale (10) Brücken-Windensystem mit Seilzug und Haken plus Fernsteuerung; stufenlos regelbarer Antrieb mit einer 1361kg (3000lb) Nennleistung Brücken-Windensystem mit Seilzug und Haken plus Fernsteuerung; stufenlos regelbarer Antrieb mit einer 1361kg (3000lb) Nennleistung
Merkmale (11) Hydraulisch betätigter Gestängeschlüssel mit variablem Griff mit Griffbereich 101–152mm (4,0–6,0") Hydraulisch betätigter Gestängeschlüssel mit variablem Griff mit Griffbereich 101–152mm (4,0–6,0")
Merkmale (12) Kamera mit geschlossenem Kreis im Hubmast zur Beobachtung des Betriebs des Rohrkarussells/oberen Antriebs Kamera mit geschlossenem Kreis im Hubmast zur Beobachtung des Betriebs des Rohrkarussells/oberen Antriebs
Merkmale (13) Rohrpositioniereinrichtung für Winkelbohren, Rohrhandhabung in mehreren Durchgängen Rohrpositioniereinrichtung für Winkelbohren, Rohrhandhabung in mehreren Durchgängen
Merkmale (14) Manueller Rohrempfänger – Ein (1) Drahtseil, Rohrempfänger, Rohrpositionierer, optionaler manueller Bohrerkorb Manueller Rohrempfänger – Ein (1) Drahtseil, Rohrempfänger, Rohrpositionierer, optionaler manueller Bohrerkorb
Komponenten (1) Einteilige Rollendeckbuchse Einteilige Rollendeckbuchse
Komponenten (2) Rohrpositionierungsklemmen Rohrpositionierungsklemmen
Komponenten (3) Plattformschlüssel Plattformschlüssel
Komponenten (4) Bohrerspitzen-Unterlage Bohrerspitzen-Unterlage
Komponenten (5) Obere Unterlage Obere Unterlage
Komponenten (6) Rohr-Abstreifring Rohr-Abstreifring
Komponenten (7) Schmieranlage für Bohrwerkzeug (optional) Schmieranlage für Bohrwerkzeug (optional)
Drehmoment – Ein Motor 6166 lb/ft 8360 N·m
Drehgeschwindigkeit 0 - 150/min 0 - 150/min
Komponenten (1) Abtriebswelle mit Ring-Ende API-IF (NC46) 101mm (4")-Gewinde Abtriebswelle mit Ring-Ende API-IF (NC46) 101mm (4")-Gewinde
Komponenten (2) Drehmomentsteuerung für Drehbohren Drehmomentsteuerung für Drehbohren
Komponenten (3) Virtuelle Drehbohrkopfsperren Virtuelle Drehbohrkopfsperren
Gestaltung der Fahrerkabine – FOPS-Fahrerkabine verfügt über 1,9m² (20,5ft²) Platz
– Gummistoßdämpfer absorbieren mechanische Vibrationen
– Konstruktion der Fahrerkabine umfasst einen ergonomischen Sitz, Joystick-Bedienelemente mit vollständigen Instrumenten und zwei HD-Farbbildschirmen mit einer Größe von 254mm (10"), und einer 12-Volt-Steckdose
– Zusätzlicher Anzeigebildschirm für CC-Kameras; Farbe, HD, 254mm (10")
– Leistungswandler, 24V zu 12V
– Radiovorrüstung für Kommunikation und Radiosender
– Zwei aufschwenkbare Türen und Cat-Schlösser
– Dokumentenfach
– Stauraum mit Platz für Verpflegungsbox
– FOPS-Fahrerkabine verfügt über 1,9m² (20,5ft²) Platz
– Gummistoßdämpfer absorbieren mechanische Vibrationen
– Konstruktion der Fahrerkabine umfasst einen ergonomischen Sitz, Joystick-Bedienelemente mit vollständigen Instrumenten und zwei HD-Farbbildschirmen mit einer Größe von 254mm (10"), und einer 12-Volt-Steckdose
– Zusätzlicher Anzeigebildschirm für CC-Kameras; Farbe, HD, 254mm (10")
– Leistungswandler, 24V zu 12V
– Radiovorrüstung für Kommunikation und Radiosender
– Zwei aufschwenkbare Türen und Cat-Schlösser
– Dokumentenfach
– Stauraum mit Platz für Verpflegungsbox
Fahrerkabinenpakete – Die Standardkonfiguration umfasst einen Stoffsitz, eine herausnehmbare Fußmatte, eine einfachverglaste Fensterscheibe und ein Bohrfensterschutzgitter
– Premium-Konfiguration beinhaltet einen Ledersitz mit Heizung und Belüftung, HD-Federung, doppelverglaste Fenster und ein Bohrfensterschutzgitter
– Die Standardkonfiguration umfasst einen Stoffsitz, eine herausnehmbare Fußmatte, eine einfachverglaste Fensterscheibe und ein Bohrfensterschutzgitter
– Premium-Konfiguration beinhaltet einen Ledersitz mit Heizung und Belüftung, HD-Federung, doppelverglaste Fenster und ein Bohrfensterschutzgitter
Sitz – Sitz lässt sich schwenken, verriegeln und verfügt über einen Zwei-Punkt-Sicherheitsgurt mit 76mm (3") Breite, lässt sich neigen (Anpassung in 5°-Schritten), hat eine Lendenstütze und Sitzverstellung vorn/hinten um 80mm (3,1") – Sitz lässt sich schwenken, verriegeln und verfügt über einen Zwei-Punkt-Sicherheitsgurt mit 76mm (3") Breite, lässt sich neigen (Anpassung in 5°-Schritten), hat eine Lendenstütze und Sitzverstellung vorn/hinten um 80mm (3,1")
Windows – Große Fenster vorne, hinten und auf der rechten Fahrerkabinenseite, Bohrfenster auf ganzer Länge mit Schutzvorrichtung
– Fensterblende (Option)
– Frontscheibenwischer mit einem gemeinsamen Behälter
– Manometer-Druckanzeige (Option)
– Große Fenster vorne, hinten und auf der rechten Fahrerkabinenseite, Bohrfenster auf ganzer Länge mit Schutzvorrichtung
– Fensterblende (Option)
– Frontscheibenwischer mit einem gemeinsamen Behälter
– Manometer-Druckanzeige (Option)
Beleuchtung – LED-Innenleuchten, Joysticks und Tastenfelder mit Hintergrundbeleuchtung
– Scheinwerfer für Bohrumfang; Außenscheinwerfer
– Hubmast-Rundumleuchte und Triebwagen-Stroboskoplampe (Option)
– LED-Innenleuchten, Joysticks und Tastenfelder mit Hintergrundbeleuchtung
– Scheinwerfer für Bohrumfang; Außenscheinwerfer
– Hubmast-Rundumleuchte und Triebwagen-Stroboskoplampe (Option)
Heizung und Klima – Bodenheizungslüfter
– Zugang zu Filtern vom Deck aus, 500-Stunden-Serviceintervall
– Klimaautomatik-Lüfter zur Beschlagentfernung am Hauptfenster
– Bodenheizungslüfter
– Zugang zu Filtern vom Deck aus, 500-Stunden-Serviceintervall
– Klimaautomatik-Lüfter zur Beschlagentfernung am Hauptfenster
Kameras – Drei (3) Kameras (vorne und links) bieten vom Fahrersitz aus 360°-Sicht; Kamera an Hubmast für Sicht auf Rohrkarussell/Betrieb des oberen Antriebs – Drei (3) Kameras (vorne und links) bieten vom Fahrersitz aus 360°-Sicht; Kamera an Hubmast für Sicht auf Rohrkarussell/Betrieb des oberen Antriebs
Komponenten (1) Elektrische Bedienelemente für Bohren, Fördern, Einebnen plus Zusatzfunktionen Elektrische Bedienelemente für Bohren, Fördern, Einebnen plus Zusatzfunktionen
Komponenten (2) Drehmomentsteuerung für Drehbohren Drehmomentsteuerung für Drehbohren
Komponenten (3) Virtuelle Drehbohrkopfstopper Virtuelle Drehbohrkopfstopper
Komponenten (4) Anzeige für Aktivierung/Deaktivierung des Rohrpositionierers Anzeige für Aktivierung/Deaktivierung des Rohrpositionierers
Komponenten (5) Bohrtiefenmessgerät Bohrtiefenmessgerät
Komponenten (6) Bohrleistung und Anzeigesystem Bohrleistung und Anzeigesystem
Komponenten (7) Verzögerte Motorabschaltung Verzögerte Motorabschaltung
Komponenten (8) Filteranzeigen für Hydraulik, Kraftstoff, Kompressor und Motor Filteranzeigen für Hydraulik, Kraftstoff, Kompressor und Motor
Komponenten (9) Heberdrucksensoren Heberdrucksensoren
Komponenten (10) Datenprotokollierung des Maschinenzustands mit Warnungs- und Fehlercodeaufzeichnung und Exportfunktionalität Datenprotokollierung des Maschinenzustands mit Warnungs- und Fehlercodeaufzeichnung und Exportfunktionalität
Komponenten (11) Staubbekämpfungssteuerung Staubbekämpfungssteuerung
Komponenten (12) Verriegelungsanzeige für Hubmast Verriegelungsanzeige für Hubmast
Komponenten (13) Steuersystem für ECM-Proportionalgebläse Steuersystem für ECM-Proportionalgebläse
Komponenten (14) Triebwagensperrsystem, Maschinenstabilitätsbegrenzungen Triebwagensperrsystem, Maschinenstabilitätsbegrenzungen
Komponenten (15) Triebwagensperrsystem, Rohr in Bohrung Triebwagensperrsystem, Rohr in Bohrung
Komponenten (16) Triebwagensperrsystem, Hubmast oben und verriegelt oder unten und abgestellt Triebwagensperrsystem, Hubmast oben und verriegelt oder unten und abgestellt
Komponenten (17) Triebwagensperrsystem, Heber eingefahren Triebwagensperrsystem, Heber eingefahren
Komponenten (18) Triebwagensperrsystem, Winde abgestellt Triebwagensperrsystem, Winde abgestellt
Komponenten (19) Fahrerkabinen-Arbeitsumgebungssteuerung (Klimaanlage, Wärme, Lüftergeschwindigkeit) Fahrerkabinen-Arbeitsumgebungssteuerung (Klimaanlage, Wärme, Lüftergeschwindigkeit)
Komponenten (20) Verkabelung für Terrain- und autonomen Betrieb Verkabelung für Terrain- und autonomen Betrieb
Typ (1) Bereit für Autonomie Bereit für Autonomie
Komponenten (1) Bohrtiefenmessgerät Bohrtiefenmessgerät
Komponenten (2) Bohrhilfe (Auto-Nivellierung, automatisch einfahrbare Hebevorrichtungen, automatisch hebender und senkender Hubmast, optional, automatisches Bohren mit Einfachgestänge) Bohrhilfe (Auto-Nivellierung, automatisch einfahrbare Hebevorrichtungen, automatisch hebender und senkender Hubmast, optional, automatisches Bohren mit Einfachgestänge)
Komponenten (3) Cat Terrain-Vorrüstung Cat Terrain-Vorrüstung
Komponenten (4) Product Link Elite™ Product Link Elite™
Merkmal (1) Böschungswinkel von 15 Grad erleichtert das Be- und Entladen auf Tiefbett Böschungswinkel von 15 Grad erleichtert das Be- und Entladen auf Tiefbett
Komponenten (1) Sieben (7) Not-Aus-Schalter Sieben (7) Not-Aus-Schalter
Komponenten (2) Schwenkbare Fensterschutzvorrichtung über die gesamte Länge des vorderen Bohrfensters Schwenkbare Fensterschutzvorrichtung über die gesamte Länge des vorderen Bohrfensters
Komponenten (3) Konditionelle Sicherheitssperren Konditionelle Sicherheitssperren
Komponenten (4) Selbstschließende Klappen Selbstschließende Klappen
Komponenten (5) Elektrisches Warnhorn, das über Drucktasten in der Fahrerkabine aktiviert wird Elektrisches Warnhorn, das über Drucktasten in der Fahrerkabine aktiviert wird
Komponenten (6) Automatischer akustischer Triebwagenalarm Automatischer akustischer Triebwagenalarm
Komponenten (7) Batteriehauptschalter und Startschalter können ausgeschlossen werden Batteriehauptschalter und Startschalter können ausgeschlossen werden
Komponenten (8) Luftschlauch-Haltevorrichtungen Luftschlauch-Haltevorrichtungen
Komponenten (9) Rutschfeste Plattformoberflächen Rutschfeste Plattformoberflächen
Komponenten (10) Maschinen-Hebevorrichtungen Maschinen-Hebevorrichtungen
Komponenten (11) FOPS-zertifiziertes Fahrerhaus FOPS-zertifiziertes Fahrerhaus
Paket (1) Basis – Zentrale manuelle Schmierung für alle Drehpunkte, Schwerkraftbetankung für Kraftstoff und Wasser Basis – Zentrale manuelle Schmierung für alle Drehpunkte, Schwerkraftbetankung für Kraftstoff und Wasser
Paket (2) Standard – Automatisches Schmiersystem, Schnellbetankung für Kraftstoff und Wasser (Option) Standard – Automatisches Schmiersystem, Schnellbetankung für Kraftstoff und Wasser (Option)
Paket (3) Premium – Automatisches Schmiersystem, Schnellbetankung von Kraftstoff und Wasser, Servicezentrum für Ablassen und Auffüllen von Schmierstoffen plus Reinigungsschlauch (Option) Premium – Automatisches Schmiersystem, Schnellbetankung von Kraftstoff und Wasser, Servicezentrum für Ablassen und Auffüllen von Schmierstoffen plus Reinigungsschlauch (Option)
Bereich des Einsatzgewichts 40.823 – 45.359 kg (90,000 – 100,000 lb) 40.823 – 45.359 kg (90,000 – 100,000 lb)

MD6200 Sonderausrüstung

HUBMAST

  • Brücken-Windenbaugruppe mit Seilzug und Haken, plus Fernsteuerung; stufenlos regelbarer Antrieb mit einer 1361kg (3000lb) Nennleistung
  • Werkzeugschmiersystem für Drehbohren mit 113,5 l (30 US-Gall.) Kapazität
  • Rohrgewindeschmierer mit nachfüllbarem Tank oder Einweg-Schmiereimer
  • Manueller Bohrerkorb

SERVICE-WERKZEUGE

  • Buchsensicherungswerkzeug – 89 bis 152mm (3,5 bis 6,0") Schraubenschlüssel flach
  • Hebebügel (verfügbar auf Anfrage, erforderlich für die Inbetriebnahme)
  • API-Gewinde 89mm (3,5")
  • API-Gewinde 114mm (4,5")
  • BECO-Gewinde 76mm (3,0")
  • BECO-Gewinde 89mm (3,5")
  • BECO-Gewinde 101mm (4,0")
  • BECO-Gewinde 114mm (4,5")

ARBEITSUMGEBUNG

  • Fahrerkabinen-Manometer
  • Sonnenschutz für Fenster
  • Bohrhilfe, automatisches Bohren mit einem Durchgang

TECHNOLOGIEPRODUKTE

  • Product Link Elite, Satellit, Mobilfunk oder Dual
  • Hardware für Terrain-Führungssystem

STAUBUNTERDRÜCKUNG

  • Staubmatten, von vier Seiten eingeschlossen, mit Hydraulikhebern zum Anheben der Staubmatten vorne und hinten (mit Trockenstaubsammler empfohlen)
  • Triebwagenberieselungsanlage

BOHRER, TRICONE-DREHBOHRER

  • Empfohlen für Drehbohrungs-Anwendungen
  • Alle Bohrspitzen haben Standarddüsen
  • Erhalten Sie S/M/H-Codes aus der Umrechnungstabelle Gesteinsformation zu Bohrspitze https://catpublications.com, suchen Sie nach PEXQ1027
  • Lieferpläne für jede Bohrer-Konfiguration ermöglichen eine Palette von Bohrerspitzen. Zusätzliche Paletten erfordern möglicherweise einen zusätzlichen Lkw.
    – 171 mm (6,75"), Option 1, (S2)
    – 171 mm (6,75"), Option 2, (M1)
    – 171mm (6,75"), Option 3, (M3)
    – 200mm (7,875"), Option 1, (S2)
    – 200mm (7,875"), Option 2, (M1)
    – 200mm (7,875"), Option 2, (M3)

BOHRGESTÄNGE

  • Rohre von 9,14 m (30') – Nimmt vier (4) auf
    – Rohre von 101 mm (4'') (regelmäßige API-Gewinde von 2,875'')
    – Rohr von 114 mm (4,5'') (BECO-Gewinde von 3'')​
    – Rohr von 127 mm (5'') (BECO-Gewinde von 3,5'')
    – Rohr von 140 mm (5,5'') (BECO-Gewinde von 4'')
    – Rohr von 152 mm (6'') (BECO-GEWINDE von 4,5)

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® MineStar Fleet ist die beste Quelle für Informationen zum Flottenmanagement. Als integriertes Flottenüberwachungs- und -managementsystem kann es mit jeder Maschine oder jedem System verwendet werden, um alle Aspekte eines Betriebs zu messen, zu verwalten und zu maximieren, unabhängig von Größe und Art. Optionales MineStar Fleet für den Untertagebetrieb, das Echtzeiteinblicke in Taktzeit, Nutzlast, Maschinenposition und andere wichtige Betriebsparameter bietet. Es überwacht die Maschinenstandorte und Materialbewegung und warnt vor Fehlleitungen, um sicherzustellen, dass das Material an den richtigen Ort gebracht wird.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Durch die regelmäßige Überwachung des Maschinenzustands können Bergwerke einen proaktiveren Ansatz bei der Wartung und Reparatur verfolgen. Daten über den Zustand der Geräte leisten einen wichtigen Beitrag zu diesem Ansatz. Die Daten helfen den Bergwerken, Ausrüstungsprobleme lange vor dem Ausfall zu erkennen.

Der Zugriff auf die richtigen Daten zur richtigen Zeit ist entscheidend für die Verbesserung der betrieblichen Intelligenz und der maschinellen Vorhersageanalyse. Cat® MineStar™ Health hilft Ihnen, diesen Bedarf zu decken, indem es Sie mit Ihren Maschinen verbindet und diese wichtigen Informationen liefert. Das MineStar Health-Portfolio besteht aus Connectivity Enablers, die Ausrüstungsdaten sammeln, konvertieren und übertragen, und aus Anwendungen, die Ausrüstungsdaten visualisieren, analysieren und berichten.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Effektiver Bergbau begint mit präzisem Bohren. Jedes Loch muss präzise nach Plan mit dem korrekten Winkel und bis zur korrekten Tiefe gebohrt werden. Cat® MineStar™ Terrain für das Bohren bietet eine präzise Führung, mit der Bediener Bohrmuster präzise und produktiv anlegen können. Zu den weiteren Vorteilen des Systems gehören verbesserte Sicherheit, reduzierte Kosten und Datenerfassung zu den gebohrten Schichten, um die Sprengplanung zu unterstützen und Zerkleinerung zu verbessern. Das System ist mit Bohrern aller Marken kompatibel und kann nahtlos mit MineStar und anderen Bergbau-Managementsystemen kommunizieren.

Mehr über die Technologie erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des MD6200 zu entdecken.

Tour für MD6200 starten
close

Mediengalerie

Sprengloch-Drehbohrer MD6200 – Optionale Ausführung

Sprengloch-Drehbohrer MD6200 – Deluxe-Ausführung

Sprengloch-Drehbohrer MD6200 – Steinbrucharbeiten

Drehbohrer MD6200 mit gesenktem Hubmast

Sprengloch-Drehbohrer MD6200

Sprengloch-Drehbohrer MD6200

Sprengloch-Drehbohrer MD6200

Sprengloch-Drehbohrer MD6200 – Optionale Ausführung
Sprengloch-Drehbohrer MD6200 – Deluxe-Ausführung
Sprengloch-Drehbohrer MD6200 – Steinbrucharbeiten
Drehbohrer MD6200 mit gesenktem Hubmast
Sprengloch-Drehbohrer MD6200
Sprengloch-Drehbohrer MD6200
Sprengloch-Drehbohrer MD6200

MD6200 – Drehbohrtechnologie

Drehbohrer MD6200 – Übersicht

Drehbohrer MD6200 – Transportfähigkeit

MD6200 – Drehbohrtechnologie
Drehbohrer MD6200 – Übersicht
Drehbohrer MD6200 – Transportfähigkeit

360 View
360 View
360 View

Vergleichen Sie MD6200 mit häufig verglichenen Modellen.