Löffelkapazität nach Pull-down/Hoisting
| Pulldown-Kapazität | Bis zu 39.009 kg (bis zu 86.000 lb) Bis zu 39.009 kg (bis zu 86.000 lb) |
Wichtige Spezifikationen
Der Cat®-Bohrturm MD6310 ist ein leistungsstarkes, flexibles Werkzeug, mit dem Sie das Beste aus Ihrer Bohrung holen können. Er bietet eine Vielzahl von Funktionen und Optionen, die darauf ausgelegt sind, Ihren spezifischen Anforderungen und Herausforderungen für den Einsatzort gerecht zu werden. Er verfügt über eine aktualisierte Fahrerkabine, die den Fahrer schützt und ihm Komfort bietet – und das bei erhöhter Leistung und Produktivität. Mithilfe der neuesten Technologie steigert der MD6310 nicht nur die Produktivität und ermöglicht ein automatisches Bohren, sondern verbessert zudem auch noch die Effizienz von allen nachgeschalteten Vorgängen. Er ist zum Bohren von Löchern mit einem Durchmesser von 203–311 mm (8–12,25") konzipiert. Außerdem ist der MD6310 zum Bohren in einem oder mehreren Durchgängen optimiert – sowohl in Dreh- als auch in Down-The-Hole-Bohrmodi.
Erhalten Sie qualitativ hochwertigere Hülsen und geradere Bohrungen, die sich besser für Präzisionssprengarbeiten eignen.
Verbessern Sie Ihre Bohreffizienz und Maschinenauslastung
100%ige Cat-Komponenten liefern Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und verlängerte Serviceintervalle, wodurch die Stillstandszeiten gesenkt werden
| Pulldown-Kapazität | Bis zu 39.009 kg (bis zu 86.000 lb) Bis zu 39.009 kg (bis zu 86.000 lb) |
| Lochdurchmesser | 229-311 mm (9-12,25'') 229-311 mm (9-12,25'') |
| Motor | Cat® C32B Cat® C32B |
| Bohrerspitzenlast | Bis zu 42.149 kg (Bis zu 92.922 lb) Bis zu 42.149 kg (Bis zu 92.922 lb) |
| Muldenlänge – Standard-Fahrerkabine | 43.54 ' 13.27 m |
| Länge – Abgesenkter Hubmast – Verlängerte Fahrerkabine | 83.33 ' 25.43 m |
| Länge – Abgesenkter Hubmast – Standard-Fahrerkabine | 81.69 ' 24.9 m |
| Breite – Vorne | 17.68 ' 5.39 m |
| Muldenlänge – Verlängerte Fahrerkabine | 42.24 ' 13.79 m |
| Höhe – Aufgerichteter Hubmast | 77.99 ' 23.77 m |
| Breite – Hinten | 20.73 ' 6.32 m |
| Hubmast von 13,7 m (44,9') – Hubgeschwindigkeit | 122.7 ft/min 37.4 m/min |
| Hubmast von 17,5 m (57,4') – Hubgeschwindigkeit | 122.7 ft/min 37.4 m/min |
| Emissionen (Entsprechend EPA Tier 2): Motor | C32B bei 1800/min C32B bei 1800/min |
| Hubmast 13,7 m (44,9') – Lochdurchmesserbereich 203-311 mm (8-12,25'') – Tiefe, mehrere Durchgänge | Bis auf 74,6 m (bis auf 244,9') Bis auf 74,6 m (bis auf 244,9') |
| Hubmast von 17,5 m (57,4') – Lochdurchmesserbereich 203-311 mm (8-12,25'') – Tiefe, mehrere Durchgänge | Bis auf 47,9 m (bis auf 157,4') Bis auf 47,9 m (bis auf 157,4') |
| Hubmast von 17,5 m (57,4') – Abtriebvermögen | Bis zu 39.009 kg (bis zu 86.000 lb) Bis zu 39.009 kg (bis zu 86.000 lb) |
| Hubmast von 17,5 m (57,4') – Lochdurchmesserbereich 203-311 mm (8-12,25'') – Tiefe, ein Durchgang | 57.4 ' 17.5 m |
| Hubmast von 13,7 m (44,9') – Lochdurchmesserbereich | 203-311 mm (8-12,25'') 203-311 mm (8-12,25'') |
| Winkelbohren | Vertikal bis 30° (in 5°-Schritten) Vertikal bis 30° (in 5°-Schritten) |
| Hubmast von 17,5 m (57,4') – Lochdurchmesserbereich | 203-311 mm (8-12,25'') 203-311 mm (8-12,25'') |
| Hubmast von 17,5 m (57,4') – Bohrerspitzenlast – Ein Durchgang | Bis zu 42.149 kg (Bis zu 92.922 lb) Bis zu 42.149 kg (Bis zu 92.922 lb) |
| Hubmast von 13,7 m (44,9') – Hubvermögen | Bis zu 22.113 kg (bis zu 48.750 lb) Bis zu 22.113 kg (bis zu 48.750 lb) |
| Kompressor – Drehbohren (1) | 56,6 m³/min (2000 ft³/min) bei 8,6 bar (125 psi) 56,6 m³/min (2000 ft³/min) bei 8,6 bar (125 psi) |
| Kompressor – Drehbohren (2) | 73,6 m³/min (2600 ft³/min) bei 7,6 bar (110 psi) 73,6 m³/min (2600 ft³/min) bei 7,6 bar (110 psi) |
| Hubmast von 13,7 m (44,9') – Abtriebvermögen | Bis zu 39.009 kg (bis zu 86.000 lb) Bis zu 39.009 kg (bis zu 86.000 lb) |
| Hubmast von 13,7 m (44,9') – Lochdurchmesserbereich 203-311 mm (8-12,25'') – Tiefe, ein Durchgang | 44.9 ' 13.7 m |
| Emissionen EPA Tier 4 Final (USA): Motor | C32B bei 1800/min C32B bei 1800/min |
| Kompressor – Senkbohren | 42,2 m³/min (1.500 ft³/min) bei 34,4 bar (500 psi) 42,2 m³/min (1.500 ft³/min) bei 34,4 bar (500 psi) |
| Hubmast von 17,5 m (57,4') – Hubvermögen | Bis zu 22.113 kg (bis zu 48.750 lb) Bis zu 22.113 kg (bis zu 48.750 lb) |
| Hubmast von 13,7 m (44,9') – Bohrerspitzenlast – Ein Durchgang | Bis zu 41.165 kg (bis zu 90.753 lb) Bis zu 41.165 kg (bis zu 90.753 lb) |
| Emissionen EPA Tier 4 Final (USA): Nennleistung ISO 14396 | 1007 HP 751 kW |
| Emissionen (Entsprechend EPA Tier 2, USA): Nennleistung ISO 14396 | 1031 HP 769 kW |
| Zugkraft | 122971 lbf 547000 N |
| Laufkettenschutz und Führungen | Stufe zwei Stufe zwei |
| Fahrgeschwindigkeit | 1.5 mile/h 2.45 km/h |
| Untere Rollenkörper | Vierzehn (14) Vierzehn (14) |
| Modell | Baggerausführung Cat® 349EEL Baggerausführung Cat® 349EEL |
| Tragrollen | Drei (3) Drei (3) |
| Drei Steher für Hartgestein Bodendruck 1,28 bar (18,5 psi) | 29.5 " 750 mm |
| Komponenten (10) | Batteriekasten im Deck Batteriekasten im Deck |
| Komponenten (9) | Selbstschließend, Tore sichern Zugang zu Leitern Selbstschließend, Tore sichern Zugang zu Leitern |
| Komponenten (12) | Luftschlauch-Haltevorrichtungen Luftschlauch-Haltevorrichtungen |
| Komponenten (2) | Sieben (7) Tasten zum Abschalten des Motors: in der Fahrerkabine, auf Bohrdeck, auf Deck am Antriebsstrang, vom Boden aus erreichbar durch den Hauptzugangspunkt und jede Seite des Bohrers vorne und links Sieben (7) Tasten zum Abschalten des Motors: in der Fahrerkabine, auf Bohrdeck, auf Deck am Antriebsstrang, vom Boden aus erreichbar durch den Hauptzugangspunkt und jede Seite des Bohrers vorne und links |
| Komponenten (6) | Schutz für Abgasrohre und Turbostränge Schutz für Abgasrohre und Turbostränge |
| Merkmal | Böschungswinkel von 14 Grad erleichtert das Be- und Entladen auf Tiefbett Böschungswinkel von 14 Grad erleichtert das Be- und Entladen auf Tiefbett |
| Komponenten (7) | Hubmastzugangsleiter mit Hubmastgitter (Option) Hubmastzugangsleiter mit Hubmastgitter (Option) |
| Komponenten (4) | Triebwagenalarm ist automatisch und akustisch Triebwagenalarm ist automatisch und akustisch |
| Komponenten (11) | Kodierte Batterietrennung/Anlassersperre auf Bodenebene mit Fernstartanschluss Kodierte Batterietrennung/Anlassersperre auf Bodenebene mit Fernstartanschluss |
| Komponenten (1) | Legierte Bohrdeckabdeckungen, mit Stauraum Legierte Bohrdeckabdeckungen, mit Stauraum |
| Komponenten (5) | Schwenkbare Schutzvorrichtung für das gesamte vordere Bohrfenster Schwenkbare Schutzvorrichtung für das gesamte vordere Bohrfenster |
| Komponenten (3) | Elektrisches Warnhorn, das über Drucktasten in der Fahrerkabine aktiviert wird Elektrisches Warnhorn, das über Drucktasten in der Fahrerkabine aktiviert wird |
| Komponenten (8) | Drei Ein- und Ausstiegspunkte auf Deckbereichen zusätzlich zum Hauptzugang Drei Ein- und Ausstiegspunkte auf Deckbereichen zusätzlich zum Hauptzugang |
| Komponenten (10) | Filteranzeigen für Hydraulik, Kompressor und Motor Filteranzeigen für Hydraulik, Kompressor und Motor |
| Komponenten (14) | ECM-gesteuertes System für Proportionalbläser ECM-gesteuertes System für Proportionalbläser |
| Komponenten (23) | Datenprotokollierung des Maschinenzustands mit Warnungs- und Fehlercodeaufzeichnung; Exportfunktionalität Datenprotokollierung des Maschinenzustands mit Warnungs- und Fehlercodeaufzeichnung; Exportfunktionalität |
| Komponenten (20) | Kabinendruck-Manometer mit Anzeige (Option) Kabinendruck-Manometer mit Anzeige (Option) |
| Komponenten (3) | Drehmomentsteuerung für Drehbohren Drehmomentsteuerung für Drehbohren |
| Komponenten (12) | Staubbekämpfungssteuerung Staubbekämpfungssteuerung |
| Komponenten (17) | Triebwagensperrsystem, Hubmast oben und verriegelt oder unten und abgestellt Triebwagensperrsystem, Hubmast oben und verriegelt oder unten und abgestellt |
| Komponenten (1) | Alle elektrischen Bedienelemente für Bohren, Fördern, Einebnen plus Zusatzfunktionen Alle elektrischen Bedienelemente für Bohren, Fördern, Einebnen plus Zusatzfunktionen |
| Komponenten (22) | Verkabelung für Gelände- und autonomen Betrieb Verkabelung für Gelände- und autonomen Betrieb |
| Komponenten (8) | Verzögerte Motorabschaltung Verzögerte Motorabschaltung |
| Komponenten (19) | Fahrerkabinen-Arbeitsumgebungssteuerung (Klimaanlage, Filter, Wärme, Lüftergeschwindigkeit) Fahrerkabinen-Arbeitsumgebungssteuerung (Klimaanlage, Filter, Wärme, Lüftergeschwindigkeit) |
| Komponenten (7) | Bohrleistung und Anzeigesystem Bohrleistung und Anzeigesystem |
| Komponenten (13) | Verriegelungsanzeige für Hubmast Verriegelungsanzeige für Hubmast |
| Komponenten (6) | Bohrtiefenmessgerät Bohrtiefenmessgerät |
| Komponenten (2) | Elektronische Kompressorsteuerung Elektronische Kompressorsteuerung |
| Komponenten (4) | Virtuelle Drehbohrkopfstopper und -sperren Virtuelle Drehbohrkopfstopper und -sperren |
| Komponenten (11) | Heberdrucksensoren im Display Heberdrucksensoren im Display |
| Komponenten (5) | Anzeige für Aktivierung/Deaktivierung des Rohrpositionierers Anzeige für Aktivierung/Deaktivierung des Rohrpositionierers |
| Komponenten (18) | Triebwagensperrsystem, Heber eingefahren Triebwagensperrsystem, Heber eingefahren |
| Komponenten (16) | Triebwagensperrsystem, Rohr in Bohrung Triebwagensperrsystem, Rohr in Bohrung |
| Komponenten (21) | Hubsystem für Staubmatten – automatisches Anheben vorne und hinten (Option) Hubsystem für Staubmatten – automatisches Anheben vorne und hinten (Option) |
| Komponenten (15) | Triebwagensperrsystem, Maschinenstabilitätsbegrenzungen Triebwagensperrsystem, Maschinenstabilitätsbegrenzungen |
| Komponenten (9) | Drehbohrkopfanzeige U/min – digitale Anzeige auf dem Bildschirm Drehbohrkopfanzeige U/min – digitale Anzeige auf dem Bildschirm |
| Muldenlänge – Standard-Fahrerkabine | 43.54 ' 13.27 m |
| Muldenlänge – Verlängerte Fahrerkabine | 42.24 ' 13.79 m |
| Breite – Hinten | 20.74 ' 6.32 m |
| Länge – Abgesenkter Hubmast – Standard-Fahrerkabine | 69.23 ' 21.1 m |
| Länge – Abgesenkter Hubmast – Verlängerte Fahrerkabine | 70.87 ' 21.62 m |
| Höhe – Aufgerichteter Hubmast | 65.39 ' 19.93 m |
| Breite – Vorne | 17.68 ' 5.39 m |
| Anmerkung (2) | Zu den Konfigurationsoptionen gehören Bohren mit einem Durchgang, mehreren Durchgängen, vertikales Winkelbohren bis 30° Zu den Konfigurationsoptionen gehören Bohren mit einem Durchgang, mehreren Durchgängen, vertikales Winkelbohren bis 30° |
| Merkmale (12) | Rohrempfänger, manuell oder optional hydraulisch betätigt Rohrempfänger, manuell oder optional hydraulisch betätigt |
| Merkmale (4) | Zufuhrsystem nimmt mehrere Rohrdurchmesser auf Zufuhrsystem nimmt mehrere Rohrdurchmesser auf |
| Anmerkung (1) | Hydraulisch betätigtes, selbsteinrastendes Rohrkarussell nimmt verschiedene Rohrdurchmesser auf Hydraulisch betätigtes, selbsteinrastendes Rohrkarussell nimmt verschiedene Rohrdurchmesser auf |
| Merkmale (13) | Werkzeugölung 113,5 l (30 US-Gall.) Öleinspritzsystem (nur Drehbohren) Werkzeugölung 113,5 l (30 US-Gall.) Öleinspritzsystem (nur Drehbohren) |
| Merkmale (2) | Abtrieb-/Hubsystem mit einzelnem Zylinder Abtrieb-/Hubsystem mit einzelnem Zylinder |
| Merkmale (1) | Hubmastkonfigurationen 13,7 m (44,9') oder 17,5 (57,4') komplett mit Rohrgestellkarussell Hubmastkonfigurationen 13,7 m (44,9') oder 17,5 (57,4') komplett mit Rohrgestellkarussell |
| Merkmale (9) | Bohrgestängepositioniereinrichtung Bohrgestängepositioniereinrichtung |
| Merkmale (10) | Brücken-Windensystem mit Fernsteuerung; stufenlos regelbarer Antrieb mit ≥ 1818 kg (4000 lb) Nennleistung, Länge mit einer Reichweite von 6,1 m (20') über das Bohrdeck hinaus (Option) Brücken-Windensystem mit Fernsteuerung; stufenlos regelbarer Antrieb mit ≥ 1818 kg (4000 lb) Nennleistung, Länge mit einer Reichweite von 6,1 m (20') über das Bohrdeck hinaus (Option) |
| Merkmale (3) | Automatisches Spannen der Abtrag- und Hubseilzüge Automatisches Spannen der Abtrag- und Hubseilzüge |
| Merkmale (6) | Schiebeklappen-Schlüsselgruppe Schiebeklappen-Schlüsselgruppe |
| Merkmale (11) | Drehgetriebe mit Doppelmotoranordnung, Drehmoment bis zu 160/Min und 16.000 Nm (11.800 ft-lb) Drehgetriebe mit Doppelmotoranordnung, Drehmoment bis zu 160/Min und 16.000 Nm (11.800 ft-lb) |
| Merkmale (15) | Hubmastzugangsleiter und -gitter (Option) Hubmastzugangsleiter und -gitter (Option) |
| Merkmale (5) | Hydraulisch betätigter Gestängeschlüssel für verschiedene Rohrdurchmesser Hydraulisch betätigter Gestängeschlüssel für verschiedene Rohrdurchmesser |
| Merkmale (7) | Konfiguriert mit Rollendeckbuchse für Tricone-Anwendungen, zweiteilige Deckbuchsen für DTH Konfiguriert mit Rollendeckbuchse für Tricone-Anwendungen, zweiteilige Deckbuchsen für DTH |
| Merkmale (14) | Befestigungshalterung für Hubmastabzugsleine Befestigungshalterung für Hubmastabzugsleine |
| Merkmale (8) | Winkelbohren mit 0-30°; in 5°-Schritten Winkelbohren mit 0-30°; in 5°-Schritten |
| Komponenten (4) | Ätherstarthilfe; Ätherzylinder muss vor Ort beschafft werden Ätherstarthilfe; Ätherzylinder muss vor Ort beschafft werden |
| Komponenten (2) | Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·SSM) Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·SSM) |
| Komponenten (1) | Zwei Starter Zwei Starter |
| Komponenten (3) | Herkömmliche Lufteinlassfilter bieten unter normalen Betriebsbedingungen +500Stunden Serviceintervall Herkömmliche Lufteinlassfilter bieten unter normalen Betriebsbedingungen +500Stunden Serviceintervall |
| Paket (1) | Basis/Manuell – Zentrale manuelle Schmierung, Schwerkraftbetankung für Kraftstoff und Wasser Basis/Manuell – Zentrale manuelle Schmierung, Schwerkraftbetankung für Kraftstoff und Wasser |
| Paket (2) | Standard – Schnellbetankung für Kraftstoff und Wasser, automatisches Schmiersystem Standard – Schnellbetankung für Kraftstoff und Wasser, automatisches Schmiersystem |
| Paket (3) | Premium – Servicezentrum für Ablassen und Auffüllen von Schmierstoffen (Kompressoröl, Hydrauliköl, Motoröl, Werkzeugschmierung und Schmierfett), automatisches Schmiersystem, Schnellbetankung für Kraftstoff und Wasser, Reinigungsschlauch Premium – Servicezentrum für Ablassen und Auffüllen von Schmierstoffen (Kompressoröl, Hydrauliköl, Motoröl, Werkzeugschmierung und Schmierfett), automatisches Schmiersystem, Schnellbetankung für Kraftstoff und Wasser, Reinigungsschlauch |
| Wassereinspritzung und Trockenstaubsammler (Option) |
– Fassungsvermögen Wasserbehälter 1514 l (400 US-Gall.) – Trockenstaubsammler 204 m³/min (7200 cfm) – Selbstreinigende Filter, Staubschacht mit Ausstoßer – Fassungsvermögen Wasserbehälter 1514 l (400 US-Gall.) – Trockenstaubsammler 204 m³/min (7200 cfm) – Selbstreinigende Filter, Staubschacht mit Ausstoßer |
| Wassereinspritzung – Standard | – Wasserbehälterkapazität 1514 l (400 US-Gall.) – Wasserbehälterkapazität 1514 l (400 US-Gall.) |
| Auswahl (1) | Hydraulische Filter für Staubmatten heben Staubmatten vorne und hinten an (Option) (empfohlen mit Staubsammler) Hydraulische Filter für Staubmatten heben Staubmatten vorne und hinten an (Option) (empfohlen mit Staubsammler) |
| Auswahl (3) | Statische Staubmatten, von vier Seiten eingeschlossen (Standard) Statische Staubmatten, von vier Seiten eingeschlossen (Standard) |
| Wassereinspritzsystem mit hoher Kapazität – Nicht kompatibel mit serienmäßigem Servicepaket |
– Gesamtfüllmenge der Wasserbehälter max. 3785 l (1000 US-Gall.) – Haupttank über Deck – Kapazität 1514 l (400 US-Gall.) (für extrem kaltes Wetter beheizt) – Zweiter Tank über Deck – Kapazität Deck 2271 l (600 US-Gall.) – Gesamtfüllmenge der Wasserbehälter max. 3785 l (1000 US-Gall.) – Haupttank über Deck – Kapazität 1514 l (400 US-Gall.) (für extrem kaltes Wetter beheizt) – Zweiter Tank über Deck – Kapazität Deck 2271 l (600 US-Gall.) |
| Auswahl (2) | Triebwagenberieselung, um den Boden um die Bohrgutmenge zu befeuchten (nicht für Anwendungen bei kaltem Wetter empfohlen) Triebwagenberieselung, um den Boden um die Bohrgutmenge zu befeuchten (nicht für Anwendungen bei kaltem Wetter empfohlen) |
| Komponenten (4) | Adapter für obere Unterlage oder Stoßunterlage und Querverbindungsadapter (Option) Adapter für obere Unterlage oder Stoßunterlage und Querverbindungsadapter (Option) |
| Komponenten (3) | Schiebeklappen-Plattformschlüssel Schiebeklappen-Plattformschlüssel |
| Komponenten (5) | Bohrerspitzen-Unterlage Bohrerspitzen-Unterlage |
| Komponenten (1) | Rollendeckbuchse Rollendeckbuchse |
| Komponenten (6) | Rohr-Abstreifring Rohr-Abstreifring |
| Komponenten (2) | Rohrpositionierungseinsätze Rohrpositionierungseinsätze |
| Drehbohren (2) | 73,6 m³/min (2600 ft³/min) bei 7,6 bar (110 psi) 73,6 m³/min (2600 ft³/min) bei 7,6 bar (110 psi) |
| Empfängertankauswahl (1) | Niederdruck 8,6 bar (125 psi) für ASME/CR N/AU oder CE Niederdruck 8,6 bar (125 psi) für ASME/CR N/AU oder CE |
| Drehbohren (1) | 56,6 m³/min (2000 ft³/min) bei 8,6 bar (125 psi) 56,6 m³/min (2000 ft³/min) bei 8,6 bar (125 psi) |
| Senkbohren – Mit Werkzeugschmierungsystem und Hammer-Verstauung | 42,2 m³/min (1.500 ft³/min) bei 34,4 bar (500 psi) 42,2 m³/min (1.500 ft³/min) bei 34,4 bar (500 psi) |
| Anmerkung |
Mit der variablen Volumensteuerung des Kompressors kann der Fahrer den Luftdurchsatz begrenzen, was zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch führt – Sowohl Hoch- als auch Niederdruckkompressoren enthalten diese Funktion Mit der variablen Volumensteuerung des Kompressors kann der Fahrer den Luftdurchsatz begrenzen, was zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch führt – Sowohl Hoch- als auch Niederdruckkompressoren enthalten diese Funktion |
| Empfängertankauswahl (2) | Hochdruck 34,4 bar (500 psi) für ASME/CR N/AU oder CE Hochdruck 34,4 bar (500 psi) für ASME/CR N/AU oder CE |
| Wahlausrüstung | Elektronische Kompressorsteuerung und -regulierung mit entleerten Druckluftleitungen Elektronische Kompressorsteuerung und -regulierung mit entleerten Druckluftleitungen |
| Komponenten (5) | Vier (4) Hubösen zur Verwendung mit Seilzügen oder Ketten Vier (4) Hubösen zur Verwendung mit Seilzügen oder Ketten |
| Komponenten (7) | Staufach für Bohrerspitzen mit schwenkbarer Abdeckung (Option) Staufach für Bohrerspitzen mit schwenkbarer Abdeckung (Option) |
| Komponenten (6) | Laufsteg um die Fahrerkabine herum zum Bohrdeck (Option) Laufsteg um die Fahrerkabine herum zum Bohrdeck (Option) |
| Merkmale (2) | Rutschfeste Oberfläche Rutschfeste Oberfläche |
| Merkmale (3) | Kraftstofftankinhalt 1609 l (425 US-Gall.) Kraftstofftankinhalt 1609 l (425 US-Gall.) |
| Komponenten (1) | Stationäres hinteres Deck; für vertikales und Winkelbohren Stationäres hinteres Deck; für vertikales und Winkelbohren |
| Komponenten (2) | Vier Nivellierfüße bieten auf einer 7°-Bank Nivellierung (in jeder Ausrichtung) Vier Nivellierfüße bieten auf einer 7°-Bank Nivellierung (in jeder Ausrichtung) |
| Merkmale (6) | Drei Ein- und Ausstiegspunkte auf Deckbereichen zusätzlich zum Hauptzugang Drei Ein- und Ausstiegspunkte auf Deckbereichen zusätzlich zum Hauptzugang |
| Komponenten (10) | Bohrgestängegewindeschmierer mit fernbefülltem Tank oder Einweg-Schmiereimer (Option) Bohrgestängegewindeschmierer mit fernbefülltem Tank oder Einweg-Schmiereimer (Option) |
| Merkmale (7) | Stabile Schutzgeländer, Fußschutz, selbstschließende Klappen Stabile Schutzgeländer, Fußschutz, selbstschließende Klappen |
| Komponenten (4) | HD-Schlepphaken (Vorderseite) HD-Schlepphaken (Vorderseite) |
| Komponenten (3) | Manuelle zentrale Schmierbänke für alle Drehpunkte am Bohrer oder automatisches Schmiersystem (Option) Manuelle zentrale Schmierbänke für alle Drehpunkte am Bohrer oder automatisches Schmiersystem (Option) |
| Komponenten (8) | DTH-Hammerverstauung auf Bohrdeck mit Hochdruckkonfiguration (Option) DTH-Hammerverstauung auf Bohrdeck mit Hochdruckkonfiguration (Option) |
| Merkmale (4) | Kraftstofftank-Erweiterung für weitere 1609 l (425 US-Gall.) Kraftstofftank-Erweiterung für weitere 1609 l (425 US-Gall.) |
| Merkmale (5) | Anschraub-Plattform für Kaltwettergenerator oder Feuerlöscher (Option) Anschraub-Plattform für Kaltwettergenerator oder Feuerlöscher (Option) |
| Komponenten (9) | Hydraulisch betätigte Sichtluke in Bohrdeck mit Scheinwerfer (Option) Hydraulisch betätigte Sichtluke in Bohrdeck mit Scheinwerfer (Option) |
| Merkmale (1) | Hebevorrichtungen, Hubmastdrehzapfen und Deck sind für maximale Haltbarkeit und Langlebigkeit integral mit Hauptrahmen verschweißt Hebevorrichtungen, Hubmastdrehzapfen und Deck sind für maximale Haltbarkeit und Langlebigkeit integral mit Hauptrahmen verschweißt |
| Komponenten (2) | Getrenntes Motorkühlmodul Getrenntes Motorkühlmodul |
| Komponenten (1) | Kühler mit leichtem Reinigungszugang Kühler mit leichtem Reinigungszugang |
| Komponenten (3) | Kühlerkernabschnitte sind auswechselbar Kühlerkernabschnitte sind auswechselbar |
| Komponenten (4) | Automatische Lüftersteuerung mit variabler Geschwindigkeit Automatische Lüftersteuerung mit variabler Geschwindigkeit |
| Merkmale | Funktioniert in Umgebungstemperaturen bis 52°C (125°F) Funktioniert in Umgebungstemperaturen bis 52°C (125°F) |
| Komponenten (6) | Verkabelung für Drittschnittstelle Verkabelung für Drittschnittstelle |
| Komponenten (3) | Bohrhilfe (automatisches Bohren mit einem Durchgang oder mehreren Durchgängen) (Optionen) Bohrhilfe (automatisches Bohren mit einem Durchgang oder mehreren Durchgängen) (Optionen) |
| Komponenten (5) | Das optionale Command für Bohrer ermöglicht jedem Bediener, mehr als eine Maschine zu verwalten Das optionale Command für Bohrer ermöglicht jedem Bediener, mehr als eine Maschine zu verwalten |
| Typ | Bereit für Autonomie Bereit für Autonomie |
| Komponenten (2) | Auto-Nivellierung, automatischer Einzug, automatischer Hubmast Auto-Nivellierung, automatischer Einzug, automatischer Hubmast |
| Komponenten (1) | Anzeige der Bohrtiefe und Verriegelung Anzeige der Bohrtiefe und Verriegelung |
| Optionales Cat Terrain für Bohrer – Untertagebau-Schnittstelle |
– Produktion – Navigation – Produktion – Navigation |
| Komponenten (4) | Product Link Elite (Hardware aus dem Werk, Abonnement-Pakete über den Händler) Product Link Elite (Hardware aus dem Werk, Abonnement-Pakete über den Händler) |
| Rohre von 7,62 m (25') – Rohrgestellkarussell nimmt vier oder fünf Rohre auf, Hubmast von 17,5 (57,4'): Drehbohren (1) | 8 " 203 mm |
| Rohre von 7,62 m (25') – Rohrgestellkarussell nimmt vier oder fünf Rohre auf, Hubmast von 17,5 (57,4'): Senkbohren | 7 " 178 mm |
| Rohre von 7,62 m (25') – Rohrgestellkarussell nimmt vier oder fünf Rohre auf, Hubmast von 17,5 (57,4'): Drehbohren oder Senkbohren | 7.625 " 194 mm |
| Rohre von 7,62 m (25') – Rohrgestellkarussell nimmt vier oder fünf Rohre auf, Hubmast von 17,5 (57,4'): Drehbohren (2) | 8.625 " 219 mm |
| Rohre von 7,62 m (25') – Rohrgestellkarussell nimmt vier oder fünf Rohre auf, Hubmast von 17,5 (57,4'): Drehbohren | 9.25 " 235 mm |
| Rohre von 12,19 m (40') – Rohrgestellkarussell nimmt vier (4) oder fünf (5) Rohre auf, Hubmast von 13,7 (44,9'): Drehbohren (2) | 8.625 " 219 mm |
| Rohre von 12,19 m (40') – Rohrgestellkarussell nimmt vier (4) oder fünf (5) Rohre auf, Hubmast von 13,7 (44,9'): Drehbohren (1) | 8 " 203 mm |
| Rohre von 12,19 m (40') – Rohrgestellkarussell nimmt vier (4) oder fünf (5) Rohre auf, Hubmast von 13,7 (44,9'): Senkbohren | 7 " 178 mm |
| Rohre von 12,19 m (40') – Rohrgestellkarussell nimmt vier (4) oder fünf (5) Rohre auf, Hubmast von 13,7 (44,9'): Drehbohren oder Senkbohren | 7.625 " 194 mm |
| Anmerkung |
Rohrkarussell mit Doppelfunktion: Hubmast von 13,7 m (44,9'); nimmt zwei (2) Rohre von 12,19 m (40') und zwei (2) Rohre von 9,14 m (30') auf sowie Adapter zur Verbindung mit DTH-Hammer und Tricone-Bohrer (DTH-Hammer und Tricone nicht enthalten)
|
| Klimastufe 2 Kältebeständige Flüssigkeiten und Schmierstoffe | Zugelassen für Temperaturen bis -18 °C (-0,4 °F) Zugelassen für Temperaturen bis -18 °C (-0,4 °F) |
| Klimastufe 1 Standard-Flüssigkeiten und Schmierstoffe (1) | Zugelassen für Temperaturen bis -1 °C (30 °F) Zugelassen für Temperaturen bis -1 °C (30 °F) |
| Klimastufe 1 Standard-Flüssigkeiten und Schmierstoffe (2) | widersteht hohen Temperaturen bis 52°C (125°F) widersteht hohen Temperaturen bis 52°C (125°F) |
| Klimastufe 4 kältebeständige Flüssigkeiten und Schmierstoffe, Heizpaket (6) | Schutzschaltertafel umfasst fünf (5) zusätzliche Schalter für lokal erhältliche Heizelemente, falls erforderlich Schutzschaltertafel umfasst fünf (5) zusätzliche Schalter für lokal erhältliche Heizelemente, falls erforderlich |
| Klimastufe 4 Kältebeständige Flüssigkeiten und Schmierstoffe, Heizpaket (3) | Kälteschmierungs-Komplettpaket umfasst: Motor-, Kompressor- und Hydrauliköl Kälteschmierungs-Komplettpaket umfasst: Motor-, Kompressor- und Hydrauliköl |
| Klimastufe 4 Kältebeständige Flüssigkeiten und Schmierstoffe, Heizpaket (1) | Zugelassen für Temperaturen bis -40 °C (-40 °F) Zugelassen für Temperaturen bis -40 °C (-40 °F) |
| Klimastufe 4 Kältebeständige Flüssigkeiten und Schmierstoffe, Heizpaket (5) | Landstromanschlusskasten mit 240–600V (50A)-Verbindung; Dieselstromaggregat und/oder Stecker, separat erhältlich Landstromanschlusskasten mit 240–600V (50A)-Verbindung; Dieselstromaggregat und/oder Stecker, separat erhältlich |
| Klimastufe 4 Kältebeständige Flüssigkeiten und Schmierstoffe, Heizpaket (2) | Dieselbetriebenes Heizsystem, das Motorkühlmittel vorwärmt und zirkuliert durch: Motorblock, Hauptwasserbehälter, Heizelemente für Batterietröge, mit einer Vorrichtung für Kraftstofftanks Dieselbetriebenes Heizsystem, das Motorkühlmittel vorwärmt und zirkuliert durch: Motorblock, Hauptwasserbehälter, Heizelemente für Batterietröge, mit einer Vorrichtung für Kraftstofftanks |
| Klimastufe 4 Kältebeständige Flüssigkeiten und Schmierstoffe, Heizpaket (4) | Elektronisches Heizpaket mit Schutzschaltertafel zum Betrieb von: 120V-Heizdecke für den Kompressorvorlagebehälter, den Kompressorsteuerkasten, Begleitheizung für die Kompressorsteuerleitungen, Begleitheizung für die Schläuche vom Wasserbehälter zur Wasserpumpe und Wasser-Schnellfüllbaugruppe plus Tank Elektronisches Heizpaket mit Schutzschaltertafel zum Betrieb von: 120V-Heizdecke für den Kompressorvorlagebehälter, den Kompressorsteuerkasten, Begleitheizung für die Kompressorsteuerleitungen, Begleitheizung für die Schläuche vom Wasserbehälter zur Wasserpumpe und Wasser-Schnellfüllbaugruppe plus Tank |
| Seildurchmesser | 0.5 " 13 mm |
| Windenreichweite – Über das Bohrdeck hinaus | 20 ' 6.1 m |
| Nennkapazität | 4000 lb 1814 kg |
| Anmerkung | Steuerung mit variabler Geschwindigkeit Steuerung mit variabler Geschwindigkeit |
| Beleuchtung |
– LED-Innenleuchten; separate Lesebeleuchtung und Joysticks und Tastenfelder mit Hintergrundbeleuchtung – Zonensteuerung für Flächenbeleuchtung und Scheinwerfer für Nachtbohrungen – Scheinwerfer für Bohrumfang – Scheinwerfer für Antriebsgruppenbereich; Bohrdeck; Mastkarussell; Zugangsleiter und Laufstege – Standardbeleuchtung ist Halogen, 1300 Lumen auf Perimeter, Bereichsscheinwerfer haben 1950 Lumen – Premium-Beleuchtungspaket umfasst LED, 4200-Lumen-Flutlicht auf Perimeter (optional) – Hubmast-Positionsleuchten, an der Fahrerkabine montierte Stroboskop-Leuchten, frontmontierte Triebwagenrundumleuchte (Option) – LED-Innenleuchten; separate Lesebeleuchtung und Joysticks und Tastenfelder mit Hintergrundbeleuchtung – Zonensteuerung für Flächenbeleuchtung und Scheinwerfer für Nachtbohrungen – Scheinwerfer für Bohrumfang – Scheinwerfer für Antriebsgruppenbereich; Bohrdeck; Mastkarussell; Zugangsleiter und Laufstege – Standardbeleuchtung ist Halogen, 1300 Lumen auf Perimeter, Bereichsscheinwerfer haben 1950 Lumen – Premium-Beleuchtungspaket umfasst LED, 4200-Lumen-Flutlicht auf Perimeter (optional) – Hubmast-Positionsleuchten, an der Fahrerkabine montierte Stroboskop-Leuchten, frontmontierte Triebwagenrundumleuchte (Option) |
| Komponenten (7) | Das Design der Fahrkabine umfasst einen ergonomischen Sitz, Sessel-Joystick-Bedienelemente mit vollständiger Instrumentierung und zwei 254-mm/(10'')-Farb-Touchscreens (HD) und 12-Volt-Steckdose Das Design der Fahrkabine umfasst einen ergonomischen Sitz, Sessel-Joystick-Bedienelemente mit vollständiger Instrumentierung und zwei 254-mm/(10'')-Farb-Touchscreens (HD) und 12-Volt-Steckdose |
| Komponenten (4) | Bohrleistungs-Touchscreen-Display Bohrleistungs-Touchscreen-Display |
| Komponenten (3) | Laufsteg um das Fahrerhaus herum verfügbar für beide Fahrerkabinengrößen Laufsteg um das Fahrerhaus herum verfügbar für beide Fahrerkabinengrößen |
| Komponenten (1) | Geräumige Fahrerkabine mit Steinschlagschutz verfügt über 3 m² (32,4 ft²) Platz mit integrierter Fahrerkabine Geräumige Fahrerkabine mit Steinschlagschutz verfügt über 3 m² (32,4 ft²) Platz mit integrierter Fahrerkabine |
| Komponenten (13) | Sitz lässt sich schwenken, verriegeln und verfügt über einen Zwei-Punkt-Sicherheitsgurt mit 76 mm (3") Breite, lässt sich neigen (Anpassung in 5°-Schritten), hat eine Lendenstütze und Sitzverstellung vorn/hinten um 80 mm (3,1") Sitz lässt sich schwenken, verriegeln und verfügt über einen Zwei-Punkt-Sicherheitsgurt mit 76 mm (3") Breite, lässt sich neigen (Anpassung in 5°-Schritten), hat eine Lendenstütze und Sitzverstellung vorn/hinten um 80 mm (3,1") |
| Komponenten (9) | Leistungswandler 24 V zu 12 V Leistungswandler 24 V zu 12 V |
| Komponenten (2) | Verlängerte Fahrerkabinenoption 4,2 m² (45,2 ft²); Verkabelung und separater Platz für Kühlschrank und Mikrowelle Verlängerte Fahrerkabinenoption 4,2 m² (45,2 ft²); Verkabelung und separater Platz für Kühlschrank und Mikrowelle |
| Heizung und Klima |
– Bodenheizungslüfter im Fußrastenbereich – ans Dach montierte Klimaanlagen-/Heizungs-/Druckeinheit – Zugang zu Filtern vom Deck aus, kein Dachzugang erforderlich, ca. 500-Stunden-Serviceintervall – Klimaautomatik-Lüfter zur Beschlagentfernung am Bohrfenster – Bodenheizungslüfter im Fußrastenbereich – ans Dach montierte Klimaanlagen-/Heizungs-/Druckeinheit – Zugang zu Filtern vom Deck aus, kein Dachzugang erforderlich, ca. 500-Stunden-Serviceintervall – Klimaautomatik-Lüfter zur Beschlagentfernung am Bohrfenster |
| Komponenten (6) | Zwei ausschwenkbare Türen mit Fenstern und Cat-Schlösser Zwei ausschwenkbare Türen mit Fenstern und Cat-Schlösser |
| Komponenten (14) | Wegklappbarer Beifahrersitz mit Sicherheitsgurt (optional) Wegklappbarer Beifahrersitz mit Sicherheitsgurt (optional) |
| Kameras |
– vorne und links angebracht, bieten vom Fahrersitz aus 360°-Sich – Kamera an Hubmast für Sicht auf Rohrkarussell/Betrieb des oberen Antriebs – vorne und links angebracht, bieten vom Fahrersitz aus 360°-Sich – Kamera an Hubmast für Sicht auf Rohrkarussell/Betrieb des oberen Antriebs |
| Komponenten (5) | Gummistoßdämpfer der Fahrerkabine absorbieren mechanische Vibrationen und verringern den Geräuschpegel außen Gummistoßdämpfer der Fahrerkabine absorbieren mechanische Vibrationen und verringern den Geräuschpegel außen |
| Komponenten (10) | Funk-Vorrüstung für Kommunikation und Entertainment/Radio Funk-Vorrüstung für Kommunikation und Entertainment/Radio |
| Fahrerkabine – Premium |
– Beheizter und belüfteter Ledersitz – Doppelverglasung – Frontscheibenschutzgitter – Zusätzliches Staufach in der Fahrerkabine – Zusätzliche Scheibenwischer an vorderen und hinteren Fenstern – Sonnenschutz für Fenster (Option) – Klappbarer Beifahrersitz (Option) – Herausnehmbare Fußmatte – Beheizter und belüfteter Ledersitz – Doppelverglasung – Frontscheibenschutzgitter – Zusätzliches Staufach in der Fahrerkabine – Zusätzliche Scheibenwischer an vorderen und hinteren Fenstern – Sonnenschutz für Fenster (Option) – Klappbarer Beifahrersitz (Option) – Herausnehmbare Fußmatte |
| Komponenten (11) | Zugangsleiter zum Kabinendach (Option) Zugangsleiter zum Kabinendach (Option) |
| Fahrerkabine - Standard |
– Sitz mit Stoffbezug – Einfach verglaste Fenster – Frontscheibenwischer für Bohrfenster – Sonnenschutz für Fenster (Option) – Klappbarer Beifahrersitz (Option) – Herausnehmbare Fußmatte – Sitz mit Stoffbezug – Einfach verglaste Fenster – Frontscheibenwischer für Bohrfenster – Sonnenschutz für Fenster (Option) – Klappbarer Beifahrersitz (Option) – Herausnehmbare Fußmatte |
| Komponenten (8) | Zusätzlicher Anzeigebildschirm für CC-Kameras; Farbe, HD, 254 mm (10") Zusätzlicher Anzeigebildschirm für CC-Kameras; Farbe, HD, 254 mm (10") |
| Komponenten (12) | Dokumentenfach Dokumentenfach |
| Komponenten (4) | Virtuelle Drehbohrkopfstopper und -sperren Virtuelle Drehbohrkopfstopper und -sperren |
| Komponenten (3) | Drehmomentsteuerung für Drehbohren Drehmomentsteuerung für Drehbohren |
| Komponenten (2) | Drehgetriebe mit Doppelmotoranordnung, Drehmoment bis zu 160/Min und 16.000 Nm (11.800 lbf-ft) Drehgetriebe mit Doppelmotoranordnung, Drehmoment bis zu 160/Min und 16.000 Nm (11.800 lbf-ft) |
| Komponenten (1) | Spindel mit 168 mm (6,625"), regelmäßige Gewinde mit verzahnter Manschette gemäß API Spindel mit 168 mm (6,625"), regelmäßige Gewinde mit verzahnter Manschette gemäß API |
| Komponenten (2) | Eine (1) Pumpe für Zusatzhydraulikkreis – 110cc (Kolben, Load Sensing) Eine (1) Pumpe für Zusatzhydraulikkreis – 110cc (Kolben, Load Sensing) |
| Komponenten (3) | Zwei (2) Lüfterpumpen – 1000 cc (Kolben mit proportionaler Elektrosteuerung) Zwei (2) Lüfterpumpen – 1000 cc (Kolben mit proportionaler Elektrosteuerung) |
| Komponenten (1) | Zwei (2) Hauptpumpen – 210 cc (Kolben mit proportionaler Elektrosteuerung) Zwei (2) Hauptpumpen – 210 cc (Kolben mit proportionaler Elektrosteuerung) |
| Komponenten (4) | Zwei (2) Füllpumpen – 43,9 + 56,5 cc (doppelt gestapelt, mit festem Hubraum) Zwei (2) Füllpumpen – 43,9 + 56,5 cc (doppelt gestapelt, mit festem Hubraum) |
| Komponenten (5) | Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S, Scheduled Oil Sampling) Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S, Scheduled Oil Sampling) |
| Komponenten (1) | Zweiteilige Buchse Zweiteilige Buchse |
| Komponenten (6) | Rohr-Abstreifring Rohr-Abstreifring |
| Komponenten (4) | Adapter für Stoßunterlage oder obere Unterlage Adapter für Stoßunterlage oder obere Unterlage |
| Komponenten (5) | Querverbindungs-Hammeradapter Querverbindungs-Hammeradapter |
| Komponenten (3) | Schiebeklappen-Plattformschlüssel Schiebeklappen-Plattformschlüssel |
| Komponenten (2) | Rohrpositionierungseinsätze Rohrpositionierungseinsätze |
| Auswahl (1) | Feste Zugangsleiter zur Fahrerkabine Feste Zugangsleiter zur Fahrerkabine |
| Auswahl (2) | Gestaffelte, hydraulische Treppen zur Fahrerkabine (Option) – Beinhaltet Heber- und Triebwagensperrsystem, das aktiviert wird, wenn die Leitern herabgelassen werden Gestaffelte, hydraulische Treppen zur Fahrerkabine (Option) – Beinhaltet Heber- und Triebwagensperrsystem, das aktiviert wird, wenn die Leitern herabgelassen werden |
| Hydraulisches Hubmastzubehör (2) | Ein hydraulisch betätigter Rohrempfänger plus ein Drahtseil-Rohrempfänger, hydraulisch betätigte Positioniereinrichtung, hydraulisch betätigter Bohrerkorb Ein hydraulisch betätigter Rohrempfänger plus ein Drahtseil-Rohrempfänger, hydraulisch betätigte Positioniereinrichtung, hydraulisch betätigter Bohrerkorb |
| Hydraulisches Hubmastzubehör (1) | Ein hydraulisch betätigter Rohrempfänger, hydraulisch betätigte Positioniereinrichtung, hydraulisch betätigter Bohrerkorb Ein hydraulisch betätigter Rohrempfänger, hydraulisch betätigte Positioniereinrichtung, hydraulisch betätigter Bohrerkorb |
| Winkelbohren | Bei beiden Hubmasten enthalten Bei beiden Hubmasten enthalten |
| Handbuch zum Hubmast-Zubehör, Hubmast von 17,5 m (57,4') | Zwei Rohrempfänger mit einem Drahtseil, hydraulisch betätigte Positioniereinrichtung, manueller Bohrerkorb Zwei Rohrempfänger mit einem Drahtseil, hydraulisch betätigte Positioniereinrichtung, manueller Bohrerkorb |
| Handbuch zum Hubmast-Zubehör, Hubmast 13,7 m (44,9') | Ein Rohrempfänger mit einem Drahtseil, hydraulisch betätigte Positioniereinrichtung, manueller Bohrerkorb Ein Rohrempfänger mit einem Drahtseil, hydraulisch betätigte Positioniereinrichtung, manueller Bohrerkorb |
| Hubmastkarussell 13,7 m (44,9'); nimmt Rohre mit 4 x 12,19 m (40') auf; Gesamttiefe 62,5 m (204,9'): Rohrdurchmesser | 178 mm (7''), 194 mm (7,625''), 203 mm (8''), 219 mm (8,625'') 178 mm (7''), 194 mm (7,625''), 203 mm (8''), 219 mm (8,625'') |
| Hubmastkarussell 13,7 m (44,9'); nimmt Rohre mit 5 x 12,19 m (40') auf; Gesamttiefe 74,6 m (244,9'): Rohrdurchmesser | 194 mm (7,625''), 219 mm (8,625'') 194 mm (7,625''), 219 mm (8,625'') |
| Hubmastkarussell 17,5 m (57,4'); nimmt Rohre mit 2 x 7,62 m (25') auf; Gesamttiefe 32,7 m (107,4'): Rohrdurchmesser | 9.25 " 235 mm |
| Hubmastkarussell 17,5 m (57,4'); nimmt Rohre mit 4 x 7,62 m (25') auf; Gesamttiefe 48 m (157,5'): Rohrdurchmesser | 178 mm (7''), 194 mm (7,625''), 203 mm (8''), 219 mm (8,625'') 178 mm (7''), 194 mm (7,625''), 203 mm (8''), 219 mm (8,625'') |
| Anmerkung |
Hubmastkarussell, Doppelfunktion 13,7 m (44,9'); nimmt zwei (2) Rohre von 12,19 m (40') und zwei (2) Rohre von 9,14 m (30') auf sowie Adapter zur Verbindung mit DTH-Hammer und Tricone-Bohrer (DTH-Hammer und Tricone nicht enthalten)
|
| Option | Buchsensicherungswerkzeug mit Rohrdurchmesser 178 bis 235 mm (7,00 bis 9,25'') Buchsensicherungswerkzeug mit Rohrdurchmesser 178 bis 235 mm (7,00 bis 9,25'') |
| Hebebügel (verfügbar auf Anfrage) |
– Regelmäßiges API-Gewinde von 114 mm (4,5'') – Regelmäßiges API-Gewinde von 140 mm (5,5''') – 168 mm (6,625'') für API-Gewinde der oberen Unterlage/Stoßunterlage – 114 mm (4,5'') für BECO-Gewinde des Rohrs von 178 mm (7'') – 152 mm (6'') für BECO-Gewinde des Rohrs von 194 mm (7,625'') bis 235 mm (9,25'') – Regelmäßiges API-Gewinde von 114 mm (4,5'') – Regelmäßiges API-Gewinde von 140 mm (5,5''') – 168 mm (6,625'') für API-Gewinde der oberen Unterlage/Stoßunterlage – 114 mm (4,5'') für BECO-Gewinde des Rohrs von 178 mm (7'') – 152 mm (6'') für BECO-Gewinde des Rohrs von 194 mm (7,625'') bis 235 mm (9,25'') |
| Bereich des Einsatzgewichts – Minimum/Maximum | 75.800/97.000 kg (167.110/213.848 lb) 75.800/97.000 kg (167.110/213.848 lb) |
| Griffbereiche des hydraulisch betätigten Gestängeschlüssels mit variablem Griff (2) | 235 mm (9,25'') 235 mm (9,25'') |
| Griffbereiche des hydraulisch betätigten Gestängeschlüssels mit variablem Griff (1) | 178-219 mm (7,0-8,625'') 178-219 mm (7,0-8,625'') |
| Bereich des Einsatzgewichts – Minimum/Maximum | 75.500/97.500 kg (166.449/214.950 lb) 75.500/97.500 kg (166.449/214.950 lb) |
Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.
Cat® MineStar™ Command für das Bohren ermöglicht kostengünstiges, hochpräzises Bohren durch Automatisierung. Dies schlägt sich in niedrigeren Betriebskosten, höherer Sicherheit und verbesserter Produktivität nieder. Command für das Bohren gewährleistet, dass jedes Loch präzise platziert, auf korrekte Höhe und mit korrektem Winkel gebohrt wird und bis zur Sprengung intakt bleibt. Durch eine Reihe von Funktionen können Standortmanager das Bohrsystem gemäß Budget und Anforderungen konfigurieren und automatisieren. Von der Vorbohrungsplanung über die Sprengung bis hin zum Zerkleinern und Mahlen: Command erhöht die Wirtschaftlichkeit in allen Phasen.
Cat® MineStar™ Command für das Bohren ermöglicht kostengünstiges, hochpräzises Bohren durch Automatisierung. Dies schlägt sich in niedrigeren Betriebskosten, höherer Sicherheit und verbesserter Produktivität nieder. Command für das Bohren gewährleistet, dass jedes Loch präzise platziert, auf korrekte Höhe und mit korrektem Winkel gebohrt wird und bis zur Sprengung intakt bleibt. Durch eine Reihe von Funktionen können Standortmanager das Bohrsystem gemäß Budget und Anforderungen konfigurieren und automatisieren. Von der Vorbohrungsplanung über die Sprengung bis hin zum Zerkleinern und Mahlen: Command erhöht die Wirtschaftlichkeit in allen Phasen.
Cat® MineStar Fleet ist die beste Quelle für Informationen zum Flottenmanagement. Als integriertes Flottenüberwachungs- und -managementsystem kann es mit jeder Maschine oder jedem System verwendet werden, um alle Aspekte eines Betriebs zu messen, zu verwalten und zu maximieren, unabhängig von Größe und Art. Optionales MineStar Fleet für den Untertagebetrieb, das Echtzeiteinblicke in Taktzeit, Nutzlast, Maschinenposition und andere wichtige Betriebsparameter bietet. Es überwacht die Maschinenstandorte und Materialbewegung und warnt vor Fehlleitungen, um sicherzustellen, dass das Material an den richtigen Ort gebracht wird.
Cat® MineStar Fleet ist die beste Quelle für Informationen zum Flottenmanagement. Als integriertes Flottenüberwachungs- und -managementsystem kann es mit jeder Maschine oder jedem System verwendet werden, um alle Aspekte eines Betriebs zu messen, zu verwalten und zu maximieren, unabhängig von Größe und Art. Optionales MineStar Fleet für den Untertagebetrieb, das Echtzeiteinblicke in Taktzeit, Nutzlast, Maschinenposition und andere wichtige Betriebsparameter bietet. Es überwacht die Maschinenstandorte und Materialbewegung und warnt vor Fehlleitungen, um sicherzustellen, dass das Material an den richtigen Ort gebracht wird.
Durch die regelmäßige Überwachung des Maschinenzustands können Bergwerke einen proaktiveren Ansatz bei der Wartung und Reparatur verfolgen. Daten über den Zustand der Geräte leisten einen wichtigen Beitrag zu diesem Ansatz. Die Daten helfen den Bergwerken, Ausrüstungsprobleme lange vor dem Ausfall zu erkennen.
Der Zugriff auf die richtigen Daten zur richtigen Zeit ist entscheidend für die Verbesserung der betrieblichen Intelligenz und der maschinellen Vorhersageanalyse. Cat® MineStar™ Health hilft Ihnen, diesen Bedarf zu decken, indem es Sie mit Ihren Maschinen verbindet und diese wichtigen Informationen liefert. Das MineStar Health-Portfolio besteht aus Connectivity Enablers, die Ausrüstungsdaten sammeln, konvertieren und übertragen, und aus Anwendungen, die Ausrüstungsdaten visualisieren, analysieren und berichten.
Durch die regelmäßige Überwachung des Maschinenzustands können Bergwerke einen proaktiveren Ansatz bei der Wartung und Reparatur verfolgen. Daten über den Zustand der Geräte leisten einen wichtigen Beitrag zu diesem Ansatz. Die Daten helfen den Bergwerken, Ausrüstungsprobleme lange vor dem Ausfall zu erkennen.
Der Zugriff auf die richtigen Daten zur richtigen Zeit ist entscheidend für die Verbesserung der betrieblichen Intelligenz und der maschinellen Vorhersageanalyse. Cat® MineStar™ Health hilft Ihnen, diesen Bedarf zu decken, indem es Sie mit Ihren Maschinen verbindet und diese wichtigen Informationen liefert. Das MineStar Health-Portfolio besteht aus Connectivity Enablers, die Ausrüstungsdaten sammeln, konvertieren und übertragen, und aus Anwendungen, die Ausrüstungsdaten visualisieren, analysieren und berichten.
Effektiver Bergbau begint mit präzisem Bohren. Jedes Loch muss präzise nach Plan mit dem korrekten Winkel und bis zur korrekten Tiefe gebohrt werden. Cat® MineStar™ Terrain für das Bohren bietet eine präzise Führung, mit der Bediener Bohrmuster präzise und produktiv anlegen können. Zu den weiteren Vorteilen des Systems gehören verbesserte Sicherheit, reduzierte Kosten und Datenerfassung zu den gebohrten Schichten, um die Sprengplanung zu unterstützen und Zerkleinerung zu verbessern. Das System ist mit Bohrern aller Marken kompatibel und kann nahtlos mit MineStar und anderen Bergbau-Managementsystemen kommunizieren.
Effektiver Bergbau begint mit präzisem Bohren. Jedes Loch muss präzise nach Plan mit dem korrekten Winkel und bis zur korrekten Tiefe gebohrt werden. Cat® MineStar™ Terrain für das Bohren bietet eine präzise Führung, mit der Bediener Bohrmuster präzise und produktiv anlegen können. Zu den weiteren Vorteilen des Systems gehören verbesserte Sicherheit, reduzierte Kosten und Datenerfassung zu den gebohrten Schichten, um die Sprengplanung zu unterstützen und Zerkleinerung zu verbessern. Das System ist mit Bohrern aller Marken kompatibel und kann nahtlos mit MineStar und anderen Bergbau-Managementsystemen kommunizieren.
Sprengloch-Drehbohrer MD6310
Sprengloch-Drehbohrer MD6310
Sprengloch-Drehbohrer MD6310
Sprengloch-Drehbohrer MD6310
Sprengloch-Drehbohrer MD6310
Einführungsvideo zum MD6310
Thiess-Überblick über das Terrain zum Bohren mit dem MD6310
Thiess-Überblick über den Bohrer MD6310