1,3 m3 (1,7 yd3), con bulón

Cucharones de uso general 1,3 m3 (1,7 yd3), con bulón

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
95.8 pulg
2434 mm
Altura
39.3 pulg
997 mm
Peso
1011.9 lb
459 kg

Información general

Cargue, transporte, vuelque y realice trabajo de limpieza general.

Especificaciones del producto para 1,3 m3 (1,7 yd3), con bulón

Anchura 95.8 pulg 2434 mm
Altura 39.3 pulg 997 mm
Peso 1011.9 lb 459 kg
Longitud 37.1 pulg 942 mm
Capacidad 1.7 pie³ 1.3 l
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón

Compare 1,3 m3 (1,7 yd3), con bulón con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha