1,03 m3 (1,35 yd3), con bulón

1,03 m3 (1,35 yd3), con bulón Cucharones de usos múltiples

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
94.7 pulg
2406 mm
Altura
38.1 pulg
968 mm
Peso
1496.9 lb
679 kg

Características de un vistazo

Aplicación

Aplicación

Ideales para excavación, explanación, sujeción, arrastre, creación de pendientes y nivelación en aplicaciones de construcción, paisajismo, industriales y demolición.
Diseño del cucharón

Diseño del cucharón

La excelente fuerza de sujeción le permite agarrar objetos grandes de formas irregulares como árboles, tocones sueltos, arbustos, residuos de reciclaje y tubos, con lo que aumenta la versatilidad de la máquina.
Herramientas de ataque

Herramientas de ataque

El cucharón básico también está disponible con cuchilla, dientes y barra de dientes empernables.

Especificaciones del producto para 1,03 m3 (1,35 yd3), con bulón

Anchura 94.7 pulg 2406 mm
Altura 38.1 pulg 968 mm
Peso 1496.9 lb 679 kg
Longitud 35.1 pulg 892 mm
Capacidad 1.35 yd³ 1.03 m³
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Grosor de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Apertura de la mandíbula 35.5 pulg 902 mm
Ángulo de la boca 86grados 86grados
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón

Compare 1,03 m3 (1,35 yd3), con bulón con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia
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
Comprobar las ofertas actuales para  1,03 m3 (1,35 yd3), con bulón

Ver más ofertas