Acoplamiento IT de 1,3 m3 (1,7 yd3)

Cucharones de usos múltiples Acoplamiento IT de 1,3 m3 (1,7 yd3)

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
95.8 pulg
2434 mm
Altura
39.2 pulg
996 mm
Peso
1787.9 lb
811 kg

Información general

Excelente versatilidad para remanipulación, sujeción, explanación, creación de pendientes, nivelación y descarga.

Especificaciones del producto para Acoplamiento IT de 1,3 m3 (1,7 yd3)

Anchura 95.8 pulg 2434 mm
Altura 39.2 pulg 996 mm
Peso 1787.9 lb 811 kg
Longitud 39.5 pulg 1003 mm
Capacidad 1.7 yd³ 1.3 m³
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Grosor de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Apertura de la mandíbula 42.7 pulg 1085 mm
Ángulo de la boca 83grados 83grados
Tipo de interfaz Acoplamiento IT Acoplamiento IT

Compare Acoplamiento IT de 1,3 m3 (1,7 yd3) con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Comprobar las ofertas actuales para  Acoplamiento IT de 1,3 m3 (1,7 yd3)

Ver más ofertas