1,03 m3 (1,35 yd3), con bulón

Cucharones de usos múltiples 1,03 m3 (1,35 yd3), con bulón

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
94.7 pulg
2406 mm
Altura
38.1 pulg
969 mm
Peso
1483.7 lb
673 kg

Información general

Excelente versatilidad para remanipulación, sujeción, explanación, creación de pendientes, nivelación y descarga.

Especificaciones del producto para 1,03 m3 (1,35 yd3), con bulón

Anchura 94.7 pulg 2406 mm
Altura 38.1 pulg 969 mm
Peso 1483.7 lb 673 kg
Longitud 35 pulg 889 mm
Capacidad 1.35 yd³ 1.03 m³
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Grosor de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Apertura de la mandíbula 35.5 pulg 902 mm
Ángulo de la boca 86grados 86grados
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón

Compare 1,03 m3 (1,35 yd3), con bulón con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha