457 mm (18 pulg), con bulón

457 mm (18 pulg), con bulón Cucharones de gran capacidad

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
18 pulg
457 mm
Capacidad
6.5 pie³
184 l
Peso
359.4 lb
163 kg

Características de un vistazo

Cat

Aplicación

Adecuados para trabajar en suelos de menor densidad y materiales ligeros. Los cucharones de gran capacidad Cat® cuentan con las mismas características duraderas que los cucharones de servicio pesado y además son capaces de mover volúmenes mayores.
Cat

Forma del cucharón

La forma mejorada del cucharón permite que el material fluya más fácilmente. Las paredes laterales cónicas del cucharón permiten un fácil volcado del material pegajoso.
Cat

Diseño resistente

Los cucharones Cat® se han diseñado para ofrecer una productividad, fiabilidad y durabilidad extraordinarias.

Especificaciones del producto para 457 mm (18 pulg), con bulón

Anchura 18 pulg 457 mm
Capacidad 6.5 pie³ 184 l
Peso 359.4 lb 163 kg
Grosor de cuchilla base 1 pulg 25 mm
Radio de la punta 40.5 pulg 1028 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón

Compare 457 mm (18 pulg), con bulón con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha