305mm (12pulg), con bulón

305mm (12pulg), con bulón Cucharones de servicio estándar

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
12 pulg
305 mm
Capacidad
2.8 pie³
80 l
Peso
211.6 lb
96 kg

Características de un vistazo

Cat

Aplicación

Diseñados para una excavación de servicio ligero general en terrenos blandos o en arcilla.
Cat

Forma del cucharón

La forma mejorada del cucharón permite que el material fluya más fácilmente. Las paredes laterales cónicas del cucharón permiten un fácil volcado del material pegajoso.
Cat

Diseño resistente

Los cucharones Cat® se han diseñado para ofrecer una productividad, fiabilidad y durabilidad extraordinarias.

Especificaciones del producto para 305mm (12pulg), con bulón

Anchura 12 pulg 305 mm
Capacidad 2.8 pie³ 80 l
Peso 211.6 lb 96 kg
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Radio de la punta 35.8 pulg 909 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón

Compare 305mm (12pulg), con bulón con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Comprobar las ofertas actuales para  305mm (12pulg), con bulón

Ver más ofertas