152mm (6pulg), con bulón

152mm (6pulg), con bulón Cucharones de servicio estándar

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
6 pulg
152 mm
Capacidad
8.1 pie³
230 l
Peso
1679.9 lb
762 kg

Características de un vistazo

Cat

Aplicación

Diseñados para una excavación de servicio ligero general en terrenos blandos o en arcilla.
Cat

Forma del cucharón

La forma mejorada del cucharón permite que el material fluya más fácilmente. Las paredes laterales cónicas del cucharón permiten un fácil volcado del material pegajoso.
Cat

Diseño resistente

Los cucharones Cat® se han diseñado para ofrecer una productividad, fiabilidad y durabilidad extraordinarias.

Especificaciones del producto para 152mm (6pulg), con bulón

Anchura 6 pulg 152 mm
Capacidad 8.1 pie³ 230 l
Peso 1679.9 lb 762 kg
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Radio de la punta 35.8 pulg 909 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón

Compare 152mm (6pulg), con bulón con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia
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
Comprobar las ofertas actuales para  152mm (6pulg), con bulón

Ver más ofertas