Información general
Diseñados para una excavación de servicio ligero general en terrenos blandos o en arcilla.
Especificaciones clave
Diseñados para una excavación de servicio ligero general en terrenos blandos o en arcilla.
| Anchura | 6.8 pulg 172 mm |
| Capacidad | 10.2 pie³ 290 l |
| Peso | 2015 lb 914 kg |
| Grosor de cuchilla base | 0.8 pulg 20 mm |
| Radio de la punta | 35.8 pulg 909 mm |
| Tipo de interfaz | Con bulón Con bulón |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha