1800 mm (71 pulg), con bulón

Cucharones para la limpieza de canales y ríos 1800 mm (71 pulg), con bulón

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
70.9 pulg
1800 mm
Capacidad
28.2 pie³
799 l
Peso
366 lb
166 kg

Información general

Permite una excavación de zanjas, un corte de pendientes, una nivelación y unos trabajos de acabado óptimos

Características de un vistazo

Cat

Aplicación

Diseñado para ofrecer una excavación de zanjas, un corte de pendientes, una nivelación y unos trabajos de acabado óptimos.
Cat

Forma del cucharón

La forma mejorada del cucharón permite que el material fluya más fácilmente. Las paredes laterales cónicas del cucharón permiten un fácil volcado del material pegajoso.
Cat

Diseño resistente

Los cucharones Cat® se han diseñado para ofrecer una productividad, fiabilidad y durabilidad extraordinarias.

Especificaciones del producto para 1800 mm (71 pulg), con bulón

Anchura 70.9 pulg 1800 mm
Capacidad 28.2 pie³ 799 l
Peso 366 lb 166 kg
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Radio de la punta 25.5 pulg 647 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón

Compare 1800 mm (71 pulg), con bulón con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia