1.600mm (63pulg), con bulón

1.600mm (63pulg), con bulón Cucharones para la limpieza de canales y ríos

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
63 pulg
1600 mm
Capacidad
10.9 pie³
310 l
Peso
335.1 lb
152 kg

Características de un vistazo

Cat

Aplicación

Diseñado para ofrecer una excavación de zanjas, un corte de pendientes, una nivelación y unos trabajos de acabado óptimos.
Cat

Forma del cucharón

La forma mejorada del cucharón permite que el material fluya más fácilmente. Las paredes laterales cónicas del cucharón permiten un fácil volcado del material pegajoso.
Cat

Diseño resistente

Los cucharones Cat® se han diseñado para ofrecer una productividad, fiabilidad y durabilidad extraordinarias.

Especificaciones del producto para 1.600mm (63pulg), con bulón

Anchura 63 pulg 1600 mm
Capacidad 10.9 pie³ 310 l
Peso 335.1 lb 152 kg
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Radio de la punta 25.5 pulg 647 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón

Compare 1.600mm (63pulg), con bulón con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Comprobar las ofertas actuales para  1.600mm (63pulg), con bulón

Ver más ofertas