230mm (9pulg), con bulón

230mm (9pulg), con bulón Cucharones de encofrado

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
9.1 pulg
230 mm
Capacidad
2.1 pie³
60 l
Peso
319.7 lb
145 kg

Características de un vistazo

Cat

Aplicación

Diseñados para una excavación de zanjas de servicio ligero en terrenos blandos o en arcilla.
Cat

Diseño resistente

Los cucharones Cat® se han diseñado para ofrecer una productividad, fiabilidad y durabilidad extraordinarias.

Especificaciones del producto para 230mm (9pulg), con bulón

Anchura 9.1 pulg 230 mm
Capacidad 2.1 pie³ 60 l
Peso 319.7 lb 145 kg
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Radio de la punta 49.1 pulg 1247 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón

Compare 230mm (9pulg), con bulón con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia
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
Comprobar las ofertas actuales para  230mm (9pulg), con bulón

Ver más ofertas