725

Dúmperes articulados de tres ejes 725

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat® C13B
Cat® C13B
Carga útil nominal
26.5 ton (EE. UU.)
24 t
Colmada (SAE 2:1)
19.6 yd³
15 m³

Información general

Mejoramos lo mejor

Transporte y descargue más material con el Dúmper Articulado Cat® 725. Aumente su productividad con menos esfuerzo. Las funciones tecnológicas automatizadas simplifican el manejo de la máquina y su eficiente relación potencia-peso reduce los costes de combustible, lo que le permite mover más material con un menor gasto.

Ventajas

RENDIMIENTO FIABLE

El nuevo diseño de la caja de descarga facilita la carga y permite alcanzar la máxima carga útil, mientras que el Motor C13B ofrece una mayor potencia para el transporte.

SEGURIDAD INTEGRADA

Diseñado para ofrecer un acceso cómodo y seguro para el mantenimiento a nivel del suelo, con una protección dinámica en caso de vuelcos que activa los frenos cuando es necesario para ayudar a evitar este tipo de accidentes.

MAYOR EFICIENCIA DEL OPERADOR

Configure fácilmente los parámetros de trabajo con los límites de altura de la caja y de velocidad de la máquina, y mejore el manejo con la función opcional de asistencia al operador.

Especificaciones del producto para 725

Modelo de motor Cat® C13B Cat® C13B
Potencia bruta (SAE J1995) 352 hp 263 kW
Potencia neta (SAE J1349) 345 hp 257 kW
Potencia del motor (ISO 14396) 347 hp 259 kW
Calibre 5.12 pulg 130 mm
Carrera 6.18 pulg 157 mm
Cilindrada 763 pulg³ 12.5 l
Nota (1) La potencia indicada se ha comprobado a 1700 rev/min. La potencia indicada se ha comprobado a 1700 rev/min.
Nota (2) La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (3) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador girando a su velocidad mínima. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador girando a su velocidad mínima.
Nota (4) La potencia neta con el ventilador a máxima velocidad es de 257 kW (345 hp), según las condiciones de referencia de la normativa SAE. La potencia neta con el ventilador a máxima velocidad es de 257 kW (345 hp), según las condiciones de referencia de la normativa SAE.
Nota (5) Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE, Japón 2014 y Stage V de Corea. Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE, Japón 2014 y Stage V de Corea.
Nota (6) El fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado en los sistemas SCR Cat debe cumplir los requisitos indicados en la norma ISO 22241-1. Muchas marcas de DEF cumplen los requisitos de la norma ISO 22241-1, incluidos los que incluyen las certificaciones AdBlue o API. El fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado en los sistemas SCR Cat debe cumplir los requisitos indicados en la norma ISO 22241-1. Muchas marcas de DEF cumplen los requisitos de la norma ISO 22241-1, incluidos los que incluyen las certificaciones AdBlue o API.
Sin reducción de potencia del motor por debajo de 12500 pies 3810 m
Par máximo bruto del motor (SAE J1995) 1431 lbf-pie 1941 N·m
Par máximo neto del motor (SAE J1349) 1263 lbf-pie 1712 N·m
Velocidad de par máximo del motor 1200 r/min 1200 r/min
Carga útil nominal 26.5 ton (EE. UU.) 24 t
Colmada (SAE 2:1) 19.6 yd³ 15 m³
A ras 15 yd³ 11.5 m³
Compuerta trasera colmada SAE 2:1 20.8 yd³ 15.9 m³
Compuerta trasera a ras 15.7 yd³ 12 m³
1.ª marcha de avance 5 milla/h 8 km/h
2.ª marcha de avance 9 milla/h 15 km/h
3.ª marcha de avance 14 milla/h 22 km/h
4.ª marcha de avance 21 milla/h 34 km/h
5.ª marcha de avance 29 milla/h 47 km/h
6.ª marcha de avance 34 milla/h 55 km/h
1.ª marcha atrás 6 milla/h 9 km/h
Nota (1) El nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador es de 69±2dB(A) cuando se usa la norma "ISO 6396:2008" para medir el valor para una cabina cerrada. La medición se realizó al 70% de la velocidad máxima de los ventiladores de refrigeración. El ruido puede variar a distintas velocidades de los ventiladores de refrigeración. La medición se realizó con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas. La cabina se ha instalado y mantenido correctamente. El nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador es de 69±2dB(A) cuando se usa la norma "ISO 6396:2008" para medir el valor para una cabina cerrada. La medición se realizó al 70% de la velocidad máxima de los ventiladores de refrigeración. El ruido puede variar a distintas velocidades de los ventiladores de refrigeración. La medición se realizó con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas. La cabina se ha instalado y mantenido correctamente.
Nota (2) Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con puesto del operador abierto o con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas. Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con puesto del operador abierto o con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas.
Eje delantero: vacío 31438 lb 14260 kg
Eje central: vacío 10009 lb 4540 kg
Eje trasero: vacío 9502 lb 4310 kg
Total: vacío 50949 lb 23110 kg
Eje delantero: carga nominal 5564 lb 2524 kg
Eje central: carga nominal 23673 lb 10738 kg
Eje trasero: carga nominal 23673 lb 10738 kg
Total: carga nominal 52911 lb 24000 kg
Eje delantero: con carga 37002 lb 16784 kg
Eje central: con carga 33682 lb 15278 kg
Eje trasero: con carga 33175 lb 15048 kg
Total: con carga 103860 lb 47110 kg
Tipo Acero Brinell HB450 de gran dureza resistente al desgaste Acero Brinell HB450 de gran dureza resistente al desgaste
Placa delantera 0.28 pulg 7 mm
Placa base 0.51 pulg 13 mm
Placas laterales 0.43 pulg 11 mm
Barcaza 0.51 pulg 13 mm
Depósito de combustible 105.7 gal (EE. UU.) 400 l
Sistema de refrigeración 21.9 gal (EE. UU.) 83 l
Sistema hidráulico de dirección/elevación 32.5 gal (EE. UU.) 123 l
Cárter del motor 11.4 gal (EE. UU.) 43 l
Transmisión 12.4 gal (EE. UU.) 47 l
Caja de engranajes de transferencia de salida 6.6 gal (EE. UU.) 25 l
Mando final: cada uno 33 gal (EE. UU.) 125 l
Depósito de DEF 9 gal (EE. UU.) 34 l
Tiempo de elevación 12 s 12 s
Tiempo de descenso 8 s 8 s
Frenos ISO 3450 - 2011 ISO 3450 - 2011
Cabina - FOPS ISO 3449 - 2005 nivel II ISO 3449 - 2005 nivel II
Cabina - ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008
Dirección ISO 5010 – 2019 ISO 5010 – 2019
Dimensiones de giro: ángulo de dirección a izquierda/derecha 45° 45°
Dimensiones de giro: radio de giroSAE 294 pulg 7470 mm
Dimensiones de giro: radio de espacio libre 318 pulg 8075 mm
Dimensiones de giro: radio interior 153 pulg 3879 mm
Dimensiones de giro: anchura de pasillo 210 pulg 5332 mm
Nota Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 23.5R25. Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 23.5R25.
De extremo a extremo 4,75 segundos a 60 rev/min 4,75 segundos a 60 rev/min
Excavadoras Hidráulicas: 350/352 - Pasadas 4-5 4-5
Excavadoras hidráulicas: 336 - Número de pasadas 5-6 5-6
Palas de ruedas: 972/972 XE - Número de pasadas 3-4 3-4
Palas de ruedas: 966/966 XE - Número de pasadas 4 4
Pala de ruedas: 962 - Número de pasadas 4-5 4-5
Pala de ruedas: 950 - Número de pasadas 5 5
Nota Un acoplamiento correcto entre el dúmper y la máquina cargadora aumenta la productividad. El 725 se complementa a la perfección con las Excavadoras Hidráulicas Cat 350/352 y 336, así como con las Palas de Ruedas Cat 972, 966, 962 y 950. La óptima combinación de sistemas de carga y transporte permite aumentar la producción y reducir los costes del sistema por unidad de volumen desplazada. Un acoplamiento correcto entre el dúmper y la máquina cargadora aumenta la productividad. El 725 se complementa a la perfección con las Excavadoras Hidráulicas Cat 350/352 y 336, así como con las Palas de Ruedas Cat 972, 966, 962 y 950. La óptima combinación de sistemas de carga y transporte permite aumentar la producción y reducir los costes del sistema por unidad de volumen desplazada.

725 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA DEL OPERADOR

  • Asientos:
    – Operador: totalmente ajustables, suspensión neumática
    – Acompañante: acolchado con cinturón de seguridad
  • Limpia/lavaparabrisas de dos velocidades, intermitente (delantero)
  • Pantalla táctil que muestra las imágenes de la cámara de visión trasera
  • Cinturón retráctil: asiento del operador y segundo asiento
  • Parasol
  • Retrovisores: exteriores
  • Salidas de aire ajustables
  • El sistema de control de funcionamiento de la máquina incluye:
    – Luz de funcionamiento
    – Presión de aceite del motor
    – Sistema de dirección principal
    – Intermitentes izquierdo y derecho
    – Luz de carretera
    – Temperatura del refrigerante
    – Tacómetro
    – Freno de estacionamiento
    – Nivel de combustible
    – Temperatura del aceite de la transmisión
    – Sistema de frenos
    – Retención de la transmisión
    – Control del sistema de elevación
    – Sistema hidráulico
    – Sistema de carga
    – Retardador
    – Fallo de la transmisión
    – Sistema de control de tracción
    – Luz indicadora de estado del motor
  • Volante de dirección telescópico y abatible
  • Palanca combinada de selección de marcha y control del sistema de elevación
  • Ventanillas:
    – Frontales de cristal laminado y tintado
    – Laterales y traseras endurecidas y tintadas
  • Aire acondicionado
  • Dirección secundaria electrohidráulica
  • Pantalla de cristal líquido (LCD, Liquid Crystal Display):
    – Indicador de alerta
    – Marcha y dirección seleccionadas
    – Velocidad o cambio automático
    – Consulta del manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    – Advertencia de fallo de la dirección principal
    – Advertencia de cinturón de seguridad
    – Advertencia de fallo de la dirección secundaria
    – Filtro de regeneración del filtro de partículas diésel (DPF, Diesel Particulate Filter)
    – Fuente de energía de la dirección secundaria activada
    – Horómetro
    – Retardador activo
  • Calefactor y antiescarcha con ventilador de cuatro velocidades
  • Compartimentos:
    – Posavasos
    – Soporte para botellas
    – Compartimento debajo del asiento
    – Compartimento para documentos en la puerta
    – Compartimento detrás del asiento del operador
    – Percha
  • Ventanillas con apertura a ambos lados, tintadas

TECNOLOGÍA

  • Cat® Detect con Stability Assist
  • Product Link, teléfono móvil PLE643

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

  • Sistema eléctrico: 24 voltios, 5 amperios, convertidor de 24 a 12 voltios
  • Interruptor de desconexión principal
  • Baterías (dos), sin mantenimiento
  • Bocina
  • Conector de arranque remoto (cables no incluidos)
  • Sistemas de iluminación:
    – Interior de la cabina
    – Dos faros
    – Dos indicadores de anchura
    – Dos luces de marcha atrás
    – Luz de trabajo/luz de acceso a la cabina
    – Dos luces de freno/traseras
    – Intermitentes delanteros y traseros

TREN DE POTENCIA

  • Tres ejes, seis ruedas motrices
  • Frenos estancos bañados en aceite y de doble circuito en todas las ruedas
  • Retardador, freno de compresión del motor
  • Motor Cat C13B
  • Módulo de emisiones limpias (CEM, Clean Emission Module) y paquete de postprocesamiento de emisiones de escape
  • Transmisión automática de seis marchas de avance y una marcha de retroceso
  • Diferenciales: de serie con bloqueos automáticos con embrague de los diferenciales interaxiales y transversales

SEGURIDAD

  • Alarma de marcha atrás
  • Cámara de visión trasera
  • Cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure)/estructura de protección contra la caída de objetos (FOPS, Falling Objects Protective Structure)

PROTECCIONES

  • Radiador
  • Cárter
  • Luneta trasera
  • Protector antiderrame delantero de la caja de descarga, integrado en la caja

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR

  • Válvulas de toma de muestras S·O·S
  • arco de la rueda y caja montada con abrazaderas para el transporte
  • Cerraduras de protección contra vandalismo
  • Neumáticos, seis 23.5R25
  • Insonorización (incluida de serie en algunos países*)
    –*Los países son los de la UE más Islandia, Noruega, Liechtenstein, Suiza, Turquía y Reino Unido.

725 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA DEL OPERADOR

  • Cristal infrarrojo: cabina para temperaturas ambiente elevadas
  • Retrovisores, motorizados térmicos
  • Radio, sistema estéreo con Bluetooth®
  • Asiento con calefacción
  • Cinturón de seguridad, cuatro puntos
  • Persianas para ventanas
  • Limpia/lavaparabrisas de una velocidad (trasero)

TECNOLOGÍA

  • Orientación para el operador
  • Sistema de control Cat® Payload
  • Product Link doble PLE683

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

  • Accesorio de arranque para climas fríos (dos baterías adicionales)
  • Calentador del bloque de motor
  • Arranque con éter
  • Baliza lanzadestellos de LED
  • Luces de trabajo LED montadas en el techo

EQUIPOS OPCIONALES

  • Instalación del sistema de lubricación automática para el engrase automático de los cojinetes
  • Aditivo del combustible que impide la formación de cera
  • Distancia entre ejes estándar con bastidor desnudo (sin caja)
  • Refrigerante para climas fríos: -51°C (-60°F)
  • Compuerta trasera tipo tijera
  • Calzos para rueda
  • Sistema de repostaje rápido de combustible
  • Revestimientos de la caja
  • Caja con sistema de calentamiento por gases de escape

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Detect with Stability Assist permite al operador ser más consciente de la estabilidad de la máquina durante su funcionamiento al recibir una advertencia si esta se aproxima a un ángulo no seguro, lo que finalmente da lugar a una mayor seguridad y tiempo de actividad.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Los operadores de equipos fatigados y distraídos pueden suponer un grave riesgo para sí mismos y para los demás. Las consecuencias pueden ser costosas, incluso mortales. El sistema de seguridad del conductor (Driver Safety System, DSS) Cat® Detect es una tecnología de detección en cabina que puede ayudar a identificar y tratar los casos de fatiga y distracción, lo que mejora la seguridad del operador.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat® Production Measurement proporciona información en tiempo real sobre el peso de la carga útil, lo que permite a los operadores optimizar el potencial de transporte y maximizar la productividad. Las funciones de seguimiento automatizado permiten a los jefes de obra controlar el movimiento de materiales y las métricas de eficiencia para gestionar la producción, aumentar la eficacia en el lugar de trabajo y reducir los costes.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

Explorar tecnología

Compare 725 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

MRG Estándar 725

Dúmper articulado de tres ejes 725

Dúmper articulado de tres ejes 725

Dúmper articulado de tres ejes 725

Dúmper articulado de tres ejes 725

MRG Estándar 725
Dúmper articulado de tres ejes 725
Dúmper articulado de tres ejes 725
Dúmper articulado de tres ejes 725
Dúmper articulado de tres ejes 725

Comprobar las ofertas actuales para  725

Ver más ofertas