730 EJ

730 EJ Dúmperes articulados de tres ejes

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat® C13B
Cat® C13B
Carga útil nominal
30 ton (EE. UU.)
27.1 t
Colmada (SAE 2:1)
22.1 yd³
16.9 m³

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 9

FIABILIDAD CONTRASTADA

FIABILIDAD CONTRASTADA

        
  • El Motor Cat C13B ofrece una fiabilidad demostrada en una gran variedad de aplicaciones.
  •     
  • El control del acelerador basado en el terreno suaviza su respuesta en terrenos irregulares para mejorar la calidad de la conducción.
  •     
  • Mayor fiabilidad gracias a la estandarización y la simplicidad del diseño, con una larga vida útil antes de requerir una revisión general.
  •     
  • El impacto minimizado del sistema de control de emisiones permite una respuesta excelente y una gran potencia.
  •     
  • El freno de compresión del motor mejora la respuesta y aumenta la potencia de frenado para un descenso controlado en pendientes.
  •     
  • Las tecnologías de postratamiento reducen las emisiones, incluida una reducción del 80 % en las emisiones de NOx.
AMPLÍE SUS CAPACIDADES

AMPLÍE SUS CAPACIDADES

        
  • El dúmper puede expulsar y extender el material mientras está en movimiento, lo que reduce el equipo de distribución y explanación adicional. La expulsión en movimiento implica tiempos de ciclo más rápidos.
  •     
  • La expulsión de la carga sin elevar la estructura mantiene la estabilidad de la máquina, lo que permite dispersar la carga en pendientes, desniveles laterales y terrenos muy blandos, especialmente en vertederos.
  •     
  • El dúmper puede expulsar en áreas con poco espacio libre superior, como en las cercanías de cables eléctricos aéreos o en operaciones subterráneas y en el interior de túneles.
  •     
  • El diseño de la caja elimina prácticamente la adherencia de material a la misma, lo que aumenta la productividad, mejora la eficiencia del combustible y reduce el coste por tonelada.
  •     
  • La hoja expulsora está fabricada en acero de alta resistencia y utiliza una tecnología similar a la probada en las mototraíllas Cat.
  •     
  • La máquina dispone de un cilindro de accionamiento doble, de tres etapas y alta velocidad especialmente diseñado para permitir un montaje horizontal y una descarga suave.
DURACIÓN Y VALOR A LARGO PLAZO

DURACIÓN Y VALOR A LARGO PLAZO

        
  • Todas las estructuras y componentes se han validado mediante pruebas exhaustivas y la experiencia de los clientes.
  •     
  • La suspensión avanzada permite circular a una mayor velocidad sobre terrenos irregulares, al mismo tiempo que reduce la carga de los impactos.
  •     
  • La suspensión delantera oscila ±6 grados para ofrecer una conducción suave.
  •     
  • Los bastidores están diseñados para soportar cargas de torsión, reducir la tensión en la zona de enganche y optimizar la geometría de la suspensión.
  •     
  • Los bastidores se sueldan con robots para garantizar la máxima durabilidad.
AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD

AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD

        
  • El control de tracción automático avanzado (AATC, Advanced Automatic Traction Control) reduce el deslizamiento de las ruedas, proporciona la máxima tracción y productividad. Completamente automático, sin ninguna acción por parte del operador.
  •     
  • El control automático del retardador (ARC, Automatic Retarder Control) gestiona el retardador sin la intervención del operador. Completamente automático en todo momento.
  •     
  • El control de elevación asistido permite la expulsión automática de la carga.
  •     
  • La palanca combinada de expulsión/transmisión, exclusiva de Caterpillar, agrupa varios controles en una única palanca, incorpora el freno de estacionamiento y reduce la interacción del operador hasta en un 50 %.
EFICIENCIA POTENTE

EFICIENCIA POTENTE

        
  • El modo económico reduce el consumo de combustible sin afectar a la productividad y puede activarse con un solo botón.
  •     
  • El diseño de esta máquina reduce el consumo de combustible y minimiza los costes de mantenimiento, sin perder potencia ni capacidad de respuesta.
  •     
  • Todos los motores Cat disponen de innovadores sistemas de admisión de aire que optimizan el flujo de aire y mejoran la potencia, eficiencia y fiabilidad.
  •     
  • El control completamente automático del retardador ayuda a evitar el exceso de velocidad del motor y protege los componentes del tren de potencia sin necesidad de que el operador intervenga.
TRABAJE CON COMODIDAD

TRABAJE CON COMODIDAD

        
  • Columna de dirección inclinable y telescópica diseñada para la comodidad y el control del operador. Esta columna ajustable permite a los conductores ajustar con precisión la posición del volante para lograr una ergonomía óptima, especialmente durante turnos largos u operaciones en terrenos difíciles.
  •     
  • La disposición sencilla e intuitiva de los controles y las pantallas permite al operador centrarse en manejar la máquina de forma segura mientras mantiene la productividad.
  •     
  • Cabina espaciosa con asientos colocados para una visibilidad óptima del operador y el acompañante.
  •     
  • La pantalla táctil permite supervisar y ajustar los sistemas de forma sencilla.
  •     
  • Realice y reciba llamadas con manos libres a través del equipo estéreo opcional equipado con Bluetooth®.
  •     
  • El sistema HVAC se maneja ahora desde la pantalla principal, con unos controles a los que se puede acceder a través del dial giratorio o la pantalla táctil, lo que ofrece una mayor comodidad al operador.
  •     
  • La cabina cuenta con compartimentos específicos para objetos de uso diario, lo que garantiza la comodidad y organización del operador.

Especificaciones del producto para 730 EJ

Modelo de motor Cat® C13B Cat® C13B
Potencia bruta (SAE J1995) 361 hp 269 kW
Potencia neta (SAE J1349) 351 hp 262 kW
Potencia del motor (ISO 14396) 370 hp 276 kW
Calibre 5.1 pulg 130 mm
Carrera 6.2 pulg 157 mm
Cilindrada 763 pulg³ 12.5 l
Nota (1) La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) La potencia indicada se ha comprobado a 1800 rev/min. La potencia indicada se ha comprobado a 1800 rev/min.
Nota (3) Potencia neta disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador girando a su velocidad mínima. Potencia neta disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador girando a su velocidad mínima.
Nota (4) La potencia neta cuando el ventilador gira a la velocidad máxima es de 262 kW (351 hp), según especifican las normas SAE. La potencia neta cuando el ventilador gira a la velocidad máxima es de 262 kW (351 hp), según especifican las normas SAE.
Nota (5) Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE, Japón 2014 y Stage V de Corea. Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE, Japón 2014 y Stage V de Corea.
Nota (6) El fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado en los sistemas SCR Cat debe cumplir los requisitos indicados en la norma ISO 22241-1:2006. Muchas marcas de DEF cumplen los requisitos de la norma ISO 22241-1, incluidos los que incluyen las certificaciones AdBlue o API. El fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado en los sistemas SCR Cat debe cumplir los requisitos indicados en la norma ISO 22241-1:2006. Muchas marcas de DEF cumplen los requisitos de la norma ISO 22241-1, incluidos los que incluyen las certificaciones AdBlue o API.
Sin reducción de potencia del motor por debajo de 12500 pies 3810 m
Par máximo bruto del motor (SAE J1995) 1579 lbf-pie 2141 N·m
Par máximo neto del motor (SAE J1349) 1564 lbf-pie 2120 N·m
Velocidad de par máximo del motor 1200 r/min 1200 r/min
Carga útil nominal 30 ton (EE. UU.) 27.1 t
Colmada (SAE 2:1) 22.1 yd³ 16.9 m³
A ras 17.7 yd³ 13.5 m³
1.ª marcha de avance 5 milla/h 8 km/h
2.ª marcha de avance 9 milla/h 15 km/h
3.ª marcha de avance 14 milla/h 22 km/h
4.ª marcha de avance 21 milla/h 34 km/h
5.ª marcha de avance 29 milla/h 47 km/h
6.ª marcha de avance 34 milla/h 55 km/h
1.ª marcha atrás 6 milla/h 9 km/h
Nota (1) El nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador declarado es de 72 ± 2 dB(A) cuando se utiliza la norma ISO 6396:2008 para medir el valor en una cabina cerrada. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración. El ruido puede variar a distintas velocidades de los ventiladores de refrigeración. La medición se realizó con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas. La cabina se ha instalado y mantenido correctamente. El nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador declarado es de 72 ± 2 dB(A) cuando se utiliza la norma ISO 6396:2008 para medir el valor en una cabina cerrada. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración. El ruido puede variar a distintas velocidades de los ventiladores de refrigeración. La medición se realizó con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas. La cabina se ha instalado y mantenido correctamente.
Nota (2) Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con puesto del operador abierto o con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas. Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con puesto del operador abierto o con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas.
Eje delantero: vacío 33356 lb 15130 kg
Eje central: vacío 12368 lb 5610 kg
Eje trasero: vacío 11839 lb 5370 kg
Total: vacío 57563 lb 26110 kg
Eje delantero: carga nominal 1433 lb 650 kg
Eje central: carga nominal 29156 lb 13225 kg
Eje trasero: carga nominal 29156 lb 13225 kg
Total: carga nominal 59156 lb 27100 kg
Eje delantero: con carga 34789 lb 15780 kg
Eje central: con carga 41524 lb 18835 kg
Eje trasero: con carga 40995 lb 18595 kg
Total: con carga 117308 lb 53210 kg
Tipo Acero Brinell HB450 de gran dureza resistente al desgaste Acero Brinell HB450 de gran dureza resistente al desgaste
Tiempo de expulsión 12 s 12 s
Tiempo de retracción 15 s 15 s
Depósito de combustible 106 gal (EE. UU.) 400 l
Depósito de DEF 9 gal (EE. UU.) 34 l
Sistema de refrigeración 21.9 gal (EE. UU.) 83 l
Sistema hidráulico 32.5 gal (EE. UU.) 123 l
Cárter del motor 11.4 gal (EE. UU.) 43 l
Transmisión 12.4 gal (EE. UU.) 47 l
Mandos finales/Diferencial 33 gal (EE. UU.) 125 l
Caja de engranajes de transferencia de salida 6.6 gal (EE. UU.) 25 l
Frenos ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Cabina - FOPS ISO 3449:2005 nivel II ISO 3449:2005 nivel II
Cabina - ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Dirección ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
Dimensiones de giro: ángulo de dirección a izquierda/derecha 45° 45°
Dimensiones de giro: radio de giroSAE 294 pulg 7470 mm
Dimensiones de giro: radio de espacio libre 318 pulg 8075 mm
Dimensiones de giro: radio interior 148 pulg 3749 mm
Dimensiones de giro: anchura de pasillo 214 pulg 5424 mm
Nota Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 750/65 R25. Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 750/65 R25.
De extremo a extremo 4,75 segundos a 60 rev/min 4,75 segundos a 60 rev/min
Excavadoras Hidráulicas: 350/352 - Pasadas 4-5 4-5
Excavadoras hidráulicas: 336 - Número de pasadas 5-6 5-6
Palas de ruedas: 972/972 XE - Número de pasadas 3-4 3-4
Palas de ruedas: 966/966 XE - Número de pasadas 4 4
Pala de ruedas: 962 - Número de pasadas 4-5 4-5
Pala de ruedas: 950 - Número de pasadas 5 5
Nota Un acoplamiento correcto entre el dúmper y la máquina cargadora aumenta la productividad. El 730 EJ se complementa a la perfección con las Excavadoras Hidráulicas Cat 350/352 y 336, así como con las Palas de Ruedas Cat 972, 966, 962 y 950. La óptima combinación de sistemas de carga y transporte permite aumentar la producción y reducir los costes del sistema por unidad de volumen desplazada. Un acoplamiento correcto entre el dúmper y la máquina cargadora aumenta la productividad. El 730 EJ se complementa a la perfección con las Excavadoras Hidráulicas Cat 350/352 y 336, así como con las Palas de Ruedas Cat 972, 966, 962 y 950. La óptima combinación de sistemas de carga y transporte permite aumentar la producción y reducir los costes del sistema por unidad de volumen desplazada.

730 EJ Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA DEL OPERADOR

  • Salidas de aire ajustables
  • Palanca combinada de selección de marcha y control del sistema de elevación
  • Ventanillas:
    – Frontales de cristal laminado y tintado
    – Laterales y traseras endurecidas y tintadas
  • Aire acondicionado
  • Calefactor y antiescarcha con ventilador de cuatro velocidades
  • Retrovisores, exteriores
  • El sistema de control de funcionamiento de la máquina incluye:
    – Luz de funcionamiento
    – Presión de aceite del motor
    – Sistema de dirección principal
    – Intermitentes izquierdo y derecho
    – Luz de carretera
    – Temperatura del refrigerante
    – Tacómetro
    – Freno de estacionamiento
    – Nivel de combustible
    – Temperatura del aceite de la transmisión
    – Sistema de frenos
    – Retención de la transmisión
    – Control de expulsión
    – Sistema hidráulico
    – Sistema de carga
    – Retardador
    – Fallo de la transmisión
    – Sistema de control de tracción
    – Luz indicadora de estado del motor
  • Pantalla de cristal líquido (LCD, Liquid Crystal Display):
    – Indicador de alerta
    – Marcha y dirección seleccionadas
    – Velocidad o cambio automático
    – Consulta del manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    – Advertencia de fallo de la dirección principal
    – Advertencia de cinturón de seguridad
    – Advertencia de fallo de la dirección secundaria
    – Filtro de regeneración del filtro de partículas diésel (DPF, Diesel Particulate Filter)
    – Fuente de energía de la dirección secundaria activada
    – Horómetro
    – Retardador activo
  • Asientos:
    – Operador: totalmente ajustables, suspensión neumática
    – Acompañante: acolchado con cinturón de seguridad
  • Dirección secundaria electrohidráulica
  • Compartimentos:
    – Posavasos
    – Soporte para botellas
    – Compartimento debajo del asiento
    – Compartimento para documentos en la puerta
    – Compartimento detrás del asiento del operador
    – Percha
  • Parasol
  • Volante de dirección telescópico y abatible
  • Pantalla táctil de 10 pulgadas con cámara de visión trasera Cat®.
  • Cinturón retráctil: asiento del operador y segundo asiento
  • Ventanillas con apertura a ambos lados, tintadas
  • Limpia/lavaparabrisas de dos velocidades, intermitente (delantero)
  • Limpia/lavaparabrisas de dos velocidades (trasero)

TECNOLOGÍA

  • Product Link, teléfono móvil PLE643
  • Sistema Cat Detect with Stability Assist.

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

  • Baterías (2), sin mantenimiento
  • Sistema eléctrico: 24 voltios, 5 amperios, convertidor de 24 a 12 voltios
  • Bocina
  • Sistemas de iluminación:
    – Interior de la cabina
    – Dos faros
    – Dos indicadores de anchura
    – Dos luces de marcha atrás
    – Luz de trabajo/luz de acceso a la cabina
    – Dos luces de freno/traseras
    – Intermitentes delanteros y traseros
  • Interruptor de desconexión principal
  • Conector de arranque remoto (cables no incluidos)

TREN DE POTENCIA

  • Transmisión automática de seis marchas de avance y una marcha de retroceso
  • Motor Cat C13B
  • Módulo de emisiones limpias (CEM, Clean Emission Module) y paquete de postprocesamiento de emisiones de escape
  • Diferenciales: de serie con bloqueos automáticos con embrague de los diferenciales interaxiales y transversales
  • Frenos estancos bañados en aceite y de doble circuito en todas las ruedas
  • Retardador, freno de compresión del motor
  • Tres ejes, seis ruedas motrices

SEGURIDAD

  • Alarma de marcha atrás
  • Cámara de visión trasera
  • Cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure)/estructura de protección contra la caída de objetos (FOPS, Falling Objects Protective Structure)
  • Protección dinámica en caso de vuelcos

PROTECCIONES

  • Luneta trasera
  • Radiador
  • Cárter
  • Protector antiderrame delantero de la caja de descarga, integrado en la caja

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR

  • arco de la rueda y caja montada con abrazaderas para el transporte
  • Válvulas de toma de muestras S·O·S
  • Seis neumáticos radiales 750/65 R25
  • Cerraduras de protección contra vandalismo
  • Insonorización (incluida de serie en algunos países*)
    -* Países de la UE más Islandia, Noruega, Lichtenstein, Suiza, Turquía y Reino Unido.
  • Compuerta trasera suspendida

730 EJ Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA DEL OPERADOR

  • Cristal infrarrojo: cabina para temperaturas ambiente elevadas
  • Radio, sistema estéreo con Bluetooth®
  • Persianas para ventanas
  • Retrovisores, motorizados térmicos
  • Pantalla táctil secundaria
  • Cinturón de seguridad del operador, cuatro puntos
  • Asiento con calefacción

TECNOLOGÍA

  • Sistema de control Cat Payload
  • Product Link doble PLE683
  • Orientación para el operador

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

  • Luces de trabajo LED montadas en el techo
  • Arranque con éter
  • Accesorio de arranque para climas fríos (dos baterías adicionales)
  • Calentador del bloque de motor
  • Baliza lanzadestellos de LED

EQUIPOS OPCIONALES

  • Sistema de repostaje rápido de combustible
  • Instalación del sistema de lubricación automática para el engrase automático de los cojinetes
  • Refrigerante para climas fríos: -51°C (-60°F)
  • Caja con sistema de calentamiento por gases de escape
  • Aditivo del combustible que impide la formación de cera
  • Calzos para rueda

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Detect with Stability Assist permite al operador ser más consciente de la estabilidad de la máquina durante su funcionamiento al recibir una advertencia si esta se aproxima a un ángulo no seguro, lo que finalmente da lugar a una mayor seguridad y tiempo de actividad.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Los operadores de equipos fatigados y distraídos pueden suponer un grave riesgo para sí mismos y para los demás. Las consecuencias pueden ser costosas, incluso mortales. El sistema de seguridad del conductor (Driver Safety System, DSS) Cat® Detect es una tecnología de detección en cabina que puede ayudar a identificar y tratar los casos de fatiga y distracción, lo que mejora la seguridad del operador.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat® Production Measurement proporciona información en tiempo real sobre el peso de la carga útil, lo que permite a los operadores optimizar el potencial de transporte y maximizar la productividad. Las funciones de seguimiento automatizado permiten a los jefes de obra controlar el movimiento de materiales y las métricas de eficiencia para gestionar la producción, aumentar la eficacia en el lugar de trabajo y reducir los costes.

Explorar tecnología

Compare 730 EJ con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Dúmper Articulado de Tres Ejes 730 EJ

Dúmper Articulado de Tres Ejes 730 EJ

Dúmper Articulado de Tres Ejes 730 EJ

Dúmper Articulado de Tres Ejes 730 EJ

Dúmper Articulado de Tres Ejes 730 EJ

Dúmper Articulado de Tres Ejes 730 EJ
Dúmper Articulado de Tres Ejes 730 EJ
Dúmper Articulado de Tres Ejes 730 EJ
Dúmper Articulado de Tres Ejes 730 EJ
Dúmper Articulado de Tres Ejes 730 EJ

Comprobar las ofertas actuales para  730 EJ

Ver más ofertas