730

730 Dúmperes articulados de tres ejes

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat® C13B
Cat® C13B
Carga útil nominal
31 ton (EE. UU.)
28 t
Colmada (SAE 2:1)
23 yd³
17.5 m³

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 9

FIABILIDAD CONTRASTADA

FIABILIDAD CONTRASTADA

        
  • El motor Cat C13B ofrece un alto rendimiento de la máquina en una amplia variedad de aplicaciones.
  •     
  • Mayor fiabilidad gracias a la uniformidad y la simplicidad del diseño, con una larga vida útil hasta la revisión.
  •     
  • El impacto minimizado de los sistemas de emisiones permite una respuesta excelente y una potencia amplia.
  •     
  • El retardador del freno de compresión del motor mejora la respuesta y aumenta la potencia de frenado para un descenso controlado en pendientes.
  •     
  • Las tecnologías de postratamiento reducen las emisiones, incluida una reducción del 80 % en las emisiones de NOx.
DURACIÓN Y VALOR A LARGO PLAZO

DURACIÓN Y VALOR A LARGO PLAZO

        
  • Todas las estructuras y componentes se han validado mediante pruebas exhaustivas y la experiencia de los clientes.
  •     
  • La suspensión avanzada permite circular a una mayor velocidad sobre terrenos irregulares, al mismo tiempo que reduce la carga de los impactos.
  •     
  • La suspensión delantera oscila ±6 grados para ofrecer una conducción suave.
  •     
  • Los bastidores están diseñados para soportar cargas de torsión, reducir la tensión en el área de enganche y optimizar la geometría de la suspensión.
  •     
  • Los bastidores se sueldan mediante robots para garantizar la máxima durabilidad.
  •     
  • El nuevo diseño de la caja de descarga cuenta con un borde superior reforzado en los laterales.
AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD

AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD

        
  • El control de tracción automático avanzado (AATC, Advanced Automatic Traction Control) reduce el deslizamiento de las ruedas y proporciona la máxima tracción y productividad. Completamente automático, sin ninguna acción por parte del operador.
  •     
  • La limitación de la altura de la caja permite a los operadores establecer parámetros de altura superior e inferior, lo que ayuda a aumentar la eficiencia del ciclo y garantiza que la máquina funcione dentro de las limitaciones del lugar de trabajo.
  •     
  • El control automático del retardador (ARC, Automatic Retarder Control) gestiona el retardador sin la intervención del operador. Completamente automático en todo momento.
  •     
  • El control asistido del sistema de elevación permite inclinar y bajar automáticamente la caja basculante con solo pulsar un interruptor.
  •     
  • La palanca combinada de elevación/transmisión, exclusiva de Caterpillar, coloca múltiples controles en la palanca de transmisión para proporcionar un control fácil e intuitivo de las marchas y las funciones de elevación, lo que reduce la interacción del operador hasta en un 50 %.
  •     
  • La solución de calentador de la caja opcional reduce la carga residual en aplicaciones específicas.
EFICIENCIA POTENTE

EFICIENCIA POTENTE

        
  • El modo económico reduce el consumo de combustible sin afectar a la productividad y puede activarse con un solo botón.
  •     
  • El diseño de última generación de la máquina mejora el consumo de combustible y minimiza los costes de mantenimiento, sin perder potencia ni capacidad de respuesta.
  •     
  • Todos los motores Cat disponen de innovadores sistemas de admisión de aire que optimizan el flujo de aire y mejoran la potencia, eficiencia y fiabilidad.
  •     
  • Las plataformas avanzadas de inyectores de inyección unitaria controlada electrónicamente y accionada mecánicamente (Mechanically-Actuated Electronically Controlled Unit Injection, MEUI)™-C proporcionan mayores presiones de inyección y caudales de combustible más precisos.
TRABAJE CON COMODIDAD

TRABAJE CON COMODIDAD

        
  • El espacio interior se ha diseñado para que todos los aspectos del funcionamiento de la máquina sean lo más sencillos posible para todos los operadores.
  •     
  • Un teclado táctil mejora la experiencia del operador, mientras que un dial giratorio proporciona un control intuitivo de la interfaz actualizada de la pantalla táctil.
  •     
  • El sistema opcional con cuatro cámaras independientes mejora la visibilidad del operador alrededor de la máquina, mientras que el sistema de detección integrado alerta de la presencia de objetos cercanos mediante señales visuales y sonoras.
  •     
  • Columna de dirección inclinable y telescópica diseñada para la comodidad y el control del operador. Esta columna ajustable permite a los conductores ajustar con precisión la posición del volante para lograr una ergonomía óptima, especialmente durante turnos largos u operaciones en terrenos difíciles.
  •     
  • La disposición sencilla e intuitiva de los controles y las pantallas permite al operador centrarse en manejar la máquina de forma segura mientras mantiene la productividad.
  •     
  • La pantalla táctil permite supervisar y ajustar los sistemas de forma sencilla.
  •     
  • Realice y reciba llamadas con manos libres a través del equipo estéreo opcional equipado con Bluetooth®.
  •     
  • El sistema HVAC se maneja ahora desde la pantalla principal, con unos controles a los que se puede acceder a través del dial giratorio o la pantalla táctil, lo que ofrece una mayor comodidad al operador.
  •     
  • La cabina cuenta con compartimentos específicos para objetos de uso diario, lo que garantiza la comodidad y organización del operador.
TECNOLOGÍA QUE REALIZA EL TRABAJO

TECNOLOGÍA QUE REALIZA EL TRABAJO

        
  • Los sistemas integrados le permiten tomar decisiones oportunas y basadas en hechos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes.
  •     
  • El sistema Product Link™ se conecta a la máquina de forma inalámbrica, lo que le permite controlar la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico.
  •     
  • La tecnología mejorada de carga útil permite a los operadores ver el peso de carga en tiempo real en la pantalla integrada. El software y los sensores actualizados proporcionan datos precisos.
  •     
  • Los indicadores luminosos externos de carga útil avisan a la pala cuando debe detenerse, reduciendo el riesgo de sobrecarga de la máquina.
  •     
  • El software de asistencia a la estabilidad envía información a través de VisionLink™, lo que permite conocer el historial de la máquina en caso de que se haya producido un vuelco.

Especificaciones del producto para 730

Modelo de motor Cat® C13B Cat® C13B
Potencia bruta (SAE J1995) 375 hp 280 kW
Potencia neta (SAE J1349) 367 hp 274 kW
Potencia del motor (ISO 14396) 370 hp 276 kW
Calibre 5.1 pulg 130 mm
Carrera 6.2 pulg 157 mm
Cilindrada 762.8 pulg³ 12.5 l
Nota (1) La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) La potencia indicada se ha comprobado a 1800 rev/min. La potencia indicada se ha comprobado a 1800 rev/min.
Nota (3) Potencia neta disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador girando a su velocidad mínima. Potencia neta disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador girando a su velocidad mínima.
Nota (4) La potencia neta cuando el ventilador gira a la velocidad máxima es de 274 kW (367 hp), según especifican las normas SAE. La potencia neta cuando el ventilador gira a la velocidad máxima es de 274 kW (367 hp), según especifican las normas SAE.
Nota (5) Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE, Japón 2014 y Stage V de Corea. Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE, Japón 2014 y Stage V de Corea.
Nota (6) El fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado en los sistemas SCR Cat debe cumplir los requisitos indicados en la norma ISO 22241-1:2006. Muchas marcas de DEF cumplen los requisitos de la norma ISO 22241-1, incluidos los que incluyen las certificaciones AdBlue o API. El fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado en los sistemas SCR Cat debe cumplir los requisitos indicados en la norma ISO 22241-1:2006. Muchas marcas de DEF cumplen los requisitos de la norma ISO 22241-1, incluidos los que incluyen las certificaciones AdBlue o API.
Sin reducción de potencia del motor por debajo de 12500 pies 3810 m
Par máximo bruto del motor (SAE J1995) 1579 lbf-pie 2141 N·m
Par máximo neto del motor (SAE J1349) 1554 lbf-pie 2107 N·m
Velocidad de par máximo del motor 1200 r/min 1200 r/min
Carga útil nominal 31 ton (EE. UU.) 28 t
Colmada (SAE 2:1) 23 yd³ 17.5 m³
A ras 18.2 yd³ 13.9 m³
Compuerta trasera colmada SAE 2:1 24.6 yd³ 18.8 m³
Compuerta trasera a ras 19.1 yd³ 14.6 m³
1.ª marcha de avance 5 milla/h 8 km/h
2.ª marcha de avance 9 milla/h 15 km/h
3.ª marcha de avance 14 milla/h 22 km/h
4.ª marcha de avance 21 milla/h 34 km/h
5.ª marcha de avance 29 milla/h 47 km/h
6.ª marcha de avance 34 milla/h 55 km/h
1.ª marcha atrás 6 milla/h 9 km/h
Nota (1) El nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador declarado es de 70 +/- 1 cuando se utiliza la norma ISO 6396:2008 para medir el valor en una cabina cerrada. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración. El ruido puede variar a distintas velocidades de los ventiladores de refrigeración. La medición se realizó con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas. La cabina se ha instalado y mantenido correctamente. El nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador declarado es de 70 +/- 1 cuando se utiliza la norma ISO 6396:2008 para medir el valor en una cabina cerrada. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración. El ruido puede variar a distintas velocidades de los ventiladores de refrigeración. La medición se realizó con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas. La cabina se ha instalado y mantenido correctamente.
Nota (2) Podría ser necesario utilizar protección auditiva si se utiliza una máquina con la cabina o el puesto del operador abiertos, si no se ha realizado un mantenimiento adecuado, si las puertas o ventanillas permanecen abiertas durante mucho tiempo o si se trabaja en entornos ruidosos. Podría ser necesario utilizar protección auditiva si se utiliza una máquina con la cabina o el puesto del operador abiertos, si no se ha realizado un mantenimiento adecuado, si las puertas o ventanillas permanecen abiertas durante mucho tiempo o si se trabaja en entornos ruidosos.
Eje delantero: vacío 31658 lb 14360 kg
Eje central: vacío 10340 lb 4690 kg
Eje trasero: vacío 9833 lb 4460 kg
Total: vacío 51831 lb 23510 kg
Eje delantero: carga nominal 7165 lb 3250 kg
Eje central: carga nominal 27282 lb 12375 kg
Eje trasero: carga nominal 27282 lb 12375 kg
Total: carga nominal 61729 lb 28000 kg
Eje delantero: con carga 38823 lb 17610 kg
Eje central: con carga 37622 lb 17065 kg
Eje trasero: con carga 37115 lb 16835 kg
Total: con carga 113560 lb 51510 kg
Tipo Acero Brinell HB450 de gran dureza resistente al desgaste Acero Brinell HB450 de gran dureza resistente al desgaste
Placa delantera 0.28 pulg 7 mm
Placa base 0.51 pulg 13 mm
Placas laterales 0.43 pulg 11 mm
Depósito de combustible 106 gal (EE. UU.) 400 l
Depósito de DEF 9 gal (EE. UU.) 34 l
Sistema de refrigeración 22 gal (EE. UU.) 83 l
Sistema hidráulico 32 gal (EE. UU.) 123 l
Cárter del motor 11.4 gal (EE. UU.) 43 l
Transmisión 12.4 gal (EE. UU.) 47 l
Mandos finales/Diferencial 33 gal (EE. UU.) 125 l
Caja de engranajes de transferencia de salida 7 gal (EE. UU.) 25 l
Tiempo de elevación 12 s 12 s
Tiempo de descenso 8 s 8 s
Frenos ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Cabina - FOPS ISO 3449:2005 nivel II ISO 3449:2005 nivel II
Cabina - ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Dirección ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
Dimensiones de giro: ángulo de dirección a izquierda/derecha 45° 45°
Dimensiones de giro: radio de giroSAE 294 pulg 7470 mm
Dimensiones de giro: radio de espacio libre 318 pulg 8075 mm
Dimensiones de giro: radio interior 153 pulg 3879 mm
Dimensiones de giro: anchura de pasillo 210 pulg 5332 mm
Nota Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 23.5R25. Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 23.5R25.
De extremo a extremo 4,75 segundos a 60 rev/min 4,75 segundos a 60 rev/min
Excavadoras hidráulicas: 350/352 - Número de pasadas 4-5 4-5
Excavadoras hidráulicas: 336 - Número de pasadas 5-6 5-6
Palas de ruedas: 972/972 XE - Número de pasadas 3-4 3-4
Palas de ruedas: 966/966 XE - Número de pasadas 4 4
Pala de ruedas: 962 - Número de pasadas 4-5 4-5
Pala de ruedas: 950 - Número de pasadas 5 5
Nota Un acoplamiento correcto entre el dúmper y la máquina cargadora aumenta la productividad. El 730 se complementa a la perfección con las Excavadoras Hidráulicas Cat 350/352 y 336, así como con las Palas de Ruedas Cat 972, 966, 962 y 950. La óptima combinación de sistemas de carga y transporte permite aumentar la producción y reducir los costes del sistema por unidad de volumen desplazada. Un acoplamiento correcto entre el dúmper y la máquina cargadora aumenta la productividad. El 730 se complementa a la perfección con las Excavadoras Hidráulicas Cat 350/352 y 336, así como con las Palas de Ruedas Cat 972, 966, 962 y 950. La óptima combinación de sistemas de carga y transporte permite aumentar la producción y reducir los costes del sistema por unidad de volumen desplazada.

730 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA DEL OPERADOR

  • Parasol
  • Pantalla táctil que muestra las imágenes de la cámara de visión trasera
  • Salidas de aire ajustables
  • El sistema de control de funcionamiento de la máquina incluye:
    – Luz de funcionamiento
    – Presión de aceite del motor
    – Sistema de dirección principal
    – Intermitentes izquierdo y derecho
    – Luz de carretera
    – Temperatura del refrigerante
    – Tacómetro
    – Freno de estacionamiento
    – Nivel de combustible
    – Temperatura del aceite de la transmisión
    – Sistema de frenos
    – Retención de la transmisión
    – Control del sistema de elevación
    – Sistema hidráulico
    – Sistema de carga
    – Retardador
    – Fallo de la transmisión
    – Sistema de control de tracción
    – Luz indicadora de estado del motor
  • Asientos:
    – Operador: totalmente ajustables, suspensión neumática
    – Acompañante: acolchado con cinturón de seguridad
  • Limpia/lavaparabrisas de dos velocidades, intermitente (delantero)
  • Pantalla de cristal líquido (LCD, Liquid Crystal Display):
    – Indicador de alerta
    – Marcha y dirección seleccionadas
    – Velocidad o cambio automático
    – Consulta del manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    – Advertencia de fallo de la dirección principal
    – Advertencia de cinturón de seguridad
    – Advertencia de fallo de la dirección secundaria
    – Filtro de regeneración del filtro de partículas diésel (DPF, Diesel Particulate Filter)
    – Fuente de energía de la dirección secundaria activada
    – Horómetro
    – Retardador activo
  • Retrovisores: exteriores
  • Dirección secundaria electrohidráulica
  • Aire acondicionado
  • Ventanillas:
    – Frontales de cristal laminado y tintado
    – Laterales y traseras endurecidas y tintadas
  • Volante de dirección telescópico y abatible
  • Palanca combinada de selección de marcha y control del sistema de elevación
  • Compartimentos:
    – Posavasos
    – Soporte para botellas
    – Compartimento debajo del asiento
    – Compartimento para documentos en la puerta
    – Compartimento detrás del asiento del operador
    – Percha
  • Ventanillas con apertura a ambos lados, tintadas
  • Cinturón retráctil: asiento del operador y segundo asiento
  • Calefactor y antiescarcha con ventilador de cuatro velocidades

TECNOLOGÍA

  • Cat® Detect con Stability Assist
  • Product Link, teléfono móvil PLE643

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

  • Sistema eléctrico: 24 voltios, 10 A, convertidor de 24 a 12 voltios
  • Conector de arranque remoto (cables no incluidos)
  • Bocina
  • Sistemas de iluminación:
    – Interior de la cabina
    – Dos faros
    – Dos indicadores de anchura
    – Dos luces de marcha atrás
    – Luz de trabajo/luz de acceso a la cabina
    – Dos luces de freno/traseras
    – Intermitentes delanteros y traseros
  • Interruptor de desconexión principal
  • Baterías (dos), sin mantenimiento

TREN DE POTENCIA

  • Transmisión CX31
  • Frenos estancos bañados en aceite y de doble circuito en todas las ruedas
  • Retardador, freno de compresión del motor
  • Transmisión automática de seis marchas de avance y una marcha de retroceso
  • Diferenciales: de serie con bloqueos automáticos con embrague de los diferenciales interaxiales y transversales
  • Módulo de emisiones limpias (CEM, Clean Emission Module) y paquete de postprocesamiento de emisiones de escape
  • Motor Cat C13B
  • Tres ejes, seis ruedas motrices

SEGURIDAD

  • Cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure)/estructura de protección contra la caída de objetos (FOPS, Falling Objects Protective Structure)
  • Alarma de marcha atrás
  • Cámara de visión trasera

PROTECCIONES

  • Radiador
  • Luneta trasera
  • Protector antiderrame delantero de la caja de descarga, integrado en la caja
  • Cárter

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR

  • Válvulas de toma de muestras S·O·S
  • Seis neumáticos radiales 23.5R25
  • arco de la rueda y caja montada con abrazaderas para el transporte
  • Insonorización (incluida de serie en algunos países*)
    -* Países de la UE más Islandia, Noruega, Lichtenstein, Suiza, Turquía y Reino Unido.
  • Cerraduras de protección contra vandalismo

730 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA DEL OPERADOR

  • Cristal infrarrojo: cabina para temperaturas ambiente elevadas
  • Retrovisores, motorizados térmicos
  • Radio, sistema estéreo con Bluetooth®
  • Asiento con calefacción
  • Operador, cinturón de seguridad, cuatro puntos
  • Persianas para ventanas
  • Limpia/lavaparabrisas de dos velocidades (trasero)

TECNOLOGÍA

  • Sistema de control Cat Payload
  • Orientación para el operador
  • Product Link doble PLE683

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

  • Accesorio de arranque para climas fríos
  • Calentador del bloque de motor
  • Arranque con éter
  • Baliza lanzadestellos de LED
  • Luces de trabajo LED montadas en el techo

EQUIPOS OPCIONALES

  • Instalación del sistema de lubricación automática para el engrase automático de los cojinetes
  • Distancia entre ejes larga con bastidor desnudo (sin caja)
  • Distancia entre ejes estándar con bastidor desnudo (sin caja)
  • Revestimientos de la caja
  • Refrigerante para climas fríos: -51°C (-60°F)
  • Caja con sistema de calentamiento por gases de escape
  • Aditivo del combustible que impide la formación de cera
  • Calzos para rueda
  • Seis neumáticos radiales 750/65R25
  • Sistema de repostaje rápido de combustible
  • Compuerta trasera tipo tijera

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Detect with Stability Assist permite al operador ser más consciente de la estabilidad de la máquina durante su funcionamiento al recibir una advertencia si esta se aproxima a un ángulo no seguro, lo que finalmente da lugar a una mayor seguridad y tiempo de actividad.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Los operadores de equipos fatigados y distraídos pueden suponer un grave riesgo para sí mismos y para los demás. Las consecuencias pueden ser costosas, incluso mortales. El sistema de seguridad del conductor (Driver Safety System, DSS) Cat® Detect es una tecnología de detección en cabina que puede ayudar a identificar y tratar los casos de fatiga y distracción, lo que mejora la seguridad del operador.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat® Production Measurement proporciona información en tiempo real sobre el peso de la carga útil, lo que permite a los operadores optimizar el potencial de transporte y maximizar la productividad. Las funciones de seguimiento automatizado permiten a los jefes de obra controlar el movimiento de materiales y las métricas de eficiencia para gestionar la producción, aumentar la eficacia en el lugar de trabajo y reducir los costes.

Explorar tecnología

Compare 730 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

Dúmper articulados de tres ejes 730

Dúmper articulados de tres ejes 730

Dúmper articulados de tres ejes 730

Dúmper articulados de tres ejes 730

Dúmper articulados de tres ejes 730

Dúmper articulados de tres ejes 730
Dúmper articulados de tres ejes 730
Dúmper articulados de tres ejes 730
Dúmper articulados de tres ejes 730
Dúmper articulados de tres ejes 730

Comprobar las ofertas actuales para  730

Ver más ofertas