| Ancho | 36 pulg 914 mm |
| Capacidad | 11.5 pie³ 325.6 L |
| Peso | 480.6 lb 218 kg |
| Grosor de la base de la cuchilla | 1 pulg 25 mm |
| Radio de la punta | 36.3 pulg 922 mm |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Especificaciones principales
Estos cucharones son una buena alternativa para suelos semirrocosos o cuando es necesario romper y retirar material duro del banco.
| Ancho | 36 pulg 914 mm |
| Capacidad | 11.5 pie³ 325.6 L |
| Peso | 480.6 lb 218 kg |
| Grosor de la base de la cuchilla | 1 pulg 25 mm |
| Radio de la punta | 36.3 pulg 922 mm |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha