305 mm (12"), con pasador

305 mm (12"), con pasador Cucharones de servicio pesado

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
12 pulg
305 mm
Capacidad
2.5 pie³
70.8 L
Peso
271.2 lb
123 kg

Características de un vistazo

Cat

Aplicación

Los cucharones de servicio pesado Cat® son una buena alternativa para suelos semirrocosos o cuando es necesario romper y retirar material duro del banco.
Cat

Forma del cucharón

La forma del cucharón mejorada permite que el material fluya más fácilmente. Las paredes laterales ahusadas del cucharón permiten descargar fácilmente el material pegajoso.
Cat

Diseño resistente

Los cucharones Cat están diseñados para ofrecer productividad y fiabilidad superiores, y una vida útil prolongada.

Especificaciones del producto para 305 mm (12"), con pasador

Ancho 12 pulg 305 mm
Capacidad 2.5 pie³ 70.8 L
Peso 271.2 lb 123 kg
Grosor de la base de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Radio de la punta 36.3 pulg 922 mm
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo 305 mm (12"), con pasador se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha