Toma en estudio

Cucharones de servicio pesado 610 mm (24"), con pasador

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
24 pulg
610 mm
Capacidad
7 pie³
198.2 L
Peso
390.2 lb
177 kg

Descripción general

Estos cucharones son una buena alternativa para suelos semirrocosos o cuando es necesario romper y retirar material duro del banco.

Especificaciones del producto para 610 mm (24"), con pasador

Ancho 24 pulg 610 mm
Capacidad 7 pie³ 198.2 L
Peso 390.2 lb 177 kg
Grosor de la base de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Radio de la punta 36.3 pulg 922 mm
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo 610 mm (24"), con pasador se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha