Toma en estudio

Sistemas de inclinación y rotación TRS4

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Clase de máquina
Miniexcavadora de 3-4 toneladas
Miniexcavadora de 3-4 toneladas
Peso
253.5 lb
115 kg
Opciones de interfaz: descendente
S40/S40
S40/S40

Descripción general

Los rotadores inclinablesCat® lo ayudan a maniobrar por obstáculos en el área de trabajo sin necesidad de reposicionar la máquina.

Especificaciones del producto para TRS4

Clase de máquina Miniexcavadora de 3-4 toneladas Miniexcavadora de 3-4 toneladas
Peso 253.5 lb 115 kg
Opciones de interfaz: descendente S40/S40 S40/S40
Altura total 27.6 pulg 702 mm
Longitud 17.7 pulg 449 mm
Ancho total 15.9 pulg 404 mm
Velocidad de rotación 7 segundos por 1 rotación completa 7 segundos por 1 rotación completa
Gama del ángulo de inclinación +/- 40° izquierda/derecha 40° izquierda/derecha
Ancho máximo del cucharón 39.4 pulg 1000 mm
Flujo hidráulico óptimo 17-25 L/min (4,5-6,7 gal EE.UU./min) 17-25 L/min (4,5-6,7 gal EE.UU./min)
Presión máxima de operación 3045.8 lb/pulg² 21000 kPa
Sistema hidráulico necesario Auxiliar 1 Auxiliar 1
Par de inclinación 4277.9 lb/pie 5800 N·m
Par de giro 1253.9 lb/pie 1700 N·m

Vea cómo TRS4 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  TRS4

Ver más ofertas