Toma en estudio

Sistemas de inclinación y rotación TRS8

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Clase de máquina
Miniexcavadora de 7-9 toneladas
Miniexcavadora de 7-9 toneladas
Peso
711.9 lb
322.9 kg
Opciones de interfaz: descendente
Con pasador/S-45
Con pasador/S-45

Descripción general

Los rotadores inclinablesCat® lo ayudan a maniobrar por obstáculos en el área de trabajo sin necesidad de reposicionar la máquina.

Especificaciones del producto para TRS8

Clase de máquina Miniexcavadora de 7-9 toneladas Miniexcavadora de 7-9 toneladas
Peso 711.9 lb 322.9 kg
Opciones de interfaz: descendente Con pasador/S-45 Con pasador/S-45
Altura total 37.7 pulg 957 mm
Longitud 26 pulg 660 mm
Ancho total 26.7 pulg 678 mm
Velocidad de rotación 7 segundos por 1 rotación completa 7 segundos por 1 rotación completa
Gama del ángulo de inclinación +/- 40° izquierda/derecha 40° izquierda/derecha
Ancho máximo del cucharón 59.1 pulg 1500 mm
Flujo hidráulico óptimo 45-75 L/min (12-20 gal EE.UU./min) 45-75 L/min (12-20 gal EE.UU./min)
Presión máxima de operación 3625.9 lb/pulg² 25000 kPa
Sistema hidráulico necesario Auxiliar 1 Auxiliar 1
Par de inclinación 19545.4 lb/pie 26500 N·m
Par de giro 2876.5 lb/pie 3900 N·m

Vea cómo TRS8 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  TRS8

Ver más ofertas