903

Cargadores de ruedas compactos 903

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia bruta máxima
48 hp
36 kW
Peso en orden de trabajo
9200 lb
4173 kg
Capacidades de cucharón
0,6-1,0m³ (0,8-1,3yd³)
0,6-1,0m³ (0,8-1,3yd³)

Descripción general

Configurado para el éxito

El modelo Cat® 903D es compacto, pero potente, y ofrece un alto rendimiento con una versatilidad inigualable. El nuevo Motor C1.7 proporciona un mejor rendimiento general. Características optativas, como el control de velocidad de desplazamiento y del motor, proporcionan un control personalizable cuando se utilizan herramientas hidromecánicas. Con una cabina ergonómica, una palanca universal multifuncional y un control de amortiguación optativo, el modelo 903 permite que el operador disfrute de la comodidad durante todo el día.

Especificaciones del producto para 903

Potencia bruta máxima 48 hp 36 kW
Modelo de motor Cat C1.7* Cat C1.7*
Potencia neta a 2.200 rpm: SAE J 1349:2011 45 hp 33.6 kW
Potencia neta a 2.200 rpm: ISO 9249:2007 45 hp 33.6 kW
Calibre 3.3 pulg 84 mm
Carrera 3.9 pulg 100 mm
Cilindrada 104 pulg² 1.7 L
Nota (1) La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante.
Nota *El motor cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. *El motor cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU.
Peso en orden de trabajo 9200 lb 4173 kg
Capacidades de cucharón 0,6-1,0m³ (0,8-1,3yd³) 0,6-1,0m³ (0,8-1,3yd³)
Capacidades del cucharón de uso general 0,6 m³ (0,8 yd³) 0,6 m³ (0,8 yd³)
Capacidades del cucharón: material liviano 1,0 m3 (1,3 yd3) 1,0 m3 (1,3 yd3)
Velocidad de desplazamiento 12.4 milla/h 20 km/h
Alivio principal 3336 lb/pulg² 230 bar
Tercer flujo auxiliar 14.1 gal EE.UU./min 53.5 L/min
Tiempo de ciclo hidráulico: levantamiento 4.5 s 4.5 s
Tiempo de ciclo hidráulico: descarga 0.7 s 0.7 s
Tiempo de ciclo hidráulico: bajada, flotación 2.3 s 2.3 s
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO3449:2005 nivel I ISO3449:2005 nivel I
Sistema de enfriamiento 3 gal (EE.UU.) 11 L
Tanque de combustible 11.4 gal (EE.UU.) 43 L
Sistema hidráulico 6.3 gal (EE.UU.) 24 L
Aceite del motor 1.6 gal (EE.UU.) 6 L
Altura de la cabina 8.25 pies 2510 mm
Espacio libre sobre el suelo 10 pulg 250 mm
Distancia entre ejes 6.42 pies 1950 mm
Longitud total: con cucharón* 15.4 pies 4693 mm
Alcance a altura máxima de descarga* 2.33 pies 705 mm
Profundidad de excavación 5 pulg 131 mm
Altura de descarga máxima* 7.75 pies 2355 mm
Altura sobre la carga 9.25 pies 2832 mm
Pasador de articulación a altura máxima 10.08 pies 3086 mm
Ángulo de salida: grados 30° 30°
Longitud total: con horquillas 16.83 pies 5129 mm
Alcance: a nivel del suelo 2.5 pies 765 mm
Alcance máximo 4.33 pies 1311 mm
Profundidad de la horquilla por encima del suelo 3 pulg 67 mm
Altura de la horquilla a alcance máximo 4.75 pies 1447 mm
Altura máxima de la horquilla 9.9 pies 3031 mm
Alcance de la horquilla a altura máxima 1.75 pies 543 mm
Radio de giro: sobre el cucharón* 12.75 pies 3891 mm
Radio de giro al interior del neumático** 6 pies 1834 mm
Ancho: sobre el cucharón* 5.83 pies 1790 mm
Indicador de presión de neumáticos 4.33 pies 1314 mm
Ancho de la máquina** 5.58 pies 1708 mm
Ángulo de articulación 40° 40°
Ángulo de dirección 80° 80°
Ángulo de descarga a altura máxima 40° 40°
Nota (1) *Varía con el tamaño del cucharón. *Varía con el tamaño del cucharón.
Nota (2) **Varían con el tamaño de los neumáticos. **Varían con el tamaño de los neumáticos.
Nota (3) Las dimensiones que se muestran se basan en una máquina configurada con cabina con aire acondicionado, acoplador rápido remoto, cucharón de uso general u horquillas de 1.067 mm (42''), operador de 75 kg (165 lb) y neumáticos 33 × 15.5-16.5, 12 PR, sin control de amortiguación y sin antefiltro. Las dimensiones que se muestran se basan en una máquina configurada con cabina con aire acondicionado, acoplador rápido remoto, cucharón de uso general u horquillas de 1.067 mm (42''), operador de 75 kg (165 lb) y neumáticos 33 × 15.5-16.5, 12 PR, sin control de amortiguación y sin antefiltro.
Altura de la cabina 8.25 pies 2510 mm
Espacio libre sobre el suelo 10 pulg 250 mm
Distancia entre ejes 6.42 pies 1950 mm
Longitud total: con cucharón* 16.03 pies 4894 mm
Alcance a altura máxima de descarga* 2.33 pies 715 mm
Profundidad de excavación 6 pulg 163 mm
Altura de descarga máxima* 8.16 pies 2496 mm
Altura sobre la carga 9.75 pies 2974 mm
Pasador de articulación a altura máxima 10.58 pies 3227 mm
Ángulo de salida: grados 30° 30°
Longitud total: con horquillas 17.25 pies 5263 mm
Alcance: a nivel del suelo 2.9 pies 900 mm
Alcance máximo 4.66 pies 1429 mm
Profundidad de la horquilla por encima del suelo 2 pulg 40 mm
Altura de la horquilla a alcance máximo 4.66 pies 1429 mm
Altura máxima de la horquilla 10.4 pies 3172 mm
Alcance de la horquilla a altura máxima 1.8 pies 552 mm
Radio de giro: sobre el cucharón* 13.4 pies 3977 mm
Radio de giro al interior del neumático** 6 pies 1834 mm
Ancho: sobre el cucharón* 5.83 pies 1790 mm
Indicador de presión de neumáticos 4.33 pies 1314 mm
Ancho de la máquina** 5.58 pies 1708 mm
Ángulo de articulación 40° 40°
Ángulo de dirección 80° 80°
Ángulo de descarga a altura máxima 40° 40°
Nota (1) *Varía con el tamaño del cucharón. *Varía con el tamaño del cucharón.
Nota (2) **Varían con el tamaño de los neumáticos. **Varían con el tamaño de los neumáticos.
Nota (3) Las dimensiones que se muestran se basan en una máquina configurada con cabina con aire acondicionado, acoplador rápido remoto, cucharón de uso general u horquillas de 1.067 mm (42''), operador de 75 kg (165 lb) y neumáticos 33 × 15.5-16.5, 12 PR, sin control de amortiguación y sin antefiltro. Las dimensiones que se muestran se basan en una máquina configurada con cabina con aire acondicionado, acoplador rápido remoto, cucharón de uso general u horquillas de 1.067 mm (42''), operador de 75 kg (165 lb) y neumáticos 33 × 15.5-16.5, 12 PR, sin control de amortiguación y sin antefiltro.
Tamaño del neumático 33 × 15.5-16.5, 12 PR 33 × 15.5-16.5, 12 PR
Capacidad nominal del cucharón 0.8 yd³ 0.6 m³
Fuerza de desprendimiento 6294 lbf 28 kN
Peso en orden de trabajo 9200 lb 4173 kg
Carga nominal de operación a giro pleno: cucharón*** 2756 lb 1251 kg
Carga límite de equilibrio recto: cucharón*** 6415 lb 2910 kg
Carga límite de equilibrio estático a giro pleno, cucharón (ISO 14397-1*)*** 5516 lb 2502 kg
Carga límite de equilibrio estático a giro pleno: cucharón (neumático rígido**)*** 5626 lb 2552 kg
Inclinación hacia atrás: posición de transporte 51° 51°
Carga nominal de operación a giro pleno: horquillas (EN474-3:2006, suelo firme y horizontal, 500 mm [20"] del centro de carga) (80% FTSTL)*** 3393 lb 1539 kg
Carga nominal de operación a giro pleno: horquillas (EN 474-3:2006, terreno irregular, 500 mm [20"] del centro de carga) (60% FTSTL)*** 2544 lb 1154 kg
Nota (1) *Cumple plenamente con la norma ISO 14397-1 (2007), secciones 1 a 6, que requiere la verificación del 2% entre los cálculos y las pruebas. *Cumple plenamente con la norma ISO 14397-1 (2007), secciones 1 a 6, que requiere la verificación del 2% entre los cálculos y las pruebas.
Nota (2) **Cumple con la norma ISO 14397-1 (2007), secciones 1 a 5. **Cumple con la norma ISO 14397-1 (2007), secciones 1 a 5.
Nota (3) ***Acoplador rápido manual, capó del antefiltro. ***Acoplador rápido manual, capó del antefiltro.
Nota (4) Las especificaciones de operación que se muestran se basan en la máquina equipada con cabina cerrada ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos) con aire acondicionado, acoplador rápido remoto, operador de 75kg (165lb) y cucharón de uso general (GP, general purpose), sin control de amortiguación y sin antefiltro a menos que se especifique lo contrario. Las especificaciones de operación que se muestran se basan en la máquina equipada con cabina cerrada ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos) con aire acondicionado, acoplador rápido remoto, operador de 75kg (165lb) y cucharón de uso general (GP, general purpose), sin control de amortiguación y sin antefiltro a menos que se especifique lo contrario.
Tamaño del neumático 33 × 15.5-16.5, 12 PR 33 × 15.5-16.5, 12 PR
Capacidad nominal del cucharón 0.8 yd³ 0.6 m³
Fuerza de desprendimiento 6519 lbf 29 kN
Peso en orden de trabajo 9231 lb 4187 kg
Carga nominal de operación a giro pleno: cucharón*** 2553 lb 1158 kg
Carga límite de equilibrio recto: cucharón*** 5975 lb 2710 kg
Carga límite de equilibrio estático a giro pleno, cucharón (ISO 14397-1*)*** 5108 lb 2317 kg
Carga límite de equilibrio estático a giro pleno: cucharón (neumático rígido**)*** 5238 lb 2376 kg
Inclinación hacia atrás: posición de transporte 51° 51°
Carga nominal de operación a giro pleno: horquillas (EN474-3:2006, suelo firme y horizontal, 500 mm [20"] del centro de carga) (80% FTSTL)*** 3175 lb 1440 kg
Carga nominal de operación a giro pleno: horquillas (EN 474-3:2006, terreno irregular, 500 mm [20"] del centro de carga) (60% FTSTL)*** 2381 lb 1080 kg
Nota (1) *Cumple plenamente con la norma ISO 14397-1 (2007), secciones 1 a 6, que requiere la verificación del 2% entre los cálculos y las pruebas. *Cumple plenamente con la norma ISO 14397-1 (2007), secciones 1 a 6, que requiere la verificación del 2% entre los cálculos y las pruebas.
Nota (2) **Cumple con la norma ISO 14397-1 (2007), secciones 1 a 5. **Cumple con la norma ISO 14397-1 (2007), secciones 1 a 5.
Nota (3) ***Acoplador rápido manual, capó del antefiltro. ***Acoplador rápido manual, capó del antefiltro.
Nota (4) Las especificaciones de operación que se muestran se basan en la máquina equipada con cabina cerrada ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos) con aire acondicionado, acoplador rápido remoto, operador de 75kg (165lb) y cucharón de uso general (GP, general purpose), sin control de amortiguación y sin antefiltro a menos que se especifique lo contrario. Las especificaciones de operación que se muestran se basan en la máquina equipada con cabina cerrada ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos) con aire acondicionado, acoplador rápido remoto, operador de 75kg (165lb) y cucharón de uso general (GP, general purpose), sin control de amortiguación y sin antefiltro a menos que se especifique lo contrario.
Tipo de cucharón De uso general De uso general
Capacidad nominal 0.8 yd³ 0.6 m³
Altura de descarga 93 pulg 2355 mm
Densidad máxima de material 3169 lb/yd³ 1880 kg/m³
Ancho del cucharón 70 pulg 1790 mm
Nota Según ISO 7546:1983 y las cargas nominales de operación a giro pleno y con varillaje estándar. Según ISO 7546:1983 y las cargas nominales de operación a giro pleno y con varillaje estándar.
Tipo de cucharón Material liviano Material liviano
Capacidad nominal 1.3 yd³ 1 m³
Altura de descarga 88 pulg 2225 mm
Densidad máxima de material 1989 lb/yd³ 1180 kg/m³
Ancho del cucharón 74 pulg 1880 mm
Nota Según ISO 7546:1983 y las cargas nominales de operación a giro pleno y con varillaje estándar. Según ISO 7546:1983 y las cargas nominales de operación a giro pleno y con varillaje estándar.
Sonido interior 80.8dB(A) 80.8dB(A)
Ruido exterior 99.8dB(A) 99.8dB(A)
Facilidad de reciclaje 95% 95%

903 Equipos estándar

TREN DE FUERZA

  • Filtro de aire de dos etapas con indicador visual
  • Motor Cat C7:
    – Cumple las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU.
  • Respiradero de circuito cerrado
  • Bujías de arranque en frío
  • Bomba de cebado de combustible eléctrica
  • Drenaje ecológico, aceite del motor
  • Refrigerante de larga duración que protege hasta -37°C (-34°F)
  • Ejes de servicio pesado montados sobre bastidor con reducción planetaria exterior
  • Eje motriz y juntas universales libres de mantenimiento, sellados de por vida
  • Transmisión, 20km/h (12,4mph)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Arranque eléctrico directo de 12voltios
  • Alternador, 70A
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Tablero de fusibles montado en la cabina
  • Interruptor de llave de encendido para arranque/parada
  • Batería de servicio pesado de 650CCA, sellada de por vida y sin necesidad de mantenimiento

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Posavasos
  • Horómetro de servicio digital
  • Medidor de temperatura del refrigerante del motor
  • Indicador de nivel de combustible
  • Alfombrilla fácil de limpiar de servicio pesado
  • Indicadores del sistema de advertencias para el operador:
    - Monitor de DPF
    - Freno de estacionamiento aplicado
    - Temperatura del aceite hidráulico
    - Presión del aceite de motor
    - Presión del freno de servicio
    - Derivación del filtro hidráulico
  • Asiento:
    - Estático y de vinilo, con un cinturón de seguridad retráctil de 51mm (2'')
  • Dos espejos exteriores: plegables

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR

  • Sistema hidráulico auxiliar con tercera válvula y tope de flujo continuo, flujo estándar
  • Recinto del motor: con traba
  • Faros delanteros protegidos
  • Tuberías hidráulicas auxiliares con desconexiones rápidas
  • Mirilla del nivel de aceite hidráulico
  • Tirante de seguridad del brazo de levantamiento
  • Función de posición libre del brazo del cargador
  • Tapa del tubo de llenado de combustible con cerradura
  • Acoplador rápido manual, compatible con minicargador
  • Freno de estacionamiento (freno secundario)
  • Product Link™, PL243
  • Filtro de combustible o separador de agua de desconexión rápida
  • Luz de retroceso
  • Indicadores direccionales de autocancelación
  • Herramienta de retorno a excavación
  • Varillaje de barra en Z

903 Equipos opcionales

EQUIPO OPTATIVO

  • Aire acondicionado/calentador
  • Alternador de 90 A para aire acondicionado
  • El anticongelante/refrigerante de larga duración protege hasta -50°C (-58°F)
  • Listo para instalación de baliza
  • Cabina:
    - Abierta
    - Cerrada
  • Traba del diferencial, ejes delantero y trasero
  • Acoplador rápido hidráulico, compatible con minicargador
  • Antefiltro de aire del motor
  • Calentador del bloque de motor de 120V (instalado por el distribuidor)
  • Control de velocidad del motor (traba del acelerador)
  • Guardabarros:
    - Solo traseros
    - Delanteros y traseros
  • Control de velocidad de desplazamiento (control de movimiento ultralento)
  • Varillaje:
    - Levantamiento estándar
    - Levantamiento alto
  • Rejilla contra residuos del radiador
  • Listo para la instalación de radio o radio AM/FM
  • Control de amortiguación
  • Asientos:
    - Vinilo con suspensión mecánica y cinturón de seguridad de 51mm (2'’)
    - Vinilo con suspensión mecánica y cinturón de seguridad de 75 mm (3'’)
    - Tela con suspensión mecánica y cinturón de seguridad de 51mm (2'')
    - Tela con suspensión mecánica y cinturón de seguridad de 75 mm (3'')
  • Neumáticos:
    - 12-16.5 10PR
    - Flotation 33-15.5 × 16.5
    - Flexport™ 33 × 6 × 11
  • Luces de trabajo delanteras y traseras:
    - Halógenas
    - LED
  • Mazo de cables eléctrico de la herramienta

HERRAMIENTAS

  • Para conocer todas las opciones de herramientas, consulte a su distribuidor Cat.

Vea cómo 903 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  903

Ver más ofertas