BP25, 12 V ou 24 V

Balayeuses-ramasseuses BP25, 12 V ou 24 V

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur hors tout
106.3 in
2700 mm
Largeur de balayage
98.4 in
2500 mm
Diamètre du balai
27.6 in
700 mm

Vue d'ensemble

Les balayeuses-ramasseuses Cat® assurent le ramassage des saletés et débris sur toute une série de surfaces.

Spécifications produit pour BP25, 12 V ou 24 V

Largeur hors tout 106.3 in 2700 mm
Largeur de balayage 98.4 in 2500 mm
Diamètre du balai 27.6 in 700 mm
Débit hydraulique requis 3e vanne 3e vanne
Hauteur 51.2 in 1300 mm
Longueur 72 in 1830 mm
Poids 1433 lb 650 kg
Débit hydraulique optimal 40-150 l/min (11-40 US gpm) 40-150 l/min (11-40 US gpm)
Pression hydraulique optimale 150-260 bar (2176-3771 psi) 150-260 bar (2176-3771 psi)
Cylindrée du moteur 11.9 in³/tr 195 cm³/tr
Vitesse du balai au débit maximal 385 TR/MIN 385 TR/MIN
Capacité de la trémie 0.9 yd³ 0.66 m³
Tension 12 V et 24 V 12 V et 24 V
Mode de transmission Entraînement direct Entraînement direct
Type d'interface Assemblage du crochet requis Assemblage du crochet requis

Découvrez comment BP25, 12 V ou 24 V soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  BP25, 12 V ou 24 V

Afficher davantage d'offres