7,4 m3 (9,7 yd3) pour le modèle R2900 XE

godet de vidage 7,4 m3 (9,7 yd3) pour le modèle R2900 XE 7.4m3 (9.7 yds3) for R2900 XE

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Numéro de pièce de l’assemblage du godet
506-8521
506-8521
Modèle de machine
R2900 XE
R2900 XE
Système d'outil d'attaque du sol (GET)
Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock
Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Conception de godet optimisée et matériaux résistants

        
  • Les godets de chargeuse souterraine Cat présentent la résistance et la robustesse caractéristiques de tous les produits Cat.
  •     
  • Les matériaux, la conception et la fabrication du godet sont spécialement adaptés à l'environnement souterrain exigeant et aux matériaux abrasifs à déplacer.
  •     
  • La conception du godet avec de plus grandes épaisseurs confère à l'ensemble godet une résistance et une rigidité supérieures, ce qui facilite la pose et la dépose de la lame.
  •     
  • Un matériau de qualité supérieure est utilisé pour les composants de l'ensemble godet.

Plus longue durée de vie et intervalles d'entretien réduits

  • Le godet Cat permet un plus grand nombre de cycles de remplacement de lame avant que l'ensemble godet ne doive faire l'objet de réparations majeures. La plus longue durée de vie utile permet d'optimiser les économies et la productivité.
  • La conception du godet prend également en considération le poids du godet afin d'obtenir un godet plus résistant et un poids équilibré pour un rendement global accru de la machine.
  • Les GET Cat offrent également de grands avantages concurrentiels.

Plusieurs options d'outils d'attaque du sol

        
  • Les godets bénéficient d'une conception modulaire et peuvent être assemblés plus rapidement.
  •     
  • Nombreux GET et équipements Cat disponibles avec ce godet. Plusieurs options de lame (demi-flèche à boulonner [BOHA], modulaire à souder [MWO], Durilock) et segments de carénage, permettant des immobilisations réduites et des réparations plus rapides. La rehausse réduit le déversement par-dessus l'arrière du godet et diminue ainsi le risque d'endommagement de la flèche/du bras de manutention et des composants.
  •     
  • Caterpillar propose le godet et une suite complète d'options de GET. Caterpillar et nos concessionnaires Cat proposent un point unique d'approvisionnement, ce qui permet de réduire le nombre de comptes.

Godets Cat parfaitement adaptés aux chargeuses Cat

  • Les godets de marque Cat sont construits dans la même usine que nos machines et sont soumis aux mêmes contrôles rigoureux de qualité.
  • Sont les mieux adaptés à l'équilibre des machines Cat, contribuent à un meilleur rendement de la machine (pénétration, chargement) et permettent une force d'arrachage élevée.
  • Nombreuses offres afin de répondre à votre application minière unique.
  • Le godet Cat est pris en charge par le réseau mondial de concessionnaires Cat.

Spécifications produit pour 7,4 m3 (9,7 yd3) pour le modèle R2900 XE

Numéro de pièce de l’assemblage du godet 506-8521 506-8521
Modèle de machine R2900 XE R2900 XE
Système d'outil d'attaque du sol (GET) Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock
Capacité du godet 9.7 yd³ 7.4 m³
Largeur de godet avec lame de coupe incluse, sans outil d'attaque du sol 120 in 3054 mm
Poids - Godet avec base 10080 lb 4572 kg
Poids - Godet avec GET MWO 17593 lb 7980 kg
Poids - Godet avec GET BOHA 17943 lb 8139 kg
Poids - Godet avec GET D50S Durilock 18554 lb 8416 kg

Découvrez comment 7,4 m3 (9,7 yd3) pour le modèle R2900 XE soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

MRG 05

MRG 05

Découvrez les offres disponibles pour  7,4 m3 (9,7 yd3) pour le modèle R2900 XE

Afficher davantage d'offres