9,8 m3 (12,8 yd3) pour le modèle R2900 XE

godet de vidage 9,8 m3 (12,8 yd3) pour le modèle R2900 XE 9.8m3 (12.8 yds3) for R2900 XE

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Numéro de pièce de l’assemblage du godet
506-8524
506-8524
Modèle de machine
R2900 XE
R2900 XE
Système d'outil d'attaque du sol (GET)
Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock
Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock

Vue d'ensemble

L'OUTIL ADAPTÉ À CHAQUE TÂCHE

Les godets de chargeuse souterraine Cat présentent la résistance et la robustesse caractéristiques de tous les produits Cat. Ils sont conçus pour une capacité dechargement et une fiabilité structurelle optimales afin de vous aider à réduire votre coût par tonne.

Avantages

Conception de godet optimisée

La conception agressive des godets Cat offre une productivité sans égale dans les applications les plus difficiles.

Plus longue durée de vie

Les matériaux, la conception et la fabrication du godet sont spécialement adaptés à l'environnement souterrain exigeant et aux matériaux abrasifs
à déplacer.

Nombreux outils d'attaque du sol Cat disponibles

De nombreux outils d'attaque du sol et équipements Cat sont disponibles avec ce godet.

Spécifications produit pour 9,8 m3 (12,8 yd3) pour le modèle R2900 XE

Numéro de pièce de l’assemblage du godet 506-8524 506-8524
Modèle de machine R2900 XE R2900 XE
Système d'outil d'attaque du sol (GET) Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock
Capacité du godet 12.8 yd³ 9.8 m³
Largeur de godet avec lame de coupe incluse, sans outil d'attaque du sol 136 in 3454 mm
Poids - Godet avec base 11526 lb 5228 kg
Poids - Godet avec GET MWO 18916 lb 8580 kg
Poids - Godet avec GET BOHA 19346 lb 8775 kg
Poids - Godet avec GET D50S Durilock 19703 lb 8937 kg

Découvrez comment 9,8 m3 (12,8 yd3) pour le modèle R2900 XE soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

MRG 05

MRG 05

Découvrez les offres disponibles pour  9,8 m3 (12,8 yd3) pour le modèle R2900 XE

Afficher davantage d'offres