8,0 m3 (10,5 yds3) pour le modèle R1700

godet de vidage 8,0 m3 (10,5 yds3) pour le modèle R1700 8.0m3 (10.5 yds3) for R1700

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Numéro de pièce de l'assemblage du godet
549-5378
549-5378
Modèle de machine
R1700
R1700
Système d'outil d'attaque du sol (GET)
Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock
Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock

Vue d'ensemble

L'OUTIL ADAPTÉ À CHAQUE TÂCHE

Les godets de chargeuse souterraine Cat® présentent la résistance et la robustesse caractéristiques de tous les produits Cat. Ils sont conçus pour une capacité de chargement et une fiabilité structurelle optimales afin de vous aider à réduire votre coût par tonne.

Avantages

Conception de godet optimisée

La conception agressive des godets Cat offre une productivité sans égale dans les applications les plus difficiles.

Plus longue durée de vie

Les matériaux, la conception et la fabrication du godet sont spécialement adaptés à l'environnement souterrain exigeant et aux matériaux abrasifs
à déplacer.

Nombreux outils d'attaque du sol Cat disponibles

De nombreux outils d'attaque du sol et équipements Cat sont disponibles avec ce godet.

Spécifications produit pour 8,0 m3 (10,5 yds3) pour le modèle R1700

Numéro de pièce de l'assemblage du godet 549-5378 549-5378
Modèle de machine R1700 R1700
Système d'outil d'attaque du sol (GET) Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock
Capacité du godet 10.5 yd³ 8 m³
Largeur de godet avec lame de coupe incluse, sans outil d'attaque du sol 132 in 3354 mm
Poids - Godet avec base 9367 lb 4249 kg
Poids - Godet avec GET MWO 14473 lb 6565 kg
Poids - Godet avec GET BOHA 14806 lb 6716 kg
Poids - Godet avec GET D50S Durilock 15133 lb 6864 kg

Découvrez comment 8,0 m3 (10,5 yds3) pour le modèle R1700 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet de vidage Cat

R1700H Cat avec godet de vidage

Cat R1700 Cat avec godet de vidage 2

Godet de vidage Cat
R1700H Cat avec godet de vidage
Cat R1700 Cat avec godet de vidage 2

Découvrez les offres disponibles pour  8,0 m3 (10,5 yds3) pour le modèle R1700

Afficher davantage d'offres