Vue d'ensemble
Travaille plus dur. Dure plus longtemps.
La pelle hydraulique pour applications minières 6060 Cat® est la pelle chargeuse hydraulique la plus populaire du secteur dans sa catégorie de taille. Et pour une bonne raison. Avec sa charge utile nominale de 61 tonnes (67 tonnes US), la 6060 Cat est la première pelle de l'industrie minière fabriquée sur mesure pour les mines utilisant des tombereaux de transport de 240 tonnes (218 tonnes US), ce qui offre une solution efficace pour répondre aux besoins de capacité de production de ces environnements. La 6060 demeure d'aujourd'hui la pelle idéale pour ces applications, avec des améliorations en termes de longue durée de vie et de fiabilité pour offrir la disponibilité que vous attendez. Et son puissant moteur et son circuit hydraulique efficace permettent des vitesses de travail plus élevées pour des temps de cycle rapides. Cela se traduit par une plus grande productivité et une réduction des couts d'exploitation généraux.