6030

Pelles minières hydrauliques 6030

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance moteur - SAEJ1995
1,649 HP
1230 kW
Charge utile du godet
33 ton (US)
30 t
Poids en ordre de marche
324 ton (US)
294 t

Vue d'ensemble

La productivité attendue. La fiabilité exigée.

La pelle chargeuse hydraulique pour applications minières 6030 Cat® est détenue par davantage de clients qu'aucun autre produit de la gamme Cat — et pour une bonne raison. Elle fournit la puissance moteur la plus élevée de sa catégorie, ainsi que la mobilité et la flexibilité dont vous avez besoin avec une machine de 300 tonnes, afin d'offrir la productivité que vous attendez, et la fiabilité que vous exigez.

La 6030 offre une capacité de godet standard de 17 m3 (22,2 yd3) en configuration pelleteuse, et de 16,5 m3 (21,5 yd3) en configuration de pelle rétro avec le système Cat TriPower™ unique. La 6030 est idéale pour charger les tombereaux miniers 777 à 793 Cat.

Mais nous cherchons toujours des moyens d'améliorer la 6030. Seule pelle de sa catégorie à être proposée avec deux moteurs, elle est disponible avec un moteur Tier 4 Final qui élimine le recours au liquide d'échappement diesel (DEF), ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts d'entretien.

Avantages

Plus puissante et plus productive que la concurrence

Avec une puissance supérieure de 18 %, une force de pénétration supérieure de 24 % et une force de cavage supérieure de 17 %

Ensembles de flexibles 100 % Cat

Qui offre une résistance à l'abrasion 20 fois supérieure et une longue durée de vie multipliée par 2

Plus durable

Grâce aux moteurs C27 Cat sûrs et efficaces avec post-traitement non DEF

Spécifications produit pour 6030

Puissance moteur - SAEJ1995 1,649 HP 1230 kW
Charge utile du godet 33 ton (US) 30 t
Poids en ordre de marche 324 ton (US) 294 t
Nota Les spécifications indiquées ci-dessus s'appliquent à la configuration en pelle butte soumise à des normes très strictes. Une configuration pelle rétro ou sans équipement avant est également disponible pour toutes les régions. Les spécifications indiquées ci-dessus s'appliquent à la configuration en pelle butte soumise à des normes très strictes. Une configuration pelle rétro ou sans équipement avant est également disponible pour toutes les régions.
Puissance brute - SAE J1995 1,649 HP 1230 kW
Puissance nette – ISO 9249 1,625 HP 1212 kW
Puissance nette - SAE J1349 1,541 HP 1149 kW
Émissions Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions. Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions.
Puissance brute - SAE J1995 1,531 HP 1142 kW
Puissance nette - SAE J1349 1,425 HP 1063 kW
Puissance nette – ISO 9249 1,511 HP 1127 kW
Émissions Conforme aux normes chinoises sur les émissions Stage III pour les moteurs non routiers (équivalentes aux normes Tier 2 de l'EPA pour les États-Unis) Conforme aux normes chinoises sur les émissions Stage III pour les moteurs non routiers (équivalentes aux normes Tier 2 de l'EPA pour les États-Unis)
Nombre de cylindres - Par moteur 12 12
Alésage 5.42 in 137.7 mm
Course 6 in 152.4 mm
Cylindrée 1,648 in³ 27 l
Aspiration Turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air Turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air
Composants (1) Ventilateur de radiateur à entraînement hydraulique et à commande électronique de vitesse Ventilateur de radiateur à entraînement hydraulique et à commande électronique de vitesse
Composants (2) Gestion moteur par un microprocesseur Gestion moteur par un microprocesseur
Composants (3) Filtres à air hautes performances Filtres à air hautes performances
Composants (4) Filtre à carburant bi-étagé, séparateur d'eau inclus Filtre à carburant bi-étagé, séparateur d'eau inclus
Composants (5) Séparateur d'eau haute capacité supplémentaire Séparateur d'eau haute capacité supplémentaire
Émissions Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions. Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions.
Contenance du réservoir de carburant 1,342 gal (US) 5080 l
Puissance brute nominale totale - SAEJ1995 1209kW 1800 min-1 (1620ch 1800min-1) 1209kW 1800 min-1 (1620ch 1800min-1)
Marque/modèle 2 x C27 Cat 2 x C27 Cat
Puissance nette nominale totale - SAEJ1349 1192kW 1800 min-1 (1597ch 1800 min-1) 1192kW 1800 min-1 (1597ch 1800 min-1)
Alternateurs 2 x 150A 2 x 150A
Puissance nette nominale totale - ISO3046/1 1194kW 1800 min-1 (1600ch 1800 min-1) 1194kW 1800 min-1 (1600ch 1800 min-1)
Altitude maximale - sans détarage - à 25°C (77°F) au-dessus du niveau de la mer 1640 ft 500 m
Tension du circuit 24 V 24 V
Batteries - Montage en série/parallèle 4 x 210 Ah, 12 V chacun ; 420 Ah, 24 V au total 4 x 210 Ah, 12 V chacun ; 420 Ah, 24 V au total
Composants (1) Relais d'isolation de la batterie Relais d'isolation de la batterie
Composants (2) Interrupteurs d'arrêt d'urgence accessibles depuis le sol et le module moteur Interrupteurs d'arrêt d'urgence accessibles depuis le sol et le module moteur
Composants (3) 14projecteurs de travail à diode ultra-puissants 14projecteurs de travail à diode ultra-puissants
Composants (4) 11 témoins d'entretien DEL 11 témoins d'entretien DEL
Batteries 4batteries sans entretien 4batteries sans entretien
6030 FS - Patins de chaîne standard 3.25 ft 1000 mm
6030 FS- Poids en ordre de marche 657,640 lb 298300 kg
6030 FS - Pression au sol 32.2 psi 22.2 N/cm²
6030 - Patins de chaîne standard 3.25 ft 1000 mm
6030 - Poids en ordre de marche 660,060 lb 299400 kg
6030 - Pression au sol 32.3 psi 22.3 N/cm²
Nota Patins de chaîne supplémentaires disponibles sur demande. Les poids en ordre de marche comprennent : la machine de base, l'équipement avant, les patins de chaîne standard, les godets roche standard, le plein de carburant et de lubrifiants. Patins de chaîne supplémentaires disponibles sur demande. Les poids en ordre de marche comprennent : la machine de base, l'équipement avant, les patins de chaîne standard, les godets roche standard, le plein de carburant et de lubrifiants.
Capacité du réservoir hydraulique - Approximative 707 gal (US) 2675 l
Volume total d'huile hydraulique - Approximatif 925 gal (US) 3500 l
Pompes principales 4 x pompes à plateau pilote variables 4 x pompes à plateau pilote variables
Pompes principales - Débit d'huile maximal - Version diesel 4 × 552 L/min (4 × 146 US gal/min) 4 × 552 L/min (4 × 146 US gal/min)
Pression maximale - Équipement 4495 psi 310 bar
Pression maximale : translation 5220 psi 360 bar
Pompes d'orientation 2 × pompes doubles à plateau pilote réversibles 2 × pompes doubles à plateau pilote réversibles
Pompes d'orientation - Débit d'huile maximal - Version diesel 4 x 197 L/min (4 x 52 US gal/min) 4 x 197 L/min (4 x 52 US gal/min)
Pression maximale - Pompes d'orientation 5,076 psi 350 bar
Pompes principales - Débit d'huile maximal - Version CA 4 × 543 L/min (4 × 143 US gal/min) 4 × 543 L/min (4 × 143 US gal/min)
Débit d'huile des pompes de refroidissement - Version diesel 2 × 467 L/min (2 × 123 US gal/min) 2 × 467 L/min (2 × 123 US gal/min)
Diamètre - Ventilateur 48 in 1220 mm
Diamètre - Ventilateur 2 × 1220mm 2 × 1220mm
Réducteur d'orientation Deux transmissions à trains planétaires compactes avec moteurs à pistons axiaux Deux transmissions à trains planétaires compactes avec moteurs à pistons axiaux
Freins de stationnement Frein multidisque humide, à ressort/à détente hydraulique Frein multidisque humide, à ressort/à détente hydraulique
Vitesse d'orientation maximale - Version diesel 4.6 tr/min 4.6 tr/min
Couronne de tourelle Roulement à rouleaux à trois cages avec engrenage interne étanche Roulement à rouleaux à trois cages avec engrenage interne étanche
Vitesse d'orientation maximale - Version CA 5 tr/min 5 tr/min
Vitesse de translation - 1er étage - Maximum 0.87 mile/h 1.4 km/h
Vitesse de translation - 2e étage - Maximum 1.68 mile/h 2.7 km/h
Force de traction maximale 360,144 ft·lbf 1602 kN
Performances en côte - Entraînements de translation - Approximatives 47 % 47 %
Patins de chaîne - Par côté 44 44
Galets inférieurs - Par côté 7 7
Rouleaux de support - Par côté 2 plus un patin entre les deux 2 plus un patin entre les deux
Entraînements de translation - Par côté Une transmission à trains planétaires avec deux moteurs à pistons axiaux bi-étagés Une transmission à trains planétaires avec deux moteurs à pistons axiaux bi-étagés
Freins de stationnement Frein multidisques humide, à ressort/à détente hydraulique Frein multidisques humide, à ressort/à détente hydraulique
Composants (1) Toutes les surfaces de roulement des roues d'entraînement, des roues folles, des rouleaux et des maillons/patins, ainsi que les surfaces de contact des dents des roues d'entraînement, des maillons/patins, sont renforcées. Toutes les surfaces de roulement des roues d'entraînement, des roues folles, des rouleaux et des maillons/patins, ainsi que les surfaces de contact des dents des roues d'entraînement, des maillons/patins, sont renforcées.
Composants (2) Combinaison de patins/maillons à double arête en fonte avec manchons raccordés au moyen de tiges flottantes pleines renforcées Combinaison de patins/maillons à double arête en fonte avec manchons raccordés au moyen de tiges flottantes pleines renforcées
Composants (3) Système de tension de la chaîne autoréglable et entièrement hydraulique avec accumulateur à membrane Système de tension de la chaîne autoréglable et entièrement hydraulique avec accumulateur à membrane
Composants (4) Soupape de ralentisseur hydraulique automatique permettant d'éviter tout surrégime en descente Soupape de ralentisseur hydraulique automatique permettant d'éviter tout surrégime en descente
Composants (5) Avertisseur sonore de translation Avertisseur sonore de translation
Hauteur du regard - Approximative 21.33 ft 6.5 m
Dimensions internes de la cabine - Longueur 7.22 ft 2200 mm
Dimensions internes de la cabine - Largeur 5.25 ft 1600 mm
Dimensions internes de la cabine - Hauteur 7.05 ft 2150 mm
Composants (1) Système de chauffage, ventilation et climatisation monté sous le pavillon Système de chauffage, ventilation et climatisation monté sous le pavillon
Composants (2) Pare-soleil externes au niveau des vitres latérales et arrière Pare-soleil externes au niveau des vitres latérales et arrière
Composants (3) Tableau de bord robuste doté d'un grand écran BCS couleur équipé de la technologie transflective Tableau de bord robuste doté d'un grand écran BCS couleur équipé de la technologie transflective
Composants (4) Surveillance électronique Board Control System (BCS) et système d'enregistrement des données pour les paramètres vitaux et les données d'entretien des moteurs, du circuit hydraulique et du circuit de graissage Surveillance électronique Board Control System (BCS) et système d'enregistrement des données pour les paramètres vitaux et les données d'entretien des moteurs, du circuit hydraulique et du circuit de graissage
Composants (5) Escalier d'accès à 45 ° à commande hydraulique Escalier d'accès à 45 ° à commande hydraulique
Composants (6) Échelle d'évacuation d'urgence avec cage d'échelle Échelle d'évacuation d'urgence avec cage d'échelle
Composants (7) Contacteur de coussin de siège permettant de neutraliser automatiquement les commandes hydrauliques lorsque le conducteur quitte le siège Contacteur de coussin de siège permettant de neutraliser automatiquement les commandes hydrauliques lorsque le conducteur quitte le siège
Composants (8) Siège confort à assise pneumatique multi-ajustable doté d'un soutien lombaire, d'un chauffage, d'une ceinture de sécurité, d'un appuie-tête et d'accoudoirs Siège confort à assise pneumatique multi-ajustable doté d'un soutien lombaire, d'un chauffage, d'une ceinture de sécurité, d'un appuie-tête et d'accoudoirs
Composants (9) Volets mécaniques à chaque fenêtre Volets mécaniques à chaque fenêtre
Composants (10) Pare-brise avec essuie-glace/lave-glace intermittent Pare-brise avec essuie-glace/lave-glace intermittent
Composants (11) Verre de sécurité sur toutes les vitres, pare-brise blindé et vitre latérale coulissante Verre de sécurité sur toutes les vitres, pare-brise blindé et vitre latérale coulissante
Composants (12) Protection du conducteur (ISO 10262:1998 niveau II) Protection du conducteur (ISO 10262:1998 niveau II)
Composants (13) Commandes par manipulateur intégrées aux consoles de siège réglables indépendamment Commandes par manipulateur intégrées aux consoles de siège réglables indépendamment
Composants (14) Siège auxiliaire rabattable avec ceinture de sécurité Siège auxiliaire rabattable avec ceinture de sécurité
Capacité - Conteneur de graisse 119 gal (US) 450 l
Type (1) Système à double circuit avec pompe extra-robuste à entraînement hydraulique et commande de relais de minuterie électronique pour régler les périodes de pause/graissage Système à double circuit avec pompe extra-robuste à entraînement hydraulique et commande de relais de minuterie électronique pour régler les périodes de pause/graissage
Type (2) Le roulement à rouleaux de tourelle avec engrenage interne, ainsi que tous les points de pivotement des équipements, du godet et des vérins, sont connectés au dispositif de graissage. Le roulement à rouleaux de tourelle avec engrenage interne, ainsi que tous les points de pivotement des équipements, du godet et des vérins, sont connectés au dispositif de graissage.
Type (3) Pignon lubrifié pour le graissage de l'engrenage interne de la couronne de tourelle Pignon lubrifié pour le graissage de l'engrenage interne de la couronne de tourelle
Type (4) Les pannes du système sont indiquées par le Board Control System. Les pannes du système sont indiquées par le Board Control System.
Type (5) Filtres à graisse entre le poste de service et le conteneur, ainsi qu'immédiatement derrière la pompe à graisse Filtres à graisse entre le poste de service et le conteneur, ainsi qu'immédiatement derrière la pompe à graisse
Capacité du godet- pelle butte (à refus2:1) 21.6 yd³ 16.5 m³
Capacité du godet - Pelle rétro (à refus1:1) 22.2 yd³ 17 m³
Force de pénétration maximale 291,700 ft·lbf 1298 kN
Force de cavage maximale 212,150 ft·lbf 944 kN
Force d'arrachage maximale 214,390 lb 954 kN
Équipement de pelle rétro doté d'une cinématique TriPower unique garantissant les caractéristiques principales suivantes: (1) Limitation automatique du renversement pour éviter les pertes de matériau et assistance cinématique pour les forces hydrauliques Limitation automatique du renversement pour éviter les pertes de matériau et assistance cinématique pour les forces hydrauliques
Équipement de pelle rétro doté d'une cinématique TriPower unique garantissant les caractéristiques principales suivantes : (2) Guidage du godet à angle constant automatique horizontal et vertical Guidage du godet à angle constant automatique horizontal et vertical
Équipement de pelle rétro doté d'une cinématique TriPower unique garantissant les caractéristiques principales suivantes: (3) Impulsion constante de la flèche tout au long de l'arc de levage et aide à la force de pénétration Impulsion constante de la flèche tout au long de l'arc de levage et aide à la force de pénétration
Tous les godets (FS et BH) sont équipés d'un ensemble d'usure qui se compose des éléments suivants: (1) Matériau de renfort spécial couvrant les principales zones d'usure à l'intérieur comme à l'extérieur du godet et protections de lèvre entre les dents Matériau de renfort spécial couvrant les principales zones d'usure à l'intérieur comme à l'extérieur du godet et protections de lèvre entre les dents
Tous les godets (FS et BH) sont équipés d'un ensemble d'usure qui se compose des éléments suivants: (2) Protections d'aile sur les parois latérales et protections de talon sur les bords inférieurs Protections d'aile sur les parois latérales et protections de talon sur les bords inférieurs
Type (1) Passerelles avec rails au niveau des flèches Passerelles avec rails au niveau des flèches
Type (2) Kits d'usure spéciaux pour les matériaux fortement abrasifs sur demande Kits d'usure spéciaux pour les matériaux fortement abrasifs sur demande
Type (3) Abaissement de la flèche (FS et BH) et du bras (FS) sans pression grâce à un régleur à flotteur Abaissement de la flèche (FS et BH) et du bras (FS) sans pression grâce à un régleur à flotteur
Type (4) Les procédures de soudage permettent des contre-soudures internes (double soudure de préparation) dans la mesure du possible Les procédures de soudage permettent des contre-soudures internes (double soudure de préparation) dans la mesure du possible
Type (5) Flèches et bras débarrassés des contraintes après soudage Flèches et bras débarrassés des contraintes après soudage
Type (6) Flèche et bras résistants à la torsion, conception du boîtier soudé en acier haute résistance avec moulages en acier robuste au niveau des zones de pivotement Flèche et bras résistants à la torsion, conception du boîtier soudé en acier haute résistance avec moulages en acier robuste au niveau des zones de pivotement
Plage 1000kW 1000kW
Courant de démarrage 450% de IN (253% de IN en option) 450% de IN (253% de IN en option)
Tension 6,3kV ± 10% (autre sur demande) 6,3kV ± 10% (autre sur demande)
Puissance brute - SAE J1995 1,620 HP 1209 kW
Modèle de moteur 2 x C27 Cat 2 x C27 Cat
Puissance nette - SAE J1349 1,597 HP 1192 kW
Nota Entraînement électrique (1000kW) disponible en option sur le modèle 6030 AC Entraînement électrique (1000kW) disponible en option sur le modèle 6030 AC
Poids en ordre de marche - Pelle rétro 326 t 296 t
Charge utile du godet 34 t 30 t

6030 Options

GÉNÉRALITÉS

  • Emballage pour le transport
  • Peinture personnalisée

TOURELLE

  • Les nouveaux moteurs C27 sont conformes à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions.
  • Extension de l'intervalle de vidange d'huile moteur jusqu'à 1000h
  • Conteneur rond pour baril standard de 200 l (53 US gal) de graisse (au lieu du conteneur de graisse carré de 450 l [119 US gal])
  • Options pour temps froid (400 V et 50 Hz ou 208 V et 60 Hz)

CABINE

  • Chauffage de la cabine
  • Système de chauffage/ventilation/climatisation double (redondance)
  • Centrale de surveillance avec caméra
  • Protection du pilote (protection avant)

TRAIN DE ROULEMENT

  • Largeur de patin de chaîne: 800mm (2ft 7in) ou 1200mm (3ft 11in)
  • Protection du train de roulement (blindage inférieur)

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® MineStar Fleet est la source optimale et unique d'informations de gestion du parc. Système intégré de surveillance et de gestion du parc, il peut être utilisé avec n'importe quelle machine ou n'importe quel système afin de mesurer, de gérer et d'optimiser chaque aspect d'une exploitation, indépendamment de la taille ou du type. Offre une visibilité en temps réel du temps de cycle, de la charge utile et d'autres paramètres opérationnels clés. Il surveille les positions des machines et les déplacements des matériaux et émet des alertes d'erreurs d'itinéraire afin de garantir le placement du matériau à l'endroit approprié.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Au moyen d'une surveillance régulière de l'état des machines, les mines peuvent adopter une approche plus proactive pour les entretiens et les réparations. Les données d'état des équipements sont un facteur clé de cette approche. Les données permettent aux mines d'identifier les problèmes des équipements bien avant que ces derniers ne deviennent des pannes.

Un accès aux données appropriées au bon moment est capital pour améliorer l'intelligence opérationnelle et l'analyse prédictive de la machine. Cat® MineStar™ Health vous aide à répondre à vos besoins en vous connectant à vos machines et en vous fournissant des informations importantes. Le porte-feuille MineStar Health comprend des outils d'optimisation de connectivité qui collectent, convertissent et transmettent des données d'équipement ainsi que des applications qui visualisent, analysent et communiquent les données d'état des équipements.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La rentabilité d'un site minier dépend d'opérations de chargement et de transport efficaces. Cat® MineStar™ Terrain pour le chargement rend ces opérations plus productives en fournissant un retour d'information précis au personnel clé. Terrain pour le chargement est un système de guidage de machine qui fournit sur l'affichage de la cabine des données en temps réel sur tout aspect, depuis le positionnement du godet et la hauteur du talus jusqu'aux bennes de minerai et au volume de matériau déblayé et remblayé. Ceci permet à chaque conducteur d'optimiser le rendement de la machine et d'obtenir ainsi une meilleure gestion du matériau, des niveaux plus précis et une réduction de l'usure et du nombre de reprises.

Découvrir la technologie

Galerie média

Pelle butte 6030

Vue de côté pelle butte 6030

Pelle rétro 6030

Vue de côté pelle rétro 6030

Image d'en-tête 6030

Équipement pelle butte 6030

Pelle butte 6030
Vue de côté pelle butte 6030
Pelle rétro 6030
Vue de côté pelle rétro 6030
Image d'en-tête 6030
Équipement pelle butte 6030

Découvrez la Pelle chargeuse hydraulique pour applications minières 6030 Cat®

Découvrez la Pelle chargeuse hydraulique pour applications minières 6030 Cat®

360 View
360 View
360 View

Découvrez comment 6030 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES