6020

Pelles minières hydrauliques 6020

6020

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance moteur - SAEJ1995
1040 HP
776 kW
Charge utile du godet
23.8 ton (US)
21.6 t
Poids en ordre de marche
253.8 ton (US)
230.2 t

Sûre. Simple. Fiable.

Avantages

Grande fiabilité et longue durée de vie

Moteur C32 Cat éprouvé avec post-traitement sans DEF et une plus longue durée de vie du train de roulement

25 % d'augmentation du rendement énergétique

Avantages en matière d'efficacité et de coût par rapport à la première pelle de sa catégorie

Productivité accrue de + 10 %

Grâce à des temps de cycle plus rapides et à une grande fiabilité par rapport aux pelles de la concurrence

Spécifications produit pour 6020

Puissance moteur - SAEJ1995 1040 HP 776 kW
Charge utile du godet 23.8 ton (US) 21.6 t
Poids en ordre de marche 253.8 ton (US) 230.2 t
Nota Les spécifications indiquées ci-dessus s'appliquent à la configuration en pelle rétro. Une configuration sans équipement avant est également disponible. Les spécifications indiquées ci-dessus s'appliquent à la configuration en pelle rétro. Une configuration sans équipement avant est également disponible.
Capacité standard du godet 15.7 yd³ 12 m³
Équipée de (1) Raccords rapides pour les éléments suivants : – Carburant diesel
– Liquide de refroidissement moteur
– Huile pour engrenages de transmission de pompe
– Huile moteur (carter d'huile)
– Huile hydraulique
Raccords rapides pour les éléments suivants : – Carburant diesel
– Liquide de refroidissement moteur
– Huile pour engrenages de transmission de pompe
– Huile moteur (carter d'huile)
– Huile hydraulique
Équipée de (3) Voyant indiquant que le réservoir hydraulique est plein Voyant indiquant que le réservoir hydraulique est plein
Caractéristiques Zone d'entretien centralisée accessible depuis le sol. Zone d'entretien centralisée accessible depuis le sol.
Équipée de (2) Prise de démarrage Cat Prise de démarrage Cat
La gestion de pompe électronique comprend (1) Limiteur de charge électronique Limiteur de charge électronique
Pression maximale - orientation - accélération 4495 psi 310 bar
Débit d'huile d'orientation maximum 216 US gal/min 783 l/min
Pression maximale - Orientation - Décélération 5080 psi 350 bar
Pression maximale : translation 4495 psi 310 bar
La gestion de pompe électronique comprend (3) Retour automatique des pompes principales au débit nul Retour automatique des pompes principales au débit nul
Pression maximale - Équipement 4495 psi 310 bar
Contenance du réservoir hydraulique 740 gal (US) 2800 l
Pompes principales 6xpompes à plateau pilote variables 6xpompes à plateau pilote variables
Filtres (3) Filtres à passage total (10µm) pour circuit de retour de refroidissement Filtres à passage total (10µm) pour circuit de retour de refroidissement
La gestion de pompe électronique comprend (2) Attribution des pompes du circuit dédiées Attribution des pompes du circuit dédiées
Filtres (2) Filtres à passage total (10µm) pour circuit de retour complet Filtres à passage total (10µm) pour circuit de retour complet
Débit d'huile total maximum 621 US gal/min 2350 l/min
Filtres (1) Filtres haute pression à passage total (100µm) pour pompes principales, montés directement derrière chaque pompe Filtres haute pression à passage total (100µm) pour pompes principales, montés directement derrière chaque pompe
Filtres (5) Filtre à huile de transmission (40µm) Filtre à huile de transmission (40µm)
Volume total d'huile hydraulique 925 gal (US) 3500 l
La gestion de pompe électronique comprend (5) Réduction du débit d'huile des pompes principales lorsque la température de l'huile hydraulique et du moteur sont élevées Réduction du débit d'huile des pompes principales lorsque la température de l'huile hydraulique et du moteur sont élevées
La gestion de pompe électronique comprend (4) Réduction automatique du régime moteur pendant les pauses Réduction automatique du régime moteur pendant les pauses
Caractéristiques (1) Fonction d'arrêt de pression pour toutes les pompes principales Fonction d'arrêt de pression pour toutes les pompes principales
Filtres (4) Filtres de pression (6μm) pour servo-circuit Filtres de pression (6μm) pour servo-circuit
Caractéristiques (2) Refroidissement de l'huile pour engrenages de transmission de pompe Refroidissement de l'huile pour engrenages de transmission de pompe
Cylindrée 1959 in³ 32 l
Altitude maximale sans détarage 3622m (11884ft) - au-dessus du niveau de la mer 3622m (11884ft) - au-dessus du niveau de la mer
Composants (3) Filtres à air hautes performances Filtres à air hautes performances
Contenance du réservoir de carburant 951 gal (US) 3600 l
Aspiration Turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air Turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air
Alésage 5.71 in 145 mm
Course 6.38 in 162 mm
Composants (6) Grand réservoir de carburant pour un fonctionnement de la machine durant 24heures Grand réservoir de carburant pour un fonctionnement de la machine durant 24heures
Type et modèle C32 ACERT Cat C32 ACERT Cat
Nbre de cylindres 12 12
Régime nominal 1800min-1 (1800tr/min) 1800min-1 (1800tr/min)
Composants (4) Filtre à carburant bi-étagé Filtre à carburant bi-étagé
Composants (2) Gestion moteur par un microprocesseur Gestion moteur par un microprocesseur
Alternateur 275 A 275 A
Composants (5) Séparateur d'eau grande capacité supplémentaire, pompe d'amorçage électrique incluse Séparateur d'eau grande capacité supplémentaire, pompe d'amorçage électrique incluse
Composants (1) Ventilateur de radiateur à vitesse variable, à entrainement hydraulique et à commande électronique Ventilateur de radiateur à vitesse variable, à entrainement hydraulique et à commande électronique
Godets équipés de: - Matériau de renfort spécial couvrant les principales zones d'usure à l'intérieur comme à l'extérieur
- Protections de lèvre
- Protections d'aile
- Protections de talon
- Matériau de renfort spécial couvrant les principales zones d'usure à l'intérieur comme à l'extérieur
- Protections de lèvre
- Protections d'aile
- Protections de talon
Type (5) Vanne à flotteur pour la fonction d'abaissement de la flèche Vanne à flotteur pour la fonction d'abaissement de la flèche
Type (3) Flèche et bras dégagés des contraintes après soudage Flèche et bras dégagés des contraintes après soudage
Type (1) Flèche et bras résistant à la torsion grâce à une structure caissonnée et soudée Flèche et bras résistant à la torsion grâce à une structure caissonnée et soudée
Type (4) Passerelles avec rails au niveau de la flèche Passerelles avec rails au niveau de la flèche
Type (2) Acier à haute résistance avec pièces moulées en acier robuste au niveau des zones de pivot Acier à haute résistance avec pièces moulées en acier robuste au niveau des zones de pivot
Réducteur d'orientation Deuxtransmissions à trains planétaires compactes avec moteurs à pistons axiaux Deuxtransmissions à trains planétaires compactes avec moteurs à pistons axiaux
Frein de stationnement Frein multidisque humide, à ressort/à détente hydraulique Frein multidisque humide, à ressort/à détente hydraulique
Couronne de tourelle Roulement à rouleaux à trois cages avec engrenage interne étanche Roulement à rouleaux à trois cages avec engrenage interne étanche
Caractéristiques (1) Circuit d'orientation ouvert avec ralentissement automatique lorsque les manipulateurs sont au point mort Circuit d'orientation ouvert avec ralentissement automatique lorsque les manipulateurs sont au point mort
Caractéristiques (2) Tous les chemins de roulement de couronne de tourelle et le lubrifiant pour l'engrenage interne sont fournis via un circuit de lubrification centralisé automatique Tous les chemins de roulement de couronne de tourelle et le lubrifiant pour l'engrenage interne sont fournis via un circuit de lubrification centralisé automatique
Vitesse d'orientation maximale 4.9 tr/min 4.9 tr/min
Hauteur du regard (approximatif) 18.04 ft 5.5 m
Dimensions internes de la cabine - Hauteur 6.79 ft 2070 mm
Dimensions internes de la cabine - Largeur 5.33 ft 1625 mm
Composants (6) Siège rabattable auxiliaire avec ceinture de sécurité pour une troisième personne Siège rabattable auxiliaire avec ceinture de sécurité pour une troisième personne
Dimensions internes de la cabine - Longueur 7.32 ft 2230 mm
Fonctions du nouveau BCS (5) Interfaces USB, LAN (TCP/IP) et BUS CAN pour l'exportation de données Interfaces USB, LAN (TCP/IP) et BUS CAN pour l'exportation de données
Composants (10) Accès à la machine par une échelle escamotable à commande hydraulique. Angle de l'échelle: environ 45° Accès à la machine par une échelle escamotable à commande hydraulique. Angle de l'échelle: environ 45°
Composants (1) Grande fenêtre jusqu'au sol de la cabine avec grille amovible facilitant le nettoyage Grande fenêtre jusqu'au sol de la cabine avec grille amovible facilitant le nettoyage
Composants (2) Siège du conducteur à assise pneumatique multi-ajustable doté d'un soutien lombaire, d'une ceinture de sécurité, d'un appuie-tête et d'accoudoirs Siège du conducteur à assise pneumatique multi-ajustable doté d'un soutien lombaire, d'une ceinture de sécurité, d'un appuie-tête et d'accoudoirs
Fonctions du nouveau Board Control System (BCS): Surveillance électronique, enregistrement des données et système de diagnostic pour les paramètres vitaux et les données d'entretien du circuit moteur et des systèmes hydraulique et de lubrification Surveillance électronique, enregistrement des données et système de diagnostic pour les paramètres vitaux et les données d'entretien du circuit moteur et des systèmes hydraulique et de lubrification
Fonctions du nouveau BCS (1) Tableau de bord robuste équipé d'un grand écran tactile couleur (254mm/10in) Tableau de bord robuste équipé d'un grand écran tactile couleur (254mm/10in)
Composants (9) Volets mécaniques Volets mécaniques
Composants (7) Protection du conducteur (réhausse; approuvée conformément à la norme ISO 10262:1998 [protection supérieure]) Protection du conducteur (réhausse; approuvée conformément à la norme ISO 10262:1998 [protection supérieure])
Composants (8) Pare-brise avec essuie-glace/lave-glace intermittent Pare-brise avec essuie-glace/lave-glace intermittent
Fonctions du nouveau BCS (4) Mémorisation des anomalies Mémorisation des anomalies
Composants (11) Échelle d'urgence supplémentaire à proximité de la sortie de secours (fenêtre) Échelle d'urgence supplémentaire à proximité de la sortie de secours (fenêtre)
Composants (4) Manipulateur intégré à l'accoudoir du siège réglable Manipulateur intégré à l'accoudoir du siège réglable
Fonctions du nouveau BCS (2) Aide au dépistage des pannes à l'écran Aide au dépistage des pannes à l'écran
Composants (5) Siège instructeur de grande taille avec ceinture de sécurité et table de travail Siège instructeur de grande taille avec ceinture de sécurité et table de travail
Fonctions du nouveau BCS (3) Enregistrement des données graphiques Enregistrement des données graphiques
Composants (3) Contacteur de sécurité sur le siège du conducteur permettant d'arrêter automatiquement tout mouvement Contacteur de sécurité sur le siège du conducteur permettant d'arrêter automatiquement tout mouvement
Puissance nette - SAE J1349 1032 HP 770 kW
Puissance brute - SAE J1995 1040 HP 776 kW
Modèle de moteur C32 ACERT Cat C32 ACERT Cat
Poids en ordre de marche 254 ton (US) 230 t
Charge utile du godet 24 Sh Ton 22 t
Type (2) Graisse fournie pour le roulement à rouleaux de tourelle, pour tous les points de pivotement des équipements et pour le roulement de l'engrenage d'orientation Graisse fournie pour le roulement à rouleaux de tourelle, pour tous les points de pivotement des équipements et pour le roulement de l'engrenage d'orientation
Capacité - Baril de graisse 54 gal (US) 205 l
Type (3) L'état du système et les pannes sont indiqués par le Board Control System L'état du système et les pannes sont indiqués par le Board Control System
Type (1) Système progressif à circuit unique avec pompe à entraînement hydraulique extra-robuste et commande de minuterie électronique Système progressif à circuit unique avec pompe à entraînement hydraulique extra-robuste et commande de minuterie électronique
Caractéristiques (1) Circuit de refroidissement entièrement indépendant de tous les circuits principaux, c'est-à-dire que la capacité de refroidissement est contrôlée lorsque le moteur est en marche Circuit de refroidissement entièrement indépendant de tous les circuits principaux, c'est-à-dire que la capacité de refroidissement est contrôlée lorsque le moteur est en marche
Caractéristiques (3) Capacité de refroidissement accrue pour une température de l'huile idéale Capacité de refroidissement accrue pour une température de l'huile idéale
Débit d'huile des pompes de refroidissement 211 US gal/min 800 l/min
Diamètre - Ventilateur 4.92 ft 1500 mm
Caractéristiques (2) Débit d'huile variable à commande électronique via le refroidisseur et la vitesse du ventilateur Débit d'huile variable à commande électronique via le refroidisseur et la vitesse du ventilateur
Pression au sol 31.9 psi 22 N/cm²
Poids en ordre de marche 507500 lb 230200 kg
Patins de chaîne standard 2.62 ft 800 mm
Puissance nette - SAE J1349 1032 HP 770 kW
Émissions Conforme aux normes chinoises sur les émissions StageIII pour les moteurs non routiers et aux normes équivalentes à Tier2 Conforme aux normes chinoises sur les émissions StageIII pour les moteurs non routiers et aux normes équivalentes à Tier2
Puissance brute - SAE J1995 1040 HP 776 kW
Puissance nette – ISO 9249 1037 HP 774 kW
Composants (1) Boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence à l'intérieur de la cabine, accessibles depuis toutes les places assises, et module moteur Boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence à l'intérieur de la cabine, accessibles depuis toutes les places assises, et module moteur
Relais d'isolation de la batterie Sectionneur verrouillable manuel et relais de déconnexion automatique Sectionneur verrouillable manuel et relais de déconnexion automatique
Batteries (12V chacune) - Installation en série/parallèle 630Ah – 24V 630Ah – 24V
Composants (3) 9 projecteurs de travail à diode ultra-puissants : – 7 pour la zone de travail
– 2 à l'arrière
9 projecteurs de travail à diode ultra-puissants : – 7 pour la zone de travail
– 2 à l'arrière
Tension du circuit 24 V 24 V
Composants (6) 1gyrophare sur le toit de la cabine 1gyrophare sur le toit de la cabine
Composants (5) 7témoins d'entretien à diode 7témoins d'entretien à diode
Batteries (12V chacune) 6×210Ah 6×210Ah
Composants (2) Arrêt d'urgence supplémentaire au niveau du sol Arrêt d'urgence supplémentaire au niveau du sol
Composants (4) 2projecteurs d'accès à diode ultra-puissants 2projecteurs d'accès à diode ultra-puissants
Type et modèle C32 ACERT Cat C32 ACERT Cat
Composants (2) Catalyseurs d'oxydation diesel doubles (Diesel Oxidation Catalysts, DOC) Catalyseurs d'oxydation diesel doubles (Diesel Oxidation Catalysts, DOC)
Contenance du réservoir de carburant 951 gal (US) 3600 l
Alésage 5.71 in 145 mm
Cylindrée 1959 in³ 32 l
Course 6.38 in 162 mm
Nbre de cylindres 12 12
Régime nominal 1800min-1 (1800tr/min) 1800min-1 (1800tr/min)
Composants (7) Filtre à carburant bi-étagé Filtre à carburant bi-étagé
Composants (3) Circuit de carburant MEUI™-C Circuit de carburant MEUI™-C
Composants (4) Ventilateur de radiateur à vitesse variable, à entrainement hydraulique et à commande électronique Ventilateur de radiateur à vitesse variable, à entrainement hydraulique et à commande électronique
Altitude maximale sans détarage 2925m (9600ft) - au-dessus du niveau de la mer 2925m (9600ft) - au-dessus du niveau de la mer
Composants (1) Système de réduction des oxydes d'azote (NOx) Cat Système de réduction des oxydes d'azote (NOx) Cat
Alternateur 275 A 275 A
Composants (5) Gestion moteur par un microprocesseur Gestion moteur par un microprocesseur
Aspiration Turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air Turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air
Composants (6) Filtres à air hautes performances Filtres à air hautes performances
Composants (8) Séparateur d'eau grande capacité supplémentaire, pompe d'amorçage électrique incluse Séparateur d'eau grande capacité supplémentaire, pompe d'amorçage électrique incluse
Composants (9) Grand réservoir de carburant pour un fonctionnement de la machine durant 24heures Grand réservoir de carburant pour un fonctionnement de la machine durant 24heures
Entraînements de translation - Par côté Une transmission à trains planétaires avec deux moteurs à pistons axiaux bi-étagés Une transmission à trains planétaires avec deux moteurs à pistons axiaux bi-étagés
Performances en côte - Entraînements de translation Environ 54% Environ 54%
Composants (3) Toutes les surfaces de roulement des barbotins, des roues folles, des rouleaux et des maillons de chaîne sont en acier trempé Toutes les surfaces de roulement des barbotins, des roues folles, des rouleaux et des maillons de chaîne sont en acier trempé
Rouleaux de support - Par côté 3 3
Force de traction maximale 265860 lbf 1183 kN
Patins de chaîne - Par côté 45 45
Composants (1) Patins de chaîne à double arête forgés Patins de chaîne à double arête forgés
Composants (2) Maillons de chaîne raccordés par des axes et des bagues en acier trempé Maillons de chaîne raccordés par des axes et des bagues en acier trempé
Vitesse de translation - 2e étage - Maximum 1.49 mile/h 2.4 km/h
Composants (6) Avertisseur sonore de translation Avertisseur sonore de translation
Composants (4) Système de tension de la chaîne autoréglable et entièrement hydraulique avec accumulateur Système de tension de la chaîne autoréglable et entièrement hydraulique avec accumulateur
Galets inférieurs - Par côté 8 8
Vitesse de translation - 1er étage - Maximum 0.68 mile/h 1.1 km/h
Freins de stationnement Frein multidisques humide, à ressort/à détente hydraulique Frein multidisques humide, à ressort/à détente hydraulique
Composants (5) Soupape de ralentisseur hydraulique automatique permettant d'éviter tout surrégime en descente Soupape de ralentisseur hydraulique automatique permettant d'éviter tout surrégime en descente
Modèle de moteur C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™ Cat®
Puissance nette - SAE J1349 1019 HP 761 kW
Puissance brute - SAE J1995 1033 HP 771 kW
Portée d'excavation maximale 52.17 ft 15.9 m
Profondeur d'excavation maximale 26.57 ft 8.1 m
Hauteur d'excavation maximale 45.6 ft 13.9 m
Capacité du godet standard - Pelle rétro (à refus 1:1) 15.7 yd³ 12 m³
Force de cavage maximale 146125 lb 650 kN
Force d'arrachage maximale 164050 lb 730 kN
Puissance brute - SAE J1995 1033 HP 771 kW
Puissance nette - SAE J1349 1019 HP 761 kW
Puissance nette – ISO 9249 1024 HP 764 kW
Émissions Conforme aux normes Tier 4 Final et Stage V sur les émissions Conforme aux normes Tier 4 Final et Stage V sur les émissions

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.

En partageant vos informations, vous autorisez Caterpillar à traiter vos données pour répondre de manière appropriée à votre demande. Selon votre demande, nous pouvons être amenés à partager vos données avec des concessionnaires applicables appartenant au groupe de sociétés de Caterpillar et à des prestataires de services applicables travaillant pour le compte de Caterpillar. Nous prenons très au sérieux la responsabilité de protéger vos informations. Notre Déclaration de confidentialité de notre site Web décrit en détail nos pratiques en matière de protection des données et vos droits concernant le contrôle de vos données personnelles. 

*Consentement Marketing

Galerie média

Pelle minière hydraulique 6020

Pelle minière hydraulique 6020

360 View
360 View

Découvrez comment 6020 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES