6015

Pelles minières hydrauliques 6015

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance moteur - SAEJ1995
824 HP
615 kW
Charge utile du godet
16.1 ton (US)
14.6 t
Poids en ordre de marche
154.3 ton (US)
140 t

Vue d'ensemble

Plus de temps pour plus de charge

La nouvelle Pelle chargeuse hydraulique 6015 Cat® vous permet de déplacer plus de matériau à moindre coût. Vous pouvez ainsi atteindre vos objectifs de production, tenir vos engagements, respecter les délais et optimiser votre rentabilité. Avec une capacité de transport d'outil inégalée, une plus longue durée de vie et le moteur le plus puissant de sa catégorie, la 6015 Cat offre une productivité et un rendement énergétique supérieurs à ceux des autres pelles. Elle est par ailleurs proposée avec plus d'options optimisées qui vous permettent d'adapter votre machine à vos activités, notamment des ensembles d'accès et de climat froid ou encore différentes options de bras et de patin de chaîne. Une large gamme de godets vous offrant une charge utile et un rendement de machine optimaux est également disponible pour vos activités. Sans oublier la grande capacité de transport d'outil de la 6015 qui vous permet d'employer de grands godets et de déplacer plus de matériau en un moins grand nombre de cycles.

Avantages

Haute fiabilité et longue durée de vie

Moteur C27 Cat éprouvé avec post-traitement sans DEF et une plus longue durée de vie du train de roulement

Une productivité jusqu'à 15 % supérieure par rapport aux pelles de la concurrence

Grâce à la grande capacité de transport d'outil ainsi qu'aux mouvements de la flèche et aux temps de cycle plus rapides

Un rendement énergétique jusqu'à 20 % optimisé

Un rendement énergétique inégalé et des coûts de carburant réduits pour chaque tonne déplacée.

Spécifications produit pour 6015

Puissance moteur - SAEJ1995 824 HP 615 kW
Charge utile du godet 16.1 ton (US) 14.6 t
Poids en ordre de marche 154.3 ton (US) 140 t
Nota Les spécifications indiquées ci-dessus s'appliquent à la configuration en pelle rétro soumise à des normes strictes. Des configurations sans équipement avant et soumises à des normes moins strictes sont également disponibles. Les spécifications indiquées ci-dessus s'appliquent à la configuration en pelle rétro soumise à des normes strictes. Des configurations sans équipement avant et soumises à des normes moins strictes sont également disponibles.
Modèle de moteur Cat® C27 Cat® C27
Puissance brute - SAE J1995 824 HP 615 kW
Puissance nette - SAE J1349 746 HP 556 kW
Nombre de cylindres 12 12
Alésage 5.4 in 137.2 mm
Course 6 in 152.4 mm
Cylindrée 1648 in³ 27 l
Modèle de moteur Cat® C27 Cat® C27
Puissance brute - SAE J1995 839 HP 626 kW
Puissance nette - SAE J1349 746 HP 556 kW
Nombre de cylindres 12 12
Alésage 5.4 in 137.2 mm
Course 6 in 152.4 mm
Cylindrée 1648 in³ 27 l
Aspiration Turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air Turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air
Émissions Norme américaine EPA Tier 4 Final et norme européenne Stage V ; norme chinoise Stage III pour moteurs non routiers, équivalent à la norme américaine EPA Tier 2 ; équivalent à la norme américaine EPA Tier 1 Norme américaine EPA Tier 4 Final et norme européenne Stage V ; norme chinoise Stage III pour moteurs non routiers, équivalent à la norme américaine EPA Tier 2 ; équivalent à la norme américaine EPA Tier 1
Poids en ordre de marche 154 ton (US) 140 t
Pression au sol 23.6 psi 16.3 N/cm²
Nota Le poids en ordre de marche comprend : des patins de chaîne de 700 mm, une flèche de 7,6 m, un bras de 3,4 m, des godets roche standard, le plein de carburant et de lubrifiant. Le poids en ordre de marche comprend : des patins de chaîne de 700 mm, une flèche de 7,6 m, un bras de 3,4 m, des godets roche standard, le plein de carburant et de lubrifiant.
Poids en ordre de marche 308000 lb 140000 kg
Essieu 28 in 700 mm
Larges 36 in 900 mm
Extra-large 39 in 1000 mm
Nombre de patins par côté 46 46
Nombre de galets inférieurs: par côté 9 9
Nombre de galets supérieurs - Par côté 3 3
Patins de chaîne Double arête Double arête
Vitesse de translation - Deux étages - 1er étage - Maximum 1.4 mile/h 2.3 km/h
Vitesse de translation - Deux étages - 2e étage - Maximum 2.1 mile/h 3.3 km/h
Effort de traction maximal à la barre d'attelage - Marche avant 192886 lbf 858 kN
Effort de traction maximal à la barre d'attelage - Marche arrière 220987 lbf 983 kN
Performances en côte - Entraînements de translation Environ 42% Environ 42%
Tension hydraulique de la chaîne Avec accumulateur Avec accumulateur
Effort de traction à la barre d'attelage maximal 179847 lbf 800 kN
Réservoir de carburant 449 gal (US) 1700 l
Circuit de refroidissement 44 gal (US) 165 l
Huile moteur 23 gal (US) 87 l
Réducteur d'orientation 2.4 gal (US) 9 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 463 gal (US) 1752 l
Réservoir hydraulique 253 gal (US) 956 l
Réservoir de graisse 18 gal (US) 68 l
Tension du circuit 24V 24V
Batteries 4 × 200 Ah (12 V chacun) 4 × 200 Ah (12 V chacun)
Puissance nominale de l'alternateur 150 A (24 V) au total 150 A (24 V) au total
Composants (1) Arrêt d'urgence en cabine, module moteur, compartiment des pompes et station d'entretien accessibles depuis le sol Arrêt d'urgence en cabine, module moteur, compartiment des pompes et station d'entretien accessibles depuis le sol
Composants (2) Quatre batteries sans entretien Quatre batteries sans entretien
Composants (3) Contacteur d'isolement de batterie verrouillable Contacteur d'isolement de batterie verrouillable
Composants (5) 14 projecteurs de travail LED haute luminosité 14 projecteurs de travail LED haute luminosité
Composants (4) 5 témoins d'entretien DEL 5 témoins d'entretien DEL
Composants (6) 2 klaxons électriques 2 klaxons électriques
Composants (7) Deux (2) projecteurs à l'arrière Deux (2) projecteurs à l'arrière
Composants (9) Un (1) gyrophare sur le toit de la cabine Un (1) gyrophare sur le toit de la cabine
Composants (8) Un (1) projecteur pour l'entretien/la plate-forme de la machine Un (1) projecteur pour l'entretien/la plate-forme de la machine
Pompes principales 3×pompes à plateau pilote variables 3×pompes à plateau pilote variables
Pompes principales - Débit d'huile total maximal 407 US gal/min 1544 l/min
Pompes principales - Pression maximale - Équipement 4641 psi 320 bar
Pompe pilote 1xpompe à engrenages 1xpompe à engrenages
Pompe pilote - Débit maximal, pilote 40.4 US gal/min 153 l/min
Pompe pilote - Pression maximale, pilote 1378 psi 95 bar
Pompes principales - Pression maximale - Translation 4641 psi 320 bar
Pompe de tourelle 1×pompe à plateau pilote variable 1×pompe à plateau pilote variable
Pompe de ventilateur du moteur - Débit maximal, ventilateur du moteur 53.1 US gal/min 201 l/min
Pompe de ventilateur du moteur - Pression maximale, ventilateur du moteur 3191 psi 220 bar
Pompe de ventilateur de moteur 1×pompe à plateau pilote variable 1×pompe à plateau pilote variable
Pompe de ventilateur hydraulique - Débit maximal, ventilateur hydraulique 22.7 US gal/min 86 l/min
Pompe d'orientation - Débit maximal - Orientation 127 US gal/min 479 l/min
Pompe de ventilateur hydraulique 1×pompe à plateau pilote variable 1×pompe à plateau pilote variable
Pompe de ventilateur hydraulique - Pression maximale, ventilateur hydraulique 1958 psi 135 bar
Pompe d'orientation - Pression maximale - Orientation 5294 psi 365 bar
Refroidissement d'huile hydraulique - Débit maximal 284 US gal/min 1075 l/min
Refroidissement d'huile hydraulique - Diamètre du ventilateur 40 in 1016 mm
Filtres (1) Filtres à passage total à haute pression (200µm) pour pompes principales Filtres à passage total à haute pression (200µm) pour pompes principales
Filtres (2) Filtres à passage total (20µm) pour circuit de retour complet Filtres à passage total (20µm) pour circuit de retour complet
Filtres (3) Filtres de pression (16μm) pour servo-circuit Filtres de pression (16μm) pour servo-circuit
Filtres (4) Filtres à passage total (6µm) pour le circuit de retour de refroidissement moteur Filtres à passage total (6µm) pour le circuit de retour de refroidissement moteur
Filtres (5) Filtre de charge de tourelle (15µm) Filtre de charge de tourelle (15µm)
Filtres (6) Tamis de retour au carter de pompe (125 µm) Tamis de retour au carter de pompe (125 µm)
Réducteur d'orientation Deux (2) transmissions à trains planétaires compactes avec moteurs à pistons axiaux Deux (2) transmissions à trains planétaires compactes avec moteurs à pistons axiaux
Frein de stationnement Frein multidisques humide, à ressort/à détente hydraulique Frein multidisques humide, à ressort/à détente hydraulique
Vitesse d'orientation maximale 4.9 tr/min 4.9 tr/min
Couronne de tourelle Roulement à rouleaux croisés avec engrenage interne étanche Roulement à rouleaux croisés avec engrenage interne étanche
Caractéristiques (1) Circuit de tourelle à boucle fermée avec commande de vitesse Circuit de tourelle à boucle fermée avec commande de vitesse
Caractéristiques (2) Le freinage hydraulique des mouvements de tourelle s'effectue lorsque la commande est ramenée au point mort, ou bien par commande de compensation, pour un freinage plus puissant Le freinage hydraulique des mouvements de tourelle s'effectue lorsque la commande est ramenée au point mort, ou bien par commande de compensation, pour un freinage plus puissant
Caractéristiques (3) Tous les chemins de roulement ainsi que l'engrenage interne de la couronne de tourelle sont alimentés par le dispositif de graissage automatique centralisé Tous les chemins de roulement ainsi que l'engrenage interne de la couronne de tourelle sont alimentés par le dispositif de graissage automatique centralisé
Fonction Accessible depuis le sol Accessible depuis le sol
Équipée de (1) Arrêt d'urgence Arrêt d'urgence
Équipée de (2) Raccords rapides pour les éléments suivants : carburant diesel et graisse Raccords rapides pour les éléments suivants : carburant diesel et graisse
Vitesse de translation - Deux étages - 1er étage - Maximum 1.6 mile/h 2.6 km/h
Vitesse de translation - Deux étages - 2e étage - Maximum 2.3 mile/h 3.7 km/h
Effort de traction maximal à la barre d'attelage - Marche avant 192886 lbf 858 kN
Force de traction maximale 197157 lbf 877 kN
Effort de traction maximal à la barre d'attelage - Marche arrière 220987 lbf 983 kN
Performances en côte - Entraînements de translation 38°/78 % (SAE J1309) 38°/78 % (SAE J1309)
Tension hydraulique de la chaîne Avec accumulateur Avec accumulateur
Nombre de patins par côté 46 46
Nombre de galets inférieurs: par côté 9 9
Nombre de galets supérieurs - Par côté 3 3
Composants (1) Patins de chaîne à double arête forgés Patins de chaîne à double arête forgés
Composants (2) Maillons de chaîne raccordés par des axes et des bagues en acier trempé Maillons de chaîne raccordés par des axes et des bagues en acier trempé
Composants (3) Conception de chaîne étanche et lubrifiée à goupilles de retenue (PPR2) Conception de chaîne étanche et lubrifiée à goupilles de retenue (PPR2)
Composants (4) Toutes les surfaces de roulement des barbotins, des roues folles, des rouleaux et des maillons de chaîne sont en acier trempé Toutes les surfaces de roulement des barbotins, des roues folles, des rouleaux et des maillons de chaîne sont en acier trempé
Composants (5) Système de tension de la chaîne autoréglable et entièrement hydraulique avec accumulateur Système de tension de la chaîne autoréglable et entièrement hydraulique avec accumulateur
Composants (6) Soupape de ralentisseur hydraulique automatique permettant d'éviter tout surrégime en descente Soupape de ralentisseur hydraulique automatique permettant d'éviter tout surrégime en descente
Composants (7) Avertisseur sonore de translation Avertisseur sonore de translation
Composants (1) Poste de conduite pressurisé avec filtration positive Poste de conduite pressurisé avec filtration positive
Composants (2) Rétroviseur de cabine chauffant Rétroviseur de cabine chauffant
Composants (3) Vitre supérieure de la porte coulissante (porte gauche de la cabine) Vitre supérieure de la porte coulissante (porte gauche de la cabine)
Composants (4) Marteau de sécurité brise-glace Marteau de sécurité brise-glace
Composants (5) Pare-brise inférieur amovible avec support de rangement dans la cabine Pare-brise inférieur amovible avec support de rangement dans la cabine
Composants (6) Grilles alternatives des commandes du manipulateur, dont ISO/JIS, BHL, MHI, KOBE, ou SCM Grilles alternatives des commandes du manipulateur, dont ISO/JIS, BHL, MHI, KOBE, ou SCM
Composants (7) Porte-gobelet Porte-gobelet
Composants (8) Poche à documentation Poche à documentation
Composants (9) Radio AM/FM Radio AM/FM
Composants (10) Radio avec port auxiliaire audio MP3 Radio avec port auxiliaire audio MP3
Composants (11) Deux haut-parleurs stéréo Deux haut-parleurs stéréo
Composants (12) Étagère de rangement pour panier-repas ou boîte à outils Étagère de rangement pour panier-repas ou boîte à outils
Composants (13) Écran couleur LCD avec témoins de contrôle, indications de changement de filtre/liquide et compteur horaire Écran couleur LCD avec témoins de contrôle, indications de changement de filtre/liquide et compteur horaire
Composants (14) Accoudoir réglable Accoudoir réglable
Composants (15) Consoles de manipulateurs réglables en hauteur Consoles de manipulateurs réglables en hauteur
Composants (16) Levier de neutralisation (verrouillage) de l'ensemble des commandes Levier de neutralisation (verrouillage) de l'ensemble des commandes
Composants (17) Pédales de commande de translation avec manettes amovibles Pédales de commande de translation avec manettes amovibles
Composants (18) Deux sorties électriques, 10A (au total) Deux sorties électriques, 10A (au total)
Composants (19) Vitre supérieure avant en verre feuilleté; autres vitres en verre trempé Vitre supérieure avant en verre feuilleté; autres vitres en verre trempé
Capacité - Baril de graisse 18 gal (US) 68 l
Type (1) Système de lubrification de la rangée centrale Système de lubrification de la rangée centrale
Type (2) De la graisse est automatiquement appliquée sur tous les points pivots de l'équipement (sauf la timonerie de godet) et sur le roulement de pivotement De la graisse est automatiquement appliquée sur tous les points pivots de l'équipement (sauf la timonerie de godet) et sur le roulement de pivotement
Type (3) Dévidoir de graisse standard sur la machine pour timonerie de godet Dévidoir de graisse standard sur la machine pour timonerie de godet
Type (4) Point d'entretien pour le ravitaillement en graisse accessible depuis le sol Point d'entretien pour le ravitaillement en graisse accessible depuis le sol
Type (1) Flèche et bras résistant à la torsion grâce à une structure caissonnée et soudée Flèche et bras résistant à la torsion grâce à une structure caissonnée et soudée
Type (2) Acier à haute résistance avec pièces moulées en acier robuste au niveau des zones de pivot Acier à haute résistance avec pièces moulées en acier robuste au niveau des zones de pivot
Type (3) Flèche et bras dégagés des contraintes après soudage Flèche et bras dégagés des contraintes après soudage
Type (4) Vanne à flotteur pour la fonction d'abaissement de la flèche Vanne à flotteur pour la fonction d'abaissement de la flèche
Godets équipés de: – Matériau de renfort spécial couvrant les principales zones d'usure à l'intérieur comme à l'extérieur – Protections de lèvre – Protections d'aile – Protections de talon – Matériau de renfort spécial couvrant les principales zones d'usure à l'intérieur comme à l'extérieur – Protections de lèvre – Protections d'aile – Protections de talon
Profondeur d'excavation maximale 26.3 ft 8 m
Portée d'excavation maximale 45.6 ft 13.9 m
Hauteur d'excavation maximale 41.9 ft 12.8 m
Hauteur de vidage maximale 27.9 ft 8.5 m
Force d'excavation du godet : ISO 120947 lbf 538 kN
Force d'excavation du godet: SAE 112600 lbf 501 kN
Force d'excavation du bras : ISO 104761 lbf 466 kN
Force d'excavation du bras - SAE 98800 lbf 439 kN
Capacité1:1 10.6 yd³ 8.1 m³
Largeur totale 8.8 ft 2682 mm
Nombre de dents 5 5
Système de pointes C70 ou M75 Cat C70 ou M75 Cat
Poids - Ensemble d'usure standard inclus 18521 lb 8401 kg
Masse volumique maximale du matériau - Meuble 3030 lb/yd³ 1.8 t/m³

6015 Options

TRAIN DE ROULEMENT

  • Protecteurs de chaînes – pleine longueur
  • Dispositifs de protection de chaîne – centraux
  • Largeur de chaîne : – standard : 700 mm (28 in) – large : 900 mm (36 in) – extra-large : 1000 mm (39 in)

OPTIONS POUR TEMPS FROID

  • Aide au démarrage – temps froid
  • Ensemble de démarrage par temps froid 120 V ou 240 V
  • Réchauffeur de carburant
  • Rétroviseur de cabine chauffant
  • Différentes options sont disponibles : basse température, haute température, Cat Bio HYDO™ Advanced

TOURELLE

  • Ensembles de systèmes de refroidissement du moteur à profil plat en aluminium ou en cuivre Mesabi
  • Projecteurs à DEL
  • Échelle d'accès motorisée à 45°
  • Centrale de surveillance caméra (2 caméras et un écran couleur supplémentaire)

CABINE

  • Protection du pilote (protection avant)
  • Options de radio Product Link Elite (cellulaire, staellite, sans radio)

ÉQUIPEMENT

  • Bras 3,4m (11ft 2in) ou 4,1m (13ft 5in)

GODETS

  • Autres godets disponibles, en fonction de l'application, auprès de votre concessionnaire Cat local

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Fleet pour exploitation minière à ciel ouvert

    Cat® MineStar Fleet est la source optimale et unique d'informations de gestion du parc. Système intégré de surveillance et de gestion du parc, il peut être utilisé avec n'importe quelle machine ou n'importe quel système afin de mesurer, de gérer et d'optimiser chaque aspect d'une exploitation, indépendamment de la taille ou du type. Offre une visibilité en temps réel du temps de cycle, de la charge utile et d'autres paramètres opérationnels clés. Il surveille les positions des machines et les déplacements des matériaux et émet des alertes d'erreurs d'itinéraire afin de garantir le placement du matériau à l'endroit approprié.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® MineStar Fleet est la source optimale et unique d'informations de gestion du parc. Système intégré de surveillance et de gestion du parc, il peut être utilisé avec n'importe quelle machine ou n'importe quel système afin de mesurer, de gérer et d'optimiser chaque aspect d'une exploitation, indépendamment de la taille ou du type. Offre une visibilité en temps réel du temps de cycle, de la charge utile et d'autres paramètres opérationnels clés. Il surveille les positions des machines et les déplacements des matériaux et émet des alertes d'erreurs d'itinéraire afin de garantir le placement du matériau à l'endroit approprié.

Découvrir la technologie
  • Cat Health

    Au moyen d'une surveillance régulière de l'état des machines, les mines peuvent adopter une approche plus proactive pour les entretiens et les réparations. Les données d'état des équipements sont un facteur clé de cette approche. Les données permettent aux mines d'identifier les problèmes des équipements bien avant que ces derniers ne deviennent des pannes.

    Un accès aux données appropriées au bon moment est capital pour améliorer l'intelligence opérationnelle et l'analyse prédictive de la machine. Cat® MineStar™ Health vous aide à répondre à vos besoins en vous connectant à vos machines et en vous fournissant des informations importantes. Le porte-feuille MineStar Health comprend des outils d'optimisation de connectivité qui collectent, convertissent et transmettent des données d'équipement ainsi que des applications qui visualisent, analysent et communiquent les données d'état des équipements.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Au moyen d'une surveillance régulière de l'état des machines, les mines peuvent adopter une approche plus proactive pour les entretiens et les réparations. Les données d'état des équipements sont un facteur clé de cette approche. Les données permettent aux mines d'identifier les problèmes des équipements bien avant que ces derniers ne deviennent des pannes.

Un accès aux données appropriées au bon moment est capital pour améliorer l'intelligence opérationnelle et l'analyse prédictive de la machine. Cat® MineStar™ Health vous aide à répondre à vos besoins en vous connectant à vos machines et en vous fournissant des informations importantes. Le porte-feuille MineStar Health comprend des outils d'optimisation de connectivité qui collectent, convertissent et transmettent des données d'équipement ainsi que des applications qui visualisent, analysent et communiquent les données d'état des équipements.

Découvrir la technologie
  • Cat Terrain pour le chargement

    La rentabilité d'un site minier dépend d'opérations de chargement et de transport efficaces. Cat® MineStar™ Terrain pour le chargement rend ces opérations plus productives en fournissant un retour d'information précis au personnel clé. Terrain pour le chargement est un système de guidage de machine qui fournit sur l'affichage de la cabine des données en temps réel sur tout aspect, depuis le positionnement du godet et la hauteur du talus jusqu'aux bennes de minerai et au volume de matériau déblayé et remblayé. Ceci permet à chaque conducteur d'optimiser le rendement de la machine et d'obtenir ainsi une meilleure gestion du matériau, des niveaux plus précis et une réduction de l'usure et du nombre de reprises.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La rentabilité d'un site minier dépend d'opérations de chargement et de transport efficaces. Cat® MineStar™ Terrain pour le chargement rend ces opérations plus productives en fournissant un retour d'information précis au personnel clé. Terrain pour le chargement est un système de guidage de machine qui fournit sur l'affichage de la cabine des données en temps réel sur tout aspect, depuis le positionnement du godet et la hauteur du talus jusqu'aux bennes de minerai et au volume de matériau déblayé et remblayé. Ceci permet à chaque conducteur d'optimiser le rendement de la machine et d'obtenir ainsi une meilleure gestion du matériau, des niveaux plus précis et une réduction de l'usure et du nombre de reprises.

Découvrir la technologie

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.

En partageant vos informations, vous autorisez Caterpillar à traiter vos données pour répondre de manière appropriée à votre demande. Selon votre demande, nous pouvons être amenés à partager vos données avec des concessionnaires applicables appartenant au groupe de sociétés de Caterpillar et à des prestataires de services applicables travaillant pour le compte de Caterpillar. Nous prenons très au sérieux la responsabilité de protéger vos informations. Notre Déclaration de confidentialité de notre site Web décrit en détail nos pratiques en matière de protection des données et vos droits concernant le contrôle de vos données personnelles. 

*Consentement Marketing

Galerie média

Pelle minière hydraulique 6015

Pelle minière hydraulique 6015

Pelle minière hydraulique 6015

Pelle minière hydraulique 6015
Pelle minière hydraulique 6015
Pelle minière hydraulique 6015

La Pelle chargeuse hydraulique pour applications minières 6015 Cat®

La Pelle chargeuse hydraulique pour applications minières 6015 Cat®

360 View
360 View

Découvrez comment 6015 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES