673 mm (26 in)

673 mm (26 in) Deflektor

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Panjang
31.5 in
800 mm
Lebar
85.4 in
2168 mm
Bobot
43.7 lb
19.8 kg

Spesifikasi Produk untuk 673 mm (26 in)

Panjang 31.5 in 800 mm
Lebar 85.4 in 2168 mm
Bobot 43.7 lb 19.8 kg

Lihat bagaimana 673 mm (26 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Foto Studio