Bracket Pemasangan 5-6 Ton - Pin On

Bracket Bracket Pemasangan 5-6 Ton - Pin On

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Tipe Antarmuka
Pin on (5-6 Ton)
Pin on (5-6 Ton)
Bobot
54.5 lb
24.7 kg
Lebar Keseluruhan
12.6 in
319 mm

Spesifikasi Produk untuk Bracket Pemasangan 5-6 Ton - Pin On

Tipe Antarmuka Pin on (5-6 Ton) Pin on (5-6 Ton)
Bobot 54.5 lb 24.7 kg
Lebar Keseluruhan 12.6 in 319 mm
Panjang Keseluruhan 15.2 in 385 mm
Tinggi Keseluruhan 6.7 in 171 mm
Diameter Pin 1.8 in 45 mm
Kompatibilitas TRS6 TRS6

Lihat bagaimana Bracket Pemasangan 5-6 Ton - Pin On dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Bracket Pemasangan 5-6 Ton - Pin On

Lihat Penawaran Lainnya