Bracket Pemasangan - S45

Bracket Pemasangan - S45 Bracket

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Tipe Antarmuka
S45
S45
Bobot
68.6 lb
31.1 kg
Lebar Keseluruhan
15.2 in
387 mm

Spesifikasi Produk untuk Bracket Pemasangan - S45

Tipe Antarmuka S45 S45
Bobot 68.6 lb 31.1 kg
Lebar Keseluruhan 15.2 in 387 mm
Panjang Keseluruhan 20.4 in 518 mm
Tinggi Keseluruhan 8 in 204 mm
Diameter Pin 1.8 in 45 mm
Kompatibilitas TRS8 TRS8

Lihat bagaimana Bracket Pemasangan - S45 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.