14

Motor Grader 14 Tier 4 / Stage V

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Dasar (Gigi 1) - Bersih
238 hp
178 kW
Bobot Kerja - Pemasangan Umum
57250 lb
25968 kg
Lebar Blade
14 ft
4.2 m

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 6

TEKNOLOGI YANG DAPAT MENYELESAIKAN PEKERJAAN

TEKNOLOGI YANG DAPAT MENYELESAIKAN PEKERJAAN

  • Blade Stabil Opsional meningkatkan ketelitian perataan dengan menurunkan kecepatan engine pada interval 15 persen saat alat berat memantul, kemudian meningkatkan rpm engine secara sistematis saat grader kembali stabil.
  • Cat GRADE opsional dengan Cross Slope membantu mempertahankan kemiringan silang yang diinginkan dengan mengendalikan satu sisi blade secara otomatis.
  • Cat AccuGrade™ opsional menggunakan teknologi pemosisian dan panduan, sensor alat berat, dan kontrol blade otomatis untuk membantu meratakan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efisien.
  • Dengan Artikulasi Otomatis Opsional, Anda dapat melakukan artikulasi secara otomatis saat bermanuver melewati ruang sempit atau di sekitar tikungan, hambatan, dan putaran balik.
BEROPERASI LEBIH LAMA DENGAN LEBIH SEDIKIT BAHAN BAKAR

BEROPERASI LEBIH LAMA DENGAN LEBIH SEDIKIT BAHAN BAKAR

  • Engine C13 Cat memenuhi standar emisi setara EPA Tier 4 Final AS/Stage V UE, setara Tier 3/Stage IIIA, atau setara Tier 2/Stage II, tergantung pada standar emisi di negara tertentu.
  • Mode Ekonomis Standar dapat dinyalakan untuk membatasi kecepatan maksimum sehingga membantu mengurangi konsumsi bahan bakar.
  • VHP Plus Standar memasok tenaga dalam jumlah yang ideal di semua roda gigi.
  • Pengunci Diferensial Otomatis standar membuka diferensial saat membelok dan mengunci kembali saat lurus agar memudahkan operasi dan meningkatkan perlindungan power train.
KONTROL DAN EFISIENSI LEBIH BESAR

KONTROL DAN EFISIENSI LEBIH BESAR

  • Sistem sensor beban dan hidraulik elektro-hidraulik yang canggih memfasilitasi kontrol implement dan kinerja hidraulik yang unggul untuk operator.
  • Katup Kompensasi Tekanan Prioritas Proporsional (PPPC, Proportional Priority Pressure-Compensating) memiliki laju aliran yang berbeda untuk kepala dan ujung batang silinder sehingga alat berat dapat merespons secara konsisten dan dapat diprediksi.
  • Aliran hidraulik yang seimbang bersifat proporsional untuk memastikan semua implement dapat beroperasi secara bersamaan tanpa memperlambat engine atau kecepatan beberapa implement.
DIDESAIN UNTUK OPERATOR

DIDESAIN UNTUK OPERATOR

  • Kontrol joystick yang sederhana dan intuitif menggantikan tuas, sehingga gerakan tangan dan lengan berkurang hingga 78%, demi membantu mengurangi keletihan operator.
  • Dengan Joystick Kontrol Lanjutan Opsional, operator dapat mengendalikan solusi perataan otomatis secara efisien dan aman tanpa melepaskan tangan dari joystick.
  • Mode pengangkatan blade yang dapat dipilih – Halus, Normal, atau Kasar – memungkinkan operator melakukan penyesuaian dengan persyaratan aplikasi.
  • Artikulasi Kembali ke Tengah mengembalikan alat berat secara otomatis ke posisi rangka lurus dari setiap sudut dengan menyentuh satu tombol.
FITUR KESELAMATAN YANG TERINTEGRASI

FITUR KESELAMATAN YANG TERINTEGRASI

  • Kamera pandangan belakang opsional meningkatkan pandangan ke bagian belakang alat berat.
  • Pemutus aliran listrik dan sakelar pematian engine dapat dijangkau dari permukaan tanah.
  • Sistem Kehadiran Operator tetap mengaktifkan rem parkir dan menonaktifkan implement hidraulik hingga operator duduk dan alat berat siap dioperasikan.
  • Penguncian Hidraulik menonaktifkan semua fungsi implement sambil tetap mengontrol kemudi alat berat – hal yang sangat berguna saat melintasi jalan raya.
  • Indikator sabuk pengaman opsional mendukung perilaku pengoperasian yang aman.
MENGHEMAT WAKTU PERAWATAN

MENGHEMAT WAKTU PERAWATAN

  • Akses yang lancar dari bagian atas circle ke strip dan insert keausan yang disetel dari atas dan telah dipatenkan semakin mempermudah penambahan atau penggantiannya.
  • Sistem Retensi Moldboard Tanpa Shim menggunakan sekrup penyetelan vertikal dan horizontal agar strip aus moldboard tetap sejajar untuk mengurangi suara gemeretak blade dan presisi kontrol blade.

Spesifikasi Produk untuk 14

Daya Dasar (Gigi 1) - Bersih 238 hp 178 kW
Model Engine C13 Cat C13 Cat
Diameter 5.1 in 130 mm
Langkah 6.2 in 157 mm
Kecepatan pada Daya Tetapan 1850 rpm 1850 rpm
Catatan (3) Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada kecepatan tetapan 1850 rpm, diukur pada flywheel bila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada kecepatan tetapan 1850 rpm, diukur pada flywheel bila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator.
Kemampuan Standar 122 °F 50 °C
Catatan (2) VHP Plus yang dioptimalkan merupakan standar untuk 14M3. VHP Plus yang dioptimalkan merupakan standar untuk 14M3.
Kenaikan Torsi 41% 41%
Ketinggian Maksimum - Daya Penuh 13900 ft 4237 m
Torsi Maksimum - VHP Plus 1137 lb/ft 1542 N·m
Emisi Tier 4 Final/Stage V, setara Tier 3/Stage IIIA, atau setara Tier 2/Stage II Tier 4 Final/Stage V, setara Tier 3/Stage IIIA, atau setara Tier 2/Stage II
Ketinggian Maksimum - Daya Penuh (Tier 3) 14349 ft 4374 m
Ketinggian Maksimum - Daya Penuh (Tier 2) 12049 ft 3672 m
Catatan (1) Daya bersih diuji sesuai standar ISO 9249, SAE J1349, dan EEC 80/1269 yang berlaku pada saat produksi. Daya bersih diuji sesuai standar ISO 9249, SAE J1349, dan EEC 80/1269 yang berlaku pada saat produksi.
Standar - Kecepatan Kipas - Minimum 550 rpm 550 rpm
Catatan (4) Daya seperti yang dinyatakan sesuai ISO 14396 – Rpm tetapan 1850 – VHP+ = 228 kW (306 hp) Daya seperti yang dinyatakan sesuai ISO 14396 – Rpm tetapan 1850 – VHP+ = 228 kW (306 hp)
Catatan (5) Engine Cat yang dilengkapi dengan sistem Reduksi Katalitik Selektif (SCR, Selective Catalytic Reduction) harus menggunakan: – Cairan Gas Buang Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar International Organization for Standardization (ISO) 22241-1. Engine Cat yang dilengkapi dengan sistem Reduksi Katalitik Selektif (SCR, Selective Catalytic Reduction) harus menggunakan: – Cairan Gas Buang Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar International Organization for Standardization (ISO) 22241-1.
Standar - Kecepatan Kipas - Maksimum 1600 rpm 1600 rpm
Kapasitas Silinder 763 in³ 12.5 l
Jumlah Silinder 6 6
Bobot Kerja - Pemasangan Umum 57250 lb 25968 kg
Bobot Kotor Kendaraan - Dasar* - Total 50980 lb 23124 kg
Bobot Kotor Kendaraan - Dasar* - Gandar Depan 13994 lb 6344 kg
Bobot Kotor Kendaraan - Pemasangan Umum - Total 57250 lb 25968 kg
Bobot Kotor Kendaraan - Pemasangan Umum - Gandar Belakang 42005 lb 19053 kg
Bobot Kotor Kendaraan - Pemasangan Umum - Gandar Depan 15245 lb 6915 kg
Bobot Kotor Kendaraan - Dasar* - Gandar Belakang 36994 lb 16780 kg
Catatan *Bobot kerja dasar dihitung pada konfigurasi alat berat standar dengan ban 20.5 R25, tangki bahan bakar penuh, operator, dan kabin ROPS. *Bobot kerja dasar dihitung pada konfigurasi alat berat standar dengan ban 20.5 R25, tangki bahan bakar penuh, operator, dan kabin ROPS.
Lebar Blade 14 ft 4.2 m
Radius Busur 16.3 in 413 mm
Jarak Bebas Throat 4.6 in 117 mm
Lebar Blade - Dengan Bit Ujung 169 in 4290 mm
Tinggi Blade - Dengan Pinggiran Tajam 24.9 in 631 mm
Lebar Blade - Tanpa Bit Ujung 164 in 4166 mm
Tinggi Blade - Tanpa Pinggiran Tajam 23 in 585 mm
Kedalaman Pemotongan Maksimum 23.3 in 593 mm
Circle Geser Tengah - Kiri 25.6 in 650 mm
Tinggi Angkat Maksimum di Atas Permukaan Tanah 16.5 in 419 mm
Circle Geser Tengah - Kanan 20.5 in 520 mm
Rentang Tip Blade - Mundur
Jangkauan Shoulder Maksimum ke Luar Ban - Kanan 78.9 in 2004 mm
Moldboard Geser Samping - Kanan 31.1 in 790 mm
Moldboard Geser Samping - Kiri 29.1 in 740 mm
Jangkauan Shoulder Maksimum ke Luar Ban - Kiri 73.6 in 1870 mm
Rentang Tip Blade - Maju 40° 40°
Circle - Diameter Luar 71.7 in 1822 mm
Gandar Depan - Kemiringan Roda - Kiri/Kanan 17.1° 17.1°
Gandar Depan - Osilasi Total per Sisi 32° 32°
AC Sistem AC pada alat berat ini mengandung refrigerant gas ramah rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 2,0 kg (4,4 lb) refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 2,860 metrik ton (2,76 ton). Sistem AC pada alat berat ini mengandung refrigerant gas ramah rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 2,0 kg (4,4 lb) refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 2,860 metrik ton (2,76 ton).

14 Perlengkapan Standar

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Joystick, sandaran tangan yang dapat disetel bertenaga listrik
  • AC dengan heater
  • Indikator pin geser tengah
  • Gantungan jaket
  • Tempat botol/gelas minuman
  • Tampilan kecepatan dan roda-gigi digital
  • Pintu, sisi kiri dan kanan dengan wiper
  • Pengukur (analog) di dalam kabin (bahan bakar, artikulasi, temp cairan pendingin engine, rpm engine, dan temp oli hidraulik)
  • Pengukur, ketinggian alat berat
  • Tampilan pesan
  • Joystick pemilihan roda-gigi
  • Kontrol hidraulik joystick untuk implement, kemudi, transmisi
  • Tangga, kabin, sisi kiri dan kanan
  • Lampu, lampu samping kiri dan kanan
  • Lampu, kabin di malam hari, LED
  • Meteran, jam, digital
  • Kaca spion, di dalam, pandangan ke belakang, sudut lebar
  • Port daya, 12V
  • Siap untuk radio, hiburan
  • Kabin ROPS, berperedam suara kurang dari 73 dB(A) ISO 6394 (kecepatan kipas 70%)
  • Kursi, suspensi mekanis, kain
  • Kompartemen penyimpanan
  • Kontrol throttle, elektronik

POWER TRAIN

  • Air cleaner, seal radial tipe kering dua tingkat dengan indikator servis melalui messenger dan pembuang debu
  • Artikulasi, Kembali ke Tengah otomatis
  • Aftercooler Udara ke Udara (ATAAC, Air-to-Air After Cooler)
  • Pengunci Diferensial Otomatis
  • Indikasi keausan rem
  • Rem, cakram oli, empat rod, hidraulik
  • Daya ke permukaan tanah yang konsisten
  • Sistem monitoring
  • Kopling, selip circle drive
  • Diferensial, penguncian/pelepasan*
  • Saluran kuras, oli engine, ekologi
  • Kipas saat dibutuhkan, hidraulik
  • Mode ECO Engine
  • Alat bantu start eter
  • Tangki bahan bakar, dari permukaan tanah
  • Separator air dari bahan bakar
  • Kipas Permintaan Hidraulik
  • Muffler, di bawah kap (setara dengan Stage III Non-Jalan Raya China dan Tier 3/Stage IIIA/Tier 2/Stage II)
  • VHP Dioptimalkan
  • Rem parkir - multi cakram, disekat, berpendingin oli
  • Pompa priming, bahan bakar
  • Saluran kuras endapan, tangki bahan bakar
  • Tiga variasi engine C13. Variasi pertama memenuhi standar emisi Tier 4 Final/Stage V dan diharuskan untuk negara dengan regulasi lebih ketat. Variasi kedua memenuhi standar emisi Tier 3/Stage IIIA/Stage III Non-Jalan Raya China, tergantung pada standar negara bersangkutan. Variasi ketiga memenuhi standar emisi setara dengan Tier 2/Stage II dan tersedia untuk negara dengan regulasi lebih longgar atau tanpa regulasi, tergantung pada standar negara bersangkutan.
  • Transmisi, 8F/6R, power shift, penggerak langsung

KELISTRIKAN

  • Alternator, 150 ampere, ber-seal
  • Baterai, bebas perawatan, HD, 1125 CCA
  • Panel sekering
  • Sistem kelistrikan, 24 V*
  • Sabuk, serpentine, tensioner otomatis
  • Lampu: mundur (LED), perjalanan dipasang di atap, stop dan ekor (LED)
  • Product Link
  • Starter, elektrik
  • Lampu servis, penutup, belakang, LED

KESELAMATAN

  • Alarm, mundur
  • Pematian engine dari permukaan tanah
  • Palu (pintu keluar darurat)
  • Klakson, elektrik
  • Penguncian, implement hidraulik untuk perjalanan
  • Sistem Monitoring Ketidakhadiran Operator
  • Cat, mengurangi silau - bagian atas rangka depan, penutup belakang, dan silinder ripper
  • Sabuk pengaman, memendek sendiri 76 mm (3 in.)
  • Pengemudian sekunder
  • Jendela, kaca laminasi: Depan permanen dengan wiper intermiten; Wiper samping dan belakang (3)

14 Perlengkapan Opsional

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Klakson udara
  • Pintu berpemanas
  • Spion dengan jarak pandang sangat baik
  • Spion, luar berpemanas 24V
  • Spion, dipasang di luar
  • Kursi, berpemanas
  • Kursi, berpemanas/berventilasi
  • Kamera pandangan belakang
  • Indikator sabuk pengaman

POWER TRAIN

  • Transmisi, perpindahan gigi otomatis
  • Engine, rem kompresi

TEKNOLOGI

  • Cat GRADE dengan Cross Slope
  • Stable Blade
  • Joystick Kontrol Canggih
  • Artikulasi Otomatis

PELINDUNG

  • Pelindung serpihan
  • Pelindung silinder gandar depan
  • Fender belakang
  • Peredam suara, penutup engine, dan transmisi
  • Pelindung transmisi
  • Akumulator, pengangkatan blade
  • Bahan bakar pengisian cepat, 378,5 l/mnt. (100 Gal-AS/mnt.)
  • Strip aus DCM metalik

KELISTRIKAN

  • Lampu, LED, suar peringatan
  • Lampu, lampu depan, tinggi
  • Lampu, lampu depan, rendah
  • Dudukan, untuk lampu peringatan
  • Lampu kerja, halogen
  • Lampu kerja, LED

KESELAMATAN

  • Kamera pandangan belakang dan monitor tambahan
  • Kunci sistem keamanan alat berat

ATTACHMENT LAIN

  • Moldboard, 4,9 m (16 ft)
  • Heater, cairan pendingin engine, 120 V
  • Heater, cairan pendingin engine, 240V
  • Pengaturan hidraulik dengan katup hidraulik tambahan: Dasar +1, Dasar +3, Dasar +4, Dasar +5, Dasar +6
  • Product Link, satelit, seluler
  • Pelek, 431,8 mm x 635 mm (17 in. × 25 in.) MP (cadangan)
  • Pemasangan snow wing, siap dipasang ke rangka
  • Pengisian Cepat

WORK TOOL/G.E.T.

  • Blade 4,9 m (16 ft) dengan pinggiran tajam datar 254 mm x 35 mm (10in x 1 3/8 in)
  • Balok dorong, counterweight
  • Ripper, belakang
  • Tooth, ripper

CAIRAN

  • Cairan pendingin, -51 derajat C (-60 derajat F)

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Pemecahan Masalah Jarak Jauh memungkinkan dealer Cat menjalankan pengujian selama alat berat beroperasi. Setelah masalah teridentifikasi, teknisi dapat memperbaikinya dengan suku cadang dan peralatan yang benar pada kesempatan pertama, sehingga menghemat waktu dan uang. Pemecahan Masalah Jarak Jauh mengurangi waktu perawatan dan menjaga alat berat tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® MineStar Fleet adalah satu sumber terbaik untuk informasi manajemen armada. Sistem monitoring dan manajemen armada terintegrasi yang dapat digunakan dengan alat berat atau sistem mana pun untuk mengukur, mengelola, dan memaksimalkan setiap aspek pengoperasian, apa pun ukuran atau tipenya. Fleet memberikan visibilitas waktu nyata untuk waktu siklus, muatan, dan parameter operasional utama lainnya. Sistem ini memantau lokasi alat berat dan pergerakan material serta memberikan peringatan salah jalan untuk memastikan material dipindahkan ke lokasi yang tepat.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® GRADE dengan Cross Slope adalah sistem terintegrasi yang memungkinkan operator motor grader mencapai level permukaan yang diinginkan dengan lebih cepat dan akurat dengan cara mengotomatiskan kemiringan silang blade, sehingga operator dapat melakukan lebih banyak pekerjaan dalam jumlah waktu yang sama. Manfaat penghematan biaya lainnya dari sistem ini meliputi konsumsi bahan bakar lebih rendah dan penggunaan material hingga 40% lebih sedikit.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Melalui pemantauan rutin terhadap kondisi alat berat, tambang dapat menerapkan pendekatan yang lebih proaktif dalam perawatan dan perbaikan. Data kesehatan peralatan merupakan kontributor utama untuk pendekatan tersebut. Data membantu pertambangan mengidentifikasi masalah peralatan jauh sebelum terjadi kerusakan.

Mengakses data yang tepat pada waktu yang tepat sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan operasional dan analisis prediktif alat berat. Cat® MineStar™ Health membantu Anda memenuhi kebutuhan tersebut dengan menghubungkan Anda ke alat berat dan menyampaikan informasi penting tersebut. Rangkaian portofolio MineStar Health terdiri dari Pengaktif Konektivitas yang mengumpulkan, mengubah, dan mengirimkan data peralatan; dan Aplikasi yang memvisualisasikan, menganalisis, dan melaporkan data kesehatan peralatan.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Pembuatan kemiringan adalah hal penting tetapi fungsinya yang memberikan dukungan krusial untuk operasi pemuatan dan pengangkutan kurang terlihat jelas. Cat® MineStar™ Terrain for grading membantu membuat pengoperasian dozer dan motor grader lebih aman dan efisien, yang dapat memberikan perbedaan yang signifikan bagi pendapatan tambang. Terrain for grading membantu operator mendapatkan kemiringan tertentu dengan lebih cepat tanpa menjalankan survei, menebak-nebak, atau melakukan perbaikan.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana 14 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Motor Grader 14

14

14

14

14

14

14

14

14

Motor Grader 14
14
14
14
14
14
14
14
14

Motor Grader 14

Motor Grader 14

Motor Grader 14

Motor Grader 14

Motor Grader 14 Cat®

Joystick Kontrol Lanjutan | Motor Grader Cat®

Motor Grader Seri M Cat® | Teknologi Terintegrasi

Motor Grader 14
Motor Grader 14
Motor Grader 14
Motor Grader 14
Motor Grader 14 Cat®
Joystick Kontrol Lanjutan | Motor Grader Cat®
Motor Grader Seri M Cat® | Teknologi Terintegrasi

360 View
360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 14

Lihat Penawaran Lainnya