24

24 Motor Grader Tier 4 Final, Stage V

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Bersih - EEC 80/1269
535 hp
399 kW
Lebar Blade
24 ft
7.3 m
Diameter
5.4 in
137.2 mm

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

BIAYA PERAWATAN LEBIH RENDAH

BIAYA PERAWATAN LEBIH RENDAH

  • Masa pakai komponen rekondisi power train, desain modular baru, dan fitur perlindungan alat berat baru yang disempurnakan dapat menghemat hingga 2400 jam servis selama masa pakai alat berat.
  • Engine C27 Cat, transmisi 533 mm (21 in) dan power train yang lebih rendah memberikan 33 persen masa pakai alat berat tambahan sebelum perlu direkondisi.
  • Desain modular komponen utama yang baru nan inovatif berarti komponen dapat dilepas dan dipasang lebih cepat dan mudah. Transmisi dan paket pendinginan dapat dilepas hingga 70 persen lebih cepat dibandingkan 24M.
  • Fluid Service Center menyediakan satu lokasi dari permukaan tanah untuk mengakses engine, transmisi, oli hidraulik, dan cairan pendingin. Dengan fitur ini, bersama dengan filter berkluster dan interval servis yang diperpanjang, Anda akan mempersingkat waktu pemeliharaan dan menurunkan biaya pengoperasian.
  • Selang dan rangkaian kabel listrik terpisah di lokasi bersekat yang mudah dijangkau, sehingga teknisi servis Anda dapat bekerja dengan bagian yang lebih kecil dengan lebih mudah dan cepat.
  • Sistem monitoring Ok-to-Start dan Tingkat Cairan Sangat Rendah melindungi alat berat Anda dengan memberikan verifikasi elektronik terkait tingkat cairan dan memperingatkan Anda jika tingkat cairan rendah terdeteksi, untuk melindungi alat berat Anda.
MAKSIMALKAN KINERJA

MAKSIMALKAN KINERJA

  • Engine C27 Cat memiliki kemampuan bekerja di ketinggian yang lebih baik tanpa penurunan daya hingga 3048 m (10.000 ft) untuk standar emisi Tier 4 AS/Stage IV UE dan 4572 m (15.000 ft) untuk emisi setara Tier 2/Stage II.
  • Peningkatan bobot sebesar 11 persen membantu menyediakan lebih banyak traksi dan tekanan ke bawah blade dibandingkan 24M.
  • Tenaga ke Permukaan Tanah yang Konsisten mengubah tingkat daya engine secara real time untuk mengimbangi kerugian kipas pendingin sehingga menghasilkan kinerja terbaik pada kondisi ambien.
  • Circle kinerja tinggi (HPC, high performance circle) baru untuk Motor Grader Cat 24 meningkatkan kinerja alat berat, efisiensi, dan ketersediaan waktu operasi saat merawat jalan angkut di tambang besar.
MEMASTIKAN LOKASI KERJA YANG AMAN

MEMASTIKAN LOKASI KERJA YANG AMAN

  • Lima belas titik berpengikat berada di sekitar penutup engine dan kabin memberikan kait berpengikat yang aman yang melindungi Anda dan teknisi Anda saat melakukan operasi servis.
  • Paket Bekerja di Ketinggian opsional menambahkan lapisan pengaman ekstra dengan adanya pegangan tangan dan susuran tangga untuk meningkatkan akses dan keselamatan.
  • 24 merupakan alat berat dengan Sistem Siap untuk Pemadam Kebakaran yang artinya Anda dapat memasang sistem pemadam api dengan mudah guna meningkatkan perlindungan pada investasi Anda.
  • Kamera pandangan belakang standar memberikan jarak pandang yang lebih baik dari kabin ke belakang alat berat sedangkan kamera hadap depan opsional memberikan jarak pandang depan dan samping yang disempurnakan.
  • Indikator sabuk pengaman standar memberikan peringatan visual/suara jika sabuk pengaman tidak digunakan. 24 telah dilengkapi rangkaian kabel sehingga dengan mudah Anda dapat memasang lampu suar di atas kabin untuk mengindikasikan penggunaan sabuk pengaman.
TEKNOLOGI YANG MENINGKATKAN KEUNTUNGAN

TEKNOLOGI YANG MENINGKATKAN KEUNTUNGAN

  • 24 dilengkapi pelindung aset dan peningkat kinerja termasuk: kecepatan engine berlebih/terlalu rendah, sistem kemudi generasi kedua, eStop artikulasi, penyimpanan ripper otomatis, penguncian implement, dan batas sudut circle, dan sebagainya.
  • Cat GRADE Standar dilengkapi dengan Kemiringan Silang yang meningkatkan produktivitas operator dan kualitas serta ketahanan jalan angkut dengan membantu mempertahankan kemiringan silang untuk pengurasan air secara otomatis mengendalikan satu sisi blade.
  • 24 Cat siap dipasangi MineStar™ dan mencakup Cat Product Link™ Elite dan VIMS™ untuk membantu mengoptimalkan manajemen peralatan, kemampuan pemantauan jarak jauh, kesiapan alat berat, dan umur komponen serta menghemat biaya perbaikan dan risiko kerusakan parah.

Spesifikasi Produk untuk 24

Daya Bersih - EEC 80/1269 535 hp 399 kW
Diameter 5.4 in 137.2 mm
Langkah 6 in 152.4 mm
Catatan (1) Daya bersih diuji sesuai standar ISO 9249, SAE J1349, dan EEC 80/1269 yang berlaku pada saat produksi. Daya bersih diuji sesuai standar ISO 9249, SAE J1349, dan EEC 80/1269 yang berlaku pada saat produksi.
Catatan (3) Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada kecepatan tetapan 1800 rpm, diukur pada flywheel bila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, knalpot, dan alternator. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada kecepatan tetapan 1800 rpm, diukur pada flywheel bila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, knalpot, dan alternator.
Catatan (2) VHP Plus yang dioptimalkan merupakan standar pada 24. VHP Plus yang dioptimalkan merupakan standar pada 24.
Kemampuan Standar 122 °F 50 °C
Emisi Tier 4 Final/Stage IV atau Setara dengan Tier 2/Stage II Tier 4 Final/Stage IV atau Setara dengan Tier 2/Stage II
Catatan (4) Daya seperti yang dinyatakan sesuai ISO 14396. Rpm tetapan 1800 (561 hp) Daya seperti yang dinyatakan sesuai ISO 14396. Rpm tetapan 1800 (561 hp)
Model Engine C27 Cat C27 Cat
Kapasitas Silinder 1648 in³ 27.03 l
Jumlah Silinder 12 12
Lebar Blade 24 ft 7.3 m
Tinggi Blade 40 in 1025 mm
Kedalaman Pemotongan Maksimum 21.7 in 550 mm
Tinggi Angkat Maksimum di Atas Permukaan Tanah 16.1 in 410 mm
AC Sistem AC pada alat berat ini mengandung refrigerant gas ramah rumah kaca terfluorinasi R134a atau R1234yf. Lihat label atau buku petunjuk instruksi untuk identifikasi gas. - Jika dilengkapi dengan R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430), sistem berisi 1,6 kg (3,5 lb) refrigerant dengan kandungan CO2 setara dengan 2,288 metrik ton (2,521 ton). Sistem AC pada alat berat ini mengandung refrigerant gas ramah rumah kaca terfluorinasi R134a atau R1234yf. Lihat label atau buku petunjuk instruksi untuk identifikasi gas. - Jika dilengkapi dengan R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430), sistem berisi 1,6 kg (3,5 lb) refrigerant dengan kandungan CO2 setara dengan 2,288 metrik ton (2,521 ton).

24 Perlengkapan Standar

POWER TRAIN

  • Engine: C27
  • Penyalaan elektrik 24 volt
  • Filter udara, ganda dengan precleaner
  • Ejector debu otomatis
  • Alat bantu start eter
  • Kipas otomatis, pengisapan permintaan hidraulik
  • Penggerak, kecepatan kipas hampir nol
  • Pembagi torsi, pengunci
  • Transmisi, planetary powershift 533 mm (21 in.) dengan 6F/3R, ECPC
  • Perpindahan otomatis yang disempurnakan, APECS
  • Manajemen perpindahan gigi direksional
  • Diferensial, kunci/buka kunci (otomatis/manual)
  • Rem parkir, multi-cakram, ber-seal, dan berpendingin oli
  • Pengisian cepat (bahan bakar, hidraulik, transmisi, cairan pendingin)
  • Pompa priming bahan bakar, elektrik
  • Prescreener elektronik air/bahan bakar
  • Separator presceener, air/bahan bakar
  • Pelindung termal
  • Monitoring cairan (engine, transmisi, hidraulik, diferensial)

KELISTRIKAN

  • Alarm, mundur
  • Alternator, 150 ampere, disekat, dengan filter udara masuk
  • Baterai bebas perawatan, 12V (4), 200 amp-jam
  • Starter tugas berat (dua)
  • Katup elektro-hidraulik, 8 fungsi dasar
  • Sistem kelistrikan, 24 volt
  • Lampu, mundur, stop, belakang, belok
  • Plug-in steker starter

LINGKUNGAN OPERATOR

  • AC dan pemanas berperedam suara, kabin bertekanan 73 dB(A) ISO 6394 pada kecepatan kipas 70 persen
  • Sandaran lengan yang dapat disetel
  • Kontrol elektro-hidraulik
  • Kontrol throttle elektronik
  • Kembali ke artikulasi tengah otomatis
  • Tampilan informasi layar sentuh digital 10 inci
  • Kamera pandangan belakang
  • Gantungan jaket
  • Kursi bersuspensi nyaman, berlapis kain
  • Kaca jendela laminasi depan terpasang dengan wiper intermiten, samping (dua), belakang dengan wiper/washer
  • Sabuk pengaman memendek sendiri 76 mm (3 in.)
  • Penguncian implement hidraulik untuk perjalanan dan servis

PRODUK TEKNOLOGI

  • VIMS - 3G
  • Kontrol perataan X kemiringan
  • Perlindungan kecepatan berlebih/terlalu rendah
  • Sistem kemudi generasi kedua
  • Penyimpanan ripper otomatis
  • Batas sudut circle

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

  • Siap untuk pemadam kebakaran
  • Kopling selip penggerak circle
  • Pintu yang dapat dikunci
  • Shutdown Engine di Permukaan Tanah
  • Pengemudian sekunder
  • Tambatan berpengikat untuk bekerja di ketinggian
  • Platform akses tandem belakang
  • Indikator sabuk pengaman

PERALATAN PENGOLAH TANAH

  • Moldboard, 7315 mm x 1067 mm x 50 mm (24 ft x 42 in. x 2 in.)
  • Ripper belakang berkapasitas tujuh shank, tiga shank/ujung disediakan

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA

  • Akumulator pengangkatan blade
  • Sistem Lincoln Centro-Matic Autolube
  • Drawbar, delapan shoe dengan strip keausan dapat diganti
  • Tangki bahan bakar, 908 l (240 Gal-AS) pengisian cepat
  • Pengisian bahan bakar dari permukaan tanah
  • Pelat dorong-counterweight
  • Port SOS, engine, hidraulik, transmisi, cairan pendingin, bahan bakar
  • Hidraulik dan sekat kelistrikan
  • Pusat servis cairan: engine, transmisi, oli hidraulik, dan cairan pendingin
  • Circle kinerja tinggi (HPC)

24 Perlengkapan Opsional

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Kursi berpemanas
  • Kursi berpemanas dan berventilasi
  • Klakson udara
  • Bluetooth Radio
  • Radio Satelit Sirius
  • Spion yang dipasang di luar
  • Spion luar berpemanas 24V
  • Monitor tambahan khusus untuk kamera pandangan belakang
  • Artikulasi otomatis

POWER TRAIN

  • Batang dan pelat, radiator inti ganda
  • Precleaner Sy-klone
  • Kontrol blade float variabel

PELINDUNG

  • Paket Pelindung mencakup pelindung lumpur (dua) bagian bawah, ruang Kompartemen dan gandar depan (dua)
  • Fender tandem dengan pagar pengaman
  • Paket pelindung peredaman suara

KELISTRIKAN

  • Paket penerangan akses operator halogen
  • Paket penerangan akses operator LED
  • Paket lampu kerja halogen
  • Paket lampu kerja LED
  • Lampu suar peringatan LED

KESELAMATAN

  • Platform KABIN Dua Akses
  • Kamera hadap depan (dua)
  • Sistem pemadaman kebakaran
  • Pengganjal roda dengan bracket pemasangan

ATTACHMENT LAIN

  • VIMS dan Product Link Satelit
  • VIMS dan Product Link Ganda (Seluler/Satelit)
  • Opsi Pelek saja, 25" x 29" MP

WORK TOOL/G.E.T.

  • Pinggiran tajam 406 mm × 60 mm (16 in. × 2,36 in.) datar
  • Pinggiran tajam 406 mm × 75 mm (16 in. × 2,95 in.) bergerigi
  • Sistem pinggiran tajam Miningbit 355,6 mm × 75 mm (14 in. x 2,13 in.)
  • Tooth, ripper

CAIRAN

  • Paket Cuaca Dingin – Oli hidraulik arktik, engine, hidraulik, transmisi, dan heater cairan pendingin (240 V/30 A)

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® MineStar Fleet adalah satu sumber terbaik untuk informasi manajemen armada. Sistem monitoring dan manajemen armada terintegrasi yang dapat digunakan dengan alat berat atau sistem mana pun untuk mengukur, mengelola, dan memaksimalkan setiap aspek pengoperasian, apa pun ukuran atau tipenya. Fleet memberikan visibilitas waktu nyata untuk waktu siklus, muatan, dan parameter operasional utama lainnya. Sistem ini memantau lokasi alat berat dan pergerakan material serta memberikan peringatan salah jalan untuk memastikan material dipindahkan ke lokasi yang tepat.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® GRADE dengan Cross Slope adalah sistem terintegrasi yang memungkinkan operator motor grader mencapai level permukaan yang diinginkan dengan lebih cepat dan akurat dengan cara mengotomatiskan kemiringan silang blade, sehingga operator dapat melakukan lebih banyak pekerjaan dalam jumlah waktu yang sama. Manfaat penghematan biaya lainnya dari sistem ini meliputi konsumsi bahan bakar lebih rendah dan penggunaan material hingga 40% lebih sedikit.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Melalui pemantauan rutin terhadap kondisi alat berat, tambang dapat menerapkan pendekatan yang lebih proaktif dalam perawatan dan perbaikan. Data kesehatan peralatan merupakan kontributor utama untuk pendekatan tersebut. Data membantu pertambangan mengidentifikasi masalah peralatan jauh sebelum terjadi kerusakan.

Mengakses data yang tepat pada waktu yang tepat sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan operasional dan analisis prediktif alat berat. Cat® MineStar™ Health membantu Anda memenuhi kebutuhan tersebut dengan menghubungkan Anda ke alat berat dan menyampaikan informasi penting tersebut. Rangkaian portofolio MineStar Health terdiri dari Pengaktif Konektivitas yang mengumpulkan, mengubah, dan mengirimkan data peralatan; dan Aplikasi yang memvisualisasikan, menganalisis, dan melaporkan data kesehatan peralatan.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Pembuatan kemiringan adalah hal penting tetapi fungsinya yang memberikan dukungan krusial untuk operasi pemuatan dan pengangkutan kurang terlihat jelas. Cat® MineStar™ Terrain for grading membantu membuat pengoperasian dozer dan motor grader lebih aman dan efisien, yang dapat memberikan perbedaan yang signifikan bagi pendapatan tambang. Terrain for grading membantu operator mendapatkan kemiringan tertentu dengan lebih cepat tanpa menjalankan survei, menebak-nebak, atau melakukan perbaikan.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana 24 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

24

24

24

24

24
24
24
24

360 View
360 View