Engine
| Daya Dasar (Gigi 1) - Bersih | 183 hp 136 kW |
| Model Engine | Cat C7 Cat C7 |
| Diameter | 4.3 in 110 mm |
| Langkah | 5 in 127 mm |
| Kecepatan pada Daya Tetapan | 2000 rpm 2000 rpm |
| Daya Dasar (Gigi 1) - Bersih - Metrik | 186 hp 136 kW |
| Torsi Maksimum - VHP Plus | 776 lb/ft 1052 N·m |
| Rentang VHP Plus - Bersih | 136-159 kW (183-213 hp) 136-159 kW (183-213 hp) |
| Kenaikan Torsi - VHP Plus | 39% 39% |
| Rentang VHP Plus - Bersih - Metrik | 136-159 kW (186-216 hp) 136-159 kW (186-216 hp) |
| Kapasitas Silinder | 439 in³ 7.2 l |
| Jumlah Silinder | 6 6 |
| Ketinggian Penurunan Daya | 10000 ft 3048 m |
| Standar - Kecepatan Kipas - Maksimum | 1,450 rpm 1,450 rpm |
| Standar - Kecepatan Kipas - Minimum | 600 rpm 600 rpm |
| Standar - Kemampuan Ambien | 109 °F 43 °C |
| Ambien Tinggi - Kecepatan Kipas - Maksimum | 1,650 rpm 1,650 rpm |
| Ambien Tinggi - Kecepatan Kipas - Minimum | 600 rpm 600 rpm |
| Tinggi - Kemampuan Ambien | 122 °F 50 °C |