140 LVR

140 LVR Motor Grader Tier 2 / Stage IIA

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Dasar (Gigi 1) - Bersih
171 hp
128 kW
Lebar Blade
12 ft
3.7 m
Model Engine
Cat C7
Cat C7

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

DIBUAT UNTUK BERKINERJA

DIBUAT UNTUK BERKINERJA

        
  • Engine Cat C7 memenuhi standar emisi setara EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE atau setara Tier 2/Stage II, tergantung standar emisi di negara tertentu.
  •     
  • Transmisi Power Shift Countershaft disesuaikan dengan engine untuk memaksimalkan tenaga ke tanah.
KINERJA DENGAN LEBIH SEDIKIT BAHAN BAKAR

KINERJA DENGAN LEBIH SEDIKIT BAHAN BAKAR

  • Kontrol Throttle Elektronik membantu meningkatkan produktivitas dengan mengoptimalkan HP dan torsi untuk menyesuaikan permintaan daya pada aplikasinya.
  • Sudut blade yang agresif, kelengkungan moldboard yang dioptimalkan, dan jarak bebas throat yang besar memungkinkan material bergulir bebas di sepanjang blade untuk meningkatkan efisiensi.
  • Kipas permintaan hidraulik secara otomatis mengatur kecepatan sesuai dengan kebutuhan pendinginan untuk memaksimalkan tenaga ke tanah dan meningkatkan efisiensi bahan bakar.
  • Shutdown Idle Engine tersedia untuk mematikan engine setelah jangka waktu tertentu untuk menghemat bahan bakar dan membantu mengurangi emisi.
DIDESAIN UNTUK OPERATOR

DIDESAIN UNTUK OPERATOR

  • Kompensasi Tekanan Prioritas Proporsional (PPPC, Proportional Priority Pressure-Compensating) menyediakan hidraulik sensor beban dengan kontrol yang unggul, kinerja yang lebih baik, dan efisiensi.
  • Transmisi AutoShift opsional mempermudah pengoperasian dan memaksimalkan produktivitas dengan memindah gigi transmisi secara otomatis di titik perpindahan gigi yang optimal.
  • Sakelar rocker dan kontrol mudah dijangkau.
  • Kontrol konvensional yang teruji menghadirkan pola dan kenyamanan kontrol standar industri untuk gerakan pinggiran tajam yang akurat.
MENGHEMAT WAKTU PERAWATAN

MENGHEMAT WAKTU PERAWATAN

  • Insert aus berbahan komposit nilon yang tahan lama memaksimalkan torsi circle dan umur komponen.
  • Strip keausan rel geser moldboard kuningan yang sengaja dikorbankan di antara grup pemasangan blade dan moldboard dapat dengan mudah disetel dan diganti.
  • Akses area servis di permukaan tanah sisi kiri mempercepat perawatan dan memastikan servis rutin dilakukan tepat waktu.
NILAI DAN KETAHANAN JANGKA PANJANG

NILAI DAN KETAHANAN JANGKA PANJANG

  • Berkat penggunaan desain komponen dan proses validasi alat berat yang ketat, waktu kerjanya tinggi serta keandalan dan ketahanannya tiada tandingannya.
  • Komponen dirancang dan diproduksi sesuai standar kualitas Caterpillar di seluruh fasilitas Caterpillar.
BEKERJA DENGAN NYAMAN

BEKERJA DENGAN NYAMAN

  • HVAC opsional, kipas defroster, dan tirai matahari membuat Anda tetap nyaman, sementara letak port daya yang strategis membuat perangkat komunikasi tambahan selalu terisi daya dan siap digunakan.

Spesifikasi Produk untuk 140 LVR

Daya Dasar (Gigi 1) - Bersih 171 hp 128 kW
Model Engine Cat C7 Cat C7
Kapasitas Silinder 439 in³ 7.2 l
Diameter 4.1 in 105 mm
Langkah 5 in 127 mm
Tinggi - Kemampuan Ambien 122 °F 50 °C
Torsi Maksimum 735 ft-lb 996 N·m
Catatan (3) Torsi maksimum terukur di 1000 rpm pada gigi 4-8. Torsi maksimum terukur di 1000 rpm pada gigi 4-8.
Rentang VHP - Bersih 128-143 kW (171-191 hp) 128-143 kW (171-191 hp)
Jumlah Silinder 6 6
Kenaikan Torsi 46% 46%
Catatan (1) Daya bersih diuji sesuai standar ISO 9249, SAE J1349, dan EEC 80/1269 yang berlaku pada saat produksi. Daya bersih diuji sesuai standar ISO 9249, SAE J1349, dan EEC 80/1269 yang berlaku pada saat produksi.
Ketinggian Penurunan Daya 10000 ft 3048 m
Catatan (2) Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada kecepatan tetapan 2000 rpm, diukur pada flywheel bila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada kecepatan tetapan 2000 rpm, diukur pada flywheel bila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator.
Lebar Blade 12 ft 3.7 m
Radius Busur 16.3 in 413 mm
Jarak Bebas Throat 4.7 in 120 mm
Moldboard - Tinggi 24 in 610 mm
Bit Ujung - Ketebalan 0.6 in 16 mm
Bit Ujung - Lebar 6 in 152 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Lebar Pinggiran Tajam 6 in 152 mm
Moldboard - Tebal 0.9 in 22 mm
Moldboard Geser Samping - Kiri 20.2 in 512 mm
Circle Geser Tengah - Kanan 28.7 in 728 mm
Circle Geser Tengah - Kiri 29.6 in 752 mm
Rentang Tip Blade - Mundur
Tinggi Angkat Maksimum di Atas Permukaan Tanah 18.9 in 480 mm
Kedalaman Pemotongan Maksimum 28.9 in 735 mm
Jangkauan Shoulder Maksimum ke Luar Ban - Kiri 74.6 in 1896 mm
Jangkauan Shoulder Maksimum ke Luar Ban - Kanan 77.9 in 1978 mm
Rentang Tip Blade - Maju 40° 40°
Moldboard Geser Samping - Kanan 26.1 in 663 mm
Gandar Depan - Kemiringan Roda - Kiri/Kanan 18° 18°
Gandar Depan - Osilasi Total per Sisi 32° 32°
Circle - Diameter Luar 60.2 in 1530 mm
Bobot Kotor Kendaraan - Dasar - Gandar Depan 9390 lb 4259 kg
Bobot Kotor Kendaraan - Pemasangan Umum - Gandar Depan 10883 lb 4936 kg

140 LVR Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui perinciannya.

Kelistrikan

  • Alternator, 115 ampere
  • Alarm mundur, lampu mundur
  • Baterai, bebas perawatan 750 CCA
  • Blok sekring umum
  • Sistem kelistrikan, 24 volt
  • Klakson, elektrik
  • Tampilan indikasi
  • Lampu, berhenti dan belakang
  • Motor, start
  • Siap untuk Product Link
  • Lampu kerja

Lingkungan Operator

  • Akselerator
  • Konsol kontrol, dapat disesuaikan
  • Panel pengukur (termasuk voltmeter, artikulasi, temperatur cairan pendingin engine, tekanan rem udara, dan tingkat bahan bakar)
  • Rel pelindung, ruang operator
  • Kontrol hidraulik, sensor beban (pengangkatan blade kanan/kiri, penggerak circle, pergeseran tengah, pergeseran samping, kemiringan roda depan, dan artikulasi)
  • Lampu indikator (termasuk lampu jauh, sinyal belok kiri dan kanan, tekanan oli engine rendah, kunci throttle, periksa engine, pintasan dan pemeriksaan filter transmisi, pin pergeseran tengah, tekanan udara rem, rem parkir aktif, perpindahan gigi otomatis)
  • Sakelar start/stop kunci
  • Meter, jam
  • Power steering, hidraulik
  • Kursi, statis berlapis vinil
  • Sabuk pengaman
  • Roda kemudi, miring, dapat disesuaikan
  • Tempat penyimpanan, cooler/kotak makanan
  • Kontrol elektronik, throttle

Power Train

  • Air cleaner, seal radial tipe kering dengan indikator servis dan pembuang debu otomatis
  • Aftercooler udara ke udara (ATAAC, Air-to-Air After Cooler)
  • Kipas blower
  • Rem, cakram oli, empat roda berpenggerak udara
  • Diferensial dengan kunci/buka kunci
  • Mode Eco
  • Shutdown idle engine
  • Engine, diesel Cat C7 dengan penurunan kecepatan engine otomatis dan kontrol idle - mengeluarkan emisi setara Tier 3/Stage IIIA
  • Separator air bahan bakar
  • Muffler, di bawah kap
  • Desain filter generasi mendatang
  • Rem parkir, multi-cakram, ber-seal, dan berpendingin oli
  • Prescreener
  • Pompa priming bahan bakar, dipasang dengan kokoh
  • Saluran kuras endapan, tangki bahan bakar
  • Penggerak tandem
  • Transmisi, 8 kecepatan maju dan 6 kecepatan mundur, power shift, penggerak langsung dengan kontrol perpindahan elektronik, dan perlindungan kecepatan berlebih
  • VHP (Variable Horse Power)

Perlengkapan Standar Lainnya

  • Blade Ambang
  • Bumper, belakang
  • CD ROM Katalog Suku Cadang
  • Kopling selip penggerak circle
  • Pinggiran tajam, baja DH-2 melengkung 152 mm x 16 mm (6 in x 5/8 in)
  • Pintu, ruang engine
  • Drawbar, 6 shoe, strip keausan komposit nilon yang dapat diganti
  • Bit ujung, baja DH-2, 16 mm (5/8 in)
  • Rangka, artikulasi dengan kunci pengaman
  • Tangki bahan bakar, 305 L (80,6 gal)
  • Shutdown engine di permukaan tanah
  • Batang penghubung, 7 posisi
  • Port SOS, engine, hidraulik, transmisi, dan pendingin
  • Toolbox dengan gembok
  • Pelindung dari kejahatan - termasuk kunci tutup untuk tangki hidraulik, penutup akses radiator, tangki bahan bakar, pemeriksaan/pengisian oli engine dan transmisi, serta kotak baterai yang dapat dikunci

Antifreeze

  • Cairan Pendingin Pemakaian Lama hingga -35 derajat Celcius (-30 derajat Fahrenheit)

140 LVR Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui perinciannya.

Pelindung

  • Pelindung, transmisi

Lingkungan Operator

  • AC dengan heater
  • Heater, kabin

Kabin/Kanopi

  • Kabin, ROPS
  • Kabin, Non-ROPS
  • Kanopi, ROPS
  • Kursi vinil yang dapat disesuaikan
  • Kursi, kain, kontur
  • Kipas, defroster, jendela depan
  • Kipas, defroster, jendela belakang
  • Tirai matahari, belakang
  • Wiper/washer, belakang
  • Wiper depan, intermiten
  • Kaca spion, dua di dalam
  • Spion, berpemanas
  • Spion, dipasang di luar
  • Port daya, aksesori 12V
  • Bluetooth, Radio
  • Siap hiburan radio
  • Kamera pandangan belakang
  • Takometer/speedometer

Ripper/Scarifier

  • Ripper/scarifier, dipasang di belakang
  • Scarifier Tipe V yang dipasang di tengah

Lampu

  • Lampu depan arah dekat dipasang pada batang
  • Lampu suar
  • Lampu depan kombinasi
  • Lampu depan dan lampu kerja arah jauh yang dipasang di kabin dan batang
  • Lampu kabin hadap belakang

Power Train

  • Pemindahan gigi otomatis

Attachment Lain

  • Product Link
  • Product Link Elite
  • Pemasangan Snow Wing, siap dipasang ke rangka
  • ARO Cat Grade
  • Dryer, udara
  • Pelat dorong, counterweight
  • Akumulator, pengangkatan blade.
  • Baterai, tugas ekstrem (1400 CCA)
  • Alat bantu start, eter
  • Heater, cairan pendingin engine, 220V
  • Circle Saver
  • Paket derek ripper

Hidraulik

  • Pompa, hidraulik, kapasitas tinggi (210 L/min, 55,7 gal/min)
  • Pengaturan hidraulik dengan satu atau beberapa katup hidraulik tambahan tersedia untuk ripper belakang, scarifier pemasangan di tengah, dozer, snow plow, dan snow wing.

Blade, Moldboard

  • Moldboard - Blade 4267 mm x 610 mm x 22 mm (14' x 24" x 7/8")
  • Moldboard, drawbar penyesuaian atas, circle
  • Blade, depan
  • Pinggiran tajam, 203 mm x 19 mm (8" x 3/4") - untuk digunakan dengan blade 4,3 m (14')
  • Bit ujung, pelapis, pasangan dapat dibalik untuk digunakan dengan pinggiran tajam 203 mm (8").

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Pemecahan Masalah Jarak Jauh memungkinkan dealer Cat menjalankan pengujian selama alat berat beroperasi. Setelah masalah teridentifikasi, teknisi dapat memperbaikinya dengan suku cadang dan peralatan yang benar pada kesempatan pertama, sehingga menghemat waktu dan uang. Pemecahan Masalah Jarak Jauh mengurangi waktu perawatan dan menjaga alat berat tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® GRADE dengan Cross Slope adalah sistem terintegrasi yang memungkinkan operator motor grader mencapai level permukaan yang diinginkan dengan lebih cepat dan akurat dengan cara mengotomatiskan kemiringan silang blade, sehingga operator dapat melakukan lebih banyak pekerjaan dalam jumlah waktu yang sama. Manfaat penghematan biaya lainnya dari sistem ini meliputi konsumsi bahan bakar lebih rendah dan penggunaan material hingga 40% lebih sedikit.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana 140 LVR dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Motor Grader 140

Motor Grader 140

Motor Grader 140

Motor Grader 140
Motor Grader 140
Motor Grader 140