Motor Grader 120 GC

120 GC Motor Grader

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Bersih - ISO 9249/SAE J1349
171 hp
128 kW
Bobot Kerja - Pemasangan Umum
31424 lb
14254 kg
Lebar Blade
12 ft
3.7 m

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 6

Produktif dan Ekonomis

Produktif dan Ekonomis

  • Tingkatkan efisiensi bahan bakar hingga 5% dengan mode ECO standar.
  • Kipas sesuai permintaan mengurangi konsumsi bahan bakar dan panas di bawah kap untuk umur komponen yang lebih lama.
  • Tingkatkan produktivitas Anda dengan Kontrol Throttle Elektronik yang menyesuaikan daya engine dengan torsi menurut persyaratan aplikasi.
  • Desain transmisi powershift dan alat berat yang seimbang memastikan Anda memperoleh tenaga penuh dari drawbar ke permukaan tanah dengan engine C4.4 Cat.
  • Sistem hidraulik menjadikan alat berat lebih akurat dan bisa diprediksi untuk perataan yang konsisten.
  • Opsi Pengukur Kemiringan Blade Digital dapat menampilkan perataan tanpa mengandalkan pemeriksa perataan manual.
  • Product Link™ menunjukkan lokasi, jam alat berat, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, kode diagnostik, dan data alat berat lain sesuai permintaan melalui antarmuka online VisionLink®, yang membantu Anda meningkatkan efisiensi di lokasi kerja dan menurunkan biaya pengoperasian.
Kabin Menjaga Anda Tetap Nyaman Sepanjang Hari

Kabin Menjaga Anda Tetap Nyaman Sepanjang Hari

  • Pilih tingkat kenyamanan Anda di dalam kabin dengan kursi standar, kursi bersuspensi mekanis, atau kursi suspensi udara.
  • Mudah menyesuaikan konsol kontrol dan roda kemudi.
  • Opsi sistem Pemanasan, Ventilasi, dan AC (HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning) berkapasitas tinggi menyirkulasikan udara segar, mencegah masuknya debu, dan menjaga jendela tidak berembun.
  • Mudah menambahkan radio ke kabin menggunakan opsi lokasi pemasangan yang terintegrasi.
Kinerja Andal

Kinerja Andal

  • Drawbar circle moldboard tetap kencang sesuai dengan spesifikasi pabrik untuk menghasilkan presisi saat perataan lintasan demi lintasan.
  • Struktur alat berat dibangun untuk masa pakai yang panjang. Didesain untuk menggunakan beberapa jenis work tool, seperti blade depan.
  • Opsi kopling selip melindungi penggerak circle jika alat berat mengenai benda yang tidak bisa dipindahkan.
  • Gandar depan memaksimalkan masa pakai bearing sekaligus meminimalkan perawatan.
  • Kurangi kebutuhan pemberian gemuk pelumas harian dan biaya perbaikan yang mahal untuk circle dan pinion Anda dengan opsi Circle Saver.
Pulang ke Rumah dengan Aman Setiap Hari

Pulang ke Rumah dengan Aman Setiap Hari

  • Lihat area belakang Anda dengan opsi kamera belakang. Tampilan khusus dapat selalu dinyalakan untuk memastikan lingkungan kerja yang aman.
  • Jika terjadi kehilangan tenaga pada engine, andalkan opsi sistem kemudi sekunder untuk membantu menghentikan alat berat dengan aman.
  • Gunakan kontak tiga titik saat masuk dan keluar dari alat berat dengan titian dan susuran pegangan yang ditempatkan secara strategis.
  • Sakelar pematian engine dari permukaan tanah menghentikan semua pasokan bahan bakar ke engine saat diaktifkan serta mematikan alat berat.
  • Lihat bagian belakang alat berat Anda dengan jendela samping dan belakang.
  • Lanjutkan pekerjaan setelah matahari terbenam dengan lampu yang ditempatkan secara strategis untuk meningkatkan visibilitas di malam hari.
Perawatan Menjadi Mudah

Perawatan Menjadi Mudah

  • Filter, seperti filter bahan bakar, udara engine, dan oli dikelompokkan bersama untuk kemudahan akses dan perawatan preventif.
  • Drawbar circle moldboard standar meningkatkan ketahanan menggunakan gigi circle yang diperkeras dan insert keausan yang dapat diganti untuk membantu mempertahankan kekencangan pabrik.
  • Penyetelan rem bebas perawatan dan mudah diakses.
  • Pelindung bawah standar melindungi transmisi dan filter. Pelindung opsional melindungi alat berat Anda dari kerusakan dalam aplikasi yang sulit.
  • Lebih sedikit waktu pembersihan sistem pendinginan dengan opsi kipas bolak-balik, yang mengurangi biaya saat dibersihkan satu kali seminggu untuk waktu operasi lebih lama.
Attachments Sesuai Kebutuhan Anda

Attachments Sesuai Kebutuhan Anda

  • Tingkatkan kinerja dan efisiensi alat berat Anda dengan opsi blok dorong.
  • Opsi ripper dan scarifier siap membantu saat melakukan pekerjaan perataan pada permukaan tanah yang keras.
  • Tambahkan opsi blade depan untuk menyebarkan material lebih cepat.
  • Hitch derek opsional memungkinkan Anda menderek peralatan atau implement di belakang alat berat.

Spesifikasi Produk untuk 120 GC

Daya Bersih - ISO 9249/SAE J1349 171 hp 128 kW
Catatan (1) Daya bersih diuji sesuai standar ISO 9249, SAE J1349, dan EEC 80/1269 yang berlaku pada saat produksi. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada kecepatan tetapan 2000 rpm, diukur pada flywheel bila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Daya seperti yang dinyatakan sesuai ISO 14396. Daya bersih diuji sesuai standar ISO 9249, SAE J1349, dan EEC 80/1269 yang berlaku pada saat produksi. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada kecepatan tetapan 2000 rpm, diukur pada flywheel bila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Daya seperti yang dinyatakan sesuai ISO 14396.
Langkah 5 in 127 mm
Model Engine Cat® C4.4 Cat® C4.4
Torsi Maksimum 544 lb/ft 738 N·m
Diameter 4.1 in 105 mm
Kenaikan Torsi - ISO 9294 21% 21%
Emisi Memenuhi standar emisi Stage V CEV India. Memenuhi standar emisi Stage V CEV India.
Ketinggian Penurunan Daya 9,842 ft 3000 m
Kapasitas Silinder 268.5 in³ 4.4 l
Bobot Kerja - Pemasangan Umum 31424 lb 14254 kg
Lebar Blade 12 ft 3.7 m
Radius Busur 16.3 in 413 mm
Lebar Pinggiran Tajam 6 in 152 mm
Jarak Bebas Throat 4.7 in 112 mm
Tinggi Blade 20 in 580 mm
Bit Ujung - Lebar 152 in 6 mm
Lebar 94.6 in 2402 mm
Tinggi Maksimum 149.1 in 3787.8 mm
Panjang Alat Berat* 391.4 in 9941 mm
Catatan *Biasanya dilengkapi dengan balok dorong dan ripper. *Biasanya dilengkapi dengan balok dorong dan ripper.
Moldboard Geser Samping - Kiri 20.2 in 512 mm
Circle Geser Tengah - Kanan 25.8 in 656 mm
Moldboard Geser Samping - Kanan 26.1 in 663 mm
Tinggi Angkat Maksimum di Atas Permukaan Tanah 16.1 in 410 mm
Circle Geser Tengah - Kiri 25.8 in 656 mm
Rentang Tip Blade - Mundur
Kedalaman Pemotongan Maksimum 30.5 in 775 mm
Rentang Tip Blade - Maju 40° 40°
Penggerak Circle tanpa Kopling Selip 0.4 gal (AS) 1.5 l
Sistem Hidraulik 14.5 gal (AS) 55 l
Penggerak Circle dengan Kopling Selip 1.8 gal (AS) 7 l
Sistem Pendinginan 10.3 gal (AS) 39 l
Transmisi 4.5 gal (AS) 17 l
Karter Engine 2 gal (AS) 7.6 l
Tangki Bahan Bakar 71 gal (AS) 269 l
AC Sistem AC pada alat berat ini berisi refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a atau R1234yf. Lihat label atau buku petunjuk untuk mengidentifikasi gas. Sistem AC pada alat berat ini berisi refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a atau R1234yf. Lihat label atau buku petunjuk untuk mengidentifikasi gas.

120 GC Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

KABIN

  • Kursi Standar
  • Kontrol Roda Kemudi/Tuas
  • Layar Tampilan Informasi
  • Product Link

ENGINE

  • Cat C4.4
  • Mode ECO
  • Kipas permintaan

DRAWBAR CIRCLE MOLDBOARD

  • Standar

KESELAMATAN

  • Rem parkir
  • Klakson sinyal/peringatan
  • Kaca spion
  • Rem hidraulik
  • Kaca spion samping
  • Titian dan Susuran Pegangan

120 GC Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

KABIN

  • Kursi Bersuspensi Mekanis
  • Kursi Suspensi Udara
  • ROPS/FOPS
  • Sistem Pemanasan/Pendinginan Kabin
  • Wiper Belakang
  • Kabin Dasar
  • Kanopi
  • Kabin Plus
  • Kabin profil rendah
  • Lampu Halogen
  • Siap Radio Hiburan
  • Layar Jendela Belakang
  • Wiper Depan
  • Pengukur Kemiringan Blade Digital

ENGINE

  • Kipas bolak-balik

DRAWBAR CIRCLE MOLDBOARD

  • Kopling Selip Penggerak Circle
  • Circle Saver

KESELAMATAN

  • Kamera pandangan belakang
  • Sistem kemudi sekunder

ATTACHMENT

  • Blok dorong
  • Ripper
  • Scarifier
  • Blade Depan
  • Hitch derek

Lihat bagaimana 120 GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Motor Grader 120 GC

Motor Grader 120 GC

Motor Grader 120 GC

Motor Grader 120 GC

Motor Grader 120 GC

Motor Grader 120 GC

Motor Grader 120 GC
Motor Grader 120 GC
Motor Grader 120 GC
Motor Grader 120 GC
Motor Grader 120 GC
Motor Grader 120 GC

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 120 GC

Lihat Penawaran Lainnya