Motor Grader 140 GC

140 GC/140 GC AWD Motor Grader Tier 3

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Bobot Kerja - Pemasangan Umum
38151 lb
17305 kg
Lebar Blade
12 ft
3.7 m
Kapasitas Silinder
427.8 in³
7 l

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 6

Dibuat untuk Berkinerja

Dibuat untuk Berkinerja

  • Tingkatkan efisiensi bahan bakar hingga 5% dengan mode Eco standar.
  • Kipas sesuai permintaan mengurangi konsumsi bahan bakar dan panas di bawah kap untuk umur komponen yang lebih lama.
  • Tingkatkan produktivitas Anda dengan Kontrol Throttle Elektronik yang menyesuaikan daya engine dengan torsi menurut persyaratan aplikasi.
  • Desain transmisi powershift dan alat berat yang seimbang memastikan Anda memperoleh tenaga penuh dari drawbar ke permukaan tanah dengan engine C7.1 Cat.
  • Opsi penggerak semua roda (AWD, all-wheel drive) membantu memberikan traksi dan melakukan manuver di material gembur. Peningkatan daya berkat penggerak semua roda akan mengatasi medan yang kasar dengan memberikan traksi tambahan untuk produktivitas yang lebih baik.
  • Sistem hidraulik menjadikan alat berat lebih akurat dan bisa diprediksi untuk perataan yang konsisten.
  • Opsi Pengukur Kemiringan Blade Digital dapat menampilkan perataan tanpa mengandalkan pemeriksa perataan manual.
  • Product Link menunjukkan lokasi, jam alat berat, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, kode diagnostik, dan data alat berat lain sesuai permintaan melalui antarmuka online VisionLink�, yang membantu Anda meningkatkan efisiensi di lokasi kerja dan menurunkan biaya pengoperasian.
Bekerja dengan Nyaman

Bekerja dengan Nyaman

  • Pilih tingkat kenyamanan Anda di dalam kabin dengan kursi standar, kursi bersuspensi mekanis, atau kursi suspensi udara.
  • Mudah menyesuaikan konsol kontrol dan roda kemudi.
  • Opsi sistem Pemanasan, Ventilasi, dan AC (HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning) berkapasitas tinggi menyirkulasikan udara segar, mencegah masuknya debu, dan menjaga jendela tidak berembun.
  • Mudah menambahkan radio ke kabin menggunakan opsi lokasi pemasangan yang terintegrasi.
  • Lihat dengan cepat gigi saat ini di layar depan.
Nilai dan Ketahanan Jangka Panjang

Nilai dan Ketahanan Jangka Panjang

  • Drawbar circle moldboard tetap kencang sesuai dengan spesifikasi pabrik untuk menghasilkan presisi saat perataan lintasan demi lintasan.
  • Struktur alat berat dibangun untuk masa pakai yang panjang. Struktur ini didesain untuk menggunakan beberapa jenis work tool, seperti blade depan.
  • Opsi kopling selip melindungi penggerak circle jika alat berat mengenai benda yang tidak bisa dipindahkan.
  • Gandar depan memaksimalkan masa pakai bearing sekaligus meminimalkan perawatan.
  • Kurangi kebutuhan pemberian gemuk pelumas harian dan biaya perbaikan yang mahal untuk circle dan pinion Anda dengan opsi Circle Saver.
Pulang ke Rumah dengan Aman Setiap Hari

Pulang ke Rumah dengan Aman Setiap Hari

  • Lihat area belakang Anda dengan opsi kamera belakang. Tampilan khusus dapat selalu dinyalakan untuk memastikan lingkungankerja yang aman.
  • Lensa berpemanas mempertahankan kejernihan kamera pandangan belakang dalam kondisi dingin dan basah.
  • Jika terjadi kehilangan tenaga pada engine, andalkan opsi sistem kemudi sekunder untuk membantu menghentikan alat berat dengan aman.
  • Gunakan kontak tiga titik saat masuk dan keluar dari alat berat dengan titian dan susuran pegangan yang ditempatkan secara strategis.
  • Sakelar pematian engine dari permukaan tanah menghentikan semua pasokan bahan bakar ke engine saat diaktifkan serta mematikan alat berat.
  • Lihat bagian belakang alat berat Anda dengan jendela samping dan belakang.
  • Lanjutkan pekerjaan setelah matahari terbenam dengan lampu yang ditempatkan secara strategis untuk meningkatkan visibilitas di malam hari.
  • Sistem hidraulik baru dilengkapi pelepas tekanan port kerja terintegrasi, penurunan implement engine mati terintegrasi, dan pengurangan titik kebocoran untuk keselamatan dan kualitas.
  • Sabuk pengaman empat titik opsional memberikan perlindungan ekstra.
  • Jadikan lokasi kerja lebih aman dengan Pengukur Kemiringan Blade Digital Cat Grade untuk mengurangi perlunya pemeriksaan kerataan secara manual terhadap alat berat yang sedang bekerja.
Menghemat Waktu Perawatan

Menghemat Waktu Perawatan

  • Filter, seperti filter bahan bakar, udara engine, dan oli dikelompokkan bersama untuk kemudahan akses dan perawatan preventif.
  • Lakukan perawatan jalan dengan drawbar, circle, moldboard standar dengan gigi circle yang diperkeras untuk meningkatkan ketahanan. Menambahkan saluran terpisah dengan sisipan keausan yang dapat diganti akan membantu mempertahankan kekencangan dari pabrik.
  • Rem hidraulik dilumasi dengan baik agar tetap bebas perawatan.
  • Pelindung bawah standar melindungi transmisi dan filter. Pelindung opsional melindungi alat berat Anda dari kerusakan dalam aplikasi yang sulit.
  • Sistem hidraulik baru dilengkapi pelepas tekanan port kerja terintegrasi, penurunan implement engine mati terintegrasi, dan pengurangan titik kebocoran untuk keselamatan dan kualitas.
Perluas Kemampuan Anda

Perluas Kemampuan Anda

  • Tingkatkan kinerja dan efisiensi alat berat Anda dengan counterweight atau opsi blok dorong.
  • Opsi ripper dan scarifier siap membantu saat melakukan pekerjaan perataan pada permukaan tanah yang keras.
  • Opsi grup pengangkat depan dapat digunakan untuk attachment, seperti blade depan lurus atau bersudut.
  • Untuk cakupan jalan yang lebih besar, tambahkan ekstensi moldboard untuk menambahkan 605 mm (24 in).

Spesifikasi Produk untuk 140 GC/140 GC AWD

Bobot Kerja - Pemasangan Umum 38151 lb 17305 kg
Lebar Blade 12 ft 3.7 m
Jarak Bebas Throat 4.4 in 112 mm
Radius Busur 16.3 in 413 mm
Tinggi Blade 20 in 509 mm
Bit Ujung 6 in 152 mm
Lebar Pinggiran Tajam 6 in 152 mm
Kapasitas Silinder 427.8 in³ 7 l
Ketinggian Penurunan Daya 14764 ft 4500 m
Catatan (2) Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada kecepatan tetapan 2200 rpm, diukur pada flywheel bila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada kecepatan tetapan 2200 rpm, diukur pada flywheel bila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator.
Langkah 5.3 in 135 mm
Torsi Maksimum - ISO 9249 656 lb/ft 889 N·m
Catatan (4) Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 2,0 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 2,86 metrik ton. Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 2,0 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 2,86 metrik ton.
Kemampuan Standar 109 °F 43 °C
Diameter 4.1 in 105 mm
Model Engine 7.1 Cat 7.1 Cat
Kenaikan Torsi - ISO 9294 40% 40%
RPM Engine 2,200 2,200
Catatan (1) Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada kecepatan tetapan 2200 rpm, diukur pada flywheel bila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada kecepatan tetapan 2200 rpm, diukur pada flywheel bila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator.
Catatan (3) Daya seperti yang dinyatakan sesuai ISO 14396 Daya seperti yang dinyatakan sesuai ISO 14396
Emisi EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE
Jumlah Silinder 6 6
Catatan Bobot kerja alat berat yang diperlengkapi secara khusus dihitung dengan tangki bahan bakar penuh, cairan pendingin, pelumas, operator, blok pendorong, kabin tertutup dengan ROPS, ripper/scarifier belakang, blade 4,3 m (14 ft), ban 17,5-25 MP pada rim multibagian dan peralatan lainnya. Bobot kerja alat berat yang diperlengkapi secara khusus dihitung dengan tangki bahan bakar penuh, cairan pendingin, pelumas, operator, blok pendorong, kabin tertutup dengan ROPS, ripper/scarifier belakang, blade 4,3 m (14 ft), ban 17,5-25 MP pada rim multibagian dan peralatan lainnya.
Berat* 38,448 lb 17440 kg
Kedalaman Pemotongan Maksimum 29 in 735 mm
Moldboard Geser Samping Kanan 20.2 in 512 mm
Tinggi Angkat Maksimum di Atas Permukaan Tanah 18.9 in 480 mm
Moldboard Geser Samping Kiri 26.1 in 663 mm
Circle Geser Tengah Kiri 29.6 in 752 mm
Rentang Tip Blade Maju 40 40
Rentang Tip Blade Mundur 5 5
Circle Geser Tengah Kanan 28.7 in 728 mm
Jangkauan Shoulder Maksimum Kiri 69.4 in 1764 mm
Jangkauan Shoulder Maksimum Kanan 76 in 1928 mm
Catatan Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 2,0 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 2,86 metrik ton. Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 2,0 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 2,86 metrik ton.
Lebar 95.6 in 2428 mm
Panjang Alat Berat* 406.7 in 10322 mm
Tinggi Maksimum 151.1 in 3839 mm
Catatan *Biasanya dilengkapi dengan balok dorong dan ripper. *Biasanya dilengkapi dengan balok dorong dan ripper.
Penggerak Circle dengan Kopling Selip 2 gal (AS) 7.5 l
Sistem Hidraulik 11.9 gal (AS) 45 l
Transmisi 4.8 gal (AS) 18 l
Sistem Pendinginan 40 l 10.6 gal (AS)
Penggerak Circle tanpa Kopling Selip 0.4 gal (AS) 1.5 l
Tangki Bahan Bakar 78.5 gal (AS) 297 l
Karter Engine 5.6 gal (AS) 21 l

140 GC/140 GC AWD Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

Kabin

  • Kursi Standar
  • Roda Kemudi/Kontrol Tuas
  • Kabin Dasar
  • Layar Tampilan Informasi
  • Lampu Halogen
  • Siap Radio Hiburan
  • Product Link
  • Dudukan Ponsel

Engine

  • Cat C7.1
  • Mode Eco
  • Kipas Permintaan

Drawbar Circle Moldboard

  • Standar

Keselamatan

  • Rem Parkir
  • Klakson Sinyal/Peringatan
  • Kaca Spion
  • Rem Hidraulik
  • Kaca Spion Samping
  • Titian dan Susuran Pegangan

Fleksibilitas

  • Bolster Depan

140 GC/140 GC AWD Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

Kabin

  • Kursi Bersuspensi Mekanis
  • Kursi Suspensi Udara
  • ROPS/FOPS
  • Sistem Pemanasan/Pendinginan Kabin
  • Wiper Belakang
  • Kanopi
  • Kabin Plus
  • Layar Jendela Belakang
  • Wiper Depan
  • Pengukur Kemiringan Blade Digital

Drawbar Circle Moldboard

  • Kopling Selip Penggerak Circle
  • Circle Saver

Keselamatan

  • Kamera Pandangan Belakang
  • Sistem Kemudi Sekunder
  • Cat Detect dengan Vision System

Fleksibilitas

  • Counterweight
  • Blok Dorong
  • Ripper
  • Scarifier
  • Grup Pengangkatan Depan dari Pabrik
  • Blade Depan
  • Tipe Tiang - Snow Wing
  • Tanpa Tiang - Snow Wing
  • Ripper/Scarifier
  • Saluran Hidraulik Bantu
  • Ekstensi Moldboard
  • Kipas Bolak-Balik
  • Ban L3
  • Precleaner Sy-Klone

Engine

  • Penggerak Semua Roda (AWD, All Wheel Drive)
  • Penggerak Semua Roda (AWD, All Wheel Drive)

FLEKSIBILITAS

  • Blade Depan

Lihat bagaimana 140 GC/140 GC AWD dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC
140 GC
140 GC
140 GC
140 GC