Tingkatkan Produktivitas dengan Motor Grader Cat 140. Didesain untuk presisi, efisiensi bahan bakar, dan kenyamanan operator - ideal untuk pembuatan jalan dan pemeliharaan.

Motor Grader 140 LVR Tier 3

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Bersih - ISO 9249/SAE J1349
248 hp
174 kW
Bobot Kerja - Pemasangan Umum
41332.3 lb
18748 kg
Lebar Blade
14 ft
4267 mm

Ikhtisar

Didesain ulang untuk kinerja dan efisiensi

Motor grader 140 Cat® adalah alat berat ukuran sedang yang ideal untuk perawatan jalan. Alat berat ini menghadirkan keseimbangan daya, kontrol, dan jangkauan blade yang tepat untuk perataan, penobatan, dan penggalian. Pastikan jalan sekunder berkerikil Anda tetap nyaman dengan kabin yang didesain ulang.

Keunggulan

Tingkatkan Waktu Aktif

Menggabungkan interval servis yang diperluas dan titik akses terpusat, 140 Generasi Berikutnya didesain untuk masa pakai dan kemampuan rekondisi yang lebih lama dibandingkan motor grader 140 saat ini. Circle Kinerja Tinggi opsional baru meningkatkan akurasi drawbar dan kinerja.

Dioptimalkan untuk Operator

Tampilan layar sentuh utama berukuran 10 inci (254 mm) menampilkan beberapa opsi kamera multisudut, jika disertakan dalam konfigurasi alat berat dan informasi alat berat terintegrasi, sementara ruang operator telah didesain ulang untuk meningkatkan visibilitas di seluruh kabin. Kursi yang dapat disetel dengan pemanas dan pendingin memberikan kenyamanan yang lebih baik untuk operator.

Produktivitas yang Dimaksimalkan

Capai kemiringan lebih cepat dengan teknologi Cat® Grade opsional dan kemampuan Opsi Siap Attachment untuk powertrain pilihan Anda - penggerak semua roda atau tandem untuk mengakomodasi aplikasi di lokasi kerja. Motor Grader 140 Generasi Berikutnya menawarkan kemampuan yang diperluas untuk kemudahan upgrade attachment.

Spesifikasi Produk untuk 140 LVR

Daya Bersih - ISO 9249/SAE J1349 248 hp 174 kW
Model Engine C7.1 Cat® C7.1 Cat®
VHP Plus - Gigi - Daya Bersih - Maju ke-1 169 hp 126 kW
Diameter 4.1 in 15 mm
Langkah 5.3 in 135 mm
Kapasitas Silinder 1.9 Gal 7.01 l
Jumlah Silinder 6 6
Bobot Kerja - Pemasangan Umum 41332.3 lb 18748 kg
Bobot Kerja - Pemasangan Umum - Gandar Depan 11547.8 lb 5238 kg
Bobot Kerja - Pemasangan Umum - Gandar Belakang 29784.5 lb 13510 kg
Lebar Blade 14 ft 4267 mm
Tinggi - Puncak Kabin 136 in 3454 mm
Tinggi – Pusat Gandar Depan 24.1 in 612 mm
Tinggi - Puncak Silinder 119.8 in 3044 mm
Ketinggian - Cerobong Gas Buang 130.4 in 3313 mm
Panjang - Pelat Dorong ke Ripper 392.2 in 9963 mm
Panjang - Ban Depan ke Belakang Alat Berat 350.8 in 8911 mm
Panjang - Antara Gandar Tandem 59 in 1498 mm
Lebar - Garis Sumbu Ban 82.2 in 2087 mm
Jarak Bebas ke Tanah - Gandar Belakang 13.1 in 333 mm
Catatan Seluruh dimensi adalah perkiraan kecuali jika dinyatakan sebaliknya. Seluruh dimensi adalah perkiraan kecuali jika dinyatakan sebaliknya.
Catatan Sistem AC pada alat berat ini berisi refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a atau R1234yf. Lihat label atau buku petunjuk untuk mengidentifikasi gas. - Jika dilengkapi dengan R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430), sistem berisi refrigerant 1,6 kg (3,5 lb) yang mengandung CO2 setara 2,288 metrik ton (2,521 ton). Sistem AC pada alat berat ini berisi refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a atau R1234yf. Lihat label atau buku petunjuk untuk mengidentifikasi gas. - Jika dilengkapi dengan R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430), sistem berisi refrigerant 1,6 kg (3,5 lb) yang mengandung CO2 setara 2,288 metrik ton (2,521 ton).
AC Sistem AC pada alat berat ini berisi refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a atau R1234yf. Lihat label atau buku petunjuk untuk mengidentifikasi gas. Sistem AC pada alat berat ini berisi refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a atau R1234yf. Lihat label atau buku petunjuk untuk mengidentifikasi gas.
Gigi Maju/Mundur 9 Maju/6 Mundur 9 Maju/6 Mundur
Transmisi Powershift Konverter Torsi Countershaft Powershift Konverter Torsi Countershaft
Rem - Servis Hidraulik Sirkuit Ganda Hidraulik Sirkuit Ganda
Rem - Sekunder Hidraulik Sirkuit Ganda Hidraulik Sirkuit Ganda
Rem - Parkir Pelepas Hidraulik yang Diaktifkan Pegas Pelepas Hidraulik yang Diaktifkan Pegas
Tipe Sirkuit Paralel Paralel
Tipe Pompa Piston Variabel Piston Variabel
Output Pompa* 3503 psi 24150 Pa
Tekanan Sistem Maksimum 3698 psi 25500 Pa
Kapasitas Tangki Cadangan 15.9 Gal 60 l
Catatan *Output pompa diukur di kecepatan tetapan 2000 RPM *Output pompa diukur di kecepatan tetapan 2000 RPM
Karter Engine 5.3 Gal 20 l
Tangki Bahan Bakar 98 Gal 371 l
Transmisi dan Diferensial 18 Gal 68 l
Catatan (1) * Bobot kerja alat berat yang diperlengkapi secara khusus dihitung dengan tangki bahan bakar penuh, cairan pendingin, pelumas, operator, blok pendorong, pelindung transmisi, ripper/scarifier belakang, ban 14.0R24 pada rim multibagian, dan peralatan lainnya. * Bobot kerja alat berat yang diperlengkapi secara khusus dihitung dengan tangki bahan bakar penuh, cairan pendingin, pelumas, operator, blok pendorong, pelindung transmisi, ripper/scarifier belakang, ban 14.0R24 pada rim multibagian, dan peralatan lainnya.
Kemudi ISO 3449:2005, Level II ISO 3449:2005, Level II
Rem ISO 3450:2011; AIS-143:2018 ISO 3450:2011; AIS-143:2018
Suara ISO 6396: ISO 6395 ISO 6396: ISO 6395

140 LVR Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Kontrol roda kemudi/tuas yang dapat disetel
  • Sabuk pengaman
  • Kontrol throttle elektrik
  • Kabin yang didesain ulang sepenuhnya dengan peredam suara dan sistem Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover Protective Structure) dan Struktur Pelindung Benda Jatuh (FOPS, Falling Objects Protective Structure)
  • Tampilan layar sentuh LCD 10 inci (254 mm) berwarna
  • Area penyimpanan tambahan
  • Layar tampilan informasi
  • Siap radio hiburan
  • Tempat botol/gelas minuman
  • Tempat ponsel
  • Lampu interior plafon
  • Gantungan jaket
  • Wiper depan

KESELAMATAN

  • Alarm mundur
  • Susuran pegangan
  • Rem hidraulik
  • Sistem hidraulik - penurunan implement engine mati terintegrasi
  • Sistem hidraulik - pelepas tekanan port kerja terintegrasi
  • Rem parkir
  • Kaca spion
  • Kaca spion samping
  • Klakson sinyal/peringatan

POWERTRAIN

  • Engine diesel Cat C7.1
  • Mode Eco
  • Kipas sesuai permintaan
  • Kapasitas standar 43 �C (109 �F)

DRAWBAR CIRCLE MOLDBOARD

  • Moldboard circle drawbar standar

KELISTRIKAN

  • Alternator dengan seal
  • Lampu mundur
  • Panel sekering
  • Baterai tugas standar 900 CCA
  • Starter elektrik
  • Lampu belakang dengan pencahayaan LED
  • Lampu halogen

SERVIS DAN PERAWATAN

  • Pengisian DEF dan Bahan Bakar di Permukaan Tanah
  • Lokasi oli engine dan filter bahan bakar berkelompok
  • Cairan pendingin pemakaian lama
  • Filter Generasi Berikutnya untuk Oli Engine dan Bahan Bakar

PELINDUNG

  • Transmisi

140 LVR Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Wiper depan bawah
  • Kursi bersuspensi mekanis
  • Kursi suspensi udara berpemanas/berpendingin
  • Sistem pemanasan/pendinginan kabin
  • Kipas defrost
  • Wiper belakang
  • Kabin plus
  • Kisi jendela belakang
  • Pengukur kemiringan blade digital
  • Product Link�

KESELAMATAN

  • Sabuk pengaman dengan tali keselamatan empat titik
  • Sistem Kehadiran Operator
  • Kamera pandangan belakang
  • Sistem kemudi sekunder
  • Titian
  • Suar peringatan

POWERTRAIN

  • Starter tugas berat
  • Transmisi dengan Perpindahan Gigi Otomatis

DRAWBAR CIRCLE MOLDBOARD

  • Drawbar Penyesuaian Atas
  • Circle Kinerja Tinggi
  • Kopling selip penggerak circle
  • Circle saver
  • Pelumas Pinion Jarak Jauh
  • Moldboard 4,9 m (16 kaki)

KELISTRIKAN

  • Alternator 145A yang Dilengkapi Sikat
  • Baterai tugas berat 1400 CCA

SERVIS DAN PERAWATAN

  • Siap untuk pengisian bahan bakar cepat
  • Lampu di Bawah Kap

PELINDUNG

  • Fender
  • Penutup, di bawah platform kabin
  • Pelindung Silinder Kemudi

FLEKSIBILITAS

  • Hitch derek
  • Ban L3
  • Pre-cleaner Sy-Klone

KETERSEDIAAN ATTACHMENT DARI PABRIK

  • Kelompok Lift
  • Circle Kinerja Tinggi
  • Counterweight
  • Blok dorong
  • Scarifier Alat Berat Sedang (MMS, Mid-Machine Scarifier)
  • Ripper/Scarifier Belakang
  • Moldboard
  • Blade Depan

ATTACHMENT

  • Kelompok Lift
  • Circle Kinerja Tinggi
  • Counterweight
  • Blok dorong
  • Scarifier Alat Berat Sedang (MMS, Mid-Machine Scarifier)
  • Ripper/Scarifier Belakang
  • Moldboard
  • Blade Depan
  • Snow Wing
  • V-Plow
  • Plow Lurus
  • Broom

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • Pemecahan Masalah Jarak Jauh Cat

    Pemecahan Masalah Jarak Jauh memungkinkan dealer Cat menjalankan pengujian selama alat berat beroperasi. Setelah masalah teridentifikasi, teknisi dapat memperbaikinya dengan suku cadang dan peralatan yang benar pada kesempatan pertama, sehingga menghemat waktu dan uang. Pemecahan Masalah Jarak Jauh mengurangi waktu perawatan dan menjaga alat berat tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

  • Remote Flash Cat

    Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Pemecahan Masalah Jarak Jauh memungkinkan dealer Cat menjalankan pengujian selama alat berat beroperasi. Setelah masalah teridentifikasi, teknisi dapat memperbaikinya dengan suku cadang dan peralatan yang benar pada kesempatan pertama, sehingga menghemat waktu dan uang. Pemecahan Masalah Jarak Jauh mengurangi waktu perawatan dan menjaga alat berat tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi
  • Cat GRADE dengan Cross Slope untuk Motor Grader

    Cat® GRADE dengan Cross Slope adalah sistem terintegrasi yang memungkinkan operator motor grader mencapai level permukaan yang diinginkan dengan lebih cepat dan akurat dengan cara mengotomatiskan kemiringan silang blade, sehingga operator dapat melakukan lebih banyak pekerjaan dalam jumlah waktu yang sama. Manfaat penghematan biaya lainnya dari sistem ini meliputi konsumsi bahan bakar lebih rendah dan penggunaan material hingga 40% lebih sedikit.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® GRADE dengan Cross Slope adalah sistem terintegrasi yang memungkinkan operator motor grader mencapai level permukaan yang diinginkan dengan lebih cepat dan akurat dengan cara mengotomatiskan kemiringan silang blade, sehingga operator dapat melakukan lebih banyak pekerjaan dalam jumlah waktu yang sama. Manfaat penghematan biaya lainnya dari sistem ini meliputi konsumsi bahan bakar lebih rendah dan penggunaan material hingga 40% lebih sedikit.

Jelajahi Teknologi
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana 140 LVR dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Motor Grader 140

Motor Grader 140

Motor Grader 140

Motor Grader 140

Motor Grader 140

Motor Grader 140

Motor Grader 140
Motor Grader 140
Motor Grader 140
Motor Grader 140
Motor Grader 140
Motor Grader 140

Memperkenalkan Motor Grader Cat® 140 Generasi Berikutnya

Memperkenalkan Motor Grader Cat® 140 Generasi Berikutnya