16 GC

16 GC Motor Grader

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Bersih - ISO 9249/SAE J1349
334 hp
249 kW
Lebar Blade
16 ft
4.9 m
Model Engine
Cat® C13
Cat® C13

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 6

Produktif dan Ekonomis

Produktif dan Ekonomis

  • Dapatkan daya andal yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan engine Cat C13.
  • Alat berat ini sangat seimbang untuk membantu Anda mendapatkan daya drawbar penuh ke permukaan tanah.
  • Tingkatkan efisiensi bahan bakar hingga 5% dengan mode ECO standar.
  • Kipas sesuai permintaan mengurangi konsumsi bahan bakar dan panas di bawah kap untuk umur komponen yang lebih lama.
  • Transmisi powershift memberikan pergantian gigi yang mulus dan memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan arah yang cepat saat menggunakan shifter baru yang ergonomis. Dengan delapan gigi maju dan enam gigi mundur, Anda dapat memilih gigi yang benar untuk pekerjaan.
  • Tingkatkan produktivitas Anda dengan Kontrol Throttle Elektronik yang menyesuaikan daya engine dengan torsi menurut persyaratan aplikasi.
  • Sistem hidraulik yang efisien membantu Anda membuat kemiringan yang lebih presisi dan konsisten.
  • Opsi Pengukur Kemiringan Blade Digital dapat menampilkan perataan tanpa mengandalkan pemeriksa perataan manual.
  • Dapatkan traksi tambahan dengan pengunci diferensial saat bekerja di material lepas.
  • Pertahankan kecepatan engine alat berat Anda di tingkat yang diinginkan saat menggunakan pengunci throttle dan penahan throttle.
  • Product Link™ Elite menunjukkan lokasi, jam alat berat, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, kode diagnostik, dan data alat berat lain sesuai permintaan melalui antarmuka online VisionLink®, yang membantu Anda meningkatkan efisiensi di lokasi kerja dan menurunkan biaya pengoperasian. Minestar™ juga dapat dikonfigurasi ke alat berat Anda untuk tambahan dukungan.
Kabin Menjaga Anda Tetap Nyaman Sepanjang Hari

Kabin Menjaga Anda Tetap Nyaman Sepanjang Hari

  • Pilih tingkat kenyamanan Anda di dalam kabin dengan kursi bersuspensi mekanis atau udara.
  • Mudah menarik konsol kontrol dan memiringkan roda kemudi ke posisi ideal Anda.
  • Sistem Pemanasan, Ventilasi, dan AC (HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning) standar menyirkulasikan udara segar, mencegah masuknya debu, dan menjaga jendela tidak berembun.
  • Ventilasi udara segar standar di bagian belakang kabin membantu jendela selalu dalam kondisi bersih.
  • Mudah menambahkan radio ke kabin menggunakan dudukan, speaker, dan rangkaian kabel standar.
  • Simpan dengan rapi semua perkakas Anda dengan ruang penyimpanan dalam kabin, tempat gelas/botol minuman, dan tempat ponsel.
Kinerja Andal

Kinerja Andal

  • Drawbar circle moldboard yang dapat disetel membantu agar spesifikasi pabrik tetap dapat dipertahankan dengan strip keausan blade, circle, dan draftball yang dapat dipasang dengan shim dan memberikan kemiringan yang presisi lintasan demi lintasan.
  • Alat berat ini dibuat untuk masa pakai yang lama dengan struktur yang diperkuat.
  • Kopling selip standar melindungi penggerak circle jika moldboard mengenai benda yang tidak bisa dipindahkan.
  • Gandar depan memaksimalkan umur bearing sekaligus meminimalkan perawatan dengan desain spindel hidup.
  • Rem kompresi standar membantu memperpanjang umur rem sekaligus tetap mempertahankan daya pengereman alat berat.
  • Akumulator pengangkatan blade standar membantu menyerap beban benturan dari moldboard dan membantu melindungi peralatan pengolah tanah dan rangka depan dari kemungkinan kerusakan.
Pulang ke Rumah dengan Aman Setiap Hari

Pulang ke Rumah dengan Aman Setiap Hari

  • Lihat area belakang Anda dengan opsi kamera belakang resolusi tinggi. Tampilan khusus dapat selalu dinyalakan untuk memastikan lingkungan kerja yang aman.
  • Jika tekanan hidraulik turun, andalkan opsi sistem kemudi sekunder untuk membantu menghentikan alat berat dengan aman.
  • Gunakan kontak tiga titik saat masuk dan keluar dari alat berat dengan titian dan susuran pegangan yang ditempatkan secara strategis. Pijakan belakang opsional tersedia untuk membantu dengan akses ke tandem. Tangga menggunakan pelat antigelincir berlubang untuk mencegah selip.
  • Sakelar pematian engine dari permukaan tanah menghentikan semua pasokan bahan bakar ke engine saat diaktifkan serta mematikan alat berat.
  • Lihat bagian belakang alat berat Anda dengan jendela samping dan belakang.
  • Lanjutkan pekerjaan setelah matahari terbenam dengan lampu yang ditempatkan secara strategis untuk meningkatkan visibilitas di malam hari.
Perawatan Menjadi Mudah

Perawatan Menjadi Mudah

  • Filter dikelompokkan bersama untuk kemudahan akses dan perawatan preventif.
  • Drawbar circle moldboard standar meningkatkan ketahanan menggunakan gigi circle yang diperkeras dan insert keausan yang dapat diganti untuk membantu mempertahankan kekencangan pabrik.
  • Shim belahan ditambahkan untuk servis dan penyetelan bola dan soket yang lebih mudah.
  • Kurangi kebutuhan pemberian gemuk pelumas harian dan biaya perbaikan yang kemungkinan mahal untuk sambungan yang penting dengan sistem pelumasan otomatis.
  • Penundaan shutdown engine memungkinkan pendinginan engine yang benar untuk membantu memperpanjang umur komponen.
  • Penyetelan rem mudah diakses dan menawarkan indikator saat servis diperlukan.
  • Tambahkan lampu opsional di bawah kap untuk menerangi titik perawatan harian.
  • Sistem pengisian cepat opsional di permukaan tanah tersedia untuk mempercepat pengisian bahan bakar.
Fleksibel untuk Memenuhi Kebutuhan Anda

Fleksibel untuk Memenuhi Kebutuhan Anda

  • Tingkatkan kinerja dan efisiensi alat berat Anda dengan blok dorong opsional.
  • Ripper opsional tersedia untuk membantu pekerjaan kemiringan pada permukaan tanah yang keras.
  • Siapkan alat berat Anda untuk alat pemadam kebakaran dengan kit opsional yang dipasang dealer.
  • Pelindung opsional melindungi alat berat Anda dari kerusakan dalam aplikasi yang sulit. Pelindung bawah opsional melindungi transmisi dan filter. Pelindung gandar depan opsional membantu melindungi gandar depan dan silinder kemudi.

Spesifikasi Produk untuk 16 GC

Daya Bersih - ISO 9249/SAE J1349 334 hp 249 kW
Model Engine Cat® C13 Cat® C13
Emisi Setara dengan EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE Setara dengan EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE
Kapasitas Silinder 763 in³ 12.5 l
Diameter 5.1 in 130 mm
Langkah 6.2 in 157 mm
Kenaikan Torsi - ISO 9294 46% 46%
Torsi Maksimum 1,282 lb/ft 1738 N·m
Tinggi - Kemampuan Ambien 122 °F 50 °C
Jumlah Silinder 6 6
Catatan (1) Daya bersih diuji sesuai standar ISO 9249, SAE J1349, dan EEC 80/1269 yang berlaku pada saat produksi. Daya bersih diuji sesuai standar ISO 9249, SAE J1349, dan EEC 80/1269 yang berlaku pada saat produksi.
Catatan (2) Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada kecepatan tetapan 2000 rpm, diukur pada flywheel bila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada kecepatan tetapan 2000 rpm, diukur pada flywheel bila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator.
Catatan (3) Daya seperti yang dinyatakan sesuai ISO 14396. Daya seperti yang dinyatakan sesuai ISO 14396.
Lebar Blade 16 ft 4.9 m
Tinggi Blade 31 in 787 mm
Radius Busur 16.3 in 413 mm
Bit Ujung - Lebar 6 in 152 mm
Jarak Bebas Throat 5 in 126 mm
Catatan Bobot alat berat dengan perlengkapan standar dihitung dengan cairan penuh, blade 4,9 m (16 ft), pelat dorong, ripper, pelindung bawah, dan operator. Bobot alat berat dengan perlengkapan standar dihitung dengan cairan penuh, blade 4,9 m (16 ft), pelat dorong, ripper, pelindung bawah, dan operator.
Tinggi - Puncak Kabin 139.3 in 3539 mm
Panjang Alat Berat* 463.8 in 11781 mm
Lebar 130.7 in 3319 mm
Catatan Biasanya dilengkapi dengan blok dorong dan ripper. Biasanya dilengkapi dengan blok dorong dan ripper.
Circle Geser Tengah Kiri 27.2 in 690 in
Circle Geser Tengah Kanan 22 in 560 mm
Moldboard Geser Samping Kiri 29.1 in 740 mm
Moldboard Geser Samping Kanan 31.1 in 790 mm
Kedalaman Pemotongan Maksimum 18.5 in 470 mm
Tinggi Angkat Maksimum di Atas Permukaan Tanah 15.7 in 400 mm
Rentang Tip Blade Maju 40° 40°
Rentang Tip Blade Mundur 5° 5°
Tangki Bahan Bakar 114 gal (AS) 432 l
Sistem Pendinginan 18.2 gal (AS) 69 l
Karter Engine 9.5 gal (AS) 36 l
Penggerak Circle 2.6 gal (AS) 10 l
Sistem Hidraulik 14.8 gal (AS) 56 l
Transmisi dan Diferensial 30.9 gal (AS) 117 l
AC Sistem AC pada alat berat ini mengandung refrigerant gas ramah rumah kaca terfluorinasi R134a atau R1234yf. Lihat label atau buku petunjuk instruksi untuk identifikasi gas. - Jika dilengkapi dengan R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430), sistem berisi 2,0 kg (4,4 lb) refrigerant dengan kandungan CO2 setara dengan 2,860 metrik ton (3,152 ton). Sistem AC pada alat berat ini mengandung refrigerant gas ramah rumah kaca terfluorinasi R134a atau R1234yf. Lihat label atau buku petunjuk instruksi untuk identifikasi gas. - Jika dilengkapi dengan R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430), sistem berisi 2,0 kg (4,4 lb) refrigerant dengan kandungan CO2 setara dengan 2,860 metrik ton (3,152 ton).

16 GC Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui perinciannya.

KABIN

  • Kursi bersuspensi mekanis
  • Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover Protective Structure)/Struktur Pelindung dari Benda Jatuh (FOPS, Falling Object Protective Structure)
  • Sistem pemanasan/pendinginan kabin
  • Profil rendah
  • Siap untuk dudukan alat pemadam kebakaran
  • Layar tampilan informasi
  • Port daya 12V
  • Tempat ponsel
  • Siap radio hiburan
  • Wiper depan
  • Product Link™ Elite

ENGINE

  • Cat® C13
  • Mode ECO
  • Kipas sesuai permintaan

DRAWBAR CIRCLE MOLDBOARD

  • Moldboard 4,9 m (16 ft)
  • Kopling selip penggerak circle

KESELAMATAN

  • Rem parkir
  • Klakson sinyal/peringatan
  • Kaca spion
  • Rem hidraulik
  • Kaca spion samping
  • Titian dan susuran pegangan

16 GC Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui perinciannya.

KABIN

  • Kursi suspensi udara
  • Lampu halogen
  • Penerangan LED
  • Kisi jendela belakang
  • Radio Bluetooth™
  • Wiper belakang
  • Pengukur kemiringan blade digital

KESELAMATAN

  • Kamera pandangan belakang
  • Sistem kemudi sekunder
  • Paket kaca spion visibilitas tinggi
  • Pijakan tandem belakang
  • Suar peringatan
  • Indikasi sabuk pengaman (internal dan eksternal)
  • Sinyal belok dan lampu jauh/lampu dekat

FLEKSIBILITAS

  • Blok dorong
  • Ripper
  • Hitch pengambilan
  • Pelindung silinder kemudi
  • Pelindung transmisi

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana 16 GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Motor Grader 16 GC

Motor Grader 16 GC

Motor Grader 16 GC

Motor Grader 16 GC

Motor Grader 16 GC

Motor Grader 16 GC
Motor Grader 16 GC
Motor Grader 16 GC
Motor Grader 16 GC
Motor Grader 16 GC

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 16 GC

Lihat Penawaran Lainnya